Barreira NAMUR

Barreira NAMUR

Nivotester FTL325N

A partir de R$860,00
Precisa de ajuda?

Atendimento
11 5033 4329

    • Interface NAMUR IEC EN 60947-5-6
    • Versões de 1 a 3 canais
    • Controle de nível em dois pontos e indicação do nível com chaves de nível Liquiphant M/S, Soliphant M e Liquipoint T FTW31

    Resumo das especificações

    Aprovação ATEX II (1) GD EEx ia
    Sensores que poderão ser
    ligados
    Todos os interruptores NAMUR
    Saída 1 relé por canal
    Número de canais 1 ou 3

    FTL325N

    Produto / VersãoPreço / un. em BRLCódigo para encomenda
    AprovaçãoAlimentação eléctricaContacto de saída1 a 34 a 1011+
    ATEX II (1)GD [EEx ia] IIC, WHG, IECEx [Ex ia] IIC85-253VAC1x SPDT nível + 1x SPST alarme1.019,00947,00896,00 FTL325N-F1A1
    3x SPDT nível + 1x SPST alarme1.809,001.683,001.592,00 FTL325N-F3A3
    20-30VAC/20-60VDC1x SPDT nível + 1x SPST alarme1.019,00947,00896,00 FTL325N-F1E1
    3x SPDT nível + 1x SPST alarme1.809,001.683,001.592,00 FTL325N-F3E3
    CSA85-253VAC1x SPDT nível + 1x SPST alarme1.019,00947,00896,00 FTL325N-x1A1
    3x SPDT nível + 1x SPST alarme1.809,001.683,001.592,00 FTL325N-x3A3
    20-30VAC/20-60VDC1x SPDT nível + 1x SPST alarme1.019,00947,00896,00 FTL325N-x1E1
    3x SPDT nível + 1x SPST alarme1.809,001.683,001.592,00 FTL325N-x3E3
    FM85-253VAC1x SPDT nível + 1x SPST alarme977,00909,00860,00 FTL325N-x1A1
    3x SPDT nível + 1x SPST alarme1.768,001.644,001.556,00 FTL325N-x3A3
    20-30VAC/20-60VDC1x SPDT nível + 1x SPST alarme977,00909,00860,00 FTL325N-x1E1
    3x SPDT nível + 1x SPST alarme1.768,001.644,001.556,00 FTL325N-x3E3

    Preços válidos até 31.08.2018 em R$/unidade (incluso todos os impostos e frete). Ver
    Termos e condições de venda Endress+Hauser

    Quem comprou este item, também comprou

  • Aplicação

    A barreira NAMUR Nivotester isola e amplifica os sinais de equipamentos em áreas classificadas. Detectores de proximidade, vibratórios ou através de contatos mecânicos podem ser utilizados como sensores de medição. A barreira poderá ser utilizada para a transmissão do estado dos interrptores ou para a detecção do nível. É possivel fazer o controle em 2 pontos num reservatório de líquidos utilizando a versão com 3 canais. Quando combinado com Liquiphant M ou S a barreira está aprovada como uma proteção antitransbordo de acordo com a norma WHG. A FTL325N está disponível com caixa de proteção.

    Funcionamento

    A barreira fornece alimenta- ção aos equipamentos a 2 fios (loop power). O estado de comutação é definido pelo relé. Terá sempre uma corrente de monitoramento mínima que permite operar em segurança. Ao mesmo tempo, a alimentação é feita nesta linha. Combinado com a chave de nível Liquiphant M/S e Soliphant M o Nivotester também tem como função controle de curto-circuito e autodiagnóstico de falha no sensor.

    Exemplo de aplicação

    Quando os canais CH2 e CH3 são usados pelo Δs controle de ponto duplo, o medidor consiste em:

    • 2 sensores de medição
    • Nivotester de 3 canais
    • equipamentos de controle ou sinal
  • Dados técnicos

    Entrada
    Variável medida O sinal limite pode ser disparado à altura mínima ou máxima como requerido
    Faixa de medição A faixa de medição depende da localização de instalação dos sensores
    Entrada Galvanicamente isolada da fonte de alimentação e saída
    Tipo de proteção II(1)G [Ex ia Ga] IIC
    II(1)D [Ex ia Da] IIIC
    Sensores de medição
    conectáveis
    Liquiphant M, Liquiphant S, Soliphant M, Solicap M, Solicap S, Liquicap M;
    sensores especificados para IEC/EN 609047-5-6; 
    detectores com circuito de resistência apropriado
    Linha de Ligação Alimentação minima desnecessária
    Resistência de linha máx. de 25 Ω por fio
    Transmissão de sinal Sinal corrente na linha de Alimentação
    Alimentação de
    controle
    <1,2 mA/ >2,1 mA
    Monitorização de
    interrupção da linha
    <200 µA
    Curto-circuito >6,1 mA (pode estar desligado)
    Saída
    Saída de relé Contato do detector de único potencial livre para o alarme de nível por canal
    Circuito de segurança
    de corrente
    quiescente
    Segurança min/max pode ser selecionado atravées do DIL switch
    Atraso do interruptor aprox. 0,5 s
    Energia de comutação
    dos contatos a relé

    U ~ máx. 253 V

    I ~ máx. 2 A

    P ~ máx. 500 VA a cos φ ≥ 0,7

    U = máx. 40 V

    I = máx. 2 A

    P = máx. 80 W

    Vida útil ao menos 105 operações de comutação à carga de contato máxima
    Displays de funcionamento LEDs para operação, alarme de nível e erro
    Fonte de alimentação
    Fonte de alimentação 85 a 253 Vca, 50/60 Hz de 20 a 30 Vca, de 20 a 60 Vcc, máx. 60 mA (1 canal), máx. 115 mA (3 canais),
    ondulação residual permissível dentro da tolerância:
    Vpp = máx. 2 V A Nivotester está equipada com proteção contra polaridade reversa.
    Consumo de energia

    CA: 1 canal: máx. 1,75 W

    3 canais: máx. 2,75 W

    CC: 1 canal: máx. 1,2 W (a Vmin 20 V)

    3 canais: máx. 2,25 W (a Vmin 20 V)

    Condições de operação
    Temperatura
    ambiente
    Para instalação simples: –20 a +60°C para montagem em trilho sem aberturas: –20 a +50°C
    Temperatura de
    armazenamento
    –20 a +85°C (preferivelmente à +20°C)
    Proteção de entrada IP 20, IK06
    EMC Emissão de interferência para EN 61326; equipamento de classe A; imunidade de interferência para EN 61326; apêndice A (indústria) e recomendação NAMUR NE 21 (EMC)
    Materiais
    Invólucro Policarbonato
    Cobertura frontal Polipropileno PP
    Calha de fixação (para fixar ao calha DIN de perfil alto), poliamida PA6
    Aprovações
    Aprovação Ex ATEX II(1)G [Ex ia Ga] IIC
    ATEX II(1)D [Ex i Da] IIIC
    Prevenção transbordo WHG, aprovação transbordo

    Dimensões (em mm)

    .
    Instalação de acordo com o manual de instruções

    Ligação elétrica

    Versão canal 1

    Seção transversal de conexão máx. 1 × 2,5 mm² ou 2 × 1.5 mm²

     

    a) Sensor 1 (EEx ia)

    b) Relé de valor de limite 1

    c) Fonte de alimentação

    d) Relé de alarme

    Versão canal 3

    Seção transversal de ligação máx. 1 × 2,5 mm² ou 2 × 1.5 mm²

     

    a) Sensor 1 (EEx ia)

    b) Relé de valor de limite 1

    c) Fonte de alimentação

    d) Relé de alarme

    e) Sensor 3 (EEx ia)

    f) Sensor 2 (EEx ia)

    g) Relé de valor de limite

    h) Relé de valor de limite 3

  • Mais documentos para FTL325N