Barreira de 1 ou 2 canais

Barreira de 1 ou 2 canais, sem fonte de alimentação

RB223

A partir de R$944,00
Precisa de ajuda?

Atendimento
11 5033 4329

  • • Versão de canal duplo/simples para economia de espaço
    • Sem fonte de alimentação adicional necessária
    • Pode ser usada até SIL3
    • Transmissão bidirecional HART®

    Resumo das especificações

    Certificados ATEX II (1) GD EEx ia IIC/IIB
    ATEX II (1) GD EEx ib IIC/IIB
    Comunicação HART® Resistência embutida para
    comunicação HART® 232 Ω
    Versão versão canal duplo opcional
    Transmissão de sinal - De não-Ex para Ex-áreas
    - De Ex para não-Ex áreas

    Passive barrier RB223

    Produto / VersãoPreço / un. em BRLCódigo para encomenda
    ApprovalChannelTransmission direction1 a 34 a 1011+
    Classified area1xhazardous area to non-hazardous area1.073,00998,00944,00 RB223-x1A
    non-hazardous to hazardous area1.073,00998,00944,00 RB223-x1B
    2xhazardous area to non-hazardous area1.513,001.407,001.332,00 RB223-x2A
    non-hazardous to hazardous area1.513,001.407,001.332,00 RB223-x2B

    Preços válidos até 31.05.2018 em R$/unidade (incluso todos os impostos e frete). Ver
    Termos e condições de venda Endress+Hauser

    Quem comprou este item, também comprou

  • Aplicação

    A Barreira RB223 pode ser usado para circuitos de sinais ativos galvanicamente isolados (0 a 20 mA) em três aplicações:

    • Transmissão de áreas não-Ex para áreas Ex, por exemplo, para adaptadores ativos, controladores ou indicadores.
    • Transmissão de áreas Ex para áreas não-Ex para ligação de circuitos protegidos intrinsicamente ativos ao PLC.
    • Transmissão de áreas Ex para áreas não-Ex para transmissores intrinsicamente protegidos com fonte de alimentação de transmissores não intrinsicamente protegidos

    Funcionamento

    A Barreira passiva transmite circuitos de sinais da entrada para a saída pelo isolamento galvânico. Um sinal em HART® também é transmitido. O equipamento está opcionalmente disponível com entrada/saída intrinsicamente protegidas. O equipamento é alimentado por um ciclo e não
    necessita de qualquer fonte de alimentação além da sua própria.

    Exemplo de aplicação

    a) Ex área

    b) Não-ex área

    c) Válvula, display atuador

    d) Ativo

    e) Passivo

    f) Transmissor do processo

    g) equipamento de 2 fios (sensor, atuador)

    h) equipamento de 4 fios (sensor, atuador)

    i) Fonte de alimentação

  • Dados técnicos

    Direção de transmissão corrente: não-Ex → Ex; Entrada
    Faixa de funcionamento 0 a 40 mA (para 22 mA para precisão específica)
    Tensão efetiva Máx. <26 V precisão específica
    Curto-circuito
    corrente
    Imax = 100 mA
    Tensão limitante Umax = 30 V
    Direção de transmissão corrente: não-Ex → Ex; Saída
    Funcionamento 0 a 40 mA (para 22 mA para precisão específica), corrente máx. depende da carga
    Carga Resistência de carga máx. de 0 a 600 Ω
    Tipo de proteção Intrinsecamente protegido de acordo com ATEX:
    Tensão máx.: Uo ≤28 V
    Corrente máx.: Io ≤93 mA
    Potência máx.: Po ≤660 mW
    Direção de transmissão corrente: não-Ex → Ex; Entrada
    Range de funcionamento 0 a 40 mA ( 22 mA para precisão específica)
    Tipo de proteção Intrinsecamente protegido de acordo com ATEX:
    Tensão máx.: Ui ≤30 V
    Corrente máx.: Ii ≤100 mA
    Potência máx.: Pi ≤750 mW
    Direção de transmissão corrente: Ex → não-Ex; Saída
    Funcionamento 0 a 40 mA (para 22 mA para precisão específica), corrente máx. depende da carga
    Carga Resistência de carga máx. de 0 a 600 Ω
    Isolamento galvânico
    Tensão de teste >1,5 kV CA entre entrada e saída
    >1,5 kV CA entre os canais
    Fonte de alimentação
    Corrente de partida Consumo próprio < 50 μA
    Queda de tensão <(1,9 V + 400 Ω × ciclo de corrente) para não-Ex → Ex <(3,9 V + 120 Ω × ciclo de corrente) para Ex → não-Ex
    Perda de potência <0,2 W a 20 mA (por canal) sem HART®
    <0,3 W a 20 mA (por canal) sem HART®
    Precisão
    Transmissão corrente < ± 10 μA + 0,15 % do valor medido
    Desvio de
    temperatura
    ≤ ± 0,01 %/ 10 K
    Condições de operação
    Temp. ambiente –20°C a +60°C
    Temperatura de
    processo
    –20°C a +80°C
    Classe climática Para IEC 60 654- classe 1 B2
    Umidade relativa <95 % sem condensação
    EMC Imunidade de interferência para IEC 61 326 (indústria) e NAMUR NE21
    Construção mecânica
    Dimens. (L×A×P) 22,5 × 96 × 112 para calha DIN para IEC 60 715 TH35
    Peso Aprox. 150 g (5,29 oz.)
    Geral
    Comunicação protocolo HART®: bidirecional
    Resposta de
    frequência
    650 Hz para carga de 500 Ω para não-Ex -> Ex
    1300 Hz para carga de 500 Ω para Ex -> não-Ex
    Aprovações
    Aprovações EX ATEX II (1) GD [EEx ia] IIC/IIB
    ATEX II (1) GD [EEx ib] IIC/IIB
    SIL Pode ser usada até SIL3

    Dimensões em mm

    Instalação de acordo com o manual de instruções

    Ligação elétrica

    Ex → Não-ex de canal 2

    a) Não-ex

    b) canal 2

    c) canal 1

    Não-ex → Ex de canal 2

    a) Não-ex
    b) canal 2
    c) canal 1

  • Mais documentos para RB223