Electromagnetic flowmeter Picomag
BLUETOOTH
REDDOTIOLINK

Medidor eletromagnético de vazão para líquidos condutores

Picomag

A partir de R$2.980,00
Precisa de ajuda?

Atendimento
11 5033 4329

    • Medição simultânea de vazão e temperatura
    • Integração flexível com todos os sistemas de fieldbus através de IO-Link
    • Comissionamento e a operação através de Bluetooth e do aplicativo SmartBlue

    Especificações resumidas

    Condutividade mínima ≥20 μS/cm
    Temperatura do fluido –10 a +70 °C (+14 a +158 °F)
    Materiais em contato com o meio Aço inoxidável (1.4404), PEEK, FKM
    Pressão do processo Máx. 16 bar (232 psi)

    Picomag

    Produto / VersãoPreço / un. em BRLCódigo para encomenda
    Modelo do dispositivoSaída; EntradaSensor; Invólucro1 a 34 a 1011+
    DN15 / 1/2": Picomag, DMA15, 25 l/minIO-Link/4-20mA/pulso/saída relé/ 2-10V; entrada de status, configurávelPEEK, Aço inox; Aço Inox3.386,003.149,002.980,00 DMA15-AAAAA1
    DN20 / 3/4": Picomag, DMA20, 50 l/min3.890,003.618,003.423,00 DMA20-AAAAA1
    DN25 / 1":
    Picomag, DMA25, 100 l/min
    4.539,004.222,003.995,00 DMA25-AAAAA1
    DN50 / 2":
    Picomag, DMA50, 750 l/min
    5.768,005.364,005.076,00 DMA50-AAAAA1

    DMA15 accessories

    Produto / VersãoPreço / un. em BRLCódigo para encomenda
    Adaptador Picomag G1/2"/G3/8" ext. Utilização: Adaptador rosca externa DN08 (3/8") para Picomag DN15 (1/2") Consiste de: 2x adaptadores + 2x selos279,94 71355698
    Adaptador Picomag G1/2"/R3/8" ext. Utilização: Adaptador R rosca externa DN08 (3/8") para Picomag DN15 (1/2") Consiste de: 2x adaptadores + 2x selos279,94 71355699
    Adaptador Picomag G1/2"/NPT3/8" ext. Utilização: Adaptador NPT rosca externa DN08 (3/8") para Picomag DN15 (1/2") Consiste de: 2x adaptadores + 2x selos279,94 71355700
    Adaptador Picomag G1/2"/G1/2" int. Utilização: Adaptador rosca interna DN15 (1/2") para Picomag DN15 (1/2") Consiste de: 2x adaptadores + 2x selos279,94 71355701
    Adaptador Picomag G1/2"/R1/2" ext. Utilização: Adaptador R rosca externa DN15 (1/2") para Picomag DN15 (1/2") Consiste de: 2x adaptadores + 2x selos279,94 71355702
    Adaptador Picomag G1/2"/NPT1/2" ext. Utilização: Adaptador NPT rosca externa DN15 (1/2") para Picomag DN15 (1/2") Consiste de: 2x adaptadores + 2x selos279,94 71355703
    Set aador rosca adapter 1 (Set adapter Picomag G1/2"/1/2" TriClamp Utilização: Adaptador Tri-clamp DN15 (1/2") para Picomag DN15 (1/2") Consiste de: 2x adaptadores + 2x selos279,94 71355704
    Vedação Picomag DMA15 Cent.3820 Utilização: Vedação das conexões de processo. Consiste de: 2 x selos (1/2")18,55 71354741

    DMA20 accessories

    Produto / VersãoPreço / un. em BRLCódigo para encomenda
    Adaptador Picomag G3/4"/R3/4" ext. Utilização: Adaptador R rosca externa DN20 (3/4") para Picomag DN20 (3/4") Consiste de: 2x adaptadores + 2x selos323,01 71355705
    Adaptador Picomag G3/4"/NPT3/4" ext. Utilização: Adaptador NPT rosca externa DN20 (3/4") para Picomag DN20 (3/4") Consiste de: 2x adaptadores + 2x selos323,01 71355706
    Adaptador Picomag G3/4"/G3/4" int. Utilização: Adaptador rosca interna DN20 (3/4") para Picomag DN20 (3/4") Consiste de: 2x adaptadores + 2x selos323,01 71355707
    Adaptador Picomag G3/4"/3/4" TriClamp Utilização: Aptadores tri-clamp DN20 (3/4") para Picomag DN20 (3/4") Consiste de: 2x adaptadores + 2x selos323,01 71355708
    Vedação Picomag DMA20 Cent.3820 Utilização: Vedação das conexões de processo. Consiste de: 2 x selos (3/4")18,55 71354742

    DMA25 accessories

    Produto / VersãoPreço / un. em BRLCódigo para encomenda
    Adaptador Picomag G1"/R1" ext. Utilização: Adaptador R rosca externa thread DN25 (1") para Picomag DN25 (1") Consiste de: 2x adaptadores + 2x selos366,08 71355709
    Cabo Picomag G1"/NPT1" ext. Utilização: Adaptador NPT rosca externa thread DN25 (1") para Picomag DN25 (1") Consiste de: 2x adaptadores + 2x selos366,08 71355710
    Adaptador Picomag G1"/G1" int. Utilização: Adaptador rosca interna DN25 (1") para Picomag DN25 (1") Consiste de: 2x adaptadores + 2x selos366,08 71355711
    Adaptador Picomag G1"/1" TriClamp Utilização: Adaptador Tri-clamp DN25 (1/2") para Picomag DN25 (1") Consiste de: 2x adaptadores + 2x selos495,29 71355712
    Vedação Picomag DMA25 Cent.3820 Utilização: Vedação das conexões de processo. Consiste de: 2 x selos (1")18,55 71354745

    DMA50 accessories

    Produto / VersãoPreço / un. em BRLCódigo para encomenda
    Adaptador Picomag G2"/R1 1/2" ext. Adaptador R rosca externa 1 (1 1/2") para Picomag DN50 (2") Consiste de: 2x adaptadores + 2x selos925,97 71355713
    Adaptador Picomag G2"/R2" ext. Utilização: Adaptador R rosca externa DN50 (2") para Picomag DN50 (2") Consiste de: 2x adaptadores + 2x selos925,97 71355714
    Adaptador Picomag G2"/NPT1 1/2" ext. Adaptador R rosca externa DN50 (2") para Picomag DN50 (2") Consiste de: 2x adaptadores + 2x selos925,97 71355715
    Adaptador Picomag G2"/NPT2" ext. Utilização: Adaptador NPT rosca externa DN50 (2") para Picomag DN50 (2") Consiste de: 2x adaptadores + 2x selos925,97 71355716
    Adaptador Picomag G2"/G1 1/2" ext. Utilização: Adaptador rosca externa 1 (1 1/2") para Picomag DN50 (2") Consiste de: 2x adaptadores + 2x selos925,97 71355717
    Adaptador Picomag G2"/G2" int. Utilização: Adaptador rosca interna DN50 (2") para Picomag DN50 (2") Consiste de: 2x adaptadores + 2x selos925,97 71355718
    Adaptador Picomag G2"/2" TriClamp Utilização: Adaptador Tri-Clamp DN50 (2") para Picomag DN50 (2") Consiste de: 2x adaptadores + 2x selos925,97 71355719
    Adaptador Picomag G2"/2" Victaulic925,97 71355720
    Vedação Picomag DMA50 Cent.3820 Utilização: Vedação das conexões de processo. Consiste de: 2 x selos (2")40,21 71354746

    DMAxx accessories

    Produto / VersãoPreço / un. em BRLCódigo para encomenda
    Cabo 2m/6.5ft,reto,4x0.34,M12 Utilização: Fonte de alimentação e comunicação Consiste de: Cabo feito de PUR com plug M12 reto.74,07 71349260
    Cabo 5m/16.4ft,reto,4x0.34,M12 Utilização: Fonte de alimentação e comunicação Consiste de: Cabo feito de PUR com plug M12 reto.74,07 71349261
    Cabo 10m/32.8ft,reto,4x0.34,M12 Utilização: Fonte de alimentação e comunicação Consiste de: Cabo feito de PUR com plug M12 reto.111,95 71349262
    Cabo 2m/6.5ft,90graus,4x0.34,M12 Utilização: Fonte de alimentação e comunicação Consiste de: Cabo feito de PUR com plug M12 reto.74,07 71349263
    Cabo 5m/16.4ft,90graus,4x0.34,M12 Utilização: Fonte de alimentação e comunicação Consiste de: Cabo feito de PUR com plug M12 reto.74,07 71349264
    Cabo 10m/32.8ft,90graus,4x0.34,M12 Utilização: Fonte de alimentação e comunicação Consiste de: Cabo feito de PUR com plug M12 ângulo reto.111,95 71349265
    Conjunto do terminal de aterramento Utilização: Picomag DN15-DN50 para aterramento adicional ex. Picomag em tubos plasticos103,38 71345225

    Preços válidos até 30.06.2019 em R$/unidade (incluso todos os impostos e frete). Ver
    Termos e condições de venda Endress+Hauser

    Esse medidor de vazão não é o que você precisa?

  • Aplicação

    Picomag é um medidor eletromagnético de vazão para medição bidirecional de líquidos condutores. Ele é utilizado para medição de vazão em processos que usam água tratada ou reuso. Devido à sua fácil instalação e operação, seu projeto robusto e o baixo preço ele pode ser usado em aplicações onde apenas recursos limitados poderiam ser usados antes.

    Funcionamento

    Seguindo a lei de Faraday de indução magnética, uma tensão é induzida em um condutor que se desloca através de um campo magnético. No princípio de medição eletromagnética, o fluido em movimento é o condutor em movimento. Medindo a tensão induzida, é possível medir a velocidade de vazão do meio. O volume de vazão é calculado por meio da área da seção transversal do tubo.

    Exemplo de aplicação

    Electromagnetic flowmeter - Application example

    O Picomag é utilizado para medição de vazão de entrada e também de saída em diferentes aplicações:

    • monitoramento de circuitos de refrigeração
    • monitoramento de água de limpeza e enxágue
    • circuitos secundários para água potável
    • sub-medidores em redes de abastecimento de água
  • Dados técnicos

    Entrada
    Valores medidos Vazão volumétrica, temperatura, totalizador
    Faixa de medição

    – DN 15(½"): 0,4 a 25 l/min (0,1 a 6,6 gal/min)
    – DN 20 (¾"): 0,75 a 50 l/min (0,2 a 13,2 gal/min)
    – DN 25 (1"): 1,2 a 100 l/min (0,3 a 26,4 gal/min)
    – DN 50 (2"): 5 a 750 l/min (1,3 a 198,1 gal/min)

    Saída
    Saída de corrente 4 a 20 mA (500 Ω, a carga não pode ser maior)
    Saída de tensão 2 a 10 V (500 Ω, a resistência de carga não pode ser menor)
    Saída comutada PNP ou NPN, máx. 250 mA
    – Sinal de alarme
    – Valor limite
    – Valor da faixa
    Saída de pulso PNP, máx.250 mA
    Entrada digital 5 a 30 VCC
    – Redefinição do totalizador
    – Supressão do valor
    IO-Link Versão: 1.1
    Velocidade: COM2 (38,4 kBaud)
    Sinal de alarme – Sinal de estado (de acordo com a recomendação NAMUR NE 107)
    – Exibe um texto padronizado com a ação de remediação
    Fonte de alimentação
    Faixa da fonte de alimentação 18 a 30 VDC (SELV, PELV, Classe 2)
    Consumo de energia Máx. 3 W (excluindo saídas IO1 e IO2)
    Medição da vazão volumétrica
    Erro máximo medido ±2 % o.r. ±0.5 % o.f.s.
    Repetibilidade ±0.2 % o.r. (intervalo de confiança de 95%, tempo de medição 30 s)
    Tempo de resposta O tempo de resposta depende da configuração (amortecimento)
    Medição da temperatura do meio
    Erro máximo medido  ±2.5 °C
    Repetibilidade  ±0.5 °C (intervalo de confiança de 95%, tempo de medição 30 s)
    Passagens de admissão e de saída
    Passagem de admissão ≥3 × DN
    Escoamento de saída ≥1 × DN
    Ambiente
    Faixa de temperatura ambiente –10 a +60 °C (+14 a +140 °F)
    Temperatura de armazenamento –25 a +85 °C (–13 a +185 °F)
    Grau de proteção IP65/67
    Resistência a choques 20 g (11 ms) de acordo com IEC/EN60068-2-27
    Resistência a vibrações Aceleração até 5 G (10 a 2 000 Hz) de acordo com IEC/EN60068-2-6
    Compatibilidade eletromagnética (EMC) Conforme IEC/EN61326 e/ou IEC/EN55011 (Classe A)
    Processo
    Faixa de temperatura média –10 a +70 °C (+14 a +158 °F)
    Propriedades do meio Líquido, condutividade > 20 μS/cm
    Pressão Máx. 16 barrel
    Materiais
    Tubo de medição PEEK
    Eletrodos, sensor de temperatura 1.4404/316L
    Conexão de processo 1.4404/316L
    Invólucro 1.4404/316L
    Vedação FKM
    Janela do display Policarbonato
    Operabilidade
    Conceito de operação

    Tecnologia sem-fio Bluetooth
    O equipamento possui interface de tecnologia sem-fio Bluetooth e pode ser operado e configurado através do aplicativo SmartBlue.
    – A faixa nas condições de referência é de 10 m (33 pés)
    – A operação incorreta por pessoas não autorizadas é impedida por meio de comunicação e senha criptografadas
    – A interface de tecnologia sem-fio Bluetooth pode ser desativada

    Aprovações
    Aprovações de água potável (em preparação)
    Listado na UL (CULUS)

    Dimensões

    Electromagnetic flowmeter - Dimensions
    Dimensões em unidades SI
    DN [mm]  A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] E [mm] F [mm] G [mm] H [mm] I [mm]
    15, 20, 25 110 73 40,5 69,5 M12 × 1 43 ½", ¾", 1"   56  56
    40 1 ½" 69 (2,72) 303 (11,9) 251 (9,88) M12 × 1 3.5 (7,7)  2"  86 86
    Dimensões em unidades US
    DN [in]  A [in] B [in] C [in] D [in] E [in] F [in] G [in] H [in] I [in]
    ½, ¾, 1 4,33 2,87 1,59 2,74 M12 × 1 1,69 ½", ¾", 1"  2,20  2,20
    2 7,87 4,45 3,15 4,72 M12 × 1 582,28  2"  3,39 3,39

    Conexão elétrica

    Electromagnetic flowmeter - Connecting
    Atribuição do pino, conector do equipamento
    A Soquete
    B Conector
    Pino Atribuição Descrição
    1 L+ Fonte de alimentação + (18 a 30 VDC/máx. 3 W)
    2 Saída 2 Saída 2, pode ser configurada independentemente da saída 1
    3 L– Tensão de alimentação –
    4 Saída 1 Saída 1, pode ser configurada independentemente da saída 2
    A  Soquete
    B  Conector
    L+ Tensão de alimentação +
    L–  Tensão de alimentação –
    Versão de configuração de saída de pulso/comutação
    1) pnp
    2)  npn
    Versão de configuração de saída de corrente, ativa, 4 a 20 mA
    3) A carga máxima não deve exceder 500 Ω. Uma carga maior distorce o sinal de saída.
    Versão de configuração da saída de tensão, ativa, 2 a 10 V
    4) A carga deve ser de pelo menos 500 Ω. A saída é resistente a sobrecarga.
    Versão de configuração do status da entrada
    5) – Limite para ligar: 15 V
    – Limite para desligar: 5 V
    – Resistência interna: 7,5 kΩ
  • Mais documentos para PICOMAG
  • IO-Link

    Além de todos os benefícios, nossas chaves de medidor eletromagnético, Picomag, com comunicação IO-Link ponto-a-ponto permitem também:

    • Fácil comissionamento
    • Valores medidos, contadores e mensagens de status
    • Integração digital com sistemas filedbus

     

    Benefício gerais do IO-Link

    Valores digitais medidos:

    • Transmissão sem falhas
    • Nenhuma conversão, portanto maior precisão

     

    Mais dados

    • Possibilidade de carregar mais valores
    • Informações detalhadas sobre falhas
    • Informações adicionais do processo

     

    Armazenamento central de parâmetros

    • Possibilidade de carregar parâmetros de configuração do mestre em um dispositivo
    • A configuração pode ser duplicada de um equipmento para o outro
    • Manutenão remota do sensor
  • Alta performance e design compacto

    Ehrmann AG coloca total confiança no medidor de vazão Picomag da Endress+Hauser

    Espaços estreitos e apertados não são raros na indústria de alimentos. Isso significa que os fabricantes querem instrumentos de medição que não apenas tenham um bom desempenho, mas também que tenham um design compacto, sem sacrificar sua performance. O medidor de vazão Picomag da Endress+Hauser vai ao encontro deste desafio - sem acessórios. É por isso que ganhou o prêmio Red Dot Award 2018.

    Benefícios do cliente

    • Configuração rápida e sem fio do instrumento via Bluetooth, mesmo em locais de difícil acesso
    • Rápida e fácil parametrização do instrumento e funções de diagnóstico através do aplicativo Smartblue
    • Display grande e intuitivo

    "O medidor de vazão Picomag da Endress+Hauser supera nossas expectativas, no que diz respeito à funcionalidade, performance and design".

    Daniel Frommel
    Diretor de Projetos de Engenharia, Ehrmann AG, Oberschönegg, Alemanha (região Allgäu)

     

    Clique para baixar a história completa (PDF 2,43 MB)