Chave de nível nível em líquidos

                                    

Chave de nível pontual para líquidos

Liquiphant FTL31 [FTL20 / FTL260]

A partir de R$888,00
Precisa de ajuda?

Atendimento
11 5033 4329

    • Invólucro de aço inoxidável robusto de 316L
    • Teste de funcionamento externo com ímã de teste
    • A verificação do funcionamento no local é possível devido ao display LED

    Resumo das especificações

    Produto Líquidos
    Montagem Reservatórios e tubos da DN50
    Densidade do produto >0,7 g/cm³ (>0,5 g/cm³ como opção)
    Temperatura do produto –40...+100 °C / +150 °C
    Viscosidade do produto ≤10 000 mm2/s (cSt)
    Pressão do processo Máx. 40 bar

    Point level switch Liquiphant FTL31

    Produto / VersãoPreço / un. em BRLCódigo para encomenda
    Alimentação; saídaTipo SensorDesign SensorConexão ao processo1 a 34 a 1011+
    20-253VAC/DC; 2-fiosVersão compacta 316L Ra<3.2um/126uinMax. temperatura do processo 100°CASME MNPT / ISO, 1/2 / 3/41.009,00938,00888,00 FTL31-xx1V2AAxxx
    Rosca ASME MNPT1, 316L1.147,001.067,001.009,00 FTL31-xx1V2AAVCJ
    Max. temperatura do processo 150°CASME MNPT / ISO, 1/2 / 3/41.229,001.143,001.081,00 FTL31-xx1V3AAxxx
    Rosca ASME MNPT1, 316L1.367,001.272,001.203,00 FTL31-xx1V3AAVCJ
    Versão tubo curto 316L Ra<3.2um/126uinMax. temperatura do processo 100°CASME MNPT / ISO, 1/2 / 3/41.174,001.092,001.033,00 FTL31-xx1V2BAxxx
    Rosca ASME MNPT1, 316L1.313,001.221,001.155,00 FTL31-xx1V2BAVCJ
    Max. temperatura do processo 150°CASME MNPT / ISO, 1/2 / 3/41.395,001.297,001.227,00 FTL31-xx1V3BAxxx
    Rosca ASME MNPT1, 316L1.533,001.426,001.349,00 FTL31-xx1V3BAVCJ
    10-30VDC; 3-fios PNPVersão compacta 316L Ra<3.2um/126uinMax. temperatura do processo 100°CASME MNPT / ISO, 1/2 / 3/41.009,00938,00888,00 FTL31-xx4x2AAxxx
    Rosca ASME MNPT1, 316L1.147,001.067,001.009,00 FTL31-xx4x2AAVCJ
    Max. temperatura do processo 150°CASME MNPT / ISO, 1/2 / 3/41.229,001.143,001.081,00 FTL31-xx4x3AAxxx
    Rosca ASME MNPT1, 316L1.367,001.272,001.203,00 FTL31-xx4x3AAVCJ
    Versão tubo curto 316L Ra<3.2um/126uinMax. temperatura do processo 100°CASME MNPT / ISO, 1/2 / 3/41.174,001.092,001.033,00 FTL31-xx4x2BAxxx
    Rosca ASME MNPT1, 316L1.313,001.221,001.155,00 FTL31-xx4x2BAVCJ
    Max. temperatura do processo 150°CASME MNPT / ISO, 1/2 / 3/41.395,001.297,001.227,00 FTL31-xx4x3BAxxx
    Rosca ASME MNPT1, 316L1.533,001.426,001.349,00 FTL31-xx4x3BAVCJ

    Accessories

    Produto / VersãoPreço / un. em BRLCódigo para encomenda
    Cabo 4x0,34, plug M12,Cu Sn/Ni,90º,L=5m131,46 52010285
    Soquete para plug 4p-125V, 4A-M12112,67 52006263
    Teste magnético131,46 71267011

    Preços válidos até 28.02.2018 em R$/unidade (incluso todos os impostos e frete). Ver
    Termos e condições de venda Endress+Hauser

  • Aplicação

    O Liquiphant FTL31 é uma chave de nível pontual para líquidos e usada em tanques, reservatórios e tubos. É usado para a prevenção de transbordo ou proteção de bombeamento em sistemas de limpeza e de filtro, bem como em reservatórios de refrigeração e de lubrificação, por
    exemplo. É ideal para aplicações em que vêm usando seletoras flutuantes ou sensores condutivos, de capacitância e óticos. O Liquiphant FTL31 também funciona em áreas onde esses princípios de medição não são aplicáveis devido a problemas como condutividade, incrustração, turbulência, condições de vazão ou bolhas de ar.

    Funcionamento

    A unidade piezoelétrica faz com que o diapasão do Liquiphant FTL31 vibre em sua frequência de ressonância. Quando o diapasão está imerso em um líquido, sua frequência intrínseca altera devido à mudança na densidade do meio em que se encontra. O sistema eletrônico na chave de nível pontual monitora a frequência de ressonância e indica se o diapasão está vibrando no ar ou se está coberto por líquido. Um sinal é emitido através do PNP-CC ou conexão elétrica ca/cc.

    Exemplo de aplicação

    Chave de nível Liquiphant FTL31 - Exemplo de aplicação

    A chave de nível pontual pode ser instalada em qualquer posição em um reservatórios, tubo ou tanque, por exemplo, como uma forma de prevenção contra transbordo ou detecção de nível acima do máximo (1), detecção de nível inferior (2) ou proteção de funcionamento a seco para a bomba (3)

  • Dados técnicos

    Versão PNP-CC
    Fonte de alimentação 10...30 Vcc, 3 fios
    Capacidade de
    comutação
    200 mA
    Consumo de corrente <15 mA
    Conexão elétrica Conector M12, conector da válvula, cabo
    Variante-ca/cc
    Fonte de alimentação 20...253 Vca/ cc, 2 fios
    Capacidade de
    comutação
    250 mA
    Consumo de corrente <3,8 mA (em torque de corte <1 mA para 100 ms)
    Conexão elétrica Conector de válvula, cabo
    Saída geral
    Atraso de comutação

    0,5 s quando o diapasão está coberto

    1,0 s quando o diapasão está descoberto

    Histerese Máx. 3 mm
    Conexões de processo

    Rosca ISO 228 G½"; G¾"; G1";

    Rosca ASME MNPT ½ "; ¾"; 1 "

    Condições de operação
    Orientação Como requerido
    Ponto de comutação

    Instalação vertical: 13 mm ±1 mm

    Instalação horizontal: 10,5 mm (água +25 °C, 1 bar)

    Extensão do tubo 103 mm
    Rugosidade da
    superfície
    Superfície metálica em contato com o processo: Ra ≤ 3,2 μm
    Temperatura
    ambiente
    –40…+70 °C
    Temperatura do
    processo
    –40...+100°C, opcionalmente a 150°C
    Pressão do processo –1...+40 bar
    Temperatura de
    armazenamento
    –40...+85°C
    Classe climática DIN EN 60068-2-38/IEC 68-2-38: teste Z/AD
    Densidade >0,7 g/cm³ (disponibilidade opcional: >0,5 g/cm³)
    Viscosidade 1...10 000 mPa·s, viscosidade dinâmica
    Grau de proteção

    IP65/67 NEMA Tipo 4X Recinto (conector M12);

    IP65 NEMA Tipo 4X Recinto (conector de válvula); IP66/68 NEMA Tipo 4X/6P recinto (cabo)

    Eletromagnética
    compatibilidade
    Compatibilidade eletromagnética em conformidade com todos os requisitos à série EN 61326 e  recomendação NAMUR EMC (NE21). Para detalhes, consulte a declaração de conformidade CE.

    Dimensões em mm (em polegadas)

    Versão compacta

    Chave de nível Liquiphant FTL31 - Dimensões - A

    A) Rosca ISO 228 G½"; G¾"

    B) Rosca ASME MNPT ½"; ¾"

     

     

    * Dimensão para a temperatura máxima 100 °C do processo

    ** Dimensão para a temperatura máxima 150 °C do processo

     

    Instalação de acordo com o manual de instruções

    Versão com uma pequena extensão

    Chave de nível Liquiphant FTL31 - Dimensões - B

    A) Rosca ISO 228 G½"; G¾"

    B) Rosca ASME MNPT ½"; ¾"

     

    * Dimensão para a temperatura máxima 100 °C do processo

    ** Dimensão para a temperatura máxima 150 °C do processo

     

    Instalação de acordo com o manual de instruções

     

    Conexão elétrica

    Versão eletrônica de 3 os PNP-CC

    Chave de nível Liquiphant FTL31 - Conexão elétrica - A

    a) Conector M12

    b) Conector de válvula

    c) Cabo

     

    Versão eletrônica de 2 os ca/cc

    Chave de nível Liquiphant FTL31 - Conexão elétrica - B

    a) Conector de válvula

    b) Cabo

     

     

  • Mais documentos para FTL31
  • Preço / un. em BRL
    Liquiphant T FTL201 a 34 a 1011+Liquiphant FTL31
    FTL20-00251.009,00938,00888,00 FTL31-AA4M2AAWBJ
    FTL20-002D1.229,001.143,001.081,00 FTL31-AA4M3AAWBJ