Sonda detetora de nível condutiva, multiponto

Chave de nível condutiva, multiponto

Liquipoint T FTW31 / FTW32

A partir de R$1.299,00
Precisa de ajuda?

Atendimento
11 5033 4329

    • Detecta até cinco pontos de nível com uma chave
    • Instrumentação flexível (compacta/separada)
    • Sem peças móveis
    • Sem calibração necessária

    Resumo das expecificações

    Produto líquidos de 10 μS/cm
    Aprovação ATEX II 2G EEx ia
    Pontos de medição até 4 pontos de medição com 5 hastes ou cabo
    Temperatura do produto –40°C a +100°C
    Pressão do processo –1 a +10 bar

    Liquipoint T FTW31

    Produto / VersãoPreço / un. em BRLCódigo para encomenda
    Electrónica; saídaPonto de mediçãoComprimento da sonda1 a 34 a 1011+
    FEW52; PNP 10.8-45VDC / FEW54; relé 20-253VAC; 20-55VDC / FEW58; NAMUR2x haste, em 316L72" L, em 316L1.855,001.725,001.633,00 FTW31-A2A2EBxA
    36" L, 316L2.001,001.861,001.761,00 FTW31-A2A2LBxA
    500mm L, 316L1.855,001.725,001.633,00 FTW31-A2A2HBxA
    1500mm L, 316L1.965,001.827,001.729,00 FTW31-A2A2IBxA
    3x haste, em 316L72" L, em 316L2.100,001.953,001.848,00 FTW31-A2A3EBxA
    36" L, 316L2.246,002.089,001.977,00 FTW31-A2A3LBxA
    500mm L, 316L2.100,001.953,001.848,00 FTW31-A2A3HBxA
    1500mm L, 316L2.210,002.055,001.945,00 FTW31-A2A3IBxA
    Instrumentação separada5x haste, em 316L72" L, em 316L1.476,001.373,001.299,00 FTW31-A2A5EB0A
    500mm L, 316L1.476,001.373,001.299,00 FTW31-A2A5HB0A
    1500mm L, 316L1.585,001.474,001.395,00 FTW31-A2A5IB0A
    Please notice that FTW31 does not come with CSA approval!

    Liquipoint T FTW32

    Produto / VersãoPreço / un. em BRLCódigo para encomenda
    Electrónica; SaídaPonto de detecçãoComprimento da sonda1 a 34 a 1011+
    FEW52; PNP 10.8-45VDC / FEW54; relé 20-253VAC; 20-55VDC / FEW58; NAMUR2x cabo, em aço inox 316Ti180 polegadas L2.033,001.891,001.789,00 FTW32-A2D2EBxA
    360 polegadas L2.690,002.501,002.367,00 FTW32-A2D2FBxA
    5000mm L2.361,002.196,002.078,00 FTW32-A2D2CBxA
    10000mm L2.690,002.501,002.367,00 FTW32-A2D2DBxA
    3x cabo, em aço inox 316Ti180 polegadas L2.283,002.123,002.009,00 FTW32-A2D3EBxA
    360 polegadas L2.939,002.734,002.587,00 FTW32-A2D3FBxA
    5000mm L2.611,002.428,002.298,00 FTW32-A2D3CBxA
    10000mm L2.939,002.734,002.587,00 FTW32-A2D3DBxA
    Please notice that FTW32 does not come with a CSA approval!

    Preços válidos até 28.02.2018 em R$/unidade (incluso todos os impostos e frete). Ver
    Termos e condições de venda Endress+Hauser

  • Aplicação

    O Liquipoint é usado em liquidos condutivos para detectar pontos de nível. Dependendo do número de pontos a detectar, poderá trabalhar para evitar o transbordo, controlar o nível mínimo, controlar bombas ou simplesmente detectar pontos de nível multiplos em um processo já existente..

    Funcionamento

    Existe uma tensão alternada entre as hastes. A medida que o líquido condutivo cria um circuito entre a haste de referência e, por exemplo a haste de nível máximo, uma corrente elétrica flui e a Liquipoint T comuta e permanece assim até que a haste fique descoberta pelo fluido.
    A tensão alternada impede que ocorra uma corrosão da haste e uma destruição eletrolítica do produto.
    O material das paredes do tanque não é relevante para a medição porque o sistema é desenhado de tal forma que se comporta como um sistema fechado sem diferenças de potencial entre as hastes e a eletrônica.
    Não há nenhum perigo se as hastes forem tocadas durante a operação

    Exemplos de aplicação

    Sondas com unidade eletrônica integrada
    (Versão com instrumento compacto)

    Chave-de-nivel-FTW31-exemplo-de-aplicacao

    O sistema de medição consiste em:

    • FTW31, FTW32 com duas/três hastes ou cabos e uma unidade eletrônica
    • Unidades de controle, interruptores ou
      transmissores de sinais, por exemplo, os
      sistemas de controle do processo PLC, relés
      ou amplificadores isolantes NAMUR de
      acordo com IEC 60947-5-6

    Sondas sem unidade eletrônica integrada
    (Versão com instrumento separado)

    O sistema de medição consiste em:

    • FTW31, FTW32 com duas a cinco hastes ou cabos
    • Nivotester FTW325 ou FTW470 Z
    • Unidades de controle, interruptores ou transmissores de sinal, por exemplo, sistemas de controle do processo PLC, relés, etc. O número de Nivotester  depende do número de pontos de medição (por exemplo, 4 pontos de medição com 2 Nivotester FTW).
  • Dados técnicos

    Geral
    Versão

    Versão compacta:

    duas/três (sempre modo ΔS – somente três versões de hastes/cordas) hastes ou cordas;

    Versão separada (com monitoramento de linha integrada – em combinação com a chave fim de curso de nível FTW325):

    duas/três/cinco hastes ou cordas

    Comprimento do
    sensor
    Haste: 100 a 4000 mm; corda: 250 a 15000 mm
    Condutividade
    mínima

     ≥10 μS/cm

    Especificação de cabo Usar cabo padrão (25 Ω por núcleo)
    Condições de operação
    Temp. média –40 a +100°C
    Temp. ambiente –40 a +70°C
    Pressão –1 a +10 bar
    Proteção de entrada IP 66
    Conexão ao processo G 1½"
    Material
    Eletrodos

    Hastes: 1,4404 (316L)/isolamento: PP;

    cordas: 1,4571 (316TI)/isolamento: FEP;

    peso: 1,4435 (316L)

    Conexão ao processo PPS
    Invólucro F16

    Para versão com instrumento compacto;

    invólucro: PBT;

    gorro: PPS;

    adaptador: PBT

    Invólucro F24

    Para versão com instrumento compacto;

    invólucro: PPS;

    cobertura: PBT

    Aprovações (Versão com instrumento compacto)
    Aprovação Ex ATEX II 2G EEx ia IIC T6 com FEW58
    Aprovações (Versão com instrumento compacto)
    Aprovação Ex ATEX II 2G EEx ia IIC T6

    Dimensões em mm

    Versão com haste e cabo com G 1½"
    (versão instrumento compacto com unidade eletyrônica)

     

    FTW31 (versão com haste)

    FTW32 (versão com cabo)

     

    L = Comprimento L de sonda

    Instalação de acordo com o manual de instruções

    Versão com haste e cabo com G 1½"
    (versão instrumento separado com unidade eletrônica)

     

    FTW31 (versão com haste)

    FTW32 (versão com cabo)

     

    L = Comprimento L de sonda

    Instalação de acordo com o manual de instruções

    Ligação elétrica

    Sondas com unidade eletrônica (Versão com instrumento compacto)

    Unidade eletrônica FEW52
    Fonte de alimentação U = 10,8 a 45 Vcc
    Consumo de corrente Máx. 25 mA
    Ligação de carga Coletor aberto; PNP
    Tensão de comutação Máx. 45 V
    Carga conectável

    Temporária (máx. 1 s): máx. 2 A

    Contínua: máx. 200 mA

    Protegida contra a
    polaridade reversa
    Sim

    Ligação à unidade eletrônica FEW52

    F: Fusível de fio fino, dependente da carga ligada

    R: Carga ligada, por exemplo, PLC, PLS, relé

    M: Ligação de fio terra para aterramento de proteção (PE)

     

    a) Bornes de Alimentação

    Unidade eletrônica FEW54
    Fonte de alimentação 20 a 55 Vcc ou 20 a 253 Vca, 50/60 Hz
    Consumo de corrente 60 mA
    Corrente de pico Máx. 2 A, máx. 400 μs
    Frequência de pulso Aprox. 1,5 s
    Saída Dois contatos de comutação de potencial livre (DPDT)
    Capacidade de carga
    de contato
    U~ máx. 253 V, I~ máx. 4 A, U = 30 V/4 A; 150 V/ 0,2 A
    Consumo de energia <2,0 W

     

    Conectando a unidade eletrônica FEW52


    F1: Fusível de fio fino, 200 mA, atraso de semi-tempo

    F2: Fusível de fio fino para proteger o contato a relé, depende da carga

    M: Ligação do fio terra a PE (aterramento de proteção)

     

    a) Canos

    b) Contatos de comutação

    c) Contatos de potencial

    d) livre Terra

     

    Unidade eletrônica FEW58
    Fonte de alimentação: consulte "Dados Técnicos" do amplificador isolante conectado de acordo com IEC 60947-5-6 (NAMUR).
    Usar com um contador separado de acordo com IEC 60947-5-6 (NAMUR); salto de sinal de saída de alta para baixa eletricidade no limite (H-Z-lado).
    Transmissão de sinal bifilar: H-L-borda 2,2 a 6,5 mA/0,4 a 1,0 mA
    Sinal de saída do sensor danificado: <1,0 mA
    Quanto ao acesso a um multiplexador, o tempo do ciclo deve ser ajustado no mín por 2 s.

    a) IEC 60947-5-6 (NAMUR)

    b) por ex. FTL325N

    Ligação elétrica – Sondas sem unidade eletrônica integrada (Versão com instrumento separado)

    Para avaliação, uma ou mais unidades processadoras FTW325 são necessárias. Instrumentação separada para sondas com três hastes ou com sondas com monitoramento de cabo.


    *1 = Placa de circuito impresso para monitoramento de cabo

  • Mais documentos para FTW31
    Mais documentos para FTW32