Sonda detectora de nível vibratória para sólidos a granel

FTM21                                    FTM20

com extensão de haste         design compacto

Chave compacta para detecção de nível para sólidos a granel

Soliphant T FTM20 / FTM21

A partir de R$2.105,00
Precisa de ajuda?

Atendimento
11 5033 4329

    • Sem calibração: comissionamento fácil
    • Insensível a acumulação de produto
    • Material do sensor em aço inox 316L

    Especificações resumidas

    Produto Sólidos a granel não fluidizados
    Comprimento da sonda Design compacto: 225 mm; com extensão de haste: 500, 1000 ou 1500 mm
    Densidade do produto ≥ 200 g/l
    Pressão de processo –1 a +25 bar
    Temperatura de processo –40 a +150 °C

    Soliphant T FTM20

    Produto / VersãoPreço / un. em BRLCódigo para encomenda
    AprovaçãoElectrónica; SaídaLigação ao processo1 a 34 a 1011+
    General purposeFEM22; 3-fios PNP 10-45VDCRosca ANSI NPT1-1/4", 316L2.392,002.225,002.105,00 FTM20-xM26A
    Rosca ANSI NPT1-1/2", 316L2.392,002.225,002.105,00 FTM20-xN26A
    FEM24; relé DPDT, 19-253VAC/55VDCRosca ANSI NPT1-1/4", 316L2.577,002.396,002.267,00 FTM20-xM46A
    Rosca ANSI NPT1-1/2", 316L2.577,002.396,002.267,00 FTM20-xN46A
    Classified areasFEM22; 3-fios PNP 10-45VDCRosca ANSI NPT1-1/4", 316L3.167,002.945,002.787,00 FTM20-xM26A
    Rosca ANSI NPT1-1/2", 316L3.167,002.945,002.787,00 FTM20-xN26A
    FEM24; relé DPDT, 19-253VAC/55VDCRosca ANSI NPT1-1/4", 316L3.351,003.117,002.949,00 FTM20-xM46A
    Rosca ANSI NPT1-1/2", 316L3.351,003.117,002.949,00 FTM20-xN46A

    Soliphant T FTM21

    Produto / VersãoPreço / un. em BRLCódigo para encomenda
    AprovaçãoElectrónica; saídaLigação ao processoComprimento do sensor1 a 34 a 1011+
    General purposeFEM22; 3 fios PNP 10-45VDCRosca ANSI NPT1-1/4", em aço inox 316L500mm / 20 polegadas2.957,002.750,002.603,00 FTM21-xMx26A
    1000mm / 40 polegadas3.745,003.482,003.295,00 FTM21-xMx26A
    Rosca ANSI NPT1-1/2", em aço inox 316L500mm / 20 polegadas2.957,002.750,002.603,00 FTM21-xNx26A
    1000mm / 40 polegadas3.745,003.482,003.295,00 FTM21-xNx26A
    FEM24; relé DPDT, 19-253VAC/55VDCRosca ANSI NPT1-1/4", em aço inox 316L500mm / 20 polegadas3.142,002.922,002.765,00 FTM21-xMx46A
    1000mm / 40 polegadas3.929,003.654,003.457,00 FTM21-xMx46A
    Rosca ANSI NPT1-1/2", em aço inox 316L500mm / 20 polegadas3.142,002.922,002.765,00 FTM21-xNx46A
    1000mm / 40 polegadas3.929,003.654,003.457,00 FTM21-xNx46A
    Classified areasFEM22; 3 fios PNP 10-45VDCRosca ANSI NPT1-1/4", em aço inox 316L500mm / 20 polegadas3.732,003.471,003.284,00 FTM21-xMx26A
    3.732,003.471,003.284,00 FTM21-xMx26A
    Rosca ANSI NPT1-1/2", em aço inox 316L500mm / 20 polegadas3.732,003.471,003.284,00 FTM21-xNx26A
    3.732,003.471,003.284,00 FTM21-xNx26A
    FEM24; relé DPDT, 19-253VAC/55VDCRosca ANSI NPT1-1/4", em aço inox 316L500mm / 20 polegadas3.916,003.642,003.446,00 FTM21-xMx46A
    3.916,003.642,003.446,00 FTM21-xMx46A
    Rosca ANSI NPT1-1/2", em aço inox 316L500mm / 20 polegadas3.916,003.642,003.446,00 FTM21-xNx46A
    3.916,003.642,003.446,00 FTM21-xNx46A

    Preços válidos até 28.02.2018 em R$/unidade (incluso todos os impostos e frete). Ver
    Termos e condições de venda Endress+Hauser

  • Aplicação

    O Soliphant T é uma sonda robusta de detecção de nível para silos contendo sólidos finos, grosseiros ou não-fluidizados. A sonda Soliphant T trabalha independentemente do valor da constante dielétrica e condutividade do produto. As diversas versões possíveis espelham o vasto
    leque de aplicações possíveis. Soliphant T está disponível com 4 comprimentos. Nas versões com extensão o comprimento de inserção pode facilmente ser ajustado por intermédio de conexão com ajuste (ver acessórios).

    Funcionamento

    Uma unidade piezoelétrica coloca em vibração a haste do Soliphant T FTM20/21 à sua frequência de ressonância. A haste vibrante ao ficar coberta com produto altera a amplitude de vibração da haste (a vibração é amortecida). A eletrônica do Soliphant compara a amplitude atual com um valor padrão e indica se a haste está vibrando livremente ou se a mesma está coberta de produto. A conexão ao processo está dissociada dos movimentos vibratórios da haste, sendo por consequência insensível a vibrações e ruído. Sistemas de controle, unidades de comutação, sistemas de sinalização (p.ex. lâmpadas, dispositivos sonoros, PCS, PLC, etc.) podem ser ligados diretamente. Possibilidade de comutação na eletrônica entre segurança de nível mínimo ou máximo.

    Exemplo de aplicação

    O sistema completo de medição consiste em:
     
    • Soliphant T FTM20 ou FTM21 com eletrônica incorporada FEM22 ou FEM24
    • Um ponto de abastecimento e
    • Os ligados sistemas de ccontrole, unidades de comutação, sistemas de sinalização (p.ex.lâmpadas, dispositivos sonoros, PCS, PLC, etc.)
     
    a) Zona 20
    b) Zona 22
  • Dados técnicos

    Parâmetros de saída
    Módo de segurança Corrente repouso de mínimo ou máximo
    Sinal de falha Saída bloqueada
    Atraso de comutação 0.5 s quando o sensor está coberto, 1 s quando o sensor está exposto
    Precisão
    Condições padrão de operação Temperatura 23 °C; produto granulado de ABS; tamanho do grão 2 a 3.5 mm; pressão atmosférica; instalação: verticalmente de cima ou por baixo; horizontal pela lateral
    Frequência de medição 700 a 800 Hz
    Erro de medição Máx. ≤5 mm
    Repetibilidade

    <1 mm

    Tempo de arranque 2 s
    Condições ambiente
    Temperatura ambiente –40 a +70 °C
    Temperatura de armazenamento –40 a +85 °C
    Classe contra intempérie À prova de clima tropical segundo DIN IEC 68 parte 2-38
    Grau de proteção IP66/IP67
    Segurança elétrica IEC 61010, CSA 1010.1-92, FM3600
    Resistência à vibração DIN 60068-2-27/IEC 68-2-27; choque 30 g; vibração 0.01 g2/Hz
    Compatibilidade eletromagnética Emissão de interferências Segundo norma EN 61326, Equipamento eléctrico Classe B; Imunidade a interferências segundo a norma EN 61326 Anexo A (Industrial)
    Condições de processo
    Range de medição ≥200 g/l dentro do comprimento da haste de medição
    Densidade ≥200 g/l, não fluidizada
    Pressão de processo –1 a +25 bar
    Temperatura de processo –40 a +150 °C
    Materiais de construção
    Sensor Aço inox 316L
    Conexão ao processo Rosca R 1; 1½ (aço inox 316L)
    Invólucro F16 (plástico) F18 (alumínio)
    Ligação elétrica
    Especificação do cabo Use um cabo usual de dois, três ou quarto fios (25 Ω)
    Entradas de cabo Bucin M20×1.5
    Aprovações
     Aprovação Ex

     ATEX II 1/3 D

    Dimensões (em mm)

    FTM20 em versão compacta com haste vibrante (invólucro em poliester)

    Instalação de acordo com o manual de instruções

    FTM21 em versão de haste vibrante com tubo de extensão (invólucro em alumínio)

    L = 500/1000/1500
    Instalação de acordo com o manual de operação

    Acessórios

    Luva deslizante de aperto: R1½" pressurizado

    Apropriado para múltiplas configurações
    do ponto de comutação da sonda FTM21

    Luva de aperto deslizante : R 1½" não-pressurizado

    Adequado apenas para uma configuração
    do ponto de comutação da sonda FTM21

    Ligação elétrica

    Eletrônica FEM22 (DC PNP)
    Alimentação eléctrica 10 a 45 V DC
    Consumo de corrente Máx. 18 mA
    Saída Sinal positivo no ccontato de saída da eletrônica (PNP); máx. 350 mA, proteção contra curto-circuito; tensão residual < 3 V
    Preferencialmente em conjunto com controladores lógicos programáveis (PLC), Módulos DI segundo a norma EN 61131-2.

    a) Relé PLC

    Eletrônica FEM24 (AC/DC com saída por relé)
    Alimentação elétrica

    19 a 253 VAC 50/60 Hz

    19 a 55 VDC

    Consumo de corrente Aprox. 1.3 VA
    Saída

    Cargas ligadas via 2 contatos livres de potencial

    I~ máx. 6 A,U~ máx. 253 V;

    P~ máx.1 500 VA, cos j = 1

    P~ máx. 750 VA, cos j > 0.7

    I- máx. 6 A a 30 V

    I- máx. 0.2 A a 125 V

    Ambos os relés comutam simultaneamente.

    Por favor tenha em atenção as diferentes faixas de tensão para corrente contínua e alternada.

    * Quando ligado, a saída por relé funciona com lógica NPN.

  • Mais documentos para FTM20
    Mais documentos para FTM21