Sistema completo de medição de pH/redox, condutividade e oxigénio com tecnologia Memosens

Sistema completo de medição de pH, condutividade e oxigênio com tecnologia Memosens

Sistema de análise de líquidos Liquiline CM14

A partir de R$7.161,00
Precisa de ajuda?

Atendimento
11 5033 4329

  • • Calibração fácil
    • Uso de sensores pré-calibrados
    • Segunda saída em corrente para temperatura

    Resumo das especificações

    Dimensões 96 × 48 × 175 mm
    Sinal de entrada 1 × Memosens
    Saída 2 × relé, 2 × analógica, 1 × parâmetro, 1 × temperatura
    Display LCD – 2 linhas; preto/ branco/ amarelo; módo alarme: mudança de cor para vermelho;
    função de alternância
    Produto / VersãoPreço / un. em BRLCódigo para encomenda
    pH measuring kits1 a 34 a 1011+
    CM14 pH-Kit 1 Conjunto de medição completo Transmissor, 10 metros de cabo, sensor digital eléctrodo de pH combinado CPS11D, Memosens8.137,007.568,007.161,00 71136420
    CM14 Conjunto medição de pH em processo Conjunto de medição completo Transmissor, 10 metros de cabo, sensor digital eléctrodo de pH combinado CPS11D, Memosens8.137,007.568,007.161,00 71136421
    CM14 Conjunto med. de pH p/água residual Conjunto de medição completo Transmissor, cabo, sensor digital eletrodo de pH combinado CPS81D, Memosens10.730,009.979,009.443,00 71136419
    Produto / VersãoPreço / un. em BRLCódigo para encomenda
    Conductivity measuring kits1 a 34 a 1011+
    CM14 Conj.med.condutividade p/ água pura Conjunto de medição completo Transmissor, cabo, sensor digital sensor de condutividade CLS15D, Memosens12.787,0011.892,0011.253,00 71136251
    12.787,0011.892,0011.253,00 71136252
    CM14 Conj. med.condutividade água resid. Conjunto de medição completo Transmissor, cabo, sensor digital sensor digital de condutividade CLS50D, Memosens18.063,0016.798,0015.895,00 71136253
    Produto / VersãoPreço / un. em BRLCódigo para encomenda
    O2 measuring Kit1 a 34 a 1011+
    CM14 Conj. med. de OD p/ água residual Conjunto de medição completo Transmissor, cabo, sensor digital sensor de OD (oxigénio dissolvido) COS51D,Memosens17.616,0016.383,0015.502,00 71136585

    Preços válidos até 28.02.2018 em R$/unidade (incluso todos os impostos e frete). Ver
    Termos e condições de venda Endress+Hauser

  • Aplicação

    O Liquiline CM14 é um transmissor compacto a 4 fios para montagem em painéis e gabinetes de controle. Possíveis áreas de aplicação são as de tratamento de efluentes, preparação de água e monitoramento de água potável, trocadores de íons e monitoramento de água de superfície.

    Funcionamento

    Os sensores de pH, condutividade e oxigênio medem no local os respectivos valores. Estes valores são digitalmente transmitidos para o transmissor através da tecnologia Memosens. O transmissor converte o sinal num sinal de 0/4 a 20 mA. Adicionalmente o valor da
    temperatura pode ser disponibilizado numa segunda saída em corrente.  O transmissor também possui duas saídas relé.

    Exemplo de aplicação

    1 Suporte com sensor (solicitado separadamente)
    2 Cabo de medição
    3 Transmissor Liquiline CM14

  • Dados técnicos

    Entrada
    Tipo de entrada Entrada de sensor digital Memosens
    Tipo de cabo Cabo de dados Memosens CYK10 ou cabo fixo ao sensor, ambas as versões com fios terminais ou com conector terminal M12
    Comprimento de cabo 10 m (máx. 100 m)
    Saída
    Sinal de saída  2 × 0/4 a 20 mA activa, isolada de potencial uma da outra e do circuito do sensor
    Carga Máx. 500 Ω
    Linearização/
    Modo de transmissão
    Linear
    Saída de estado "Colector aberto"
    Saída por relé
    Tipo de relé 2 contato de comutação
    Corrente de comutação Máx. 0,5 A @ 24 V DC
    Máx. 0,5 A @ 253 V AC
    Mín. 100 mW (5 V / 10 mA)
    Área de secção do cabo Máx. 2,5 mm² (14 AWG)
    Alimentação elétrica
    Tensão de alimentação AAmpla faixa de alimentação elétrica 24 a 230 V AC/ DC (–20 % / +10 %)
    50/60 Hz
    Características de desempenho
    Tempo de resposta Saída de corrente t90 = máx. 500 ms para incremento de 0 a 20 mA
    Temperatura de referência 25 °C
    Resolução da saída em corrente >13 Bit
    Condições de montagem
    Local de montagem Painel, recorte 92 × 45 mm espessura máx. do painel 26 mm
    Sentido de montagem O sentido de montagem é determinado pela máx. legibilidade relativa ao display. Ângulo de visão +/– 45 ° do eixo central do display em cada direcção.
    Ambiente
    Faixa de temperatura ambiente –10 a +60 °C
    Faixa temperatura de armazenamento –40 a +85 °C
    Compatibilidade
    electromagnética
    Emissão de interferências e imunidade a interferências de acordo com EN 61326- 1:2006, classe A para uso industrial
    Grau de proteção Frente: IP65 / NEMA 4X
    Corpo: Proteção de contato IP20
    Humidade relativa 5 a 85 %, sem condensação
    Construção mecânica
    Peso 0,3 kg
    Materiais Invólucro, corpo: Policarbonato
    Membrana frontal: Poliester, resistente aosraios UV
    Terminais Máx. 2,5 mm2 (14 AWG) rede, relés
    Certificados e aprovações
    Marcação CE,
    Declaração de
    conformidade
    O produto cumpre com os requisitos das normas europeias harmonizadas. Portanto está em conformidade com os requisitos legais das diretivas da CE. Ao fixar o símbolo CE o fabricante confirma a análise bem sucedida do produto.

    Dimensões (em mm)

     

    Instalação de acordo com o manual de operação

    Ligação eléctrica

    a) Sensor

    Eletrodos de medição de pH em vidro

    Orbisint CPS11D 

    Dimensões em mm

    Instalação de acordo com o manual de operação

    Dados técnicos Orbisint CPS11D (Eléctrodos de em vidro)
    Variáveis medidas Valor de pH, temperatura
    Faixas de medição pH kit 1: 1 a 12 pH
    pH kit 2: 0 a 14 pH
    Temperatura de processo pH kit 1: –15 a 80 °C
    pH kit 2: 0 a 135 °C
    Pressão de processo pH kit 1: 0 a 6 bar
    pH kit 2: 0 a 16 bar
    Condutividade mínima Mín. 50 μS/cm

     

    Orbipac CPF81D

    Dimensões em mm

    Instalação de acordo com o manual de operação

    Dados técnicos Orbipac CPF81D (Eléctrodos de em vidro)
    Variáveis medidas Valor de pH, temperatura
    Faixas de medição 0 a 14 pH
    Temperatura de processo 0 a 80 °C
    Pressão de processo 0 a 10 bar @ 80 °C
    Impedância do vidro 150 MΩ a 25 °C
    Condutividade mínima Mín. 50 μS/cm

    Sensores de condutividade, condutivos

    Condumax CLS15D

    Dimensões em mm

    Instalação de acordo com o manual de operação

    Dados técnicos Condumax CLS15D
    Variáveis medidas Condutividade, temperatura
    Faixas de medição Conductivity kit 1: 0,04 a 20 μS/cm, k = 0,01 cm–1
    Conductivity kit 2: 0,1 a 200 μS/cm, k = 0,1 cm–1
    Temperatura de processo –20 a 120 °C
    Pressão de processo 12 bar @ 20 °C
    Erro máximo de
    medição
    2 % do valor da medição
    Repetibilidade 0,2 % do valor da medição + 3 nS/cm

    Sensores de condutividade, indutivos

    Indumax CLS50D

    Dimensões em mm

    Instalação de acordo com o manual de operação

    Dados técnicos Indumax CLS50D
    Variáveis medidas Condutividade, temperatura
    Faixas de medição 2 μS/cm a 2000 mS/cm (não compensado)
    Temperatura de processo –20 a 125 °C
    Pressão de processo Máx. 20 bar
    Erro máximo de medição –20 a 100 °C ±(5 μS/cm + 0.5 % do valor medido)
    >100 °C: ±(10 μS/cm + 0.5 % do valor medido)
    Tempo de resposta de temperatura Aproximadamente 7 min

    Sensores de oxigênio

    Oxymax COS51D

    Dimensões em mm

    Instalação de acordo com o manual de operação

    Dados técnicos Oxymax COS51D
    Variável medida Oxigênio dissolvido
    Faixa de medição 0,01 a 100 mg/l; 0,00 a 1000 % SAT; 0 a 2000 hPa
    Tempo de resposta t90: 3 minutos
    t98: 8 minutos (ambos @ 20 °C)
    Temperatura de processo –5 a 50 °C
    Pressão de processo Máx. 10 bar Operação em depressão não é permitida
    Erro máximo de
    medição
    ±1 % do valor da medição
    Repetibilidade ±1 % do valor da medição
  • Mais documentos para CM14