Componentes para pontos de medição

O E-direct oferece "componentes para complementar um ponto de medição", como unidades de display, medidores de processos, indicadores de campo, transmissores de processo, para-raios, barreiras e muito mais. Eles abrangem uma ampla variedade de aplicações em diversas indústrias.

Os valores analógicos medidos são indicados, avaliados e calculados por transmissores de processo. Com a fonte de alimentação de ciclo integrada, os sensores de dois fios podem ser alimentados. As entradas universais permitem a conexão da corrente, tensão, RTDs e TCs. Os valores limite podem ser monitorados e os relés trocados. Os sinais de processo podem ser encaminhados através de saídas analógicas. A disponibilidade da planta é muito importante, uma vez que até mesmo as falhas mais curtas na produção podem causar altas perdas em vendas. Portanto, é necessário garantir uma proteção individual dos equipamentos, por exemplo, proteção contra raios, bem como uma alta disponibilidade de peças na planta.

Indicador digital A partir de R$1.317,00 RIA15 >>>
Display de 4...20mA ou HART
Indicador digital com funções matemáticas e linearização A partir de R$1.945,00 RIA45 / RIA46 >>>
Unidade de controle de processo
Indicador de campo A partir de R$2.689,00 RIA14 / RIA16 >>>
Indicador de campo alimentado por loop
RIA452 A partir de R$4.776,00 RIA452 >>>
Display digital com controlo de bomba
Controlador de processo A partir de R$1.602,00 RMA42 >>>
Transmissor de processo com unidade de controlo
Fonte de alimentação com opcional de diagnósticos-HART A partir de R$980,00 RN221N >>>
Fonte de alimentação alimentado pela Loop com diagnóstico HART®
Barreira de 1 ou 2 canais A partir de R$944,00 RB223 >>>
Isolamento galvânico / barreira passiva