Display de processo com saída digital, monitoramento e funções de controle de bomba

RIA452

A partir de R$6.229,00
Precisa de ajuda?

Atendimento
11 5033 4329

    • Entrada com fonte de alimentação a 2 fios e opção de segurança intrínseca
    • Função de controle de bomba
    • Monitoramento de seu funcionamento através de entradas de status
    • Saída digital com integração

    Resumo das especificações

    Display 7 dígitos / 14 segmentos multicoloridos
    Aprovação ATEX II (1) GD [EEx ia] IIC opcional
    Dimensões 96×96 mm
    Relés 4 ou 8 (opcional)
    Função Linearização, função de controle de bomba, integração
    Saída Saída opcional 1 × saída analógica

    Process indicator RIA452

    Produto / VersãoPreço / un. em BRLCódigo para encomenda
    AprovaçãoSinal de mediçãoSaída1 a 34 a 1011+
    Área não classificada0/4-20mA4x relé SPDT limite7.078,006.583,006.229,00 RIA452-A111A11A
    4x relé SPDT limite + 1x analógico U,I7.558,007.029,006.651,00 RIA452-A112A11A
    Universal U,I,R,RTD,TC4x relé SPDT limite7.847,007.297,006.905,00 RIA452-A121A11A
    4x relé SPDT limite + 1x analógico U,I8.327,007.744,007.328,00 RIA452-A122A11A
    ATEX II(1)GD(EEx ia)IIC / FM AIS I,II,III/1/ABCDEFG / CSA (Ex ia)I,II,III/1/ABCDEFG0/4-20mA4x relé SPDT limite7.619,007.085,006.704,00 RIA452-x111A11A
    4x relé SPDT limite + 1x analógico U,I8.099,007.532,007.127,00 RIA452-x112A11A

    Accessories

    Produto / VersãoPreço / un. em BRLCódigo para encomenda
    Conjunto de configuração TXU10- para dispositivis programáveis por PC. Programa de parametrização + cabo de interface para PC com conector USB. Plug 4 pinos + ReadWin20002.071,09 TXU10-AA

    Preços válidos até 31.03.2019 em R$/unidade (incluso todos os impostos e frete). Ver
    Termos e condições de venda Endress+Hauser

  • Aplicação

    O display RIA452 exibe os sinais do processo com alta resolução e precisão. Pode também ser usado para tarefas de controle automático através de valores limite e saídas digitais.

    Funcionamento

    Até oito relés apresentáveis, monitora o valor medido para qualquer desvio dos valores limites presentes. Mais modos de operação para os relés são erros de sensor ou equipamento, função de batelada no controle de bombas (por exemplo, alternando o controle de bombas). A saída analógica escalonável oferece opções abrangentes para transferir o sinal de entrada: função zoom, linearização, offset, inversão e conversão de sinal (conversão de entrada e saída). Tem a opção de saída de pulso que oferece a possibilidade de criar valores de processo integrado. Configuração simples usando uma interface serial e programa de PC ou manualmente usando o seletor de configurações na frente da unidade.

    Exemplo de aplicação

  • Dados técnicos

    Entrada
    Entrada analógica 1 × 0/4 to 20 mA (impedância de 5 Ω)
    Entrada universal 0/4 a 20 mA, 0 a 5 mA, ±40 mV, ±150 mV, ±600 mV, ±2,5 V, 0 a 10 V, 0 a 5 V, ±10 V, de 30 a 3000 Ω Pt100/500/1000, Cu50/100, Pt50 tipos de termopar J, K, T, N, B, S, R a IEC 584; D, C a ASTM E998; L a DIN 43710, GOST
    Entrada digital 4 ×, máx. 10 Hz
    Precisão 0,1 % do valor final da faixa de medição
    Saída
    Fonte do transmissor 24 Vcc, 250 mA, em opção intrinsecamente protegido 1 × 24 Vcc, 22 mA em adição
    Saída analógica 1 × 0/4 a 20 mA, 0 a 10 Vcc
    Impedância de saída Máx. ≤600 Ω
    Saída digital 1 × coletor passivo aberto 12,5 kHz 4 × relés (contato de transição), 250 Vca/ 30 Vcc, 3A; expansível a 8 relés (opção)
    Linearidade ≤0,1% do valor final da faixa de medição
    Condições de operação
    Temperatura
    ambiente
    –20°C a +60°C
    Temperatura
    processo
    –30°C a +70°C
    Classe climática To IEC 60 654-1 class B2 bedewing is forbidden
    EMC

    Imunidade de interferência para IEC 61326 (ambiente industrial) e NAMUR NE 21;

    Emissões de interferência para IEC 61326 Classe A

    Proteção de entrada Frente IP 65, Terminais IP 20
    Fonte de alimentação
    Alimentação elétrica

    de 90 a 250 Vca, 50/60 Hz

    de 20 a 36 Vcc / de 20 a 28 Vca, 50/60 Hz

    Construção mecânica
    Ligação elétrica Ligar os terminais de parafuso, de tamanho 1,5 m², multi de 1,0 mm² com
    Materiais usados

    Frente da caixa: plástico ABS, eletro achatado

    Invólucro: de campo: plástico PC10GF

    Interface do usuário
    Display display LC branco 14 segmentos 7 dígitos (10 mm); unidade de engenharia com display 9 × 77 matriz de pontos; gráfico em barras amarelo (em cima) de 42 peças e, debaixo, a faixa em vermelho; marcações de valor limite em amarelo; exibição do status
    Faixa do display –99999 a +99999
    Operação através de Jog-Shuttle ou usando RS232 e software de PC ReadWin® 2000
    Funções
    Características Linearização com 32 pontos, indicador de hora decorrida, controle de bomba alternante, análise de tendência, funçãolote, integração, armazenamento de valor mín/máx
    Aprovações
    Aprovação Ex ATEX II (1) GD [EEx ia] IIC

    Dimensões em mm

    Instalação de acordo com o manual de instruções

    Ligação elétrica

    Entrada universal

    a) Entrada universal 0 a 20 mA

    b) Entrada de voltagem +/– 1V

    c) Entrada de voltagem +/–30V

    d) Termopares

    e) RTD: 4 fios

    f) 3 fios

    Entrada universal

    a) Fonte de alimentação de ciclo Máx. 22 mA

    b) Entrada 0 a 20 mA

    c) Entrada 0 a 20 mA

    d) Relé Saída

    e) Relé 1-8 250 Vca/ 30 Vcc

    f) Saída analógica 0 a 20 mA, 0 a 10 Vcc

    g) Fonte de alimentação de ciclo 24 V, <= 250 mA

    h) Entradas digitais para DIN 19240

    i) Saída digital, coletor aberto passivo máx. 24 V, 200 mA

  • Mais documentos para RIA452