Fonte de alimentação com opcional de diagnósticos-HART

Fonte de alimentação / Barreira com proteção galvânica

RN221N

A partir de R$980,00
Precisa de ajuda?

Atendimento
11 5033 4329

    • Fonte de alimentação de loop, com ampla faixa de alimentação
    • Transmissão Bi-direcional HART® com transmissores SMART
    • Diagnósticos-HART® opcional

    Resumo das especificações

    Aprovação ATEX II (1) GD [EEx ia] IIC
    Diagnósticos Via bit de estado HART® ou NE43
    Sinal HART® Bidirecional
    Saída por relé Opcional para diagnósticos- HART®

    Active barrier RN221N

    Produto / VersãoPreço / un. em BRLCódigo para encomenda
    Alimentação eléctrica; DiagnósticosAprovação1 a 34 a 1011+
    20-250VDC/AC; HART transparenteÁrea não classificada1.114,001.036,00980,00 RN221N-A1
    Classified area1.214,001.129,001.068,00 RN221N-x1
    20-250VDC/AC; HART função master fault reaction: NAMUR NE 43Área não classificada1.942,001.806,001.709,00 RN221N-A3
    Classified area2.042,001.899,001.797,00 RN221N-x3

    Preços válidos até 31.08.2018 em R$/unidade (incluso todos os impostos e frete). Ver
    Termos e condições de venda Endress+Hauser

  • Aplicação

    A fonte de alimentação RN221N é usada para o isolamento galvânico de circuitos com sinal de corrente 4 a 20 mA. Também pode ser aplicada na operação intrinsicamente segura de transmissores a dois fios e para eliminar longos loops. A unidade disponibiliza opcionalmente uma função de monitoramento de sensor que monitora o sinal HART® e eventuais falhas que possam ocorrer no loop de corrente. O estado do ponto de medição é transmitido através de relé de alarme.

    Funcionamento

    A barreira RN221N alimenta sensores com tensão elétrica e transmite o sinal de medição para a saída. O opcional, intrinsicamente seguro, circuito de entrada está em conformidade com a aprovação ATEX II (1) GD.

    Exemplo de aplicação

    a) Componente de sistema sem fonte de alimentação própria (p.ex. PLC, impressora, display) para alimentar o transmissor

    b) Commubox

    c) Barreira active RN221N. (Configuração de transmissor usando a comunicação HART®)

    d) O transmissor de pressãointrinsicamente seguro Cerabar S é ligado através da fonte de alimentação RN221N com entrada intrinsicamente segura.

  • Dados Técnicos

    Entrada
    Número de entradas 1
    Requisito de potência 16,7 V ± 0,2 V (com I = 20 mA)
    Tens. de circuito
    aberto
    26 V ±5 %
    Corrente de curto
    circuito
    ≤ 40 mA
    Resistência interna 328 Ω
    Fora do range 10 %
    Condições de
    referência
    Temperatura de calibração a 25 °C
    Influência da
    temperatura ambiente

    ≤0,1 % na faixa de 0 a 50 °C

    ≤0,2 %/10 K na faixa de –20 a 0 °C

    Opção entrada intrinsicamente segura
    Tens. de circuito aberto 27,3 V
    Corrente de curto
    circuito
    87,6 mA
    Consumo de potência 597 mW
    Capacitância 86 nF [EEx ia] IIC 683 nF [EEx ia] IIB, [EEx ia] IIA
    Indutância 5,2 mH [EEx ia] IIC 18,9 mH [EEx ia] IIB, [EEx ia] IIA
    Saída
    Número 1
    Tens. de circuito aberto 24 V ± 10 %
    Fora da faixa 10 %
    Carga (impedância) 0 a 700 Ω (sem resistência de comunicação)
    Isolamento galvânico Para todos os restantes circuitos de corrente
    Saída por relé Opcional 250 V AC / 30 V DC, 3A normalmente aberto/normalmente fechado
    Alimentação elétrica
    Tensão de alimentação 20 a 250 V DC/AC, 50/60 Hz
    Consumo de potência

    Sem diagnósticos-HART® máx. 2,5 W

    Com diagnósticos-HART® máx. 5,0 W

    Requisito de corrente (Limite de corrente de entrada) Imáx/In < 15
    Segurança elétrica De acordo com EN 61 010-1, Classe de proteção I, Categoria de sobre-tensão II, proteção de sobre-corrente na instalação (fusível) ≤10 A
    Caracteristicas de desempenho
    Linearidade ≤0,15 %
    Efeito de carga ≤0,1 %
    Condições de operação
    Temperatura ambiente –20 a +50 °C
    Temperatura de
    armazenamento
    –20 a +70 °C
    Classe climática De acordo com EN 60 654-1 Classe B2
    Grau de proteção

    IP 20
    Compatibilidade
    eletromagnética
    Imunidade segundo norma EN 61326,
    Classe A
    Construção mecânica
    Dimensões (Largura ×
    Altura ×
    Profundidade) 
    22,5 × 96 × 112 para calha DIN de acordo com a norma EN 50 022-35
    Invólucro PC/ABS, UL 940
    Terminais    Terminais de parafuso com conector de encaixe, Secção de aperto 2,5 mm2 sólido, ou filamentos com luvas de proteção; tomada de comunicação na frente para conector jack com 2 mm
    Display e superfície de operação
     Elementos do display  LED amarelo em série com a saída de corrente: Iluminado quando circuito da corrente de saída está fechado
     Corrente do LED  >2 mA
     Comunicação remota  Comunicação HART®: Sinais de comunicação são transmitidos bi-direcionalmente. Resistência de comunicação: Resistência para comunicação HART® de 250 Ω incorporada. Tenha em atenção a queda de tensão!
    Aprovações
    Aprovação Ex ATEX II (1) GD [EEx ia] IIC

    Dimensões (em mm)

    a) sem diagnósticos-HART®

    b) com diagnósticos-HART® 

     

    Instalação de acordo com o manual de operações

    Ligação elétrica

    RN221N sem diagnósticos-HART®

    a) Tomadas de ligação HART®

    b) Entrada (sensor) com alimentação elétrica do loop (opção intrinsicamente seguro)

    c) Saída activa 4 a 20 mA

    RN221N com diagnósticos-HART®

    a) Tomadas de ligação HART®

    b) Entrada (sensor) com alimentação elétrica do loop

        (opção intrinsicamente seguro)

    c) Saída activa 4 a 20 mA

  • Mais documentos para RN221N