Registador de dados Universal

Registrador de dados Universal

Ecograph T RSG35

A partir de R$12.194,00
Precisa de ajuda?

Atendimento
11 5033 4329

  • • Configuração do equipamento e visualização de valores através de Web server
    • Até 12 entradas universais e 6 entradas digitais
    • Quatro canais matemáticos

    Resumo das especificações

    Ciclo de registro 1 s a 1 h
    Entradas Corrente, tensão, pulsos/ frequência e temperatura
    Profundidade de instalação 158 mm
    Memória 128 MB memória interna, externa cartão SD e USB stick
    Interfaces Ethernet, RS232/RS485 e USB,
    Modbus RTU/TCP slave
    Ecran 5,7" TFT
    Produto / VersãoPreço / un. em BRLCódigo para encomenda
    Sinal de EntradaComunicaçãoIdioma1 a 34 a 1011+
    4x universalEthernet RJ45 + USBInglês13.857,0012.887,0012.194,00 RSG35-BxA+AAC1
    Francês13.857,0012.887,0012.194,00 RSG35-BxA+ACC1
    ***castelhano13.857,0012.887,0012.194,00 RSG35-BxA+ADC1
    Português13.857,0012.887,0012.194,00 RSG35-BxA+AGC1
    RS232/485 + Ethernet RJ45 + USBInglês14.780,0013.746,0013.007,00 RSG35-BxB+AAC1
    Francês14.780,0013.746,0013.007,00 RSG35-BxB+ACC1
    ***castelhano14.780,0013.746,0013.007,00 RSG35-BxB+ADC1
    Português14.780,0013.746,0013.007,00 RSG35-BxB+AGC1
    8x universalEthernet RJ45 + USBInglês15.888,0014.776,0013.982,00 RSG35-CxA+AAC1
    Francês15.888,0014.776,0013.982,00 RSG35-CxA+ACC1
    ***castelhano15.888,0014.776,0013.982,00 RSG35-CxA+ADC1
    Português15.888,0014.776,0013.982,00 RSG35-CxA+AGC1
    RS232/485 + Ethernet RJ45 + USBInglês16.811,0015.635,0014.794,00 RSG35-CxB+AAC1
    Francês16.811,0015.635,0014.794,00 RSG35-CxB+ACC1
    ***castelhano16.811,0015.635,0014.794,00 RSG35-CxB+ADC1
    Português16.811,0015.635,0014.794,00 RSG35-CxB+AGC1
    12x universalEthernet RJ45 + USBInglês17.919,0016.665,0015.769,00 RSG35-DxA+AAC1
    Francês17.919,0016.665,0015.769,00 RSG35-DxA+ACC1
    ***castelhano17.919,0016.665,0015.769,00 RSG35-DxA+ADC1
    Português17.919,0016.665,0015.769,00 RSG35-DxA+AGC1
    RS232/485 + Ethernet RJ45 + USBInglês18.842,0017.524,0016.581,00 RSG35-DxB+AAC1
    Francês18.842,0017.524,0016.581,00 RSG35-DxB+ACC1
    ***castelhano18.842,0017.524,0016.581,00 RSG35-DxB+ADC1
    Português18.842,0017.524,0016.581,00 RSG35-DxB+AGC1

    Preços válidos até 30.09.2019 em R$/unidade (incluso todos os impostos e frete). Ver
    Termos e condições de venda Endress+Hauser

    Esse registrador não é o que você precisa?

  • Aplicação

    O Ecograph T é a solução ideal para uma ampla gama de aplicações:
    • Monitoramento de quantidade e qualidade na indústria das águas
    • Monitoramento de processos em centrais energéticas
    • Visualização e registo de parâmetros críticos
    • Monitoramento de nível em parques de tanques
    • Monitoramento de temperatura em metalúrgicas

    Funcionamento

    Registo de dados tanto na memória interna como no cartão SD externo. É possível programar até 30 alarmes para cada canal. Ficam
    registradas as condições e alarmes e podem ser comunicadas através de 6 relés. Os valores registrados, podem ser agrupados em 4 grupos com diferentes ciclos de registro.  A seleção dos grupos é feita através de um botão giratório e são visualizados no display. O software de visualização Field Data Manager (FDM) na sua versão "básica" vem já instalado na unidade. Este software permite exportar os dados recolhidos e gravá-los numa base de dados SQL e visualizá-los.

    Exemplo de aplicação

    Ecograph T RSG35 registra o perfil de temperatura numa tubulação

  • Dados técnicos

    Sinais de entrada (entrada universal)
    Número de entradas 0/4/8/12
    Medição de variáveis Entradas de corrente: 0 a 5/20 mA, 4 a 20 mA; Tensão: 0 a 1/5/10 V, 1 a 5 V, ±150 mV, ±1 V, ±10 V, ±30 V;
    Sensores termo-resistivos (RTD): Pt46, Pt50, Pt100, Pt500, Pt1000, Cu50, Cu53, Cu100;
    Termopares: Tipo J, K, T, N, L, D, C, B, S, R;
    Entrada de impulsos: max. 13 kHz
    Entrada de frequência: 0 to 10 kHz
    Erro de medida ±0,1% range ajustável (corrente, tensão, resistencia);
    ±0,01 % range ajustável (frequencia)
    Tempo de resposta Todos os canais dentro de 100 ms
    Resolução 24 Bit
    Sinais de entrada (entrada digital)
    Número de entradas 6
    Frequência de entrada max. 25 Hz
    Pulsos mín. 20 ms (contador de pulsos);
    mín. 100 ms (entrada de controle)
    Entrada de corrente max. 2 mA
    Entrada de tensão max. 30 V
    Seleção de funções

    Mensagem de On/Off, contador de pulsos, tempo de operação.Funções do display inicial:
    início do registro, proteção do display, ciclo de memória externa, bloqueio da unidade, sincronização de tempo, monitoramento de valores limite on/off.

    Sinais de saída (saída de tensão auxiliar)
    Tensão de saída 24 V DC ±15 %
    Corrente de saída max. 250 mA, à prova de curto circuitos
    Sinais de saída (Relés)
    Relé 1 de alarme com contato de sobrecarga
    Standard 5 relés SEM contato, i.e. para um número limite mensagens (pode ser configurado como um contato NC).
    Capacidade de
    alteração de relés
    max. 3 A @ 250 V AC ou 3 A @ 30 V DC
    Fonte de Alimentação
    Tensão de
    alimentação
    100 a 230 V AC (±10 %) 50/60Hz; ±24 V AC/DC (–10 % / +15 %) 50/60Hz
    Consumo 100 a 230 V: max. 35 VA; 24 V: max. 24 VA
    Comunicação/ interface de ligação
    Standard USB, Ethernet
    Opções avançadas Serie RS232/RS485; Modbus RTU/TCP Slave
    Condições de operação
    Temperatura ambiente  –10 a +50 °C
    Temperatura de
    armazenamento
     –20 a +60 °C
    Classe climática   segundo IEC 60654-1: Class B2
    Grau de proteção
    Painel frontal IP 65, NEMA 4; painelanterior IP 20
    Imunidade a
    interferências
    EMC
    Segundo IEC 61326 (ambiente industrial) /
    NAMUR NE 21; Interferencias de emissão
    segundo: IEC 61326, Class A
    Construção mecânica
     Peso  Versão para montagem em painel – aprox. 2,2 kg
     Materiais  Moldura frontal: Zinco fundido
    Estrutura da invólucro em aço inoxidável; Vidro
    do ecrã: plástico transparente Makrolon
    Interface
    Display multicolorida TFT(145 mm)
    Idiomas Alemão, Inglês, Espanhol, Francês, Italiano, holandês, suéco, polaco, português, checo, russo, japonês e chinês
    Armazenamento de dados
     Seleção de ciclos 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 10 / 15 / 20 / 30 s;
    1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 10 / 30 min; 1 h
     Memória interna  128 MB
    Tempo de registro típico com ciclos de
    memória de 1 minuto
     4 entradas: 359 semanas
    12 entradas: 127 semanas
    Memória externa Cartões SD: 512 MB até 32 GB

    Dimensões (mm)

    Instalação em painel

     

    Instalação de acordo com o manual de instruções

    Invólucro de campo

     

    Instalação de acordo com o manual de instruções

     

     

    Invólucro de campo IP65

    Instalação de acordo com o manual de instruções

    Ligação elétrica

    a) Tensão de alimentação

    b) Entrada digital (D)

     

    c) relé. 1–6 max. 250 V/3 A

     

    d) 24 V saída: max. 250 mA

     

    e) Entradas analógicas

     

    f) Tipo: Pt50, Pt100, Pt500, Pt1000, Cu50, Cu100

     

    g) 0...5 V, 0...10 V, +/– 10 V, +/– 30 V

     

    h) +/– 150 mV, +/– 1 V

     

    i) Tipo: J, K, T, N, L, D, C, B, A, S, R

     

    j) Impulsos/ frequência

     

    k) Baixo = 0...7 mA; Alto = 13...20 mA; Umax

     

  • Mais documentos para RSG35