Surge arresters

Barreira de proteção contra sobretensão

HAW562 / HAW569

A partir de R$658,00
Precisa de ajuda?

Atendimento
11 5033 4329

    • Versão montagem em campo
    • Terminais em linha incluído
    • Módulo de troca sem abrir o circuito
    • Aplicação em áreas Ex
    • Alta segurança funcional (SIL2)

    Resumo das especificações

    Design Para montagem em calha DIN, montagem em campo (HAW569)
    Aprovação ATEX II 2 (1) G
    Sinal Fonte de alimentação de 24 Vcc/ca, de 230 Vca, corrente de 0/4...20 mA, PROFIBUS PA, RS485, PROFIBUS DP

    HAW562

    Produto / VersãoPreço / un. em BRLCódigo para encomenda
    CertificaçãoAplicação1 a 34 a 1011+
    Área não classificadaSinal de medição 0/4-20mA, PFM,PA,FF1.123,001.045,00989,00 HAW562-AAA
    Alimentação eléctrica 10-55V (+/-20%)747,00695,00658,00 HAW562-AAB
    Alimentação eléctrica 90-230V (+/-10%)747,00695,00658,00 HAW562-AAC
    Comunicação RS485, Modbus PROFIBUS DP1.260,001.172,001.109,00 HAW562-AAD
    ATEX/IECEx II2(1)G Ex ia[ia Ga]IIC T6 GbSinal de medição 0/4-20mA, PFM,PA,FF1.224,001.138,001.077,00 HAW562-8DA

    HAW569

    Produto / VersãoPreço / un. em BRLCódigo para encomenda
    CaixaAprovaçãoVersão1 a 34 a 1011+
    Versão de passagem pelo meioÁrea não classificada0/4-20mA,PFM, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus # Sinal de medição1.711,001.591,001.506,00 HAW569-AA2B
    ATEX/IECEx II2(1)G Ex ia[ia Ga]IIC T6 G0/4-20mA,PFM, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus # Sinal de medição1.812,001.685,001.594,00 HAW569-DA2B
    Modelo roscado, prensa-cabo M20ATEX/IECEx II2G Gb Ex d IIC T60/4-20mA,PFM, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus # Sinal de medição&potência(0-66V&80-230V)1.992,001.852,001.753,00 HAW569-CB2C

    Accessories

    Produto / VersãoPreço / un. em BRLCódigo para encomenda
    IP 66 protective housing for 4 HAW5621.123,25 51003750
    Mounting kit for IP 66 housing561,55 51003773
    Earthing ring kit for HAW569172,62 51006420

    Preços válidos até 28.02.2018 em R$/unidade (incluso todos os impostos e frete). Ver
    Termos e condições de venda Endress+Hauser

    Quem comprou este item, também comprou

  • Aplicação

    A barreira de sobretensão é utilizada para limitar a tensão elevada em cabos de sinal de 0/4...20mA, PROFIBUS PA, sinal PFM, PROFIBUS DP e RE485, em sensores ultrassônicos e cabos de fornecimento de instrumentação de baixa tensão.

    Funcionamento

    Proteção de sobretensão na instrumentação, cabos e componentes de sinal - com origem em descargas atmosféricas, por exemplo.
    Operação das unidades de protecção das fontes de alimentação: Utilização da proteção com ligação sem impedância impede a queda de
    tensão nos cabos de alimentação. Unidades de proteção de operação dos cabos de sinal.

    Exemplo de aplicação

    a) Capacidade

    b) Linearização

    c) nível de 4...20 mA

  • Dados técnicos HAW562

      HAW562
    -AAA
    HAW562
    -AAB
    HAW562
    -AAC
    HAW562
    -AAD
    HAW562
    -AAE
    HAW562
    -8DA
    Fonte de alimentação
    Tensão nominal 24 V 60 V 230 V 5 V 12 V cc1)
    80 V cc2)
    24 V
    Tensão contínua máx. 33 V DC
    23.3 V AC
    75 V 255 V 6 V DC
    4.2 V AC
    15 V cc1)
    180 V cc2)
    33 V cc
    23.3 V ca
    Consumo de corrente
    Corrente nominal [IL] 1.0 A 25 A 25 A 1.0 A 0.45 A1)
    3 A2)
    500 mA
    a Tamb
    = 80 °C
    descarga nominal C2
    corrente [In] (8/20) por linha
    10 kA 2 kA 3 kA 10 kA 10 kA 5 kA
    descarga nominal C2
    corrente [In] (8/20) total
    20 kA 4 kA 5 kA 20 kA 20 kA 10 kA
    Sobretensão D1 [Iimp]
    (10/350) por linha
    2.5 kA - - 2.5 kA 2.5 kA 1 kA
    Sobretensão D1 [Iimp]
    (10/350) total
    9 kA - - 9 kA 7.5 kA 2 kA
    Nível de proteção de tensão
    Linha/linha ≤ 52 V
    na Iimp
    L-N:
    ≤ 400 V
    L-N:
    ≤ 1250 V
    ≤ 25 V - ≤ 52 V
    Linha/PG ≤ 550 V
    na Iimp
    L/N-PE:
    ≤ 730 V
    L/N-PE:
    ≤ 1500 V
    ≤ 550 V ≤ 600 V ≤ 1400 V
    Tempo de resposta
    Linha/linha   L-N:
    ≤ 25 ns
    L-N:
    ≤ 25 ns
    - ≤ 1 ns ≤ 1 ns
    Linha/PG - L/N-PE:
    ≤ 100 ns
    L/N-PE:
    ≤ 100 ns
    - ≤ 100 ns ≤ 100 ns
    Capacitância
    Linha/linha ≤ 1,0 nF - - ≤ 25 pF - ≤ 0.8 nF
    Linha/PG ≤ 25 pF - - ≤ 25 pF - ≤ 16 pF
    Geral
    Classe SPD Tipo 1
    P1
    Tipo 3
    P3
    Tipo 3
    P3
    Tipo 1
    P1
    Tipo 1
    P1
    Tipo 1
    P1
    Frequência limite 7.8 MHz - - 100 MHz 2 MHz1)
    15 MHz2)
    7.7 MHz
    (50 Ω)
    3.2 MHz
    (100 Ω)
    Séries de impedância por linha 1.0 Ω - - 1.0 Ω

    1.8 Ω1)
    ligado
    diretamente3)

    1.0 Ω
    Proteção de sobretensão
    máxima
    - 25 A gL/gG 
    ou B 25 A
    25 A gL/gG
    ou B 25 A
    - - -

    1) Terminal 4
    2) Terminal 2
    3) Terminal 1+2

    Dados técnicos HAW569

      HAW569-AA2B HAW569-DA2B HAW569-CB2C
    Fonte de alimentação
    Tensão nominal 24 V 24 V Sinal de 24 V
    Fonte de alimentação de
    120 V / 230 V
    Tensão contínua máxima 24.5 V ca
    34.8 V cc
    24.5 V ca
    34.8 V cc
    Sinal de 22,6 Vca
    Fonte de alimentação de
    255 Vca; Sinal de 32 Vcc
    Fonte de alimentação de
    255 Vca
    Consumo de corrente
    Corrente nominal [IL] 0.5 A 0.5 A 0.55 A a 80 °C
    Corrente descarga nominal C2 [In] (8/20) por linha 10 kA 5 kA -
    Corrente descarga nominal C2 [In] (8/20) por linha 10 kA 10 kA 10 kA
    Corrente descarga nominal C2 [In] (8/20) por linha 20 kA - -
    Corrente de descarga nominal (8/20) L – N [In] - - 3 kA
    Corrente de descarga total (8/20) L+N – PE [Itotal] - - 5 kA
    Sobretensão D1 [Iimp] (10/350) por linha - - 1 kA
    Sobretensão D1 [Iimp] (10/350) total - - -
    Nível de proteção de tensão
    Linha/linha em In C2 ≤ 65 V ≤ 55 V ≤ 58 V
    Linha/PG em In C2 ≤ 650 V ≤ 1100 V ≤ 900 V
    Blindagem/PG em In C2 ≤ 650 V - -
    Linha/linha em 1 kV/μs C3 ≤ 50 V ≤ 49 V ≤ 50 V
    Linha/PG em 1 kV/μs C3 ≤ 500 V ≤ 1000 V ≤ 850 V
    Linha/linha em 1 kV/μs C3 ≤ 600 V - -
    L - N - - ≤ 1.4 kV
    L/N - PE - - ≤ 1.5 kV
    Capacitância
    Linha/linha ≤ 400 pF ≤ 850 pF ≤ 25 pF
    Linha/PG ≤ 20 pF ≤ 15 pF ≤ 15 pF
    Geral
    Classe SPD Tipo 2 P1 Tipo 2 P1 Tipo 2 P2
    Frequência limite 14 MHz 7 MHz -
    Séries de impedância por linha 2.2 Ω 1.8 Ω -
    Proteção de sobretensão lateral máxima - - 16 A gL/gG ou B 16 A

    Dimensões em mm

    HAW562

    1) HAW562-AAA, -AAD, -AAE, -8DA

    2) HAW562-AAB, -AAC

    3) HAW562-AAB, -AAC: +0.5 mm

     

    Instalação de acordo com o manual de instruções

    HAW569-AA2B, -DA2B (não Ex )

    Instalação de acordo com o manual de instruções

    HAW569-CB2C (Ex d versão roscada)

    Instalação de acordo com o manual de instruções

    Ligação elétrica

    HAW562-AAA, -AAD, -8DA

    a) protegido

    HAW562-AAB, -AAC

    a) protegido

    HAW562-AAE

    a) protegido

    HAW569-AA2B
    (exemplo de versão de avanço)

    a) protegido

    b) Blindagem

    HAW569-DA2B (Ex ia lead-through version)

    a) protegido

    HAW569-CB2C (exemplo de versão de retorno d)

    a) protegido

  • Mais documentos para HAW562
    Mais documentos para HAW569
  • Caixa de campo
     
    • Com calha DIN integrada para montagem até para quatro unidades
      HAW562
    • Calha DIN integrada
    • ligação de terra
    • filtro GORE-TEX®
    • 2 parafusos de vedação de cabos condutores e 4 prensa-cabos de
      plástico M20×1,5
    • material: molde de pressão de alumínio fundido, revestido de epóxi,
      grau de proteção para IP 66/NEMA 4x

    Dimensões em mm
    .