Indicador digital

Indicador digital

RIA15

A partir de R$1.753,00
Precisa de ajuda?

Atendimento
11 5033 4329

  • • Display de 5 dígitos com luz de fundo
    • Queda de tensão ≤1 V
    • Alimentação pelo loop de corrente 4 a 20 mA.

    Resumo das especificações

    Queda de tensão da linha ≤1 V, iluminação do display ≤3,9 V
    Display display de valor medido de 5 dígitos com dimensão
    Montagem Campo ou painel
    Indicador HART® até quatro valores
    Produto / VersãoPreço / un. em BRLCódigo para encomenda
    EntradaAprovaçãoCaixa1 a 34 a 1011+
    4...20mA analógicaZonas não perigosasIP65 Painel 96x48x41.5mm1.993,001.853,001.753,00 RIA15-AAA1
    IP66 Caixa de campo 131x81.5x55.5mm2.724,002.533,002.397,00 RIA15-AAB1
    IP66 field housing plastic 131x81.5x55.5mm2.724,002.533,002.397,00 RIA15-AAC1
    Classified areasIP65 Painel 96x48x41.5mm2.546,002.368,002.241,00 RIA15-xxA1
    IP66 Caixa de campo 131x81.5x55.5mm3.278,003.048,002.884,00 RIA15-xxB1
    IP66 field housing plastic 131x81.5x55.5mm3.278,003.048,002.884,00 RIA15-xxC1
    4...20mA analógica + HARTZonas não perigosasIP65 Painel 96x48x41.5mm2.200,002.046,001.936,00 RIA15-AAA2
    IP66 Caixa de campo 131x81.5x55.5mm2.932,002.727,002.580,00 RIA15-AAB2
    IP66 field housing plastic 131x81.5x55.5mm2.932,002.727,002.580,00 RIA15-AAC2
    Classified areasIP65 Painel 96x48x41.5mm2.754,002.561,002.424,00 RIA15-xxA2
    IP66 Caixa de campo 131x81.5x55.5mm3.486,003.242,003.067,00 RIA15-xxB2
    IP66 field housing plastic 131x81.5x55.5mm3.486,003.242,003.067,00 RIA15-xxC2

    Preços válidos até 31.03.2020 em R$/unidade (incluso todos os impostos e frete). Ver
    Termos e condições de venda Endress+Hauser

    Quem comprou este item, também comprou

  • Aplicação

    O indicador de processo RIA15 exibe sinais de medição com alta resolução e precisão. Este indicador é adequado para uma ampla variedade de aplicações, por exemplo, sala de controle, painéis, laboratório de instrumentação e também no processo.

    Funcionamento

    A unidade de display RIA15 está inserida no loop de corrente onde indica o sinal transmitido. A parametrização da faixa de medição pode ser ajustada através das três teclas disponíveis no equipamento e pode ser feito durante a operação. A indicação do valor medido indicado no
    display de LCD de 5 dígitos e 7 segmentos. Com opção HART®, pode ser indicado até 4 variáveis do equipamento.

    Exemplo de aplicação

    RIA15 como campo e display do painel.

  • Dados técnicos

    Entrada
    Faixa de medição 4 a 20 mA (expansível, proteção contra polaridade reversa)
    Variável medida 4 a 20 mA , a indicação opcional de sinal corrente de mais de quatro valores medidos através de HART®
    Corrente máx. de entrada 200 mA (corrente de curto-circuito)
    Queda de tensão Equipamento padrão: ≤1 V
    Iluminação do display: ≤3,9 V independente
    do sinal de medição
    com HART®: ≤2 V
    Erro máx. medido ±0,1 %
    Influência da temperatura ambiente <0,01 %/K de medição faixa
    Saída
    Comportamento
    transferido
    Os sinais HART® não são afetados
    Condições de operação
    Ambient temperature –40 °C a +60 °C (Em temperaturas abaixo de –25 °C a
    legibilidade do display pode não mais ser garantida)
    Temperatura de processo –40 °C a +85 °C
    Classe climática IEC 60654-1, classe B2
    Compatibilidade eletromagnética Imunidade de interferência: de acordo com IEC61326 (ambientes industriais)/NAMUR NE 21 Emissão de interferência: de acordo
    com IEC61326, Classe B
    Grau de proteção Invólucro para painel: IP65 na frente, IP20 na parte de trás
    Invólucro para campo: IP66, NEMA4x
    Construção mecânica
    Materiais Invólucro do painel montado: Frente: alumínio Painel traseiro: policarbonato PC
    Invólucro de campo: Alumínio, plástico, 2 × bucin M16
    Ligação elétrica Terminais mola em plástico, tamanho 0,14 a 1,5 mm sólido/flexível 0,5 mm² fio flexível com virola
    Display e interface do usuário
    Display display de 5 dígitos (dígitos de 17 mm), Range do display: –19 999 a +99 999, gráfico de barras, display de 14 segmentos por unidade/TAG
    Operação local 3 teclas
    Fonte de alimentação
    Fonte de alimentação Alimentado diretamente no loop corrente de 4 a 20 mA.
    Aprovações
    Aprovação Ex ATEX, IECEx, FM, CSA

    Dimensões (em mm)

    Invólucro de painel

    Instalação de acordo com o manual de instruções

    Invólucro de campo

    Instalação de acordo com o manual de instruções.

    Ligação elétrica

    a) Fonte de alimentação do transmissor

    b) Fonte de alimentação de 4 a 20 mA

    c) Ligação sem iluminação de fundo

    d) Ligação com iluminação de fundo

    e) Ligação com a fonte de alimentação do transmissor e com o LED

    f) Ligação com a fonte de alimentação do transmissor e com o transmissor usando o terminal auxiliar

    g) Ligação sem a fonte de alimentação do transmissor diretamente no loop de
    4 a 20 mA

  • Mais documentos para RIA15