Transmissor de temperatura para RTD e termopares

Transmissor de temperatura para RTD e termopares

iTEMP TMT127 / 187 e 128 / 188

A partir de R$1.004,00
Precisa de ajuda?

Atendimento
11 5033 4329

    • Alta precisão
    • Indicação de erro no sensor de circuito aberto e fechado para NAMUR NE 43
    • Isolamento galvânico

    Resumo das especificações

    Aprovação ATEX II (1) G EEx ia
    Precisão <0,08 % (Pt100)
    Range de medição Fixo, configurável
    Sensores de RTD 3 ou 4 fios

    iTEMP TMT187, Transmissor RTD p/ cabeç.

    Produto / VersãoPreço / un. em BRLCódigo para encomenda
    TypeCertificaçãoTipo do sensorSensor de temperatura1 a 34 a 1011+
    iTEMP TMT187, Transmissor RTD p/ cabeç.Área não classificadaRTD 2-fiosPt100, -200...850oC, min.span10K1.141,001.061,001.004,00 TMT187-A21xxx
    Pt1000 (-200...250oC,min.span 10K)1.141,001.061,001.004,00 TMT187-A25xxx
    RTD 3-fiosPt100, -200...850oC, min.span10K1.141,001.061,001.004,00 TMT187-A31xxx
    Pt1000 (-200...250oC,min.span 10K)1.141,001.061,001.004,00 TMT187-A35xxx
    RTD 4-fiosPt100, -200...850oC, min.span10K1.141,001.061,001.004,00 TMT187-A41xxx
    Pt1000 (-200...250oC,min.span 10K)1.141,001.061,001.004,00 TMT187-A45xxx
    CSA aplicações genéricasRTD 2-fiosPt100, -200...850oC, min.span10K1.141,001.061,001.004,00 TMT187-J21xxx
    Pt1000 (-200...250oC,min.span 10K)1.141,001.061,001.004,00 TMT187-J25xxx
    RTD 3-fiosPt100, -200...850oC, min.span10K1.141,001.061,001.004,00 TMT187-J31xxx
    Pt1000 (-200...250oC,min.span 10K)1.141,001.061,001.004,00 TMT187-J35xxx
    RTD 4-fiosPt100, -200...850oC, min.span10K1.141,001.061,001.004,00 TMT187-J41xxx
    Pt1000 (-200...250oC,min.span 10K)1.141,001.061,001.004,00 TMT187-J45xxx
    Classified areasRTD 2-fiosPt100, -200...850oC, min.span10K1.278,001.189,001.125,00 TMT187-x21xxx
    Pt1000 (-200...250oC,min.span 10K)1.278,001.189,001.125,00 TMT187-x25xxx
    RTD 3-fiosPt100, -200...850oC, min.span10K1.278,001.189,001.125,00 TMT187-x31xxx
    Pt1000 (-200...250oC,min.span 10K)1.278,001.189,001.125,00 TMT187-x35xxx
    RTD 4-fiosPt100, -200...850oC, min.span10K1.278,001.189,001.125,00 TMT187-x41xxx
    Pt1000 (-200...250oC,min.span 10K)1.278,001.189,001.125,00 TMT187-x45xxx

    iTEMP TMT188, headtransmitter TC

    Produto / VersãoPreço / un. em BRLCódigo para encomenda
    TypeClassificação do intrumento1 a 34 a 1011+
    iTEMP TMT188, headtransmitter TCpara áreas não classificadas1.240,001.153,001.091,00 TMT188-Axxxx
    CSA General Purpose1.240,001.153,001.091,00 TMT188-Jxxxx
    ATEX II1G EEx ia IIC T4/T5/T61.378,001.281,001.213,00 TMT188-Bxxxx
    FM IS,NI,Class I,Div.1+2,Group ABCD1.378,001.281,001.213,00 TMT188-Cxxxx
    CSA IS,NI,Class I,Div.1+2,Group ABCD1.378,001.281,001.213,00 TMT188-Dxxxx

    iTEMP TMT127, trilho DIN e RTD

    Produto / VersãoPreço / un. em BRLCódigo para encomenda
    TypeAprovaçãoTipo do sensor1 a 34 a 1011+
    iTEMP TMT127, trilho DIN e RTDÁrea não classificadaRTD 2-fios1.485,001.381,001.307,00 TMT127-A21xxA
    RTD 3-fios1.485,001.381,001.307,00 TMT127-A31xxA
    RTD 4-fios1.485,001.381,001.307,00 TMT127-A41xxA
    CSA aplicações genéricasRTD 2-fios1.485,001.381,001.307,00 TMT127-J21xxA
    RTD 3-fios1.485,001.381,001.307,00 TMT127-J31xxA
    RTD 4-fios1.485,001.381,001.307,00 TMT127-J41xxA
    Classified areasRTD 2-fios1.623,001.509,001.428,00 TMT127-x21xxA
    RTD 3-fios1.623,001.509,001.428,00 TMT127-x31xxA
    RTD 4-fios1.623,001.509,001.428,00 TMT127-x41xxA

    iTEMP TMT128, trilho DIN TC

    Produto / VersãoPreço / un. em BRLCódigo para encomenda
    TypeClassificação do intrumento1 a 34 a 1011+
    iTEMP TMT128, trilho DIN TCpara áreas não classificadas1.485,001.381,001.307,00 TMT128-AxxxA
    CSA General Purpose1.485,001.381,001.307,00 TMT128-JxxxA
    ATEX II2(1)G Ex ia[ia Ga] IIC T6 Gb1.623,001.509,001.428,00 TMT128-BxxxA
    FM IS,NI,Class I,Div.1+2,Group ABCD1.623,001.509,001.428,00 TMT128-CxxxA
    CSA IS,NI,Class I,Div.1+2,Group ABCD1.623,001.509,001.428,00 TMT128-DxxxA

    Preços válidos até 30.06.2019 em R$/unidade (incluso todos os impostos e frete). Ver
    Termos e condições de venda Endress+Hauser

    Esse transmissor de temperatura não é o quer você precisa?

    Quem comprou este item, também comprou

  • Aplicação

    Estes transmissores de temperatura estão disponíveis para montagem em cabeça (TMT187/188) ou para montar em calha DIN (TMT127/128). O transmissor para montagem em cabeça tipo B tem um range de medição fixobem como uma saída de sinais analógica de 4 a 20 mA.


    Entrada:
    Sonda de temperatura (RTD)

    TMT127/187 (RTD) ou

    Termopares TMT128/188 (TC)

    Funcionamento

    O transmissor de temperatura TMT127/187 RTD é um transmissor de dois fios com uma saída analógica e uma entrada para sonda de temperatura a três ou quatro fios. O transmissor de temperatura TMT128/188 TC é um transmissor de dois fios com uma saída analógica e
    entrada termopar.

  • Dados técnicos TMT187/188

    Entrada
     TMT187 (RTD)  Pt100
     TMT188 (TC)  Tipo J, K, N, R, S, T
    Saída
    Sinal de saída  A transmissão de 4 a 20 mA é linear para temperatura e resistência
    Tensão máxima  (Vfonte de alimentação -8 V)/0,025 A
    Entrada de corrente
    necessária
     ≤3,5 mA
    Limite corrente ≤25 mA
    Alternar em atraso 4 s (durante a energização Ia = 3,8 mA)
    Tempo de resposta 1s
    Sinal de alarme
     A baixo da faixa  Queda linear para 3,8 mA
     Acima da faixa  Aumento linear para 20,5 mA
     Sensor danificado /
    em curto circuito
     ≥21,0 mA
    Ligação elétrica
     Fonte de alimentação

    Ub = de 8 a 35 V, polaridade reversa protegida

    Ex Ub = de 8 a 30 V

     Isolamento galvânico  U = 2 kV CA
     Ondulações
    permissíveis
     Uss ≤5 V em Ub ≥13 V, fmáx = 1 kHz
    Condições de
    referência
    Temperatura de calibração de 23 °C ±5 K
    Precisão
    Influência da fonte de
    alimentação
     ≤ ±0,01 % / desvio V de 24 V
     Influência de carga  ≤ ±0,02 %/100 Ω
    Desvio de
    temperatura
    Pt100: Td = ±(15 ppm/K × (faixa de medição máx. + 200) + 50 ppm/K × faixa de medição predefinida) × Δθ
    TC: Td = ± (50 ppm/K × faixa de medição máx. + 50 ppm/K × faixa de medição predefinida) × Δθ
    Δθ = Desvio de temperatura ambiente da condição de funcionamento referente (+23 °C ±5 K)
    Pt100 0,2 K ou 0,08%
    Tipo de termopar

    J e K: tipo 0,5 K

    N: tipo 1,0 K

    S e R: tipo 2,0 K

    Influência de junção de referência interna: Pt100 Classe B

    Dados técnicos TMT127 / TMT128

    Entrada
    TMT127 (RTD)  Pt100
    TMT128 (TC)  Tipo J, K, N, R, S, T
    Saída
     Sinal de saída  A transmissão de 4 a 20 mA é linear para temperatura e resistência
    Tensão máx.  (Vfonte de alimentação - 12 V ) / 0,022 A
    Entrada de corrente
    necessária
     ≤3,5 mA
    Limite corrente ≤23 mA
    Alternar em atraso 4 s (durante a energização Ia = 3,8 mA)
    Tempo de resposta 1s
    Sinal de alarme
     A baixo da faixa
     Queda linear para 3,8 mA
    Acima da faixa   Aumento linear para 20,5 mA
     Sensor danificado /
    em curto circuito
     ≥21,0 mA
    Ligação elétrica
     Fonte de alimentação

    Ub = de 12 a 35 V, polaridade reversa protegida

    Ex Ub = de 12 a 30 V

     Isolamento galvânico  U = 2 kV CA
    Ondulações
    permissíveis
     Uss ≤3 V em Ub ≥15 V, fmáx = 1 kHz
    Condições de
    referência
    Temperatura de calibração de 25 °C ±5 K
    Precisão
    Influência da fonte de
    alimentação
     ≤ ±0,01 % / desvio V de 24 V
    Influência de carga  ≤ ±0,02 %/100 Ω
    Desvio de
    temperatura
     Pt100: Td = ±(15 ppm/K × (faixa de medição máx. + 200) + 50 ppm/K × faixa de medição predefinida) × Δθ
    TC: Td = ± (50 ppm/K × faixa de medição máx. + 50 ppm/K × faixa de medição predefinida) × Δθ
    Δθ = Desvio de temperatura ambiente da condição de funcionamento referente (+23 °C ±5 K)
    Pt100 0,2 K ou 0,08 %
    Tipo de termopar

    J e K: tipo 0,5 K

    N: tipo 1,0 K

    S e R: tipo 2,0 K

    Influência de junção de referência interna:

    Pt100 Classe B

    Condições de operação
    Temperatura ambiente  –40...+85°C
    Temperatura de armazenamento  –40...+100°C
    Classe climática De acordo com EN 60 654-1, Classe C
    Proteção de vibração de 4 g/2 a 150 Hz de acordo com IEC 60 068-2-6
    EMC Imunidade de interferência e emissão de interferência de acordo com EN 61 326-1 (IEC 1326) e NAMUR NE 21
    Temperatura ambiente máx.  T4 = 85 °C, T5 = 70 °C, T6 = 55 °C
    Aprovações
    Aprovação Ex ATEX II 1G  EEx ia/IIC EEx ia/IIB
    Capacidade Ci ≈ 0 F
    Li ≈ 0 H
    C0 ≤24 μF
    L0 ≤100 mH
    C0 ≤12 μF
    L0 ≤8,5 mH
    Corrente máx. Ii = 100 mA I0 = 9,6 mA  
    Tensão máx.  Ui = 30 V  U0 = 4,4 V  
     Energia máx.  Pi = 0,75 W P0 = 11 mW  

    Dimensões em mm

    TMT187 / TMT188

    Instalação de acordo com as instruções de operação.

    TMT127 / TMT128

    Instalação de acordo com as instruções de operação.

    Conexão elétrica

    TMT187 / TMT188 - Fonte de alimentação e saída corrente

    Ligação ao sensor

    a) Bornes de ligação

    b) TMT187 3 fios RTD

    c) TMT187 4 fios RTD

    d) TMT188

    TMT127 / TMT128 - Fonte de alimentação e saída corrente

    Ligação do sensor

    a) TC

    b) RTD 3 fios

    c) RTD 4 fios

    Gama de medição

    TMT127/187 (RTD) Pt100

    Código

    Gama de medição

    Código

    Gama de medição  

    BA

    -50... +100 °C

    FE

    0... 100 °C  

    CA

    -40... +60 °C

    FG

    0... 150 °C  

    DA

    -30... +60 °C

    FH

    0... 200 °C  

    DB

    -30... +150 °C

    FI

    0... 250 °C  

    EA

    -20... +20 °C

    FJ

    0... 300 °C  

    EB

    -20... +60 °C

    FK

    0... 400 °C  

    FC

    0... +50 °C

    FL

    0... 500 °C  
     

    FN

    0... 600 °C  
       

    Gama de medição

    TMT128/188 (TC)
    Código Gama de medição Código Gama de medição Código Gama de medição
    Tipo J 0...1200 °C Tipo K 0...200 °C Tipo N 0...1200 °C
    JAB 0... 150 °C KAB 0... 150 °C NAB 0... 150 °C
    JAK 0... 200 °C KAK 0... 200 °C NAK 0... 200 °C
    JAC 0... 250 °C KAC 0... 250 °C NAC 0... 250 °C
    JAL 0... 300 °C KAL 0... 300 °C NAL 0... 300 °C
    JAD 0... 400 °C KAD 0... 400 °C NAD 0... 400 °C
    JAE 0... 600 °C KAE 0... 600 °C NAE 0... 600 °C
    JAF 0... 900 °C KAF 0... 900 °C NAF 0... 900 °C
    JAG 0...1000 °C KAG 0...1000 °C NAG 0...1000 °C
    JAH 0...1200 °C KAH 0...1200 °C NAH 0...1200 °C
    Tipo R 0...1600° C Tipo S 0...1600 °C Tipo T -50...+300 °C
    RAE 0... 600 °C SAE 0... 600 °C TJA -50... +200 °C
    RAF 0... 900 °C SAF 0... 900 °C TAA 0...100 °C
    RAG 0...1000 °C SAG 0...1000 °C TAB 0...150 °C
    RAH 0...1200 °C SAH 0...1200 °C TAK 0...200 °C
    RAI 0...1400 °C SAI 0...1400 °C TAC 0...250 °C
    RAJ 0...1600 °C SAJ 0...1600 °C TAL 0...300 °C
         
     
  • Mais documentos para TMT127
    Mais documentos para TMT128
    Mais documentos para TMT187
    Mais documentos para TMT188