A3EHEDG

Transmissor de temperatura com conexão higiênica e asséptica

iTHERM TM401

A partir de R$786,00
Precisa de ajuda?

Atendimento
11 5033 4329

  • • Sensor de resposta rápida
    • Boa estabilidade a longo prazo
    • Transmissor programável através de PC

    Resumos de especificação

    Range de medição de –50°C a +200°C
    Precisão Pt100 de acordo com IEC 60751
     Comprimento de imersão (mm)  de 55 a 400 mm, configurável
    Sensor de tempo de resposta ≥3,5 s (t50), ≥9 s (t90)
    Produto / VersãoPreço / un. em BRLCódigo para encomenda
    Tipo de conexão ao processoConnection headConexão elétricaComprimento de imersão U1 a 34 a 1011+
    DN8 - 18 (0.5" - 0.75") Tri-clamp, 3-A / DN25 - 38 (1 - 1.5") clamp > NA Connect ISO2852, 3-A, EHEDG, ASME BPETA30A, Alu, IP66/68, NEMA tipo 4XBloco de ligação25 mm / 50 mm / 90 mm893,00831,00786,00 TM401-AA1C1xxA13xxxA21AA1A2
    ... (55mm - 400mm)893,00831,00786,00 TM401-AA1C1xxA13xxxA21AA1A2
    4-20mA; 1 canal TMT180 PCP 0.2K; transmissor de cabeçote DIN B25 mm / 50 mm / 90 mm1.331,001.237,001.171,00 TM401-AA1C1xxA13xxxA22BA1A2
    ... (55mm - 400mm)1.331,001.237,001.171,00 TM401-AA1C1xxA13xxxA22BA1A2
    HART; 1 canal TMT182 SIL2 0.2K; transmissor de cabeçote DIN B25 mm / 50 mm / 90 mm2.696,002.508,002.373,00 TM401-AA1C1xxA13xxxA23AA1A2
    ... (55mm - 400mm)2.696,002.508,002.373,00 TM401-AA1C1xxA13xxxA23AA1A2
    TA30R, 316L fundido, IP69K, NEMA 4XBloco de ligação25 mm / 50 mm / 90 mm1.345,001.251,001.183,00 TM401-AA1C1xxA13xxxA21AR1A2
    ... (55mm - 400mm)1.345,001.251,001.183,00 TM401-AA1C1xxA13xxxA21AR1A2
    4-20mA; 1 canal TMT180 PCP 0.2K; transmissor de cabeçote DIN B25 mm / 50 mm / 90 mm1.782,001.658,001.568,00 TM401-AA1C1xxA13xxxA22BR1A2
    ... (55mm - 400mm)1.782,001.658,001.568,00 TM401-AA1C1xxA13xxxA22BR1A2
    HART; 1 canal TMT182 SIL2 0.2K; transmissor de cabeçote DIN B25 mm / 50 mm / 90 mm3.148,002.928,002.770,00 TM401-AA1C1xxA13xxxA23AR1A2
    ... (55mm - 400mm)3.148,002.928,002.770,00 TM401-AA1C1xxA13xxxA23AR1A2
    DN40 - 51 (2") clamp > NA Connect ISO2852, 3-A, EHEDG, ASME BPETA30A, Alu, IP66/68, NEMA tipo 4XBloco de ligação25 mm / 50 mm / 90 mm1.031,00959,00907,00 TM401-AA1C1D3A13xxxA21AA1A2
    ... (55mm - 400mm)1.031,00959,00907,00 TM401-AA1C1D3A13xxxA21AA1A2
    4-20mA; 1 canal TMT180 PCP 0.2K; transmissor de cabeçote DIN B25 mm / 50 mm / 90 mm1.469,001.366,001.293,00 TM401-AA1C1D3A13xxxA22BA1A2
    ... (55mm - 400mm)1.469,001.366,001.293,00 TM401-AA1C1D3A13xxxA22BA1A2
    HART; 1 canal TMT182 SIL2 0.2K; transmissor de cabeçote DIN B25 mm / 50 mm / 90 mm2.835,002.636,002.494,00 TM401-AA1C1D3A13xxxA23AA1A2
    ... (55mm - 400mm)2.835,002.636,002.494,00 TM401-AA1C1D3A13xxxA23AA1A2
    TA30R, 316L fundido, IP69K, NEMA 4XBloco de ligação25 mm / 50 mm / 90 mm1.483,001.379,001.305,00 TM401-AA1C1D3A13xxxA21AR1A2
    ... (55mm - 400mm)1.483,001.379,001.305,00 TM401-AA1C1D3A13xxxA21AR1A2
    4-20mA; 1 canal TMT180 PCP 0.2K; transmissor de cabeçote DIN B25 mm / 50 mm / 90 mm1.921,001.786,001.690,00 TM401-AA1C1D3A13xxxA22BR1A2
    ... (55mm - 400mm)1.921,001.786,001.690,00 TM401-AA1C1D3A13xxxA22BR1A2
    HART; 1 canal TMT182 SIL2 0.2K; transmissor de cabeçote DIN B25 mm / 50 mm / 90 mm3.286,003.056,002.892,00 TM401-AA1C1D3A13xxxA23AR1A2
    ... (55mm - 400mm)3.286,003.056,002.892,00 TM401-AA1C1D3A13xxxA23AR1A2
    Tipo F Varivent diam.50mm, 3-A, EHEDG, ASME BPE / Tipo N Varivent diam.68mm, 3-A, EHEDG, ASME BPETA30A, Alu, IP66/68, NEMA tipo 4XBloco de ligação25 mm / 50 mm / 90 mm1.169,001.088,001.029,00 TM401-AA1G1xxA13xxxA21AA1A2
    ... (55mm - 400mm)1.169,001.088,001.029,00 TM401-AA1G1xxA13xxxA21AA1A2
    4-20mA; 1 canal TMT180 PCP 0.2K; transmissor de cabeçote DIN B25 mm / 50 mm / 90 mm1.607,001.495,001.414,00 TM401-AA1G1xxA13xxxA22BA1A2
    ... (55mm - 400mm)1.607,001.495,001.414,00 TM401-AA1G1xxA13xxxA22BA1A2
    HART; 1 canal TMT182 SIL2 0.2K; transmissor de cabeçote DIN B25 mm / 50 mm / 90 mm2.973,002.765,002.616,00 TM401-AA1G1xxA13xxxA23AA1A2
    ... (55mm - 400mm)2.973,002.765,002.616,00 TM401-AA1G1xxA13xxxA23AA1A2
    TA30R, 316L fundido, IP69K, NEMA 4XBloco de ligação25 mm / 50 mm / 90 mm1.621,001.508,001.427,00 TM401-AA1G1xxA13xxxA21AR1A2
    ... (55mm - 400mm)1.621,001.508,001.427,00 TM401-AA1G1xxA13xxxA21AR1A2
    4-20mA; 1 canal TMT180 PCP 0.2K; transmissor de cabeçote DIN B25 mm / 50 mm / 90 mm2.059,001.915,001.812,00 TM401-AA1G1xxA13xxxA22BR1A2
    ... (55mm - 400mm)2.059,001.915,001.812,00 TM401-AA1G1xxA13xxxA22BR1A2
    HART; 1 canal TMT182 SIL2 0.2K; transmissor de cabeçote DIN B25 mm / 50 mm / 90 mm3.424,003.185,003.014,00 TM401-AA1G1xxA13xxxA23AR1A2
    ... (55mm - 400mm)3.424,003.185,003.014,00 TM401-AA1G1xxA13xxxA23AR1A2

    Preços válidos até 28.02.2018 em R$/unidade (incluso todos os impostos e frete). Ver
    Termos e condições de venda Endress+Hauser

    Quem comprou este item, também comprou

  • Aplicação

    O iTHERM TM401 tem um design higiênico e mede a temperatura em reservatórios e tubulações, por exemplo, durante a limpeza e esterilização, nos processos de aquecimento/refrigeração. É especialmente projetado para uso em aplicações higiênicas e assépticas nas indústrias de Alimentos & Bebidas e farmacêutica.

    Funcionamento

    Sonda de temperatura compacta consiste num sensor (Pt100 classe A), um transmissor (opcional) e um invólucro (iTHERM TA30R), com
    várias conexões de processo. Sensores de temperatura thin film medem a temperatura. Como opção, o sinal pode ser diretamente convertido num sinal 4 a 20 mA usando um transmissor compacto embutido.

    Exemplo de aplicação

    Exemplos de instalação
    a), b) Perpendicular à direção da vazão, instalado num
    ângulo mínimo de 3°
    c) Em curvas
    d) Instalação inclinada nas tubulações com um diâmetro
    nominal reduzido diâmetro nominal
    U = Comprimento de imersão

  • Dados técnicos

    Sensor
    Tipo de sensor thin film de 1 × Pt100
    Tolerância Classe A de acordo com IEC 60751
    Temperatura do
    processo
    de –50°C a +200°C
    Material 316L
    Rugosidade de
    superfície
    Ra ≤0,76 μm; opcional Ra ≤0,38 μm
    Diâmetro 6 mm, reto / 8 mm reduzido 5,3 × 20 mm/ 6 mm reduzido 4,1 × 18 mm
    U = Comprimento de
    imersão
    de 55 a 400 mm configurável
    Tempo de resposta* t50 ≥3,5 s / t90 ≥9 s
    Pressão máx.* Até 40 bar
    Conexão de processo
    Versão Welding nipple TK40, clamp, conexão higiênica de acordo com DIN 11851, M12×1 ou G½" sistema de vedação metal de rosca, rosca de acordo com ISO 228 para Liquiphant solda no adaptador, Varivent®, SMS1147
    Cabeça de terminal
    Grau de proteção IP 66/68 (dependendo da configuração)
    Conexão elétrica Bucin, poliamida ou conector M12
    Material Aço inoxidável 316L, alumínio, polipropileno
    Condições de operação
    Temperatura
    ambiente
    Máx. de –50°C a +150°C (depende da cabeça de terminal usada e da prensa-cabo ou conector)
    Temperatura de
    armazenamento
    Máx. de –50°C a +150°C (depende da cabeça de terminal usada e da prensa-cabo ou conector)
    Classe climática De acordo com IEC 60654-1, Classe C
    Choque e resistência
    a vibrações
    3g na faixa, 0 a 500 Hz de acordo com IEC 60751
    EMC Imunidade de interferência e emissão de interferência de acordo com IEC 61326-1
    Transmissor – Saída
    Sinal de alarme Avaria do sensor; sensor em curto-circuito ≤3,6 mA ou ≥ 21,0 mA
    Carga máx. Máx. (Vfonte – 10 V) / 0,022 A
    (saída de corrente)
    Corrente de entrada
    necessária
    ≤3,5 mA
    Corrente limite ≤23 mA
    Tempo de atraso 4 s (durante a alimentação Ia = 3,8 mA)
    HART® Disponível como opção
    Transmissor – Fonte de alimentação
    Fonte de alimentação Ub = de 10 a 35 Vcc, polaridade protegida
    Oscilação residual Ondulação residual permitida Uss ≤3 V a Ub
    ≥13 V, fmáx. = 1 kHz
    Transmissor – Precisão
    Transmissor de tempo
    de resposta
    1 s
    Condições de
    operação de
    referência
    Temperatura de calibração: +25°C ±5 K
    Erro de medição
    máximo
    0,2 K
    Influência de fonte de
    alimentação
    ≤ ±0,01%/V desvio de 24 V
    Influência da
    temperatura ambiente (desvio de
    temperatura)
    Elemento de resistência (Pt100):
    Td = ± (15 ppm/K × (valor final da faixa de medição - valor inicial da faixa de medição)
    + 50 ppm/K × apresenta faixa de medição) × Δθ
    Δθ = Desvio da temperatura ambiente de acordo com a condição de referência (+25 °C ±5 K).
    Estabilidade a longo
    prazo
    ≤0,1K/ano ou ≤0,05%/ano
    Aprovações*
    • 3A, EHEDG, FDA, TSE Certificado de Adequação, ASME BPE
    • Calibração de fábrica
    Certificação material
    • 3.1 "forma reduzida" certificado incluso dentro do padrão
    • mais certificados disponíveis sob consulta

    * dependendo da configuração

    Dimensões (em mm)

    Invólucro, aqui com cabeça em aço inoxidável (TA30R)

    T = Comprimento do pescoço da sonda (zona fria) (T = 82 mm na versão aqui indicada)

    U = comprimento de imersão (55...400 mm)


    Instalação de acordo com o manual de instruções.

    Conexões de processo

    a) Welding nipple TK40

    b) Clamp

    c) MicroClamp  TriClamp

    d) DIN11851

    e) M12 × 1,5

    f) G½"

    g) Acessórios para soldar

    h) ISO228 G¾" / G1" ((adaptador tipo FTL para soldar)

    i) Varivent® Type F and N

    j) SMS 1147, DN25, DN38, DN51

    Tipo Versão Dimensões em mm
    Ø D (Ø) A B C H L1 SW/AF
    Clamp DN12-21,3 34            
    DN25-38 50,5            
    DN40-51 64            
    Microclamp DN8-18 25            
    TriClamp DN8-18 25            
    DIN11851 DN25   30 44 10      
    DN32   36 50 10      
    DN40   42 56 10      
    DN50   54 68 11      
    ISO228
    (adaptador tipo
    FTL para soldar)
    G¾" (FTL20/50)   16       25,5 32
    G1" (FTL20)   18,6       29,5 41
    Varivent® Type F (DN25) 50 (1.97)            
    Type N (DN40-125) 68 (2.67)            
    SMS 1147 DN25 32 (1.26) 35,5     7    
    DN38 48 (1.89) 55     8    
    DN51 60 (2.36) 65     9    

    Ligação elétrica

    Bloco de terminais

     

    Para ligação direta de cabo

    a) vermelho

    b) branco

    Fios do sensor

    Para montagem do transmissor compacto

    a) vermelho

    b) branco

     

  • Mais documentos para TM401