Indicador digital com funções matemáticas e linearização

Indicador digital com funções matemáticas e linearização

RIA45 / RIA46

A partir de R$2.476,00
Precisa de ajuda?

Atendimento
11 5033 4329

  • • LCD de 5 dígitos incluindo gráfico de barras e mudança de cor
    • Versão de 1 ou 2 canais com funções matemáticas

    Especificações resumidas

    Saídas 2 relés, 1/2 saída(s) analógica(s)
    Display LCD - 2 linhas; preto/ branco/ amarelo; modo alarme:
    mudança de cor para vermelho; função de alternância de canais
    Entradas 1/2 entradas universais para corrente, tensão, resistência, temperatura (RTD, TP)
    Dimensões RIA45: 96 × 48 × 175 mm
    RIA46: 133 × 199 × 96 mm
    Funcionalidades Linearização, cálculos matemáticos (+/–/média), pacote de pressão diferencial

    Panel Process indicator RIA45

    Produto / VersãoPreço / un. em BRLCódigo para encomenda
    AprovaçãoEntrada; saída1 a 34 a 1011+
    Área não classificada1x universal; 1x analógica2.814,002.617,002.476,00 RIA45-A1A1
    2x universal; 2x analógica4.116,003.828,003.622,00 RIA45-A1B1
    1x universal; 1x analógica + 2 x relé3.592,003.340,003.161,00 RIA45-A1C1
    2x universal; 2x analógica + 2 x relé4.881,004.540,004.296,00 RIA45-A1D1
    ATEX II(1)GD [Ex ia] IIC / CSA AIS, NI/I/2/ABCDEFG/T4 / FM AIS, NI/I/2/ABCDEFG/T41x universal; 1x analógica3.339,003.105,002.938,00 RIA45-xxA1
    2x universal; 2x analógica4.641,004.316,004.084,00 RIA45-xxB1
    1x universal; 1x analógica + 2 x relé4.116,003.828,003.622,00 RIA45-xxC1
    2x universal; 2x analógica + 2 x relé5.406,005.027,004.757,00 RIA45-xxD1

    Field indicator RIA46

    Produto / VersãoPreço / un. em BRLCódigo para encomenda
    AprovaçãoCaixaEntrada; saída1 a 34 a 1011+
    Área não classificadaDe campo, plástico reforçado fibra vidro1x universal; 1x analógica6.909,006.425,006.080,00 RIA46-A1A1B
    2x universal; 2x analógica8.211,007.637,007.226,00 RIA46-A1B1B
    1x universal; 1x analógica + 2 relé7.687,007.149,006.764,00 RIA46-A1C1B
    2x universal; 2x analógica + 2 relé8.976,008.348,007.899,00 RIA46-A1D1B
    ATEX II(1)GD [Ex ia] IIC / CSA AIS, NI/I/2/ABCDEFG/T4 / FM AIS, NI/I/2/ABCDEFG/T4De campo, alumínio1x universal; 1x analógica8.458,007.866,007.443,00 RIA46-xxA2B
    2x universal; 2x analógica9.760,009.077,008.589,00 RIA46-xxB2B
    1x universal; 1x analógica + 2 relé9.235,008.589,008.127,00 RIA46-xxC2B
    2x universal; 2x analógica + 2 relé10.525,009.788,009.262,00 RIA46-xxD2B
    De campo, plástico reforçado fibra vidro1x universal; 1x analógica7.434,006.913,006.542,00 RIA46-xxA1B
    2x universal; 2x analógica8.736,008.124,007.688,00 RIA46-xxB1B
    1x universal; 1x analógica + 2 relé8.211,007.637,007.226,00 RIA46-xxC1B
    2x universal; 2x analógica + 2 relé9.501,008.836,008.361,00 RIA46-xxD1B

    Accessory

    Produto / VersãoPreço / un. em BRLCódigo para encomenda
    Conjunto de configuração TXU10- para dispositivis programáveis por PC. Programa de parametrização + cabo de interface para PC com conector USB. Ficha de 4 pinos2.122,90 TXU10-AC
    Mounting set wall+pipe (W08)742,34 71089844

    Preços válidos até 31.03.2020 em R$/unidade (incluso todos os impostos e frete). Ver
    Termos e condições de venda Endress+Hauser

    Quem comprou este item, também comprou

  • Aplicações

    Equipados com uma extensa gama de funcionalidades e aprovações, os indicadores RIA45 e RIA46 vão de encontro a qualquer aplicação nas indústrias de processo. Aplicações que incluem a visualização e monitoramento de valores de processo, por exemplo onde uma proteção de transbordo é necessária.  Como display de painel, o indicador RIA45 é ideal para montagem em salas de controle,, gabinetes de comutação ou laboratórios ao invés do indicador de campo RIA46 que pode ser montado em diversos ambientes.

    Funcionamento

    O indicador detecta, avalia e visualiza valores de processo analógicos. A fonte de alimentação para loops de corrente, fornece alimentação elétrica a sensores de dois fios. As entradas universais permitem ligar sinais em corrente, em tensão e diretamente sensores de temperatura por resistência RTD e termo-pares. Para fins de controle de processos e consequentemente monitoramento de pontos limite nos processos, os relés integrados podem ser ativados. O display de duas linhas foi especialmente desenvolvido para indústrias de processo e disponibiliza diversas informações programáveis. Carregando no botão de informação rápida o indicador alterna automáticaou manualmente entre os diversos
    valores (valores de processo, calculados ou em memória). Em evento de falha a cor do display alterna de forma a sinalizar um alarme, sendo desta forma visível à distância. A opção de aplicações "pressão diferencial" integrado, permite uma iniciação rápida, conveniente e fácil em aplicações de pressão diferencial.

    Exemplo de aplicação

    Exemplo de aplicação "diferencial de pressão"

     

    b) Analógica 2

    a) Analógica 1

  • Dados técnicos

    Parâmetros de entrada
    Entrada 1 /2 x entrada universal 0 a 20 mA, 4 a 20 mA; Fora da faixa: até 22 mA, 0 a 10 V,
    2 a 10 V, 0 a 5 V, 1 a 5 V, ±1 V, ±10 V, ±30 V, ±100 mV, ±150 mV, 30 a 3000 Ω;
    Pt 100 de acordo com IEC751, GOST, JIS1604, Pt 500 e Pt 1000 de acordo com IEC751; Cu 100, Cu 50, Pt 50, Pt 46, Cu 53 de acordo com GOST; Ni 100, Ni 1000 de acordo com DIN43760;
    Tipo J, K, T, N, B, S, R de acordo com IEC584;
    Tipo U de acordo com DIN43710; Tipo L de acordo com DIN43710, GOST;
    Tipo C, D de acordo com ASTM E998
    Linearização Linearização das entradas e valores calculados (até 32 pontos de linearização suportados)
    Corrente de tolerância 0,05 % da faixa de medição
    Parâmetros de saída
    Saída analógica 1/2 × saída analógica, 0 a 20 mA, 4 a 20 mA; 0 a 10 V, 2 a 10 V, 0 a 5 V; à prova de curto-circuito, Imax <25 mA
    Alimentação elétrica
    do loop
    24 V DC (+ 15 % / – 5 %), máx 25 mA; à prova de curto-circuito e de sobrecarga;
    galvânicamente isolado do sistema e saídas
    Saída de estado Colector aberto para monitorizar o estado do equipamento assim como circuito aberto no cabo
    Relé 2 comutadores com modos de função: mín, máx, gradiente, alarme, fora de banda, dentro de banda
    Função Limite Carga max. de contato DC 30 V / 3 A (estado permanente, sem destruição da saída)
    Carga max. de contato AC 250 V / 3 A (estado permanente, sem destruição da saída)
    Carga min. de contato 500 mW (12 V/10 mA)
    Condições de operação
    Grau de proteção

    RIA45: Frente: IP65; Parte traseira: IP20
    RIA46: IP67/NEMA 4x
    Temperatura
    ambiente
    –20 a +60 °C
    Temperatura de armazenamento –40 a +85 °C
    Alimentação elétrica
    Alimentação elétrica 24 V a 230 V AC/DC
    Construção mecânica
    Frente (RIA45) 96 × 48 mm, recorte: 92 × 45 mm
    Profundidade (RIA45) 151,8 mm (sem moldura ex)
    175 mm (com moldura ex montada)
    Invólucro de campo
    (RIA46)
    133 × 199 × 96 mm plástico reforçado a fibra de vidro ou alumínio
    Ligação elétrica Codificada, mola conectável, 2,5 mm2; fonte de alimentação com fixação por parafuso
    Display e interface do utilizador
    Display LCD de 2 linhas; preto/branco/amarelo; modo alarme: alteração de cor para vermelho; função de alternância; 1a linha: 7 segmentos, 5-dígitos, 17 mm de altura; 2a linha: matriz Dot livremente programável para gráfico de barras, TAG e unidades
    LED 2 × estado do dispositivo; 2 × estado do relé
    Operação Usando 3 teclas e/ ou via o software de configuração FieldCare Device Setup
    Aprovações
    Aprovações-Ex ATEX II(1)GD [Ex ia] IIC; CSA AIS, NI/I/2/ ABCDEFG/T4; FM AIS, NI/I/2/ABCDE
    FG/ T4 TIIS [Ex ia] IIC; NEPSI [Ex ia] IIC
    Outras SIL2; GL (German Lloyd) construção naval
    Funcionalidades do Software
    Memorização de valores mín./ máx., memorização de alarmes, pacote de aplicações de pressão diferencial, 2 canais de cálculo: soma,
    diferença, média, linearização
    Acessórios

    Software de configuração FieldCare Device Setup
    Interface de configuração TXU10, USB

     

    Dimensões (em mm)

    RIA45

     

    Instalação de acordo com o manual de operação

     

    a)Distância entre Terminais (Opção Ex)

    RIA46

     

    Instalação de acordo com o manual de operação

    Ligações elétricas

    RIA45

    a) Analog Out

    RIA46

    a) Conector de ligação para cabo de comunicação
    b) Alimentação
    c) Ligação de relé 1 (opção)
    d) Ligação de relé 2 (opção)
    e) Ligação analógica e saída de estado
    f) Ligação analógica entrada 1
    g) Ligação analógica entrada 2 (opção)
    h) Conector de ligação HART
    i) Identificação laser com informação dos terminais

  • Mais documentos para RIA45
    Mais documentos para RIA46