Pressure switches for absolute and gauge pressures

Pressostato para medição e monitoração da pressão absoluta ou manométrica

Ceraphant PTC31B / PTP31B

A partir de R$1.270,00
Precisa de ajuda?

Atendimento
11 5033 4329

    • Alta reprodutibilidade e estabilidade a longo prazo
    • Faixas de medição customizadas
    • Exatidão referencial de até 0,3%

    Especificações resumidas

    Produto Gases, vapores, líquidos e poeira
    Saída 1 × PNP, 2 × PNP, 1 × PNP + 4 até 20 mA
    Display 4 dígitos com mudança de cor
    Faixa da temperatura do processo –40 a +100 °C (–40 a +212 °F)
    Faixas de medição

    De 0 a +100 mbar (0 a +6 psi) até 0 a +400 bar
    (0 a +6000 psi)

    Ceraphant PTC31B

    Produto / VersãoPreço / un. em BRLCódigo para encomenda
    Classificação de AreaSinal de saídaConexão elétricaPrecisão de referencia1 a 34 a 1011+
    CSA C/US General PurposePNP, 3-fiosM12 / ISO4400versão Padrão = 0,5%1.489,001.385,001.310,00 PTC31B-CA4xxxGBxxxx
    versão Platinum = 0,3%1.659,001.543,001.460,00 PTC31B-CA4xxxDBxxxx
    2xPNP, 4-fiosPlug M12, IP65/67 NEMA Tipo 4X.versão Padrão = 0,5%1.574,001.464,001.386,00 PTC31B-CA5MxxGBxxxx
    versão Platinum = 0,3%1.744,001.622,001.535,00 PTC31B-CA5MxxDBxxxx
    PNP+ 4-20mA, 4-fiosPlug M12, IP65/67 NEMA Tipo 4X.versão Padrão = 0,5%1.762,001.638,001.550,00 PTC31B-CA3MxxGBxxxx
    versão Platinum = 0,3%1.932,001.796,001.700,00 PTC31B-CA3MxxDBxxxx
    Area não classificadaPNP, 3-fiosM12 / ISO4400versão Padrão = 0,5%1.489,001.385,001.310,00 PTC31B-AA4xxxGBxxxx
    versão Platinum = 0,3%1.659,001.543,001.460,00 PTC31B-AA4xxxDBxxxx
    2xPNP, 4-fiosPlug M12, IP65/67 NEMA Tipo 4X.versão Padrão = 0,5%1.574,001.464,001.386,00 PTC31B-AA5MxxGBxxxx
    versão Platinum = 0,3%1.744,001.622,001.535,00 PTC31B-AA5MxxDBxxxx
    PNP+ 4-20mA, 4-fiosPlug M12, IP65/67 NEMA Tipo 4X.versão Padrão = 0,5%1.762,001.638,001.550,00 PTC31B-AA3MxxGBxxxx
    versão Platinum = 0,3%1.932,001.796,001.700,00 PTC31B-AA3MxxDBxxxx

    Ceraphant PTP31B

    Produto / VersãoPreço / un. em BRLCódigo para encomenda
    Classificação de AreaSinal de saídaConexão elétricaPrecisão de referencia1 a 34 a 1011+
    CSA C/US General PurposePNP, 3-fiosM12 / ISO4400versão Padrão = 0,5%1.443,001.342,001.270,00 PTP31B-CA4xxxGBxxx
    versão Platinum = 0,3%1.613,001.500,001.420,00 PTP31B-CA4xxxDBxxx
    2xPNP, 4-fiosPlug M12, IP65/67 NEMA Tipo 4X.versão Padrão = 0,5%1.529,001.422,001.345,00 PTP31B-CA5MxxGBxxx
    versão Platinum = 0,3%1.699,001.580,001.495,00 PTP31B-CA5MxxDBxxx
    PNP+ 4-20mA, 4-fiosPlug M12, IP65/67 NEMA Tipo 4X.versão Padrão = 0,5%1.716,001.596,001.510,00 PTP31B-CA3MxxGBxxx
    versão Platinum = 0,3%1.886,001.754,001.659,00 PTP31B-CA3MxxDBxxx
    Area não classificadaPNP, 3-fiosM12 / ISO4400versão Padrão = 0,5%1.443,001.342,001.270,00 PTP31B-AA4xxxGBxxx
    versão Platinum = 0,3%1.613,001.500,001.420,00 PTP31B-AA4xxxDBxxx
    2xPNP, 4-fiosPlug M12, IP65/67 NEMA Tipo 4X.versão Padrão = 0,5%1.529,001.422,001.345,00 PTP31B-AA5MxxGBxxx
    versão Platinum = 0,3%1.699,001.580,001.495,00 PTP31B-AA5MxxDBxxx
    PNP+ 4-20mA, 4-fiosPlug M12, IP65/67 NEMA Tipo 4X.versão Padrão = 0,5%1.716,001.596,001.510,00 PTP31B-AA3MxxGBxxx
    versão Platinum = 0,3%1.886,001.754,001.659,00 PTP31B-AA3MxxDBxxx

    Accessories

    Produto / VersãoPreço / un. em BRLCódigo para encomenda
    Adaptador de solda G 1/2 Conexão faceada ao processo. Material: 316L Utilização: PMP21, PMP51, PTP31B. Instalação ao proc. somente com dummy.319,19 52002643
    Adaptador de solda G1 3.1 Conexão faceada ao processo. Material: 316L Cert. materiais EN10204-3.1 Utilização: PMP23, PMP51, PMP135, PTP33B/PTP35. Correta instalação com dummy.761,11 52010171
    Soquete para plug 4p-125V, 4A-M12 Soquete M12 para plug. Utilização: plug M12138,89 52006263
    Cabo 4x0,34, plug M12,Cu Sn/Ni,90º,L=5m Plug M12 5m cabo PVC, Cu Sn/Ni com trava. Utilização: FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, FTL31/FTL33, FTW23, FTW33, PMC11, PMC21, PMC51, PMP11, PMP21/PMP23, PMP51/PMP55, PTC31B, PTP31B/PTP33B.163,81 52010285
    Plug connector M12 90deg154,36 71114212

    Preços válidos até 31.03.2019 em R$/unidade (incluso todos os impostos e frete). Ver
    Termos e condições de venda Endress+Hauser

    Quem comprou este item, também comprou

  • Aplicação

    O Ceraphant é um transdutor de pressão para medição da pressão absoluta e pressão manométrica de gases, vapores, líquidos e poeira. O Ceraphant pode ser utilizado internacionalmente graças a uma faixa de campo abrangente de aprovações e conexões de processo.

    Função

    Diafragma de isolamento do processo cerâmico: O sensor de cerâmica é um sensor livre de óleo, isto é, a pressão do processo age diretamente no robusto diafragma de isolamento do processo de cerâmica e faz com que ele se desvie. Uma variação de capacitância dependente de pressão
    é medida nos eletrodos do substrato de cerâmica e no diafragma de isolamento de processo.

    Diafragma de isolamento no processo metálico: A pressão do processo flexiona o diafragma de isolamento de metal do processo e um fluido
    de enchimento transfere a pressão para uma ponte de Wheatstone (tecnologia de semicondutor). A variação dependente de pressão, na tensão de saída da ponte, é medida e avaliada.

    Exemplo de aplicação

    Pressure switch for absolute and gauge pressures - Application example

    Comutador de pressão Ceraphant com saída de corrente (a) com RMA42 / RIA45 (b) de E-direct

  • Technical data

    Dados técnicos
    Sinal de saída Saída comutada PNP + 4 a 20 mA de saída (4 fios); Saída comutada PNP (3 fios);
    2 × Saída comutada PNP (4 fios)
    Função Min., max. window
    Faixa de sinal 4 a 20 mA 3.8 to 20.5 mA
    Queda de tensão PNP ≤2 V
    Carga 4 a 20 mA RLmax ≤ (UB – 6,5 V) / 23 mA 1)
    Comportamento
    dinâmico
    Constante de tempo (T90) 16 ms
    1) RLmax: resistência de carga máxima; UB: fonte de alimentação
    Fonte de alimentação
    Fonte de alimentação 10 a 30 Vcc
    Consumo de corrente ≤60 mA
    Grau de proteção Cabo: IP66/67 NEMA Tipo 4X
    Conector M12: IP65/67 NEMA Tipo 4X
    Conector de válvula: IP65 NEMA Tipo 4X
    Influência da fonte
    de alimentação
    ≤0,005 % da URL/1 V
    Ondulação residual ±5 %
    Características de desempenho
    Exatidão referencial

    Standard: ±0,5 %;

    Platinum: ±0,3 %

    Alteração térmica da
    saída nula e do
    alcance de saída

    <1 bar (15 psi): <1,2 %;

    ≥1 bar (15 psi): <1 %

    Estabilidade a longo
    prazo

    1 ano: ±0,2 %;

    5 anos: ±0,4 %

    Tempo para iniciar ≤2 s
    Ambiente
    Temperatura
    ambiente
    –20 a +70 °C (–4 a +158 °F)
    Temperatura de
    armazenamento
    –40°C a +85 °C (–40°F a +185 °F)
    Classe climática Classe 3K5
    Compatibilidade
    eletromagnética

    – Emissão de interferência de acordo com equipamento B EN 61326

    – Imunidade de interferência de acordo com EN 61326 apêndice A (setor industrial)

    – Recomendação NAMUR EMC (NE21)

    Processo
    Temperatura do
    processo

    PTC31B: –25 a +100 °C (–13 a +212 °F)

    PTP31B: –40 a +100 °C (–40 a +212 °F)

    Materiais PTC31B
    Materiais que não
    estão em contato com
    o processo
    Invólucro: Aço inoxidável 316L (1.4404)
    Materiais em contato
    com o processo
    Conexões de processo: 316L (1.4435);
    Diafragma de isolamento do processo cerâmico: Al2O3 de acordo com a FDA;
    Certificado de adequação TSE para todos os componentes do equipamento em contato com o processo;
    Vedação: Viton FKM ou EPDM
    Materiais PTP31B
    Materiais que não
    estão em contato com
    o processo
    Invólucro: Aço inoxidável 316L (1.4404);
    Tampa do invólucro: PBT/PC;
    Fluido de preenchimento: Óleo sintético NSF-H1, conforme FDA 21 CFR 178.3570
    Materiais em contato
    com o processo
    Conexões de processo: 316L;
    Diafragma de isolamento do processo metálico: AISI 316L (1.4435);
    Certificado de Conformidade TSE para todos os componentes do equipamento em contato com o processo;
    Com diafragma de isolamento de processo de montagem flush: Vedação: Viton FKM
    Operabilidade
    Operação com o
    display local
    Display de valor medido de 4 dígitos, guia simples e completo para o menu, funções abrangentes de diagnóstico, status através de LEDs
    Aprovações
    Diretriz de Equipamento de Pressão

    Dimensões em mm (polegadas)

    Invólucro

    Pressure switch for absolute and gauge pressures - Dimensions

    a) PTC31B

    b) PTP31B

    c) Plugue M12, Tampa do invólucro feita de plástico

    d) Conector da válvula

     

    Instalação de acordo com o manual de instruções.

    Dimensões das conexões de processo PTC31B em mm (polegadas)

    Conexões de processo com diafragma de isolamento interno de processo cerâmico

    Pressure switch PTC31B / PTP31B - Process connections ceramic

    a) Rosca ISO 228 G¼"

    b) Rosca ISO 228 G¼" (fêmea)

    c) Rosca ISO 228 G½"

    d) Rosca ISO 228 G½", furo 11,4 mm (0,45 in)

    e) ASME¼" MNPT

    f) ASME½" MNPT (fêmea)

    g) ASME½" MNPT, furo 11,4 mm (0,45 in)

    Dimensões das conexões de processo PTP31B em mm (polegadas)

    Conexões de processo com um diafragma de isolamento de processo interno

    Pressure switch PTC31B / PTP31B - Process connections metal

    a) Rosca ISO 228 G¼"

    b) Rosca ISO 228 G¼" (fêmea)

    c) Rosca ISO 228 G½"

    d) Rosca ISO 228 G½", furo 11,4 mm (0,45 in)

    e) ASME¼" MNPT

    f) ASME½" MNPT (fêmea)

    g) ASME½" MNPT, furo 11,4 mm (0,45 in)

     

    * a 100 bar (1500 psi) / ** 400 bar (6000 psi)

    Conexões de processo com diafragma embutido de isolamento metálico de processo

    Pressure switch PTC31B / PTP31B - Process connections flush-mounted metal

    a) Rosca ISO 228 G½" DIN3852

    * a 100 bar (1500 psi) / ** 400 bar (6000 psi)

    Conexão elétrica

    1 × PNP saída comutada R1

    Pressure switch for absolute and gauge pressures - Connection

    a) Plugue M12

    b) Conector da válvula

    2 × PNP saídas comutadas R1 e R2

    Pressure switch for absolute and gauge pressures - Connection

    a) Plugue M12

    b) Cabo

     

    Cabo:
    1: marrom = L+
    2a: preto = saída comutada 1
    2c: branco = saída comutada 2
    3: azul = L-
    4: verde/amarelo = terra
    (a): referência da mangueira de ar

    1 × PNP saída comutada R1 com adicional saída analógica de 4 a 20 mA (ativa)

    Pressure switch for absolute and gauge pressures - Connection

    a) Plugue M12

    b) Cabo

     

    Cabo:
    1: marrom = L+
    2a: preto = saída comutada 1
    2d: branco = saída analógica de 4 a 20 mA
    3: azul = L-
    4: verde/amarelo = terra
    (a): referência da mangueira de ar

  • Mais documentos para PTC31B
    Mais documentos para PTP31B
  • Modelos anteriores: PTP31 / PTC31

    Modelo anterior:

    Procurar:
    Nenhum resultado