Hygienic pressure switch for absolute and gauge pressures
A3EHEDG

Pressostato para medição e monitoração
da pressão absoluta ou relativa para um
processo higiênico

Ceraphant PTP33B - Modelo anterior: PTP35

A partir de R$1.351,00
Precisa de ajuda?

Atendimento
11 5033 4329

  • • Alta reprodutibilidade e estabilidade a longo prazo

    • Gamas de medição personalizadas


    • Flexibilidades na integração emdiversos processos graças às conexões modulares

    Resumo das especificações

    Produto Gases, vapores, líquidos e poeiras
    Gamas de medição De 0 a +400 mbar a
    0 a +40 bar
    Precisão Padrão: ±0,5 %;
    Platina: ±0,3 %
    Óleo de enchimento em conformidade com FDA
    Temperatura do processo –10 a +100 °C; +135 °C por no
    máximo uma hora
    Saída 1 × PNP, 2 × PNP,
    1 × PNP + 4 até 20 mA

    Ceraphant PTP33B - Precisão de referencia : 0.5% - Classificação de Area : CSA C/US General Purpose

    Produto / VersãoPreço / un. em BRLCódigo para encomenda
    Classificação de AreaSinal de saídaConexão elétricaConexão ao processo1 a 34 a 1011+
    CSA C/US General PurposePNP, 3-fiosM12 / ISO4400Tri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3A1.535,001.427,001.351,00 PTP33B-CA4xxxGB3CJ
    Rosca M241.571,001.461,001.383,00 PTP33B-CA4xxxGBxxx
    Rosca ISO228 G11.596,001.484,001.404,00 PTP33B-CA4xxxGBxxx
    DIN11851 / Clamp / Tri-Clamp / Varivent1.785,001.660,001.571,00 PTP33B-CA4xxxGBxxx
    2xPNP, 4-fioaPlug M12, IP65/67 NEMA Tipo 4XTri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3A1.620,001.507,001.426,00 PTP33B-CA5MxxGB3CJ
    Rosca M241.657,001.541,001.458,00 PTP33B-CA5MxxGBxxx
    Rosca ISO228 G11.681,001.563,001.479,00 PTP33B-CA5MxxGBxxx
    DIN11851 / Clamp / Tri-Clamp / Varivent1.870,001.739,001.646,00 PTP33B-CA5MxxGBxxx
    PNP+4-20mA, 4-fiosPlug M12, IP65/67 NEMA Tipo 4XTri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3A1.808,001.681,001.591,00 PTP33B-CA3MxxGB3CJ
    Rosca M241.844,001.715,001.623,00 PTP33B-CA3MxxGBxxx
    Rosca ISO228 G11.868,001.738,001.644,00 PTP33B-CA3MxxGBxxx
    DIN11851 / Clamp / Tri-Clamp / Varivent2.058,001.914,001.811,00 PTP33B-CA3MxxGBxxx

    Ceraphant PTP33B - Precisão de referencia : 0.5%

    Produto / VersãoPreço / un. em BRLCódigo para encomenda
    Classificação de AreaSinal de saídaConexão elétricaConexão ao processo1 a 34 a 1011+
    Area não classificadaPNP, 3-fiosM12 / ISO4400Tri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3A1.535,001.427,001.351,00 PTP33B-AA4xxxGB3CJ
    Rosca M241.571,001.461,001.383,00 PTP33B-AA4xxxGBxxx
    Rosca ISO228 G11.596,001.484,001.404,00 PTP33B-AA4xxxGBxxx
    DIN11851 / Clamp / Tri-Clamp / Varivent1.785,001.660,001.571,00 PTP33B-AA4xxxGBxxx
    2xPNP, 4-fioaPlug M12, IP65/67 NEMA Tipo 4XTri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3A1.620,001.507,001.426,00 PTP33B-AA5MxxGB3CJ
    Rosca M241.657,001.541,001.458,00 PTP33B-AA5MxxGBxxx
    Rosca ISO228 G11.681,001.563,001.479,00 PTP33B-AA5MxxGBxxx
    DIN11851 / Clamp / Tri-Clamp / Varivent1.870,001.739,001.646,00 PTP33B-AA5MxxGBxxx
    PNP+4-20mA, 4-fiosPlug M12, IP65/67 NEMA Tipo 4XTri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3A1.808,001.681,001.591,00 PTP33B-AA3MxxGB3CJ
    Rosca M241.844,001.715,001.623,00 PTP33B-AA3MxxGBxxx
    Rosca ISO228 G11.868,001.738,001.644,00 PTP33B-AA3MxxGBxxx
    DIN11851 / Clamp / Tri-Clamp / Varivent2.058,001.914,001.811,00 PTP33B-AA3MxxGBxxx

    Accessoires

    Produto / VersãoPreço / un. em BRLCódigo para encomenda
    Adaptador de solda G1" Conexão faceada ao processo. Material: 316L Utilização:PMP23, PMP51, PMP135, PTP33B/PTP35. Instalação correta somente com dummy.454,28 52005087
    Adaptador de solda G1 3.1 Conexão faceada ao processo. Material: 316L Cert. materiais EN10204-3.1 Utilização: PMP23, PMP51, PMP135, PTP33B/PTP35. Correta instalação com dummy.761,11 52010171
    Adaptador de solda G1", d=60, em 316L Conexão faceada ao processo. Material: 316L. Vedação: anel O-ring de silicone. Conformidade com FDA, EHEDG, 3-A Utilização: FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL80/FTL81, FTL260, FTL330H/FTL330L, FTW23, FTW33, PMP23, PMP51, PMP135, PTP33B/PTP35. Utilização: TM401/TM411, TMR35.724,42 52001051
    Adaptador de solda G1, d=60, 316L 3.1 Conexão faceada ao processo. Material 316L Cert. materiais EN10204-3.1 Vedação: anel o-ring silicone Conformidade com FDA, EHEDG, 3-A Utilização: FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL20H, FTL31/FTL33, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL80/FTL81, FTL260, FTW23, FTW33, PMP23, PMP51, PMP135, PTP33B/PTP35. Utilização: TM401/TM411, TMR35.1.214,00 52011896
    Soquete para plug 4p-125V, 4A-M12 Soquete M12 para plug. Utilização: plug M12138,89 52006263
    Cabo 4x0,34, plug M12,Cu Sn/Ni,90º,L=5m Plug M12 5m cabo PVC, Cu Sn/Ni com trava. Utilização: FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, FTL31/FTL33, FTW23, FTW33, PMC11, PMC21, PMC51, PMP11, PMP21/PMP23, PMP51/PMP55, PTC31B, PTP31B/PTP33B.163,81 52010285
    Plug connector M12 90deg154,36 71114212

    Preços válidos até 31.03.2019 em R$/unidade (incluso todos os impostos e frete). Ver
    Termos e condições de venda Endress+Hauser

  • Aplicação

    O Ceraphant é um transdutor de pressão para medir pressão absoluta e pressão relativa de gases, vapores, líquidos e poeiras para aplicações que requerem higiene. O Ceraphant pode ser utilizado internacionalmente graças a uma grande variedade de aprovações e ligações ao processo.

    Função

    A pressão do processo deforma o diafragma de metal de isolamento do processo e um fluido de preenchimento transfere a pressão para uma ponte de Wheatstone (tecnologia de semicondutor). A variação na saída de tensão da ponte dependente da pressão é medida e avaliada.

    Exemplo de aplicação

    Hygienic pressure switch - Application example

    Pressostato Ceraphant PTP33B com 1 × PNP saída comutada (a) com
    RMA42 / RIA45 (b) do E-direct

  • Carateristicas técnicas

    Saída
    Sinal de saída Saída comutada PNP saída de + 4 a 20 mA (quatro fios);
    Saída comutada PNP (3 fios);
    2 × Saída comutada PNP (4 fios)
    Gama de sinal
    4 a 20 mA
    de 3,8 a 20,5 mA
    Queda de tensão PNP ≤2 V
    Carga 4 a 20 mA RLmax ≤ (UB – 6,5 V) / 23 mA 1)
    Comportamento dinâmico Constante de tempo (T90) 16 ms
    1) RLmax: resistência máxima de carga; UB: fonte de alimentação
    Fonte de alimentação
    Fonte de alimentação 10 a 30 Vcc
    Consumo de corrente ≤60 mA
    Grau de proteção – Cabo: IP66/67 NEMA Tipo 4X/6P
    – Conector M12: IP65/67 NEMA Tipo 4X
    – Conector de válvula: IP65 NEMA Tipo 4X
    Influência da fonte de alimentação ≤0,005 % da URL/1 V
    Ondulação residual ±5 %
    Características de desempenho
    Precisão de referência Padrão: ±0,5 %;
    Platina: ±0,3 %
    Mudança termal da saída nula e do intervalo de saída

    <1 bar: <1,2 %;

    ≥1 bar: <1 %

    Estabilidade a longo prazo 1 ano: ±0,2 %;
    5 anos: ±0,4 %
    Tempo para iniciar ≤2 s
    Ambiente
    Temperatura ambiente –20 a +70 °C
    Temperatura de armazenamento –40 a +85°C
    Classe climática Classe 3K5
    Compatibilidade
    eletromagnética
    – Emissão de interferência de acordo com equipamento B EN 61326
    – Imunidade de interferência de acordo com EN 61326 apêndice A (setor industrial)
    – Recomendação NAMUR EMC (NE21)
    Temperatura
    Temperatura do processo –10 to +100 °C
    Esterilização no local (Sterilization in place - SIP) a +135°C por no máximo uma hora
    Materiais
    Materiais em contato com processo Corpo/Caixa: Aço inoxidável 316L
    Óleo de enchimento: Óleo sintético NSF-H1, conforme FDA 21 CFR 178.3570
    Materiais em contato
    com processo
    Ligações ao processo: 316L
    diafragma de metal de isolamento do processo: AISI 316L
    Certificado de Conformidade TSE para todos os componentes do dispositivo em contato com o processo
    Operabilidade
    Operação com display local Display de valor medido de 4 dígitos, guia simples e completo para o menu, funções abrangentes de diagnóstico, status através de LEDs
    Aprovações
    3-A, EHEDG, EC1935/2004
    Equipamento de Pressão

    Dimensões em mm

    Corpo/Caixa

    Hygienic pressure switch - Dimensions

    a) Ficha M12, Tampa do invólucro feita de plástico

    b) Cabo

    c) Conector de válvula

     

    Instalação de acordo com o manual de instruções.

    Ligações ao processo com um diafragma de isolamento de processo de metal

    a) Rosca ISO 228 G 1" com junta de metal

    b) Rosca ISO 228 G 1" vedação O-ring

    c) Rosca M24×1,5

    Ligações higiénicas

    a) DIN 11851 DN 25

    b) DIN 11851 DN 40

    c) DIN 11851 DN 50

    d) SMS 1½"

    e) Clamp ISO 2852 DN 22

    f) Tri-Clamp ISO 2852 DN 25 – DN 38

    g) Tri-Clamp ISO 2852 DN 40 – DN 51

    h) Varivent F DN25-32

    i) Varivent N DN40-162

    Ligação elétrica

    1 × PNP saída comutada R1

    Hygienic pressure switch - Connecting

    a) Ficha M12

    b) Conector de válvula

    c) Cabo:

    1: castanho = L+
    2a: preto = saída comutada 1
    2b: branco = saída analógica 4 a 20 mA
    3: azul = L–
    4: verde/amarelo = terra
    (a): furo de referência ao ar

    2 × PNP saídas comutadas R1 e R2

    a) Ficha M12

    b) Cabo:

    1: castanho = L+
    2a: preto = saída comutada 1
    2b: branco = saída analógica 4 a 20 mA
    3: azul = L–
    4: verde/amarelo = terra
    (a): furo de referência ao ar

    1 × PNP saída comutada R1 com adicional saída analógica de 4 a 20 mA (ativa)

    a) Ficha M12

    b) Cabo:

    1: castanho = L+
    2a: preto = saída comutada 1
    2b: branco = saída analógica 4 a 20 mA
    3: azul = L–
    4: verde/amarelo = terra
    (a): furo de referência ao ar

  • Mais documentos para PTP33B
  • Modelo anterior: PTP35

    Modelo anterior:

    Procurar:
    Nenhum resultado