Liquipoint FTW33 - Chave de nível pontual
A3IOLINK



Chave de nível pontual para meios llíquidos e pastosos na indústria alimentícia e de bebidas

Liquipoint FTW33

A partir de R$2.169,00
Precisa de ajuda?

Atendimento
11 5033 4329

    • Montagem faceada, não-intrusivo
    • Para meios com base em água e óleo
    • Função de comutação confiável devido à compensação mesmo em caso de incrustação pesada

    Resumo das especificações

    Produto Meio a base de água e óleo com um DC ≥ 2
    Instalação Reservatórios e tubos
    Faixa de temperatura do processo –20 a +100 °C
    (Por 1 hora: +150 °C)
    Faixa de pressão do processo de –1 a +25 bar
    Produto / VersãoPreço / un. em BRLCódigo para encomenda
    Conexão elétricaAlimentos elétrica, sinal de saídaConexão ao processo1 a 34 a 1011+
    Conector M12, IP65/67 NEMA Tipo 4 encl.10-30VDC; 3-fios PNPTri-Clamp3.341,003.107,002.940,00 FTW33-xx4Mxxx
    Rosca ISO228 G1, 316L, instalar> adaptador de solda (acessórios)2.678,002.491,002.357,00 FTW33-xx4MWSJ
    Rosca G1/2, 316L instalar> luva processo higiênico (acessórios)2.593,002.412,002.282,00 FTW33-xx4MWVJ
    Rosca ISO228 G3/4, 316L, instalar > adaptador de solda (acessórios)2.465,002.293,002.169,00 FTW33-xx4MW5J
    DC-PNP, IO-Link; 4-fiosTri-Clamp3.341,003.107,002.940,00 FTW33-xx7Mxxx
    Rosca ISO228 G1, 316L, instalar> adaptador de solda (acessórios)2.678,002.491,002.357,00 FTW33-xx7MWSJ
    Rosca G1/2, 316L instalar> luva processo higiênico (acessórios)2.593,002.412,002.282,00 FTW33-xx7MWVJ
    Rosca ISO228 G3/4, 316L, instalar > adaptador de solda (acessórios)2.465,002.293,002.169,00 FTW33-xx7MW5J
    Conector M12, IP66/68/69K NEMA tipo 4/6P encl.10-30VDC; 3-fios PNPTri-Clamp3.767,003.503,003.315,00 FTW33-xx4Nxxx
    Rosca ISO228 G1, 316L, instalar> adaptador de solda (acessórios)3.104,002.887,002.732,00 FTW33-xx4NWSJ
    Rosca G1/2, 316L instalar> luva processo higiênico (acessórios)3.020,002.808,002.657,00 FTW33-xx4NWVJ
    Rosca ISO228 G3/4, 316L, instalar > adaptador de solda (acessórios)2.891,002.689,002.544,00 FTW33-xx4NW5J
    DC-PNP, IO-Link; 4-fiosTri-Clamp3.767,003.503,003.315,00 FTW33-xx7Nxxx
    Rosca ISO228 G1, 316L, instalar> adaptador de solda (acessórios)3.104,002.887,002.732,00 FTW33-xx7NWSJ
    Rosca G1/2, 316L instalar> luva processo higiênico (acessórios)3.020,002.808,002.657,00 FTW33-xx7NWVJ
    Rosca ISO228 G3/4, 316L, instalar > adaptador de solda (acessórios)2.891,002.689,002.544,00 FTW33-xx7NW5J
    Conector válvula ISO4400 NPT 1/2 IP65 NEMA tipo 4 encl.10-30VDC; 3-fios PNPTri-Clamp3.341,003.107,002.940,00 FTW33-xx4Vxxx
    Rosca ISO228 G1, 316L, instalar> adaptador de solda (acessórios)2.678,002.491,002.357,00 FTW33-xx4VWSJ
    Rosca G1/2, 316L instalar> luva processo higiênico (acessórios)2.593,002.412,002.282,00 FTW33-xx4VWVJ
    Rosca ISO228 G3/4, 316L, instalar > adaptador de solda (acessórios)2.465,002.293,002.169,00 FTW33-xx4VW5J

    Accessories

    Produto / VersãoPreço / un. em BRLCódigo para encomenda
    Adaptador solda G 3/4 d=50, 316L523,83 71258355
    Weld-in adapter G3/4, d=29, 316L523,83 71258357
    Adaptador de soldar G1", d=60, em 316L745,45 52001051
    Weld-in adapter G1, d=53, 316L775,27 71258358
    Cabo 4x0,34, ficha M12,316L,LED,90º,L=5m483,58 52018763
    Cabo 4x0,34, ficha M12,Cu Sn/Ni,90º,L=5m168,50 52010285
    Socket for plug 4p-125V, 4A-M12140,96 52006263
    Teste magnético168,50 71267011

    Preços válidos até 30.09.2019 em R$/unidade (incluso todos os impostos e frete). Ver
    Termos e condições de venda Endress+Hauser

    Essa chave de nível Liquipoint não é o que você precisa?

    Quem comprou este item, também comprou

  • Aplicação

    O Liquipoint FTW33 é uma chave de nível pontual para meios líquidos e pastosos. É usado preferencialmente em tanques de armazenamento, reservatórios de misturas e tubos. Desenvolvido e construído para a indústria alimentícia e de bebidas, o Liquipoint FTW33 atende as normas sanitárias internacionais. É particularmente adequado para aplicações em que a montagem faceada é necessária.
    O Liquipoint FTW33 pode ser usado permanentemente em temperaturas de processo de até 100 °C (212 °F) e por 60 minutos em processos de limpeza e esterilização de até 150 °C (302 °F). O Liquipoint FTW33 também pode ser usado para detectar a espuma que comumente ocorre dentro da indústria alimentícia e de alimentos.

    Funcionamento

    Uma baixa tensão CA galvanicamente isolada é aplicada no eletrodo em contato com o processo. Se o meio é líquido ou pastoso entra em contato com o eletrodo, uma corrente mensurável flui e Liquipoint FTW33 é comutado. A compensação de incrustação ativa assegura comutação confiável da medição mesmo se a incrustação ocorre no sensor.

    Exemplo de aplicação

    Chave de nível pontual Liquipoint FTW33 - Installation example

    O sistema de medição consiste em uma chave de nível pontual Liquipoint FTW33, por exemplo, para conexão para controles lógicos programáveis (PLC).

     

    a) Proteção contra transbordamento ou detecção de nível superior (MAX)

    b) Proteção de execução de bomba seca (MIN)

    c) Detecção de nível inferior (MIN)

  • Dados técnicos

    Saída
    Sinal de saída

    – 3-fios DC-PNP

    – Sinal de tensão positiva na saída de comutação da eletrônica

    – IO-Link: saídas 2 DC-PNP, configurável

    Carga conectável 200 mA (à prova de curto-circuito)
    Tensão residual <3 V
    Corrente residual <100 μA
    Fonte de alimentação

    – 10 a 30 VDC

    – IO Link: 18 a 30VDC

    Consumo de energia <1 W (em carga máx.: 200 mA)
    Consumo de corrente <15 mA
    Especificação de cabo

    – Conector M12: IEC 60947-5-2

    – Conector da válvula: seção transversal do cabo ≤1,5 mm² (16 AWG); ⌀ 3,5...6,5 mm

    – Cabo: seção transversal do cabo 0,75 mm² (AWG 20)

    Comprimento do cabo de conexão

    – max 25 ohm/core, capacitância total <100 nF

    – Comunicação IO-Link: <10nF

    Características de desempenho
    Condições de operação de referência

    – Temperatura ambiente: 20 °C ±5 °C

    – Temperatura média: 20 °C ±5 °C

    – Pressão do processo: 1 bar

    – Meio: água

    – Condutividade: aprox. 200 μS/cm

    Incerteza máxima ±1 mm de acordo com DIN 61298-2
    Histerese máx. 1 mm
    Não-repetibilidade ±0,5 mm de acordo com DIN 61298-2
    Atraso de comutação

    – 0,5 s quando o sensor está coberto (pode ser configurado via IO-Link 0,3 a 60s)

    – 1,9 s quando o sensor está descoberto (pode ser configurado via IO-Link 0,3 a 60s)

    Alternar em atraso

    – <1 s (nenhum estado de comutação definido antes disso)

    – IO-Link: <2 s (nenhum estado de comutação definido antes disso)

    Orientação qualquer posição
    Ambiente
    Faixa de temperatura ambiente No invólucro: –40 a +70°C (–40 a +158°F)
    Temperatura de armazenamento –40°C a +85°C
    Classe climática DIN EN 60068-2-38/IEC 68-2-38: teste Z/AD
    Grau de proteção

    – IP65 (conector da válvula)

    – Gabinete IP65/67 NEMA Tipo 4X (conector para tampa do invólucro plástico);

    – Gabinete IP66/68/69K NEMA Tipo 4X/6P (conector para tampa do invólucro metal M12)

    – Gabinete IP66/68 NEMA Tipo 4X/6P (cabo)

    Limpeza

    Resistente a agentes de limpeza típicos do lado externo, de acordo com teste Ecolab.

    Eletromagnética
    compatibilidade

    – De acordo com a norma EN 61326-Serie e Recomendação NAMUR EMV (NE 21)

    – Apenas os requerimentos da IEC/EN 61131-9 são atendidos se é utilizada a comunicação IO-Link

    Proteção contra curto-circuito

    Proteção contra sobrecarga/proteção contra curto-circuito em I > 250 mA; o sensor não é destruído.
    Monitoramento inteligente: teste para sobrecarga em intervalos de aprox. 1,5 s; a operação normal é retomada uma vez que a sobrecarga/curto-circuito foi corrigida(o)

    Processo
    Faixa de temperatura do processo –20 a 100°C (-4 a +212°F), adaptador M24 com selo EPDM para 1h: +130°C (+266°F)
    Faixa de pressão do processo –1 a +25 bar
    Padrão Para meios à base de água ou álcool (CC ≥10)
    Estendido

    Meio a base de óleo (DC >2,4) ou meio com alta incrustação

    IO-Link

    Ajuste até DC>2,4 via IO-Link interface com água-, álcool- e líquidos a base de óleo ou produtos com pó

    Construção mecânica
    Peso Aprox. 300 g
    Materiais em contato com o processo

    – Sensor: 316L (1.4404), PEEK O material PEEK atende às exigências de EU 1935/2004, 10/2011 bem como 2023/2006 e FDA 21 CFR 177.2415

    – Conexão de processo: 316L (1.4404/1.4435)

    Materiais que não estejam em contato com o processo

    Tampas do invólucro:

    – M12 metal: 316L (1.4404)

    – M12 plástico: PPSU; Design do anel: PBT/PC

    – Conector da válvula, plástico: PPSU

    – Cabo plástico: PPSU

    Invólucro: 316L (1.4404)

    Superfície Ra ≤ 0,76 μm
    Operação
     Opções

    – Local

    – Via teste magnético

    – Via IO-Link menu de operação

    Aprovações
    Aprovação CSA C/US Uso geral
    Compatibilidade sanitária 3-A; EHEDG

    Dimensões (em mm)

    Invólucro, conexão elétrica

    Liquipoint FTW33 - Chave de nível pontual

    a) Metal M12

    b) M12 plástico

    c) Conector de válvula plástica

     

    Instalação de acordo com o manual de instruções

     

    Conexões de processo

    Liquipoint FTW33 - Chave de nível pontual - conexoes de processo

    a) Braçadeira DN25-38; 1...1½"

    b) Braçadeira DN40, 2"

    c) Tubo de sucção de leite DN25, PN40

    d) Tubo de sucção de leite DN40, PN40

    e) Rosca G¾"

    f) Rosca G1"

    g) Rosca M24×1,5

    h) Rosca Adaptador sanitário G½"

     

    Instalação de acordo com o manual de instruções

     

    Ligação elétrica

     Conector M12

    Liquipoint FTW33 - Conector M12

    a) Monitoramento de funcionamento com antivalence

    Conector de válvula

    Liquipoint FTW33 - Conector de válvula

    IO-Link com 1 saída de comutação

    Liquipoint FTW33 - IO-Link com 1 saída de comutação

    Terminal

    Liquipoint FTW33 - Terminal

    a) Segurança mínima

    b) Conexão para função de monitoramento usando operação XOR

    c) Segurança máxima

  • Mais documentos para FTW33
  • IO-Link

    Além de diversos benefícios, utilizando comunicação IO-Link ponto-a-ponto com com nossa chave de nível Liquipoint FTW33 permite ainda:

    • Ajuste no meio com DC < 2
    • Avaliação da espessura da incrustação
    • Ajuste de 2 pontos de comutação para meios diferentes

     

    Benefício gerais do IO-Link

    Valores digitais medidos:

    • Transmissão sem falhas
    • Nenhuma conversão, portanto maior precisão

     

    Mais dados

    • Possibilidade de carregar mais valores
    • Informações detalhadas sobre falhas
    • Informações adicionais do processo

     

    Armazenamento central de parâmetros

    • Possibilidade de carregar parâmetros de configuração do mestre em um dispositivo
    • A configuração pode ser duplicada de um equipmento para o outro
    • Manutenão remota do sensor