Detector de nível capacitivo para sólidos

                FTC260                         FTC262

 

Chave capacitiva para detecção de nível em sólidos

Minicap FTC260 / FTC262

A partir de R$1.657,00
Precisa de ajuda?

Atendimento
11 5033 4329

    • Não necessita de calibração
    • Compensação ativa de incrustação
    • Sem manutenção
    Produto Sólidos
    Tamanho do grão Diâmetro ≤30 mm
    Pressão do processo –1 a +25 bar
    Constante dielétrica do produto εr ≥1,6
    Temperatura do processo

    FTC260: –40 a +120 °C

    Ex/FTC262: –40 a +70 °C

    Comprimento da sonda Haste/FTC260: 140 mm, Cabo/FTC262: 1,5; 2,5 e 6 m

    Minicap FTC260 : Short probe version

    Produto / VersãoPreço / un. em BRLCódigo para encomenda
    Probe lengthContacto de saídaCaixa; Entrada de cabosAprovação1 a 34 a 1011+
    140mm3 fios PNP 10.8-45VDCF14 Polyester IP66; rosca NPT1/2"General Purpose1.883,001.752,001.657,00 FTC260-xB2B1
    F34 Alu IP66; Rosca NPT1/2Classified areas2.514,002.338,002.212,00 FTC260-xB2H1
    General Purpose2.201,002.047,001.937,00 FTC260-xB2H1
    Relé 20-253VAC/20-55VDCF14 Polyester IP66; rosca NPT1/2"General Purpose2.111,001.963,001.857,00 FTC260-xB4B1
    F34 Alu IP66; Rosca NPT1/2Classified areas2.741,002.549,002.412,00 FTC260-xB4H1
    General Purpose2.429,002.259,002.137,00 FTC260-xB4H1

    Minicap FTC262 : Extension cable versions

    Produto / VersãoPreço / un. em BRLCódigo para encomenda
    Comprimento da sondaContacto de saídaCaixa; entrada de cabosAprovação1 a 34 a 1011+
    1500mm/59em L, aço revestido a PE-HD3 fios PNP 10.8-45VDCF14 Polyester IP66; rosca NPT1/2"General purpose3.042,002.829,002.677,00 FTC262-xB32B1
    F34 Alu IP66; Rosca NPT1/2General purpose3.360,003.125,002.957,00 FTC262-xB32H1
    Classified areas3.671,003.414,003.230,00 FTC262-xB32H1
    Relé 20-253VAC/20-55VDCF14 Polyester IP66; rosca NPT1/2"General purpose3.271,003.042,002.878,00 FTC262-xB34B1
    F34 Alu IP66; Rosca NPT1/2General purpose3.589,003.338,003.158,00 FTC262-xB34H1
    Classified areas3.899,003.626,003.431,00 FTC262-xB34H1
    2500mm/98em L, aço revestido a PE-HD3 fios PNP 10.8-45VDCF14 Polyester IP66; rosca NPT1/2"General purpose3.148,002.928,002.771,00 FTC262-xB42B1
    F34 Alu IP66; Rosca NPT1/2General purpose3.466,003.224,003.050,00 FTC262-xB42H1
    Classified areas3.777,003.512,003.324,00 FTC262-xB42H1
    Relé 20-253VAC/20-55VDCF14 Polyester IP66; rosca NPT1/2"General purpose3.377,003.140,002.971,00 FTC262-xB44B1
    F34 Alu IP66; Rosca NPT1/2General purpose3.695,003.436,003.251,00 FTC262-xB44H1
    Classified areas4.005,003.725,003.525,00 FTC262-xB44H1

    Accessories

    Produto / VersãoPreço / un. em BRLCódigo para encomenda
    Tampa F14 em PE, transparente em PA Visor em vidro policarbonato PA.358,51 943201-1001
    Conjunto de encurtamento de cabo FTC262 Usado em: sonda FTC262.280,84 52005918

    Preços válidos até 30.09.2019 em R$/unidade (incluso todos os impostos e frete). Ver
    Termos e condições de venda Endress+Hauser

    Quem comprou este item, também comprou

  • Aplicação

    A Minicap é aplicada para a detecção de pós e sólidos com granulagem fina tais como sólidos a granel, farinha, leite em pó, gesso e cimento. É aprovado para utilização em áreas (ATEX II 1/3D). O Minicap tem duas opções de saída:
    • Relé (SPDT)
    • PNP

    Funcionamento

    Minicap é um detector eléctronico. Quando há contacto do produto com a sonda, um sinal de comutação é gerado. A saída de sinal da minicap pode ser ligado a luzes, buzinas, CLPs, etc. Esta equipamento detecta a formação de depósitos na sonda e compensa os efeitos de tal forma que o ponto de comutação seja estável. Vem ajustado de fábrica, mas poderá ajustar a sensibilidade na eletrônica.

    Exemplo de aplicação

    Detecção de nível em silos com produtos a granel. Os silos podem ser feitos de vários materiais (por exemplo: metal, plástico, concreto) já que os materiais não afetam a medição. O enchimento não deve ser direcionado para a sonda.

     

     

    a) carga

    Aplicações

    Exemplos ρ em g/l
    (aprox.)
    εr
    (aprox.)
    Funcionamento
    Grão, semente, legumes e seus produtos
    Arroz 770 3.0 sim
    Amido de milho (embalado) 680 2.6 sim
    Farinha (trigo) 580 2.4 sim
    Grão de milho 500 2.1 sim
    Semente de girassol 380 1.9 sim
    Massa 370 1.9 sim
    Farelo (trigo) 250 1.7 sim
    Pipocas 30 1.1 não
    Minerais, materiais inorganicos
    Cimento 1050 2.2 sim
    Gesso 730 1.8 sim
    Giz (embalado) 540 1.6 (sim)
    Giz (solto) 360 1.4 não
    Plástico
    ABS granulado 630 1.7 sim
    PA granulado 620 1.7 sim
    PE granulado 560 1.5 não
    PVC pó 550 1.4 não
    PU pó 80 1.1 não

    Fundo cinza: Limites de aplicação do Minicap foram excedidos.

     

    Em geral: Se a constante dielétrica do sólido não for conhecida, a densidade do sólido é um fator de decisão. Em condições normais, as funções do Minicap em alimentos com uma densidade de 250 g/l e acima ou em materiais minerais ou plásticos com uma densidade de 600 g/l e acima.

  • Dados técnicos FTC260

    Saída (CA/CC-SPDT)
    Sinal de saída DC-PNP: Imax 200 mA, proteção contra sobrecarga e curto-circuitos, voltagem residual do transmissor Imax <2.9 V
    AC/DC-SPDT: CA: Imáx = 4 A, Imín = 1 mA, Umín = 6 V, Umáx = 253 V, Pmáx = 1 000 VA
    CC: Imáx 4 A até 30 V, Imáx 0.2 A até 253 V
    Sinal de defeito

    DC-PNP: < 100 µA

    AC/DC-SPDT: relé de-energizado

    Comutação de atraso 0,5 s por liberação/cobertura
    Alimentação eléctrica
    Tensão de alimentação

    DC-PNP: 10.8 A 45 V DC, Impulso até 55 V DC, corrente de entrada 30 mA (max.), proteção contra polaridades invertidas

    CA/CC-SPDT (contato de relé): 20 a 253 Vcc ou 20 a 55 Vcc, máx. entrada em corrente: 130 mA

    Conexão elétrica Conector do terminal, fio preso, máx. 1,5 mm2 na luva da extremidade, fio máx. 2,5 mm2
    Precisão
    Desvio a longo prazo Horizontal ±3 mm, vertical ±6 mm
    Histerese Horizontal 4 mm, vertical 7 mm
    Ponto de comutação Horizontal ao centro da sonda -5 mm, vertical 40 mm acima da ponta da sonda
    Condições operacionais
    Temperatura ambiente –40 a +80 °C (a +60 °C Pó Ex)
    Classe do clima Conforme EN60068 parte 2-38
    Grau de proteção IP 66
    EMC Emissão de Interferência de acordo com EN 61326, Equipamento Elétrico Classe B; Imunidade de interferência EN 61326, Anexo A (Industrial) e Recomendação NAMUR NE 21 (EMC)
    Temperat. do
    processo
    –40 a +120 °C (a +80 °C Pó Ex)
    Pressão do processo –1,0 a +25 bar
    Material
     Partes molhadas  Sonda: PPS GF40; FDA: FCN No. 000040
    Geral
    Meio Sólidos a granel com tamanho de grãos até 30 mm, constante dielétrica relativa εr ≥ 1,6 (consulte tabela de aplicação)
    Limite de força 1400 N (na ponta da sonda)
    Conexão ao processo R 1 DIN 2999/ISO 7
    Adaptador rosca interior R1 DIN 2999 ISO 7: para R 1½ DIN 2999/ISO 7 para G 1½ DIN ISO 228
    Aprovações
    Aprovação Ex ATEX II 1/3 D
    O material do sensor

     

    é registrado pela FDA

    Dados técnicos FTC262

    Saída
    Sinal de saída DC-PNP: Imax 200 mA, sproteção contra sobrecarga e curto-circuitos, voltagem residual do transmissor Imax <2.9 V
    AC/DC-SPDT: AC: Imax = 4 A, Imin = 1 mA, Umin = 6 V, Umax = 253 V, Pmax = 1000 VA
    DC: Imax 4 A até 30 V, Imax 0.2 A até 253 V
    Aviso de erro DC-PNP: <100 μA
    AC/DC-SPDT: relé não alimentado
    Atraso de comutação 0,8 s
    Fonte de alimentação
    Alimentação elétrica

    DC-PNP: 10,8 to 45 V DC, Impulso até 55 V DC, corrente de entrada 30 mA (max.), proteção
    contra polaridades invertidas

    AC/DC-SPDT (Relé): 20 a 253 V AC / 20 a 55 V DC, max. corrente de entrada: 130 mA

    Caixa de terminais Fios elétricos max. 1,5 mm2 revestidos,
    Fio elétrico max. 2,5 mm2
    Precisão
    Desvio a longo prazo Vertical ±6 mm
    Histerese Vertical 5 mm
    Ponto de comutação Vertical 35 mm acima da ponta da sonda
    Condições de operação
    Temperatura do
    processo
    –40 a +80 °C
    Pressão do processo –1.0 a +6 bar
    Temperatura
    ambiente
    –40 a +70 °C (Dust Ex)
    Classe climática Conforme EN 60068 parte 2-38
    Classe de proteção IP 66
    EMC Emissão de interferência de acordo com EN 61326 equipamento elétrico de classe B;
    imunidade de interferência de acordo com EN 61326, anexo A (uso industrial)
    Material
     Partes molhadas – Sonda: PPS GF40; FDA: FCN No. 000040
    – Sonda cabo: PE-HD
    – Vedação do cabo da sonda: VMQ; FDA: 21 CFR 177.2600
    Geral
    Meio Sólidos a granel, grão até 30mm, constante dielétrica εr ≥1,6
    Tensão mecânica Max. 3000 N até 40 °C
    Conexão ao processo R 1½ DIN 2999/ISO 7
    Redução do
    comprimento
    Kit de encurtamento
    Aprovação
    Aprovação Ex ATEX II 1/3 D

    Dimensões (em mm)

    FTC260

    a) Espessura da parede

     

    FTC262

     

    Vista superior, FTC260 / FTC262

    Invólucro em alumínio IP66

    *Altura do cabeçote com visor

    Instalação de acordo com o manual de operação

    Invólucro poliester PBT-FR IP66

    Instalação de acordo com o manual de operação

  • Mais documentos para FTC260
    Mais documentos para FTC262