Sonda detectora de nível vibratória para sólidos a granel

FTM21                                    FTM20

com extensão de haste         design compacto

Chave compacta para detecção de nível para sólidos a granel

Soliphant T FTM20 / FTM21

A partir de R$2.698,00
Precisa de ajuda?

Atendimento
11 5033 4329

    • Sem calibração: comissionamento fácil
    • Insensível a acumulação de produto
    • Material do sensor em aço inox 316L

    Especificações resumidas

    Produto Sólidos a granel não fluidizados
    Comprimento da sonda Design compacto: 225 mm; com extensão de haste: 500, 1000 ou 1500 mm
    Densidade do produto ≥ 200 g/l
    Pressão de processo –1 a +25 bar
    Temperatura de processo –40 a +150 °C

    Soliphant T FTM20

    Produto / VersãoPreço / un. em BRLCódigo para encomenda
    AprovaçãoElectrónica; SaídaLigação ao processo1 a 34 a 1011+
    General purposeFEM22; 3-fios PNP 10-45VDCRosca ANSI NPT1-1/4", 316L3.066,002.852,002.698,00 FTM20-xM26A
    Rosca ANSI NPT1-1/2", 316L3.066,002.852,002.698,00 FTM20-xN26A
    FEM24; relé DPDT, 19-253VAC/55VDCRosca ANSI NPT1-1/4", 316L3.303,003.071,002.906,00 FTM20-xM46A
    Rosca ANSI NPT1-1/2", 316L3.303,003.071,002.906,00 FTM20-xN46A
    Classified areasFEM22; 3-fios PNP 10-45VDCRosca ANSI NPT1-1/4", 316L4.059,003.775,003.572,00 FTM20-xM26A
    Rosca ANSI NPT1-1/2", 316L4.059,003.775,003.572,00 FTM20-xN26A
    FEM24; relé DPDT, 19-253VAC/55VDCRosca ANSI NPT1-1/4", 316L4.295,003.995,003.780,00 FTM20-xM46A
    Rosca ANSI NPT1-1/2", 316L4.295,003.995,003.780,00 FTM20-xN46A

    Soliphant T FTM21

    Produto / VersãoPreço / un. em BRLCódigo para encomenda
    AprovaçãoElectrónica; saídaLigação ao processoComprimento do sensor1 a 34 a 1011+
    General purposeFEM22; 3 fios PNP 10-45VDCRosca ANSI NPT1-1/4", em aço inox 316L500mm / 20 polegadas3.791,003.525,003.336,00 FTM21-xMx26A
    1000mm / 40 polegadas4.800,004.464,004.224,00 FTM21-xMx26A
    Rosca ANSI NPT1-1/2", em aço inox 316L500mm / 20 polegadas3.791,003.525,003.336,00 FTM21-xNx26A
    1000mm / 40 polegadas4.800,004.464,004.224,00 FTM21-xNx26A
    FEM24; relé DPDT, 19-253VAC/55VDCRosca ANSI NPT1-1/4", em aço inox 316L500mm / 20 polegadas4.027,003.745,003.544,00 FTM21-xMx46A
    1000mm / 40 polegadas5.036,004.683,004.432,00 FTM21-xMx46A
    Rosca ANSI NPT1-1/2", em aço inox 316L500mm / 20 polegadas4.027,003.745,003.544,00 FTM21-xNx46A
    1000mm / 40 polegadas5.036,004.683,004.432,00 FTM21-xNx46A
    Classified areasFEM22; 3 fios PNP 10-45VDCRosca ANSI NPT1-1/4", em aço inox 316L500mm / 20 polegadas4.784,004.449,004.210,00 FTM21-xMx26A
    4.784,004.449,004.210,00 FTM21-xMx26A
    Rosca ANSI NPT1-1/2", em aço inox 316L500mm / 20 polegadas4.784,004.449,004.210,00 FTM21-xNx26A
    4.784,004.449,004.210,00 FTM21-xNx26A
    FEM24; relé DPDT, 19-253VAC/55VDCRosca ANSI NPT1-1/4", em aço inox 316L500mm / 20 polegadas5.020,004.668,004.417,00 FTM21-xMx46A
    5.020,004.668,004.417,00 FTM21-xMx46A
    Rosca ANSI NPT1-1/2", em aço inox 316L500mm / 20 polegadas5.020,004.668,004.417,00 FTM21-xNx46A
    5.020,004.668,004.417,00 FTM21-xNx46A

    Preços válidos até 30.09.2019 em R$/unidade (incluso todos os impostos e frete). Ver
    Termos e condições de venda Endress+Hauser

    Essa chave de nível Soliphant não é o que você precisa?

  • Aplicação

    O Soliphant T é uma sonda robusta de detecção de nível para silos contendo sólidos finos, grosseiros ou não-fluidizados. As diversas versões possíveis espelham o vasto leque de aplicações possíveis. Soliphant T está disponível com 4 comprimentos. Nas versões com extensão o comprimento de inserção pode facilmente ser ajustado por intermédio de conexão com ajuste (ver acessórios).

    Funcionamento

    Uma unidade piezoelétrica coloca em vibração a haste do Soliphant T FTM20/21 à sua frequência de ressonância. A haste vibrante ao ficar coberta com produto altera a amplitude de vibração da haste (a vibração é amortecida). A eletrônica do Soliphant compara a amplitude atual com um valor padrão e indica se a haste está vibrando livremente ou se a mesma está coberta de produto. A conexão ao processo está dissociada dos movimentos vibratórios da haste, sendo por consequência insensível a vibrações e ruído. Sistemas de controle, unidades de comutação, sistemas de sinalização (p.ex. lâmpadas, dispositivos sonoros, PCS, PLC, etc.) podem ser ligados diretamente. Possibilidade de comutação na eletrônica entre segurança de nível mínimo ou máximo.

    Exemplo de aplicação

    O sistema completo de medição consiste em:
     
    • Soliphant T FTM20 ou FTM21 com eletrônica incorporada FEM22 ou FEM24
    • Um ponto de abastecimento e
    • Os ligados sistemas de ccontrole, unidades de comutação, sistemas de sinalização (p.ex.lâmpadas, dispositivos sonoros, PCS, PLC, etc.)
     
    a) Zona 20
    b) Zona 22
  • Dados técnicos

    Entrada
    Frequência de medição 700 a 800 Hz
    Parâmetros de saída
    Módo de segurança Corrente repouso de mínimo ou máximo
    Sinal de falha Saída bloqueada
    Atraso de comutação 0.5 s quando o sensor está coberto, 1 s quando o sensor está exposto
    Condições ambiente
    Temperatura ambiente –40 a +70 °C
    Temperatura de armazenamento –40 a +85 °C
    Classe contra intempérie DIN IEC 68 parte 2-38
    Grau de proteção IP66/IP67, NEMA4X
    Resistência à vibração DIN 60068-2-27/IEC 68-2-27; choque 30 g; vibração 0.01 g2/Hz
    Compatibilidade eletromagnética Emissão de interferências Segundo norma EN 61326, Equipamento eléctrico Classe B; Imunidade a interferências segundo a norma EN 61326 Anexo A (Industrial)
    Processo
    Densidade ≥200 g/l, não fluidizada
    Pressão de processo –1 a +25 bar
    Temperatura de processo –40 a +150 °C
    Materiais
    Sensor Aço inox 316L
    Conexão ao processo Rosca R 1; 1½ (aço inox 316L)
    Invólucro F18 (alumínio)
    Ligação elétrica
    Especificação do cabo Use um cabo usual de dois, três ou quarto fios (25 Ω)
    Entradas de cabo Rosca NPT¾"
    Aprovações
     Aprovação Ex

    ATEX II 1/3 D;
    IECEx t IIIC;
    FM DIP+CSA DIP Cl. II, III;
    EAC

    Dimensões em mm (polegadas)

    FTM20 em versão compacta com haste vibratória

    Instalação de acordo com o manual de instruções

    FTM20 em versão compacta com haste vibratória

    L = 500/1000/1500
    Instalação de acordo com o manual de operação

    Ligação elétrica

    Eletrônica FEM22 (DC PNP)
    Alimentação eléctrica 10 a 45 V DC
    Consumo de corrente Máx. 18 mA
    Carga conectável – Sinal positivo no ccontato de saída da eletrônica (PNP)
    – máx. 350 mA, proteção contra curto-circuito
    – tensão residual < 3 V
    Corrente residual <100 μA
    Preferencialmente em conjunto com controladores lógicos programáveis (PLC), Módulos DI segundo a norma EN 61131-2.

    a) Relé PLC

    Eletrônica FEM24 (AC/DC com saída por relé)
    Alimentação elétrica

    19 a 253 VAC 50/60 Hz

    19 a 55 VDC

    Consumo de corrente Aprox. 1.3 VA
    Carga conectável

    – Cargas ligadas via 2 contatos livres de potencial

    – I~ máx. 6 A,U~ máx. 253 V;

    – P~ máx.1 500 VA, cos j = 1

    – P~ máx. 750 VA, cos j > 0.7

    – I- máx. 6 A a 30 V

    – I- máx. 0.2 A a 125 V

    Sinal no alarme

    Sinal de saída em caso de falha de energia: relé desenergizado

    Ambos os relés comutam simultaneamente.

    Por favor tenha em atenção as diferentes faixas de tensão para corrente contínua e alternada.

    * Quando ligado, a saída por relé funciona com lógica NPN.

  • Mais documentos para FTM20
    Mais documentos para FTM21