Detetor de caudal higiénico para  monitorização do caudal massico

Chave de vazão higiênica para monitoramento de vazão mássica

Flowphant T DTT35

A partir de R$2.621,00
Precisa de ajuda?

Atendimento
11 5033 4329

  • • Display local
    • Alta reprodutibilidade e estabilidade a longo prazo
    • Turndown elevado

    Resumo das especificações

    Meio Líquidos
    Range de medição 0,03 a 3 m/s
    Temperatura média –20°C a +85°C
    Pressão do processo 0 a +100 bar (a 20°C)

    Flowphant DTT35

    Produto / VersãoPreço / un. em BRLCódigo para encomenda
    Conexão ao processo ,
    Compr. imersão L; Diâmetro D
    Alimentação; Sinal de saídaConexão elétrica1 a 34 a 1011+
    Clamp ,
    L=30mm /
    50mm / 100mm; D=6mm
    18-30VDC; 1x contato PNPPlug M12, IP662.978,002.770,002.621,00 DTT35-A1A111xxxxAB
    Plug ISO4400 M16x1.5, IP65 / Plug ISO4400 NPT1/2, IP653.118,002.900,002.744,00 DTT35-AxA111xxxxAB
    18-30VDC; 2x contatos PNPPlug M12, IP663.118,002.900,002.744,00 DTT35-A1B111xxxxAB
    18-30VDC; contato PNP + 4-20mAPlug M12, IP663.442,003.201,003.029,00 DTT35-A1C111xxxxAB
    Varivent, L=30mm / 50mm / 100mm; D=6mm18-30VDC; 1x contato PNPPlug M12, IP663.258,003.030,002.867,00 DTT35-A1A111xxxxAB
    Plug ISO4400 M16x1.5, IP65 / Plug ISO4400 NPT1/2, IP653.398,003.160,002.990,00 DTT35-AxA111xxxxAB
    18-30VDC; 2x contatos PNPPlug M12, IP663.398,003.160,002.990,00 DTT35-A1B111xxxxAB
    18-30VDC; contato PNP + 4-20mAPlug M12, IP663.722,003.461,003.275,00 DTT35-A1C111xxxxAB
    Plug and cable to be ordered as 'accessory'

    Accessories

    Produto / VersãoPreço / un. em BRLCódigo para encomenda
    Cabo M12x1 L=5m Cabo com 5m 4x 0.34 mm2, moldado em PVC com conector angular, ficha M12x1 parafuso Cu Sn/Ni, IP67.173,27 51005148
    Conjunto de configuração TXU10- para dispositivis programáveis por PC. Programa de parametrização + cabo de interface para PC com conector USB. Plug 4 pinos + ReadWin20002.071,09 TXU10-AA

    Preços válidos até 31.03.2019 em R$/unidade (incluso todos os impostos e frete). Ver
    Termos e condições de venda Endress+Hauser

  • Aplicação

    O Flowphant T DTT35 é um detector de vazão (rugosidade Ra ≤0,8 μm) para monitorar, exibir e medir as taxas de vazão mássica relativa dos meios líquidos na faixa de 0,03 a 3 m/s. Como exemplos de aplicação, incluem: monitorar sistemas de circulação de água de resfriamento de bombas, turbinas, compressores e trocadores de calor e monitorar sistemas de lubrificação.

    Funcionamento

    Medir a vazão mássica de um meio líquido com método de medição calorimétrico. O princípio de medição é baseado no resfriamento de um sensor de temperatura aquecido. O calor é removido a partir do sensor pela transferência de calor devido ao meio que flui. A extensão desta transferência depende da velocidade do meio e da diferença de temperatura (lei de King). Quanto mais alta for a velocidade da vazão mássica do meio, maior é o resfriamento do sensor de temperatura.

    Exemplo de aplicação

    O Flowphant monitora a vazão.
    O princípio de medição é baseado no resfriamento de um sensor de temperatura aquecido.

  • Dados técnicos

    Entrada
    Faixa de medição 0% a 100%; resol. 1 %; 0,03 a 3 m/s para líquidos
    Saída
    Sinal de saída 1 × PNP, 2 × PNP ou 1 × PNP com saída analógica para vazão e temperatura
    Queda de tensão PNP ≤ 2 V
    Proteção contra
    sobrecarga
    Testes automáticos
    Características de desempenho
    Condições de referência De acordo com DIN IEC 60770/61003
    Erro de medição Ponto de comutação e display 0,2%
    Desvio a longo prazo ≤0,5 % por ano sob condições operacionais de referência
    Tempo de reação do
    sensor
    6 a 12s
    Tempo de resposta Saída de interruptor: 100 ms
    Condições de operação
    Temperatura média –20°C a +85°C, máx. de 130°C em 1h [sem medição para temperaturas >85°C]
    Temp. ambiente –40°C a +85°C
    Grau de proteção IP 65 (invólucro completo)
    Fonte de alimentação
    Fonte de alimentação
    Ub
    de 18 a 30 Vcc, proteção contra polaridade reversa
    Consumo de corrente Sem carga <100 mA a 24 Vcc
    Geral
    EMC Interferência emit. de acordo com IEC 61326 Series, equipamento eletrônico de classe B, imunidade de interferência de acordo com 61326 Series, ap. A (uso industrial) e Recom. NAMUR NE 21
    Elementos de operação 3 botões ou PC e ReadWin® 2000
    Materiais 316L (conexão ao processo, tubulação de proteção, invólucro)
    Qualidade de superfície a ≤ 0,8 µm
    Aprovações
    Conformidade Desina, 3A

    Dimensões em mm

    Caixa

    L = comprimento do sensor 30 mm, 100 mm


    Instalação de acordo com o manual de instruções.

    Process connection

    a) Conical metal-metal G ½"

    b) CLAMP1"

    c) CLAMP2"

    d) Varivent F

    e) Varivent N

    f) APV-Inline

    g) DIN 11851, DN50

    h) DIN 11851, DN25

    i) DIN 11851, DN40

    B = furo 6 × ⌀ 8,6 mm + 2 × rosca M8

     

    Ligações ao processo

    Código

     
      Ligações TRI-CAMP®

    DB

    ISO 2852 DN25-38 (1 to 1½″), 316L, 3A, DIN 32676 DN25-40

    DL

    ISO 2852 DN40-51 (2″), 316L, 3A, DIN 32676 DN50

      Ligações higiénicas

    HL

    APV-Inline DN50, PN40, 316L, 3A

    LB

    Varivent® tubagem F DN25-32, PN40, 316L, 3A

    LL

    Varivent® tubagem N DN40-162, PN40, 316L, 3A

    MB

    Metal cónico - metal G ½", 316L

    PG

    DIN 11851, DN25, PN40, 316L, 3A

    PH

    DIN 11851, DN40, PN40, 316L, 3A

    PL

    DIN 11851, DN50, PN40, 316L, 3A

    Ligação elétrica

    Versão de tensão CC com conector M12×1
    A1: 1 × PNP saída de interruptor
    A2: 2 × PNP saídas de interruptor R1 e (1) (R2)
    A2': 2 × PNP saídas de interruptor R1 e (1)
    (diagnóstico / contato de quebra com ajuste„DESINA")
    A3: saídas de interruptor PNP, saídas analógicas adicionais


    Versão de tensão CC com conector de válvula M16×1,5
    B: 1 × saída de interruptor PNP

  • Mais documentos para DTT35