- Início
- Produtos
- Medição de temperatura
- Thermophant T TTR35
Termostato compacto para aplicações higiênicas
Thermophant T TTR35
Atendimento
11 5033 4329
-
- Conexões de processo higiênico
- Transmissor em aço inoxidável 316L
- Tempos rápidos de resposta sem ponta reduzida
Resumo das especificações
Range de temperatura –50...+150°C Display 4 dígitos, 14 segmentos com mudança de cor Comprimento de imersão (diâmetro) 50 / 100 / 200 mm (Ø 6 mm) Tempo de resposta <1,0 s (T50); <2,0 s (T90) Rugosidade Ra ≤0,8 µm Precisão < 0,1 % Thermophant T TTR35
Produto / Versão Preço / un. em BRL Código para encomenda Conexão ao proceso # Length Alimentação elétrica; saída Conexão elétrica 1 a 3 4 a 10 11+ Clamp # L=50 / 100mm 12-30VDC; 1xchaveamentoPNP plugM12, IP66 3.531,00 3.284,00 3.107,00 TTR35-A1A12xxxxxAB plugISO4400NPT1/2, IP65 3.531,00 3.284,00 3.107,00 TTR35-A3A12xxxxxAB 12-30VDC; 2xchaveamentoPNP plugM12, IP66 3.771,00 3.507,00 3.319,00 TTR35-A1B12xxxxxAB 12-30VDC;chaveamentoPNP + 4-20mA;seguran ça funcionalSIL2, IEC61509 plugM12, IP66 4.322,00 4.020,00 3.803,00 TTR35-A1C12xxxxxAB Varivent, # L=50 / 100mm 12-30VDC; 1xchaveamentoPNP plugM12, IP66 4.010,00 3.730,00 3.529,00 TTR35-A1A12xxxxxAB plugISO4400NPT1/2, IP65 4.010,00 3.730,00 3.529,00 TTR35-A3A12xxxxxAB 12-30VDC; 2xchaveamentoPNP plugM12, IP66 4.251,00 3.953,00 3.741,00 TTR35-A1B12xxxxxAB 12-30VDC;chaveamentoPNP + 4-20mA;seguran ça funcionalSIL2, IEC61509 plugM12, IP66 4.802,00 4.465,00 4.225,00 TTR35-A1C12xxxxxAB Plug and cable to be ordered as 'accessory'. Please specify the right code for the immersion length.Accessories
Produto / Versão Preço / un. em BRL Código para encomenda Cabo M12x1 L=5m Cabo com 5m 4x 0.34 mm2, moldado em PVC com conector angular, ficha M12x1 parafuso Cu Sn/Ni, IP67. 177,61 51005148 Conjunto de configuração TXU10- para dispositivis programáveis por PC. Programa de parametrização + cabo de interface para PC com conector USB. Ficha de 4 pinos + software ReadWin2000 2.122,90 TXU10-AA Preços válidos até 31.12.2019 em R$/unidade (incluso todos os impostos e frete). Ver
Termos e condições de venda Endress+HauserQuem comprou este item, também comprou
-
Aplicação
O Thermophant T TTR35 é uma sonda de temperatura para monitoramento, visualização e controle de temperaturas de processo em aplicações higiênicas.
Funcionamento
Um sensor de platina localizado na ponta da sonda muda o valor da resistência dependendo da temperatura. Esse valor de resistência é gravado eletronicamente. A conversão do valor de resistência no sinal de medição de temperatura é definida pelo padrão internacional IEC 751.
Exemplo de aplicação
O Thermophant indica a
temperatura do reservatório e os
valores são apresentados no
display. -
Dados técnicos
Fonte de alimentaçãoAlimentação elétrica de 12 a 30 Vcc (proteç. contra polaridade reversa) Consumo de corrente Sem carga <60 mA, proteção contra polaridade reversa SaídaSinal de saída 1 ou 2 × PNP ou PNP com 4...20 mA Queda de tensão PNP ≤2 V Proteç. contra sobrecarga Teste automático de corrente alternada Características de desempenhoCondições de ref. De acordo com DIN IEC 60770/61003 Erro de medição Componentes eletrônicos 0,2 K ou 0,16 % sensor classe A Desvio a longo prazo ≤0,1% por ano Tempo de resposta T50 = <1,0 s; T90 = <2,0 s Saída analógica Não linearidade ≤ 0,2 % SensorElemento de detecção 1 × Pt100, quatro fios Tolerância Classe A para IEC 751 Temperatura média –50...+150°C Diâmetro 6 mm Condições de operaçãoTemperatura ambiente –40...+85°C Grau de proteção IP 65 (invólucro completo) EMC Emissão de interferência de acordo com IEC 61326 Series, equipamento eletrónico de classe B, imunidade de interferência de acordo com 61326 Series, ap. A (uso industrial) e Recom. NAMUR NE 21 MateriaisConexão ao processo e
tubo de proteção316L/Ra ≤0,8 µm Invólucro 316L OperaçãoElementos de operação 3 botões ou PC e software Aprovações3A Conformidade Desina Dimensões (em mm)
Caixa
L = comprimento do sensor (50 mm, 100 mm, 200 mm)
B = Ø 6 × Ø 8,6 mm + 2 × rosca M8
Instalação de acordo com o manual de instruções.Ligações ao processo
a) MB
b) DB (CLAMP 1")
c) DL (CLAMP 2")
d) LB (Varivent F)
e) LL (Varivent N)
f) HL (APV-Inline)
g) PL (DIN11851)
h) PG (DIN11851)
i) PH (DIN11851)
Ligação elétrica
Versão de tensão CC com conector M12
A1: 1 × PNP saída de interruptor
A2: 2 × PNP saída de interruptor
A3: saída de interruptor PNP com saída analógica adicionalVersão de tensão CC com conector M16×1,5
B: 1 × saída de interruptor PNP -
Mais documentos para TTR35
