- Início
- Produtos
- Medição de temperatura
- Thermophant T TTR31
Termostato com display digital
Thermophant T TTR31
Atendimento
11 5033 4329
-
- Alta repetibilidade e estabilidade a longo prazo
- Transmissor aço inoxidável 316L
- Tempos rápidos de resposta sem ponta reduzida
Resumo das especificações
Range de temperatura –50...+150°C Display 4 dígitos, 14 segmentos com mudança de cor Comprimento de imersão 50 mm, 100 mm, 200 mm Tempo de resposta ≤1,0 s (T50), ≤2,0 s (T90) Sensor ⌀ 6 mm Precisão <0,1 % Thermophant T TTR31
Produto / Versão Preço / un. em BRL Código para encomenda Conexão ao proceso , Length Alimentação elétrica; saída Conexão elétrica 1 a 3 4 a 10 11+ G 1/2" / 1/4" / NPT 1/2" / 1/4"
L=30/50/100mm12-30VDC; 1xchaveamentoPNP plugM12, IP66/68 2.572,00 2.392,00 2.263,00 TTR31-A1A11xxxxxAB plugISO4400NPT1/2, IP65 2.572,00 2.392,00 2.263,00 TTR31-A3A11xxxxxAB 12-30VDC; 2xchaveamentoPNP plugM12, IP66/68 2.812,00 2.615,00 2.475,00 TTR31-A1B11xxxxxAB 12-30VDC;chaveamentoPNP + 4-20mAseguranç a funcionalSIL2 IEC61508 plugM12, IP66/68 3.363,00 3.127,00 2.959,00 TTR31-A1C11xxxxxAB acessório para compressão, 316L, L=>100mmComprimento de inserção
L=200mm12-30VDC; 1xchaveamentoPNP plugM12, IP66/68 2.619,00 2.436,00 2.305,00 TTR31-A1A11xAA2EAB plugISO4400NPT1/2, IP65 2.619,00 2.436,00 2.305,00 TTR31-A3A11xAA2EAB 12-30VDC; 2xchaveamentoPNP plugM12, IP66/68 2.860,00 2.659,00 2.516,00 TTR31-A1B11xAA2EAB 12-30VDC;chaveamentoPNP + 4-20mAseguranç a funcionalSIL2 IEC61508 plugM12, IP66/68 3.410,00 3.172,00 3.001,00 TTR31-A1C11xAA2EAB Plug and cable to be ordered as 'accessory'. Please specify the right code for the immersion length.Accessories
Produto / Versão Preço / un. em BRL Código para encomenda Collar welded sleeve G1/2 cpl. sealed compression fitting 583,52 51004751 Cabo M12x1 L=5m Cabo com 5m 4x 0.34 mm2, moldado em PVC com conector angular, ficha M12x1 parafuso Cu Sn/Ni, IP67. 177,61 51005148 Conjunto de configuração TXU10- para dispositivis programáveis por PC. Programa de parametrização + cabo de interface para PC com conector USB. Ficha de 4 pinos + software ReadWin2000 2.122,90 TXU10-AA Preços válidos até 31.12.2019 em R$/unidade (incluso todos os impostos e frete). Ver
Termos e condições de venda Endress+HauserQuem comprou este item, também comprou
-
Aplicação
O Thermophant T TTR31 é uma sonda de temperatura para monitoramento, visualização e controle das temperaturas de processo e está disponível com uma gama abrangente de conexões ao processo.
Funcionamento
Um sensor de platina localizado na ponta de medição altera o seu valor de resistência dependendo da temperatura. Este valor de resistência é gravado eletronicamente. A conversão do valor de resistência do sinal de medição de temperatura é definido pelo padrão internacional IEC 751.
Exemplo de aplicação
O Thermophant indica a
temperatura no reservatório -
Dados técnicos
Fonte de alimentaçãoAlimentação elétrica de 12 a 30 Vcc (proteção contra polaridade reversa) Consumo de corrente Sem carga <60 mA, proteção contra polaridade reversa SaídaSinal de saída 1 ou 2 × PNP ou PNP com 4...20 mA Queda de tensão PNP ≤2 V Proteção contra
sobrecargaTeste automático de corrente alternada Características de desempenhoCondições de referência De acordo com DIN IEC 60770/61003 Erro de medição Componentes eletrônicos máx. 0,2 K ou 0,16 % sensor classe A Desvio a longo prazo ≤0,1 % por ano Sensor tempo de
respostaT50 = <1,0 s; T90 = <2,0 s Saída analógica Não linearidade ≤ 0,2 % SensorElemento de detecção 1 × Pt100, quatro fios Tolerância Classe A para IEC 751 Temperatura média –50...+150°C Diâmetro 6 mm Condições de operacionalidadeTemperatura ambiente –40...+85°C Proteção IP 65 (invólucro completo) EMC Emiss. de interferência de acordo com IEC 61326 Series, equipamento elétrico classe B, imunidade de interferência de acordo com IEC 61326 Series, ap. A (uso indust.) e NAMUR Recom. NE 21 MateriaisConexão ao processo e tubo de proteção 316L/Ra ≤0,8 μm; invólucro 316L OperaçãoElementos de operação 3 botões ou PC e software AprovaçõesConformidade Desina Dimensões em mm
Invólucro
L = comprimento do sensor 50 mm/100 mm/200 mm
Instalação de acordo com o manual de instruções.Conexões ao processo
a) AA (Sem*)
b) AB (ISO 228 G ¼ A, 316L)
c) AE (ISO 228 G ½ A, 316L)
* Para montagem com soldagem mestre ou ajuste de compressão: L ≥100 mm
Ligação elétrica
Versão de tensão CC com conector M12
A1: 1 × PNP saída de interruptor
A2: 2 × PNP saída de interruptor
A3: saída de interruptor PNP com saída analógica adicionalVersão de tensão CC com conector M16×1,5
B: 1 × saída de interruptor PNP -
Mais documentos para TTR31
