Detetor de caudal para monitoramento da vazão mássica

Chave de vazão para monitoramento da vazão mássica

Flowphant T DTT31

A partir de R$2.480,00
Precisa de ajuda?

Atendimento
11 5033 4329

  • • Display local
    • Alta repetibilidade e estabilidade em longo prazo
    • Amplo turndown

    Resumo das especificações

    Meio Líquidos
    Range de medição 0,03 a 3 m/s
    Temperatura média –20°C a +85°C
    Pressão do processo 0 a +100 bar (a 20°C)

    Flowphant DTT31

    Produto / VersãoPreço / un. em BRLCódigo para encomenda
    Ligação ao processo
    Comprimento de inserção L; Diâmetro D
    Alimentação eléctrica; SaídaLigação eléctrica1 a 34 a 1011+
    1/4NPT / 1/2NPT / G1/4A / G1/2A
    L = 30mm /
    100mm; D = 6mm
    18-30VDC; 1x contacto PNPPlug M122.862,002.662,002.519,00 DTT31-A1A111xxxxAB
    Plug ISO4400 NPT1/23.002,002.792,002.642,00 DTT31-A3A111xxxxAB
    18-30VDC; 2x contacto PNPPlug M123.002,002.792,002.642,00 DTT31-A1B111xxxxAB
    18-30VDC; contacto PNP + 4-20mAPlug M123.326,003.093,002.927,00 DTT31-A1C111xxxxAB
    sem; bucim ajustável 316L, comprimento imersão L => 100 mm Bucim ajustável a ser comprado separado18-30VDC; 1x contacto PNPPlug M122.819,002.621,002.480,00 DTT31-A1A111AA2CAB
    Plug ISO4400 NPT1/22.959,002.752,002.604,00 DTT31-A3A111AA2CAB
    18-30VDC; 2x contacto PNPPlug M122.959,002.752,002.604,00 DTT31-A1B111AA2CAB
    18-30VDC; contacto PNP + 4-20mAPlug M123.283,003.053,002.889,00 DTT31-A1C111AA2CAB
    Plug and cable to be ordered as 'accessory'

    Accessories

    Produto / VersãoPreço / un. em BRLCódigo para encomenda
    Collar welded sleeve G1/2 cpl. moveable with sealing taper, washer + pressure screw G1/2, material of wetted parts: 316L, PEEK, max. Prozessdruck: 10 bar (145 psi)569,31 51004751
    Cabo M12x1 L=5m Cabo com 5m 4x 0.34 mm2, moldado em PVC com conector angular, ficha M12x1 parafuso Cu Sn/Ni, IP67.173,27 51005148
    Conjunto de configuração TXU10- para dispositivis programáveis por PC. Programa de parametrização + cabo de interface para PC com conector USB. Plug 4 pinos + ReadWin20002.071,09 TXU10-AA

    Preços válidos até 31.03.2019 em R$/unidade (incluso todos os impostos e frete). Ver
    Termos e condições de venda Endress+Hauser

  • Aplicação

    O Flowphant T DTT31 é uma chave de vazão para meios líquidos com velocidades compreendidas entre 0,03 a 3m/s. Como exemplos de aplicação temos detecção de água em tubulações para proteção à bomba, turbinas, trocadores de calor e sistemas de lubrificação..

    Funcionamento

    O equipamento mede a vazão mássica num meio líquido através do princípio de dissipação térmica. O princípio de dissipação térmica é baseado no resfriamento de um sensor de temperatura aquecido eletricamente, o calor é removido da sonda devido à transferência de calor
    feita pela passagem do fluido pelo sensor. A extensão desta transferência depende da velocidade do meio e da diferença de temperatura (lei de King). Quanto maior for a velocidade da vazão do meio, maior é o resfriamento do sensor de temperatura.

    Exemplo de aplicação

    O Flowphant detecta a vazão pelo princípio de dispersão térmica.

  • Dados técnicos

    Entrada
    Range de medição 0% a 100%; resol. 1 %; 0,03 a 3 m/s para líquidos
    Saída
    Sinal de saída 1 × PNP
    Queda de tensão PNP ≤2 V
    Proteção contra
    sobrecarga
    Testes automáticos
    Características de desempenho
    Condições de referência De acordo com DIN IEC 60770/61003
    Erro de medição Ponto de comutação e display 0,2%
    Desvio a longo prazo ≤0,5 % por ano sob condições operacionais de referência
    Tempo de reação do
    sensor
    6 a 12s
    Tempo de resposta Saída de interruptor: 100 ms
    Condições de operação
    Temperatura média –20°C a +85°C
    Temp. ambiente –40°C a +85°C
    Grau de proteção comprimento do Sensor 100 mm Instalação
    Fonte de alimentação
    Alimentação elétrica
    Ub
    de 18 a 30 Vcc, proteção contra polaridade reversa
    Consumo de corrente Sem carga <100 mA a 24 Vcc
    Geral
    EMC Interferência emit. de acordo com IEC 61326 Series, equipamento eletrônico de classe B, imunidade de interferência de acordo com 61326 Series, ap. A (uso industrial) e Recom. NAMUR NE 21
    Elementos de operação 3 botões ou PC e ReadWin® 2000
    Materiais 316L (conexão ao processo, tubulação de proteção, invólucro)
    Aprovações
    Conformidade Desina  

    Dimensões em mm

    Transmissor

    L = comprimento do sensor 30 mm, 100 mm

     

    Instalação de acordo com o manual de instruções.to de manual.

    Ligações ao processo

     

    a) Para montagem com bicone ou acessório para soldar: L ≥100 mm

    b) ISO 228 G ¼ A, 316L

    c) ISO 228 G ½ A, 316L

     

     

     

    Ligação elétrica

    Versão de tensão CC com conector M12×1
    A1: 1 × PNP saída de interruptor
    A2: 2 × PNP saídas de interruptor R1 e (1) (R2)
    A2': 2 × PNP saídas de interruptor R1 e (1)
    (diagnóstico / contato de quebra com ajuste„DESINA")
    A3: saídas de interruptor PNP, saídas analógicas adicionais


    Versão de tensão CC com conector de válvula M16×1,5
    B: 1 × saída de interruptor PNP

  • Mais documentos para DTT31