Detetor de nível rotativo para sólidos a granel

Chave de nível de pá rotativa para sólidos a granel

Soliswitch FTE20

A partir de R$1.206,00
Precisa de ajuda?

Atendimento
11 5033 4329

    • Instalação fácil
    • Controle da rotação ótico e automático (opção)
    • O Peso dos sólidos podem ser ajustados sem a necessidade de ferramentas

    Resumo das especificações

    Meio Peso de sólidos ≥80 g/l
    Pressão de operação (abs.) 0,5 a 2,5 bar
    Temperatura média de –20°C a +80°C

    Soliswitch FTE20

    Produto / VersãoPreço / un. em BRLCódigo para encomenda
    Version, LengthApprovalProcess Connection; MaterialPower Supply1 a 34 a 1011+
    Shaft, 75mm / Shaft, 100mm / Shaft, 120mm / Shaft, 200mm / Shaft, 300mmNon-hazardous areaThread NPT1-1/2; PBT115VAC1.370,001.274,001.206,00 FTE20-AA11xx31
    20-28VDC1.864,001.733,001.640,00 FTE20-AA11xx11
    Thread NPT1-1/2; 303115VAC1.699,001.580,001.495,00 FTE20-AA14xx31
    20-28VDC2.193,002.039,001.930,00 FTE20-AA14xx11
    Classified areasThread NPT1-1/2; PBT115VAC2.028,001.886,001.785,00 FTE20-xx11xx31
    20-28VDC2.522,002.345,002.219,00 FTE20-xx11xx11
    Thread NPT1-1/2; 303115VAC2.357,002.192,002.075,00 FTE20-xx14xx31
    20-28VDC2.851,002.652,002.509,00 FTE20-xx14xx11

    Preços válidos até 30.09.2019 em R$/unidade (incluso todos os impostos e frete). Ver
    Termos e condições de venda Endress+Hauser

  • Aplicação

    O Soliswitch FTE20 é um detector de nível rotativo para sólidos a granel. De design robusto e compacto é ideal para detectar o nível máximo e
    mínimo em aplicações com sólidos a granel. Áreas de aplicação típica são níveis pontuais de detecção em, por ex., cereais, açúcar, cacau, ração
    animal,sabões em pó, giz, gesso seco, cimento, granulados e lascas de madeira.

    Funcionamento

    Se a rotação da pá é interrompida por estar coberta pelo produto, o motor muda para a posição de chaveamento. Este movimento coloca em funcionamento dois contatos comutáveis: 1º para indicação de nível máximo e o 2º desliga a alimentação ao motor. A pá começa a girar quando o nível fica abaixo da pá, o motor volta ao ponto inicial (em espera) e os dois contatos comutam para a operação normal. Cargas intermitentes que operam contra ou até mesmo no mesmo sentido de rotação são niveladas por um mecanismo deslizante.

    Exemplo de aplicação

    a) Funcionamento como detector de máximo

    b) Funcionamento como detector de mínimo

  • Dados técnicos

    Fonte de alimentação
    Sinal de saída Binário
    Tempo de resposta Desde a paragem da pá até à saída do sinal:
    20º, corresponde a 3,5 segundos.
    Relé EN 61058: 250 V AC 5E4, 6(2) A; L 1054: 125 to 250 V AC, 5 A;
    30 V DC, 8 A; potencia minima de rotação 300 mW (5 V/5 mA)
    Função Detectar nível mínimo e máximo
    Monitoramento automático da
    rotação (opcional)
    Detecção de bloqueio ou avaria da unidade de rotação
    Alimentação elétrica
     Alimentação elétrica  20 a 28 V DC; 115 V AC
     Consumo de energia  Máx. 3,5 VA
     Entrada de cabos  2 × prensa cabo, M20 × 1,5 (opcão 1 prensa cabo M20 x 1,5 e luz de indicação)
    Condições de operação
    Colocar a carga na
    haste
    Máx. 60 N
    Carga no cabo Máx. 1500 N
    Pressão de operação
    (abs.)
    0,5... 2,5 bar
    Temperatura
    ambiente
    de –20°C a 60°C
    Grau de proteção IP 66
    Resistência a
    vibrações
    de acordo com EN 60068-2-64: 0,01 g²/Hz
    Resistência a choques de acordo com EN 60068-2-27: 30g
    Temperatura média de –20°C a +80°C
    Massa mínima dos
    sólidos
    ≥80 g/l
    Tamanho do grão ≤50 mm
    Construção mecânica
    Material

    – Invólucro: Policarbonato

    – Tampa de rosca: Poliamida

    – O-ring da tampa: Silicone

    – Eixo / extensão flexível (corda) / pá: Aço inox

    – O-ring do processo: O-ring em fibraelastômetro sintético ou orgânico (antiamianto) Versões de NPT não têm o-ring de processo e precisam ser vedadas na rosca pelo cliente

    - Conexões ao processo: aço inoxidável 303 ou PBT

    O-ring do eixo NBR
    Velocidade da haste 1 min-1
    Conexão ao processo NPT 1¼", NPT 1½", G 1½"
    Conexão elétrica Terminais de mola, seções transversais de cabo permitido: sólido de 2,5 mm², flexível de 1,5 mm²

    Dimensões em mm

    a) Version with rope extension

     

    A: Conexão ao processo NPT 1¼", NPT 1½", G 1½"
    B: Luz indicativa (opcional)
    L: Comprimento da haste de 75 a 300 mm


    Instalação de acordo com o manual de instruções.

    Ligação elétrica

     Fio terra protetor
    N (CA), L– (CC): Alimentação elétrico (terminal negativo)
    L1 N (CA), L+ (CC): Alimentação elétrico (terminal positivo)
    H1, N/L–: Ligação do relé vazio/cheio (opcional)
    11: Contato de comutação
    12: Contato normalmente fechado
    13: Contato normalmente aberto

    Instalação

    Posições de instalação corretas do equipamento:
    1: Vertical a partir da parte superior
    2: Inclinado a partir da parte superior
    3: A partir da lateral
    4: A partir da lateral com tampa protetora contra queda de sólidos
    5: De baixo

     

    Posições de instalação incorretas do equipamento:
    6: Na direção da entrada de sólidos
    7: Montagem em "pescoço" roscado

     

     

  • Mais documentos para FTE20