BLUETOOTH

Radar de onda livre para medição de nível
sem contato

Micropilot FMR10

A partir de R$4.529,00
Precisa de ajuda?

Atendimento
11 5033 4329

    • Medição contínua de nível para líquidos em tanques de armazenamentos, canais abertos, eixos de bomba e sistemas de canais
    • Radar mais compacto devido ao design exclusivo de seu chip
    • Radar com tecnologia wireless Bluetooth
    • Comissionamento, operação e manutenção através de aplicativo SmartBlue

    Resumo das especificações

    Faixa de medição até 8 m (26.25 pés)
    Temperatura do processo –40 a 60 °C (–40 a 140 °F)
    Pressão do processo de –1 a 3 bar (–14 a 43 psi)
    Erro máximo de medição ± 0,02 %

    Micropilot FMR10

    Produto / VersãoPreço / un. em BRLCódigo para encomenda
    Antena; Range máx. de mediçãoConexão traseira ao processo ; MaterialConexão frontal ao processo; MaterialComprimento do cabo1 a 34 a 1011+
    40mm/1-1/2"; 5m líquidos -40…60oC/-40…140oFRosca G1 ISO228; PVDFRosca ISO228 G1-1/2; PVDF10m / 32 ft5.146,004.786,004.529,00 FMR10-AAQBMWDEWFE2

    Micropilot FMR10

    Produto / VersãoPreço / un. em BRLCódigo para encomenda
    Antena; Range máx. de mediçãoAprovaçãoConexão traseira ao processo ; MaterialConexão frontal ao processo; Material1 a 34 a 1011+
    40mm/1-1/2"; 5m líquidos -40…60oC/-40…140oFCSA C/US Propósitos geraisRosca ASME MNPT1; PVDF conexão do conduíte 1/2 NPTRosca ASME MNPT1-1/2; PVDF5.146,004.786,004.529,00 FMR10-CAQBMVCEVEE2
    Áreas não-classificadasRosca ASME MNPT1; PVDF conexão do conduíte 1/2 NPTRosca ASME MNPT1-1/2; PVDF5.146,004.786,004.529,00 FMR10-AAQBMVCEVEE2
    Rosca G1 ISO228; PVDFRosca ISO228 G1-1/2; PVDF5.146,004.786,004.529,00 FMR10-AAQBMWDEWFE2
    CSA C/US Propósitos gerais . Para uso externo.Rosca ASME MNPT1; PVDF conexão do conduíte 1/2 NPTRosca ISO228 G1-1/2; PVDF5.694,005.296,005.011,00 FMR10-CAQBMVCEWFE2+R7
    Áreas não-classificadas . Para uso externo.Rosca ASME MNPT1; PVDF conexão do conduíte 1/2 NPTRosca ISO228 G1-1/2; PVDF5.694,005.296,005.011,00 FMR10-AAQBMVCEWFE2+R7
    Rosca G1 ISO228; PVDFRosca ISO228 G1-1/2; PVDF5.694,005.296,005.011,00 FMR10-AAQBMWDEWFE2+R7

    Accessories

    Produto / VersãoPreço / un. em BRLCódigo para encomenda
    Porca de montagem G1-1/2" Hexagonal, SW60. Uso: Liquipoint T, Liquicap T, Prosonic M FMU40, Prosonic T FMU30, FMR10/FMR20.252,99 52014146
    Proteção ao tempo FDU90/91,FMR10/20 Material: PVDF. Uso: FDU90/91, FMR10/FMR20.486,53 52025686
    Tubo prot. p/ transbordamentos FMR10/20 Material: PBT-PC metálico. Compatível com antena de 40mm/1-1/2" G1-1/2 conexão frontal Uso: FMR10/20.602,96 71325090
    Suporte de fixação ajustável, 316L Uso: FMR10/20, FDU90.515,85 71325079

    Preços válidos até 31.03.2019 em R$/unidade (incluso todos os impostos e frete). Ver
    Termos e condições de venda Endress+Hauser

    Esse sensor de nível Micropilot não é o que você precisa?

  • Aplicação

    Micropilot FMR10 é um sensor para medição contínua de nível para líquidos em tanques de armazenamentos, canais abertos, eixos de bomba e sistemas de canais.

    Funcionamento

    O Micropilot é um sistema de medição "descendente" que opera com base no método tempo de voo (ToF). Ele mede a distância do ponto de referência (conexão do processo) até a superfície do produto. Impulsos de radar são emitidos por uma antena, refletidos pela superfície do produto e recebidos novamente pelo sistema de radar.

    Exemplo de aplicação

                     a)                                                       b)

    Free space radar sensor Micropilot FMR10 - Application

    a) Medição de nível

    b) Taxa de vazão nas represas ou canais de medição

  • Dados técnicos

    Entrada
    Faixa máxima de
    medição
    5 m (16 pés)
    Requisitos da
    instalação
    Altura do tanque maior que 1,5 m (5 pés);
    largura mínima do canal aberto 0,5 m (1,6 pés)
    Frequência operacional K-band (~ 26 GHz)
    Potência de
    transmissão
    Distância de 1 m (3,3 pés): < 12 nW/cm2
    Distância de 5 m (16 pés): < 0,4 nW/cm2
    Ângulo α do feixe 30°
    Saída
    Sinal de saída 4 a 20 mA
    Sinal de alarme Saída de corrente;
    Corrente do alarme: 22,5 mA
    Linearização Até 32 pares de valores
    Conexão elétrica
    Fonte de alimentação 10,5 a 30 VDC 2 fios
    Consumo de energia Potência máxima de entrada: 675 mW
    Consumo de corrente Corrente máxima de entrada: <25 mA
    Corrente máxima de inicialização: 3,6 mA
    Especificação de cabo

    Cabo não blindado, 2 × 0,75 mm2;

    O cabo é projetado para uma tensão elástica de 30 N (durante mais de 1 h). O sensor é fornecido com 10 m (33 pés) de comprimento de cabo como padrão.

    Proteção contra
    sobretensão
    O dispositivo é equipado com proteção integrada contra sobretensão.
    Características de desempenho
    Operação de
    referência
    condições
    – Temperatura: +24 °C (+75 °F) ±5 °C (±9 °F)
    – Pressão: 960 mbar abs. (14 psi) ±100 mbar (±1.45 psi)
    – Unidade: 60 % ±15 %
    – Refletor: placa de metal com um diâmetro mínimo de ≥ 1 m (40 in)
    – Não há grandes interferências dentro do feixe de sinal
    Erro máximo medido Soma da não-linearidade, não-repetibilidade e histerese: ±5 mm ±0,02 %;
    Deslocamento/Zero: ±0,03 %
    Resolução do valor
    medido
    1 mm (0.04 in)
    Influência da
    temperatura
    ambiente
    Ponto zero (4 mA): média TK = 0,02 %/10 K
    Alcance (20 mA): média TK = 0,05 %/10 K
    Ambiente
    Faixa de temperatura
    ambiente
    –40°C a +60°C (–40°F a +140°F)
    Temperatura de
    armazenamento
    –40°C a +80°C (–40°F a +176°F)
    Faixa de temperatura
    do processo
    –40°C a +60°C (–40°F a +140°F)
    Faixa de pressão do
    processo
    prel = –1 a 3 bar (–14.5 a 43.5 psi); pabs <4 bar
    Grau de proteção IP66, NEMA 4X
    Classe climática DIN EN 60068-2-38 (teste Z/AD)
    Constante dielétrica εr ≥ 4
    Compatibilidade
    eletromagnética
    (EMC)
    Em conformidade com todas as especificações relevantes descritas na série EN 61000 e Recomendação NAMUR EMC (NE 21)
    Materiais
    Invólucro do sensor,
    conexão do processo
    PVDF
    Vedação, anel O EPDM
    Contraporca PA6.6
    Anel de design PBT PC
    Operabilidade
    Conceito de operação 4 to 20 mA; SmartBlue (aplicativo disponível para Android e iOS) via tecnologia wireless Bluetooth; guia de menu com breves explicações das funções individuais dos parâmetros na ferramenta operacional
    Certificados
    Aprovação Ex Uso geral CSA C/US;
    Área não classificada

    Dimensões em mm

    Free space radar sensor Micropilot FMR10 - Dimensions

    Instalação de acordo com o manual de instruções.

    Conexão elétrica

    Free space radar sensor Micropilot FMR10 - Electrical connection

    a) Micropilot FMR10, 4 a 20 mA

    b) Fonte de alimentação

  • Mais documentos para FMR10