Hygienic pressure sensor
A3IOLINK

Transdutor de pressão higiénico com sensores de metal, de montagem embutida

Cerabar PMP23 - Modelo anterior: PMP135

A partir de R$1.596,00
Precisa de ajuda?

Atendimento
11 5033 4329

    • Alta reprodutibilidade e estabilidade a longo prazo
    • Gama de medição personalizadas
    • Óleo de enchimento em conformidade com FDA

    Especificações resumidas

    Produto Gases, vapores, líquidos e poeiras
    Saída 4...20 mA
    Precisão ±0,3 %
    Faixa de temperatura do processo –10 a +100 °C; +135 °C por no máximo uma hora 
    Gamas de medição

    De –400 a +400 mbar até –1 a +40 bar

    Cerabar PMP23

    Produto / VersãoPreço / un. em BRLCódigo para encomenda
    Classificação de AreaConexão elétricaSinal de saídaConexão ao processo1 a 34 a 1011+
    CSA C/US General PurposePlug M12, IP65/67 NEMA Tipo 4X4-20mATri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3A1.814,001.687,001.596,00 PMP23-CA1MxxJ3CJ
    ISO288 G11.876,001.744,001.651,00 PMP23-CA1MxxJxxx
    DIN11851 / Clamp / Tri-Clamp / Varivent2.068,001.923,001.820,00 PMP23-CA1MxxJxxx
    IO-Link; 4-20mATri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3A1.814,001.687,001.596,00 PMP23-CA7MxxB3CJ
    ISO288 G11.876,001.744,001.651,00 PMP23-CA7MxxBxxx
    DIN11851 / Clamp / Tri-Clamp / Varivent2.068,001.923,001.820,00 PMP23-CA7MxxBxxx
    Plug ISO4400 NPT1/2, IP65 NEMA Tipo 4X4-20mATri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3A1.814,001.687,001.596,00 PMP23-CA1VxxJ3CJ
    ISO228 G11.876,001.744,001.651,00 PMP23-CA1VxxJxxx
    DIN11851 / Clamp / Tri-Clamp / Varivent2.068,001.923,001.820,00 PMP23-CA1VxxJxxx
    Area não classificadaPlug M12, IP65/67 NEMA Tipo 4X4-20mATri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3A1.814,001.687,001.596,00 PMP23-AA1MxxJ3CJ
    ISO228 G11.876,001.744,001.651,00 PMP23-AA1MxxJxxx
    DIN11851 / Clamp / Tri-Clamp / Varivent2.068,001.923,001.820,00 PMP23-AA1MxxJxxx
    IO-Link; 4-20mATri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3A1.814,001.687,001.596,00 PMP23-AA7MxxB3CJ
    ISO228 G11.876,001.744,001.651,00 PMP23-AA7MxxBxxx
    DIN11851 / Clamp / Tri-Clamp / Varivent2.068,001.923,001.820,00 PMP23-AA7MxxBxxx
    Plug ISO4400 NPT1/2, IP65 NEMA Tipo 4X4-20mATri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3A1.814,001.687,001.596,00 PMP23-AA1VxxJ3CJ
    ISO228 G11.876,001.744,001.651,00 PMP23-AA1VxxJxxx
    DIN11851 / Clamp / Tri-Clamp / Varivent2.068,001.923,001.820,00 PMP23-AA1VxxJxxx

    Accessories

    Produto / VersãoPreço / un. em BRLCódigo para encomenda
    Adaptador de soldar G1" Ligação ao processo com montagem à face. Usado em: transmissores PMP135_020_M, PTP35_070_BA, PMP45_070_CD. Material: aço inox 316L.Correct Instalação correcta apenas com o auxílio de peça modelo.461,07 52005087
    Adaptador de soldar G1", d=60, em 316L Ligação ao processo com montagem à face. Usado em: sondas FTL260_020_0, FTL20_020_7, FTL20H_020_GEJ, FTL330H/330L_020_G, FTL5x/5xH_020_GW2, FMI51/52_050_GWJ, FTI51/52_050_GWJ, PMP135_020_N, PTP35_070_BB, TR44/45_010_EA,TMR35_030_AD. Material: aço inox 316L. Selagem: O-ring em silicone.745,45 52001051
    Socket for plug 4p-125V, 4A-M12 M12 socket for plug. Self confectionery connection. Usage: Plug M12.140,96 52006263
    Cabo 4x0,34, ficha M12,Cu Sn/Ni,90º,L=5m Ficha M12. Cabo com 5m em PVC, Cu Sn/Ni fecho.168,50 52010285
    Plug connector M12 90deg156,69 71114212
    Cable 4x0,34, box M12, 316L, 90o, L=5m M12x1 plug. 5m cable PVC, 316L lock. Especially for sanitary applications.483,58 52024216
    Display PHX20 Display de encaixe 4-20mA, vermelho com 4 dígitos. Ficha DIN43650, protecção IP65. Indicação com escala livre. Queda de tensão <= 5V. Usado com: transmissores Cerabar T.1.394,001.297,001.227,00 52022914

    Preços válidos até 31.12.2019 em R$/unidade (incluso todos os impostos e frete). Ver
    Termos e condições de venda Endress+Hauser

    Esse sensor de pressão Cerabar não é o que você precisa?

    Quem comprou este item, também comprou

  • Aplicação

    O Cerabar é um transdutor de pressão para medir pressão absoluta e pressão relativa de gases, vapores, líquidos e poeiras para aplicações higiénicas. O Cerabar pode ser utilizado em aplicações versáteis graças a uma grande variedade de aprovações e ligações ao processo.

    Função

    A pressão do processo deforma o diafragma de metal de isolamento do processo e um fluido de enchimento transfere a pressão para uma ponte de Wheatstone (tecnologia de semicondutor). A variação na saída de tensão da ponte dependente da pressão é medida e avaliada.

    Sistema de medição

    Hygienic pressure sensor PMP135 - Application example

    Transdutor de pressão Cerabar PMP23 4 a 20 mA saída analógica (a) com fonte de alimentação auxiliar, como a RN221N ou a RMA42 (b) da E-direct

  • Carateristicas técnicas

    Output
    Sinal de saída 4 a 20 mA (2-fios)
    IO-Link 4 a 20 mA (3- or 4-fios)
    Capacidade de comutação – Comutação ON: Ia ≤ 250 mA
    – Comutação OFF: Ia ≤ 1 mA
    – Queda de tensão PNP: ≤2 V
    Faixa de sinal 4 a 20 mA 3,8 a 20,5 mA
    Carga 4 a 20 mA RLmax ≤ (UB – 6.5 V) / 22 mA 1)
    Sinal no alarme 4 a 20 mA máx. do alarme >21 mA; corrente mínima do alarme ajustável
    Comportamento dinâmico 4 a 20 mA: Tempo constante (T90) 15 ms
    IO-Link: Tempo constante (T90) 16 ms
    1) RLmax: resistência máxima de carga; UB: fonte de alimentação
    Fonte de alimentação
    Tensão de alimentação 10 a 30 Vcc
    Consumo de corrente 4 a 20 mA: ≤26 mA
    IO-Link: Max. ≤300 mA
    Grau de proteção

    – Cabo: IP66/67 NEMA Tipo 4X/6P

    – Conector plástico M12: IP65/67 NEMA Tipo 4X

    – Conector metálico M12: IP66/69 NEMA Tipo 4X

    – Conector de válvula: IP65 NEMA Tipo 4X

    Influência da fonte de alimentação ≤0,005% de URL/1 V
    Ondulação residual ±5 %
    Características de desempenho
    Precisão de referência ±0,3 %
    Mudança termal da saída nula e do intervalo de saída <1 bar: <1,2 %;
    ≥1 bar: <1 %
    Estabilidade a longo prazo

    1 ano: ±0,2 %;
    5 anos: ±0,4 %;
    8 anos: ±0,45 %

    Tempo para iniciar ≤2 s
    Ambiente
    Faixa de temperatura ambiente –40°C a +85°C
    Equipamento para área classificada ou com IO-Link: –40°C a +70°C
    Faixa de temperatura de armazenamento –40°C a +85°C
    Classe climática Classe 4K4H
    Compatibilidade eletromagnética

    – Emissão de interferência de acordo com EN 61326 equipamento B

    – Imunidade de interferência de acordo com EN 61326 apêndice A (setor industrial)

    – NAMUR recomendação EMC (NE21) (Não para dispositivos com IO-Link)

    Temperatura
    Faixa de temperatura do processo –10 to +100 °C Esterilização no local (Sterilization in place - SIP) a +135°C por no máximo uma hora
    Materiais
    Materiais em contato com processo – Corpo/Caixa: Aço inoxidável 316L
    – Óleo de enchimento: Óleo sintético NSF-H1, conforme FDA 21 CFR 178.3570
    Materiais em contato com processo – Ligações ao processo: 316L
    – diafragma de metal de isolamento do processo: AISI 316L
    – Certificado de Conformidade TSE para todos os componentes do dispositivo em contato com o processo
    Aprovações
    Ex ATEX II 1/2G Ex ia IIC T4 Ga/Gb
    CSA C/US IS Cl. I Div. 1 Gr. A-D
    FM IS Cl. I, Div.1 Gr. A-D T4
    IEC Ex ia IIC T4 Ga/Gb
    NEPSI Ex ia IIC T4
    EAC Ex ia IIC T4 Ga/Gb
    3-A, EHEDG, EG1935/2004
    Equipamento de Pressão

    Dimensões em mm

    Corpo/Caixa

    Hygienic pressure sensor PMP135 - Dimensions

    a) Ficha M12, Tampa do invólucro feita de plástico

    b) Ficha M12,Tampa do invólucro feita de metal

    c) Conector de válvula

    d) Cabo

     

    Instalação de acordo com o manual de instruções.

    Ligações de processo com um diafragma de isolamento de processo de metal

    a) Rosca ISO 228 G 1" com junta de metal

    b) Rosca ISO 228 G 1", vedação O-ring

    c) Rosca M24×1,5

     

    Ligações higiénicas

    a) DIN 11851 DN 25

    b) DIN 11851 DN 40

    c)DIN 11851 DN 50

    d) SMS 1½"

    e)Clamp ISO 2852 DN 22

    f) Tri-Clamp ISO 2852 DN 25 – DN 38

    g) Tri-Clamp ISO 2852 DN 40 – DN 51

    h) Varivent F Tubo DN25-32

    i) Varivent NTubo DN40-162

    j) Adaptador universal de 44 mm

    Ligações eléctricas

     

    Hygienic pressure sensor PMP135 - Connecting 1

    a) Saída de 4 a 20 mA

    b) Ficha M12

    c) Conector de válvula

    d) Cabo

    e) Equipamentos com IO-Link

    f) Ficha M12

     

    Cabo:
    1: castanho = L+
    2: azul = L-
    3: verde/amarelo = terra conexão (a): furo de referência ao ar

  • Mais documentos para PMP23
  • IO-Link

    Além de todos os benefícios, nossos transmissores de pressão higiênicos, Cerabar PMP23, com comunicação IO-Link ponto-a-ponto permitem também:

    • Configurar o range de medição
    • Configurar a saída analógica e a saída chaveada

     

    Benefício gerais do IO-Link

    Valores digitais medidos:

    • Transmissão sem falhas
    • Nenhuma conversão, portanto maior precisão

     

    Mais dados

    • Possibilidade de carregar mais valores
    • Informações detalhadas sobre falhas
    • Informações adicionais do processo

     

    Armazenamento central de parâmetros

    • Possibilidade de carregar parâmetros de configuração do mestre em um dispositivo
    • A configuração pode ser duplicada de um equipmento para o outro
    • Manutenão remota do sensor
  • Modelo anterior: PMP135

    Modelo anterior:

    Procurar:
    Nenhum resultado