Transmissor de temperatura compacto higiénico com ligação M12, 4 a 20 mA
A3

Transmissor de temperatura  compacto higiênico com conector M12, 4 a 20 mA

Easytemp TMR35

A partir de R$1.113,00
Precisa de ajuda?

Atendimento
11 5033 4329

  • • Conexões ao processo higiénicas, acabamento da superfície Ra ≤0,8 μm
    • Tempo de resposta rápido
    • Transmissor compacto em aço inoxidável

    Resumo das especificações

    Range de temperatura –50 to +200 °C
    Comprimento de imersão (diâmetro) 40 a 600 mm (⌀ 6 mm)
    Precisão <0,08 %, Pt100 classe A
    Tempo de resposta do sensor <1,0 s (T50), <2,0 s (T90)

    Easytemp TMR35, sonda de temperatura compacta

    Produto / VersãoPreço / un. em BRLCódigo para encomenda
    Ligação ao processoSaída; Gama de medidacomprimento de inserção L; Diam. D; Bainha de proteção1 a 34 a 1011+
    Clamp4-20mA; 0...100oC (32…212oF)30 mm (1.18"); 6mm (0.25"); Sem1.744,001.622,001.535,00 TMR35-A1AAxxAA1AAA
    50 mm (1.97"); 6mm (0.25"); Sem1.744,001.622,001.535,00 TMR35-A1AAxxAB1AAA
    100 mm (3.94"); 6mm (0.25"); Sem1.744,001.622,001.535,00 TMR35-A1AAxxAC1AAA
    ..... mm (40-300/1.57"-11.81"); 6mm (0.25"); Sem1.744,001.622,001.535,00 TMR35-A1AAxxAX1AAA
    4-20mA; 0...150oC (32…302oF)30 mm (1.18"); 6mm (0.25"); Sem1.744,001.622,001.535,00 TMR35-A1BAxxAA1AAA
    50 mm (1.97"); 6mm (0.25"); Sem1.744,001.622,001.535,00 TMR35-A1BAxxAB1AAA
    100 mm (3.94"); 6mm (0.25"); Sem1.744,001.622,001.535,00 TMR35-A1BAxxAC1AAA
    ..... mm (40-300/1.57"-11.81"); 6mm (0.25"); Sem1.744,001.622,001.535,00 TMR35-A1BAxxAX1AAA
    4-20mA, ver especificação adicional.30 mm (1.18"); 6mm (0.25"); Sem1.744,001.622,001.535,00 TMR35-A1XAxxAA1AAA
    50 mm (1.97"); 6mm (0.25"); Sem1.744,001.622,001.535,00 TMR35-A1XAxxAB1AAA
    100 mm (3.94"); 6mm (0.25"); Sem1.744,001.622,001.535,00 TMR35-A1XAxxAC1AAA
    ..... mm (40-300/1.57"-11.81"); 6mm (0.25"); Sem1.744,001.622,001.535,00 TMR35-A1XAxxAX1AAA
    4-20mA; 0...200oC (32…392oF)30 mm (1.18"); 6mm (0.25"); Sem1.744,001.622,001.535,00 TMR35-A1FBxxAA1AAA
    50 mm (1.97"); 6mm (0.25"); Sem1.744,001.622,001.535,00 TMR35-A1FBxxAB1AAA
    100 mm (3.94"); 6mm (0.25"); Sem1.744,001.622,001.535,00 TMR35-A1FBxxAC1AAA
    ..... mm (40-300/1.57"-11.81"); 6mm (0.25"); Sem1.744,001.622,001.535,00 TMR35-A1FBxxAX1AAA
    Pt100, DIN class A, 4-fios..... mm (40-300/1.57"-11.81"); 6mm (0.25"); Sem1.265,001.176,001.113,00 TMR35-A11AxxAX1AAA
    Varivent4-20mA; 0...100oC (32…212oF)30 mm (1.18"); 6mm (0.25"); Sem2.224,002.068,001.957,00 TMR35-A1AAxxAA1AAA
    50 mm (1.97"); 6mm (0.25"); Sem2.224,002.068,001.957,00 TMR35-A1AAxxAB1AAA
    100 mm (3.94"); 6mm (0.25"); Sem2.224,002.068,001.957,00 TMR35-A1AAxxAC1AAA
    ..... mm (40-300/1.57"-11.81"); 6mm (0.25"); Sem2.224,002.068,001.957,00 TMR35-A1AAxxAX1AAA
    4-20mA; 0...150oC (32…302oF)30 mm (1.18"); 6mm (0.25"); Sem2.224,002.068,001.957,00 TMR35-A1BAxxAA1AAA
    50 mm (1.97"); 6mm (0.25"); Sem2.224,002.068,001.957,00 TMR35-A1BAxxAB1AAA
    100 mm (3.94"); 6mm (0.25"); Sem2.224,002.068,001.957,00 TMR35-A1BAxxAC1AAA
    ..... mm (40-300/1.57"-11.81"); 6mm (0.25"); Sem2.224,002.068,001.957,00 TMR35-A1BAxxAX1AAA
    4-20mA, ver especificação adicional.30 mm (1.18"); 6mm (0.25"); Sem2.224,002.068,001.957,00 TMR35-A1XAxxAA1AAA
    50 mm (1.97"); 6mm (0.25"); Sem2.224,002.068,001.957,00 TMR35-A1XAxxAB1AAA
    100 mm (3.94"); 6mm (0.25"); Sem2.224,002.068,001.957,00 TMR35-A1XAxxAC1AAA
    ..... mm (40-300/1.57"-11.81"); 6mm (0.25"); Sem2.224,002.068,001.957,00 TMR35-A1XAxxAX1AAA
    4-20mA; 0...200oC (32…392oF)30 mm (1.18"); 6mm (0.25"); Sem2.224,002.068,001.957,00 TMR35-A1FBxxAA1AAA
    50 mm (1.97"); 6mm (0.25"); Sem2.224,002.068,001.957,00 TMR35-A1FBxxAB1AAA
    100 mm (3.94"); 6mm (0.25"); Sem2.224,002.068,001.957,00 TMR35-A1FBxxAC1AAA
    ..... mm (40-300/1.57"-11.81"); 6mm (0.25"); Sem2.224,002.068,001.957,00 TMR35-A1FBxxAX1AAA
    Pt100, DIN class A, 4-fios..... mm (40-300/1.57"-11.81"); 6mm (0.25"); Sem1.744,001.622,001.535,00 TMR35-A11AxxAX1AAA

    Accessories

    Produto / VersãoPreço / un. em BRLCódigo para encomenda
    Conjunto de configuração TXU10- para dispositivis programáveis por PC. Programa de parametrização + cabo de interface para PC com conector USB. Ficha de 4 pinos + software ReadWin2000 + adaptador M122.383,52 TXU10-BA
    Cabo M12x1 L=5m Cabo com 5m 4x 0.34 mm2, moldado em PVC com conector angular, ficha M12x1 parafuso Cu Sn/Ni, IP67.177,61 51005148

    Preços válidos até 31.12.2019 em R$/unidade (incluso todos os impostos e frete). Ver
    Termos e condições de venda Endress+Hauser

    Esse sensor de temperatura não é o que você precisa?

  • Aplicação

    Reconhecido pela sua simplicidade e construção compacta. Oferece uma precisão elevada, rápidos tempos de resposta e foi especificamente desenvolvido para aplicações higiênicas com certificação 3-A.

    Funcionamento

    O transmissor consiste num sensor classe A Pt100, transmissor (opção) e invólucro com conexão higiênica ao processo. O transmissor pode ser programado através de um PC com o kit de configuração TXU10- BA para converter o sinal de entrada Pt100 a uma temperatura linear com
    sinal de 4 a 20 mA.

    Instruções de instalação

    Instalação em tubulação
    a) Nas secções em ângulo, contra a direção da vazão
    b) Em tubos menores, posicionando contra a direção da vazão
    c) Perpendicular à direção da vazão
    L = comprimento de imersão

  • Dados técnicos

    Sensor
    Elementos de leitura 1 × Pt100
    Tolerância Class A de acordo com IEC 751
    Temperatura de
    processo
    –50 a +200 °C
    Material 316L
    Acabamento da superficie Ra ≤ 0,8 µm
    Diâmetro do sensor 6 mm
    Comprimento do sensor 40 a 600 mm configurável (especifique)
    Tempo de resposta T50 = ≤1,0 s; T90 = ≤2,0 s
    Pressão máxima 100 bar (a 100 mm e 20 °C, dependendo da conexão ao processo)
    Conexão ao processo
    Versão Conical metal-to-metal connection, com G ½"; TRI-CLAMP® flange 1" 1-½", ISO 2852
    DN 25/38; ligação lacticínios DIN 11851 DN 25; Varivent® ⌀ 68 mm para DN 32/125
    Invólucro do transmissor
    Grau de proteção IP 66/67
    Ligação eléctrica Ligação M12×1-plug-in
    Material 304
    Caracteristicas de saída
    Saída do sinal 4 a 20 mA, 20 a 4 mA / Pt100
    Sinal de alarme Interrupção do sensor; curto-circuito do sensor: ≤3,6 mA ou ≥21,0 mA
    Carga Max. (Ufonte de alimentação –10 V)/0,023 A
    Corrente induzida ≤3,5 mA
    Limitação de corrente ≤23 mA
    Switch-on delay 2 s
    Fonte de alimentação
    Tensão de alimentação Ub = 10 a 35 V DC
    Ondulação residual Ondulação residual permitida Uss ≤ 3 V a Ub ≥ 13 V, fmax= 1 kHz
    Precisão
    Tempo de resposta 1 s
    Condições de referência 0 °C (banho de gelo)
    Erro de medição 0,1 K ou 0,08 %
    Influência da alimentação eléctrica desvios ≤ ±0.01 %/V a 24 V
    Influência da temperatura ambiente Td= ±(15 ppm / K × (valor da escala completa da faixa de medição + 200) + (50 ppm/K × faixa de medição definida)]
    × Δθ = desvio da temperatura ambiente a partir da condição operacional de referência
    Estabilidade a longo prazo ≤ 0,1 K/ano ou 0,05 %/ano
    Influência da carga ≤ ±0.02 %/100 Ω
    Condições de operação
    Temperatura ambiente –40 a +85 °C
    Temperatura de armazenamento –40 a +85 °C
    Classe climática De acordo com EN 60 654-1, Class C
    Resistência choque 4 g/2 a 150 Hz de acordo com IEC 60068-2-6
    EMC De acordo com série IEC 61326 e NAMUR NE21
    Approvações
    3A  

    Dimensões (mm)

     

    a) TRI-CLAMP®

    b) MicroClamp TriClamp

    c) Conexão laticínios

    d) G ½"

    e) Varivent®

    f) with cap-nut G 3/8"

     

    L = comprimento seleccionável de 40 a 600 mm
    * versão com extenção do pescoço 35 mm

     

     

    Instalação de acordo com o manual de operação

    Thermowells

     

     

    a) Poço G ½"

    b) Poço peça de canto DN15

    c) Poço peça-T (direito) DN10

    Ligação elétrica

    4...20 mA

    1×Pt100

    a) vermelho

    b) branco

    Gama de medida

    Código

    Gama de medida

    A

    4...20 mA, 0...+100 °C com extenção

    B

    4...20 mA, 0...+150 °C com extenção

    C

    4...20 mA, –50...+100 °C com extenção

    D

    4...20 mA, –50...+150 °C com extenção

    E

    4...20 mA, –50...+200 °C com extenção

    F

    4...20 mA, 0...+200 °C com extenção

    X

    4...20 mA, gama de medida de –50...+150 °C –
    por favor especifique na encomenda!
  • Mais documentos para TMR35