Transmissor de temperatura compacto com ligação plug-in M12, 4 a 20mA

Transmissor de temperatura compacto com ligação plug-in M12, 4 a 20mA

Easytemp TMR31

A partir de R$870,00
Precisa de ajuda?

Atendimento
11 5033 4329

    • Transmissor programável via PC com saída 4 a 20 mA
    • Sensor e componentes eletrônicos de alta precisão
    • Ligação plug-in M12×1 com IP 66
    • Tempos de resposta rápidos sem ponta reduzida

    Especificações resumidas

    Range de temperatura –50 a +200 °C
    Precisão < 0.08 %, Pt100 class A
    Comprimento de imersão (diametro) 40 a 600 mm (⌀ 6 mm)
    Precisão <0,08 %, Pt100 class A
    Tempo de resposta do sensor <1,0 s (T50), <2,0 s (T90)
    Produto / VersãoPreço / un. em BRLCódigo para encomenda
    Ligação ao processoSaída; Gama de medidacomprimento de inserção L; Diâmetro D1 a 34 a 1011+
    Rosca ANSI 1/4NPT, 316L4-20mA; 0...100oC (32…212oF)30 mm; 6mm (1.18"; 0.25")1.541,001.433,001.356,00 TMR31-A1AAABAA1AAA
    50 mm; 6mm (1.97"; 0.25")1.541,001.433,001.356,00 TMR31-A1AAABAB1AAA
    100 mm; 6mm (3.94"; 0.25")1.541,001.433,001.356,00 TMR31-A1AAABAC1AAA
    150 mm; 6mm (5.9"; 0.25")1.541,001.433,001.356,00 TMR31-A1AAABAE1AAA
    ..... mm (40-300mm/1.57"-11.81"); 6mm (0.25")1.541,001.433,001.356,00 TMR31-A1AAABAX1AAA
    4-20mA; -50...150oC (-58…302oF)30 mm; 6mm (1.18"; 0.25")1.541,001.433,001.356,00 TMR31-A1DAABAA1AAA
    50 mm; 6mm (1.97"; 0.25")1.541,001.433,001.356,00 TMR31-A1DAABAB1AAA
    100 mm; 6mm (3.94"; 0.25")1.541,001.433,001.356,00 TMR31-A1DAABAC1AAA
    150 mm; 6mm (5.9"; 0.25")1.541,001.433,001.356,00 TMR31-A1DAABAE1AAA
    ..... mm (40-300mm/1.57"-11.81"); 6mm (0.25")1.541,001.433,001.356,00 TMR31-A1DAABAX1AAA
    Pt100, DIN class A, 4-fios..... mm (40-300mm/1.57"-11.81"); 6mm (0.25")1.062,00987,00934,00 TMR31-A11AABAX1AAA
    Rosca ANSI 1/2NPT, 316L4-20mA; 0...100oC (32…212oF)30 mm; 6mm (1.18"; 0.25")1.541,001.433,001.356,00 TMR31-A1AAACAA1AAA
    50 mm; 6mm (1.97"; 0.25")1.541,001.433,001.356,00 TMR31-A1AAACAB1AAA
    100 mm; 6mm (3.94"; 0.25")1.541,001.433,001.356,00 TMR31-A1AAACAC1AAA
    150 mm; 6mm (5.9"; 0.25")1.541,001.433,001.356,00 TMR31-A1AAACAE1AAA
    ..... mm (40-300mm/1.57"-11.81"); 6mm (0.25")1.541,001.433,001.356,00 TMR31-A1AAACAX1AAA
    4-20mA; -50...150oC (-58…302oF)30 mm; 6mm (1.18"; 0.25")1.541,001.433,001.356,00 TMR31-A1DAACAA1AAA
    50 mm; 6mm (1.97"; 0.25")1.541,001.433,001.356,00 TMR31-A1DAACAB1AAA
    100 mm; 6mm (3.94"; 0.25")1.541,001.433,001.356,00 TMR31-A1DAACAC1AAA
    150 mm; 6mm (5.9"; 0.25")1.541,001.433,001.356,00 TMR31-A1DAACAE1AAA
    ..... mm (40-300mm/1.57"-11.81"); 6mm (0.25")1.541,001.433,001.356,00 TMR31-A1DAACAX1AAA
    Pt100, DIN class A, 4-fios..... mm (40-300mm/1.57"-11.81"); 6mm (0.25")1.062,00987,00934,00 TMR31-A11AACAX1AAA
    Rosca ISO228 1G/4, 316L / Rosca ISO228 1G/2, 316L4-20mA; 0...100oC (32…212oF)30 mm; 6mm (1.18"; 0.25")1.541,001.433,001.356,00 TMR31-A1AAxxAA1AAA
    50 mm; 6mm (1.97"; 0.25")1.541,001.433,001.356,00 TMR31-A1AAxxAB1AAA
    100 mm; 6mm (3.94"; 0.25")1.541,001.433,001.356,00 TMR31-A1AAxxAC1AAA
    150 mm; 6mm (5.9"; 0.25")1.541,001.433,001.356,00 TMR31-A1AAxxAE1AAA
    ..... mm (40-300mm/1.57"-11.81"); 6mm (0.25")1.541,001.433,001.356,00 TMR31-A1AAxxAX1AAA
    4-20mA; -50...150oC (-58…302oF)30 mm; 6mm (1.18"; 0.25")1.541,001.433,001.356,00 TMR31-A1DAxxAA1AAA
    50 mm; 6mm (1.97"; 0.25")1.541,001.433,001.356,00 TMR31-A1DAxxAB1AAA
    100 mm; 6mm (3.94"; 0.25")1.541,001.433,001.356,00 TMR31-A1DAxxAC1AAA
    150 mm; 6mm (5.9"; 0.25")1.541,001.433,001.356,00 TMR31-A1DAxxAE1AAA
    ..... mm (40-300mm/1.57"-11.81"); 6mm (0.25")1.541,001.433,001.356,00 TMR31-A1DAxxAX1AAA
    Pt100, DIN class A, 4-fios..... mm (40-300mm/1.57"-11.81"); 6mm (0.25")1.062,00987,00934,00 TMR31-A11AxxAX1AAA
    sem; Comp. montagem, 316L, L => 100mm (3.94") comprimento de inserção Compr. montagem, para encomendar separadamente.4..20mA, 0...100oC (32...212oF) / -50...150oC (-58...302oF)..... mm (100-300mm/1.57"-11.81"); 6mm (0.25")1.469,001.366,001.292,00 TMR31-A1xAAAAX1AAA
    Pt100, DIN class A, 4-fios..... mm (100-300mm/1.57"-11.81"); 6mm (0.25")989,00920,00870,00 TMR31-A11xAAAX1AAA

    Accessories

    Produto / VersãoPreço / un. em BRLCódigo para encomenda
    Collar welded sleeve G1/2 cpl. sealed compression fitting583,52 51004751
    Collar welded sleeve G1/2395,27 51004752
    Compression Fitting TA50
    6mm; G1/2"; PTFE
    452,22 TA50-HP
    Conjunto de configuração TXU10- para dispositivis programáveis por PC. Programa de parametrização + cabo de interface para PC com conector USB. Ficha de 4 pinos + software ReadWin2000 + adaptador M122.383,52 TXU10-BA
    Cabo M12x1 L=5m Cabo com 5m 4x 0.34 mm2, moldado em PVC com conector angular, ficha M12x1 parafuso Cu Sn/Ni, IP67.177,61 51005148

    Preços válidos até 31.12.2019 em R$/unidade (incluso todos os impostos e frete). Ver
    Termos e condições de venda Endress+Hauser

    Esse sensor de temperatura não é o que você precisa?

    Quem comprou este item, também comprou

  • Aplicação

    O Easytemp TMR31 é um transmissor de temperatura compacto que foi protejado para uso em todas as aplicações e indústrias de
    processo.

    Funcionamento

    Transmissor compacto composto por um sensor classe A Pt100, transmissor (opcional) e corpo com conexão ao processo. Os componentes eletrônicos embutidos podem ser programados usando um PC e o kit de configuração TXU10-BA para converter o sinal de entrada Pt100 numa temperatura linear de sinal de 4 a 20 mA.

    Instruções de instalação

    Instalação em tubulação


    a) Nas seções em ângulo, contra a direção da vazão
    b) Em tubos pequenos, posicionar contra a direção da vazão
    c) Perpendicular à direção da vazão

     

    L = comprimento de inserção

  • Dados técnicos

    Sensor
    Elemento de leitura 1×Pt100
    Tolerância Classe A de acordo com IEC 751
    Temperatura do processo –50 a +150 °C (200 °C extensão do pescoço)
    Material 316L
    Diâmetro 6 mm
    Comprimento 40 a 600 mm seleccionvel (por favor especifique)
    Tempo de resposta T50 = <1,0 s; T90 = <2,0 s
    Pressão máxima 100 bar (at 100 mm e 20 °C, dependente da conector ao processo)
    Conexão ao processo
    Versão G ½", 316L; sem (flange welding boss or compression fitting needed)
    Corpo do transmissor
    Grau de proteção IP 66 / IP67
    Ligação elétrica Ligação M12×1-plug-in
    Material 304
    Características da saída
    Sinal de saída Com eletrônica 4 to 20 mA, 20 a 4 mA sem eletrônica Pt100
    Sinal de alarme
    • Fora do range: Queda linear a 3,8 mA
    • Acima do range: Elevação linear a 20,5 mA
    • Interrupção do sensor; curto-circuito do sensor:≤ 3,6 mA ou 21,0 mA
    Carga Max. (Ufonte de alimentação -10 V )/0.023 A
    Corrente induzida ≤3,5 mA
    Limitação de corrente ≤23 mA
    Atraso de comutação 2 s
    Fonte de alimentação
    Tensão de Alimentação Ub = 10 to 35 V DC
    Ondulação residual Ondulação residual premitida Uss ≤ 3 V at Ub ≥ 13 V, fmax = 1 kHz
    Precisão
    Tempo de resposta do sensor 1 s
    Condição de operação de referencia 0 °C (banho de gelo)
    Erro de medição 0,1 K a 0,08 %
    Influência da tensão de alimentação

    desvios ≤ ±0,01 %/V de 24 V

    Influência da temperatura ambiente (desvio de temperatura)

    Td = ±(15 ppm/K × (valor da escala completa da faixa de medição + 200) + 50 ppm/K × faixa de medição definida) × ∆θ

    ∆θ = desvio da temperatura ambiente a partir da condição operacional de referência

    Estabilidade em longo prazo ≤ 0,1 K/ano ou 0,05 %/ano
    Influência de carga ≤ ±0,02 %/100 Ω
    Condições de operação
    Temperatura ambiente –40 to +85 °C
    Temperatura de armazenamento –40 to +85 °C
    Classe climática De acordo com EN 60 654-1, Class C
    Condensação Permitido
    Resistência de choque 4 g/2 to 150 Hz de acordo com IEC 60068-2-6
    EMC De acordo com a série IEC 61326 e NAMUR NE21
    Aprovações
     Aprovações  DNV GL

    Dimensões (mm)

     sem conexão ao processo

    L₁ = comprimento seleccionavel entre 40 a 600 mm
    L₂ = 50 / 100 / 150 / 200 mm


    * Versão com extenção do pescoço 35 mm

    ** O TMR31 terá de ter no minimo 50 mm de comprimento superior a L₂

     

    Instalação de acordo com o manual de operação

    com conexão ao processo através de G ½"

    L₁ = comprimento seleccionavel entre 40 a 600 mm
    L₂ = 50 / 100 / 150 / 200 mm

    * Versão com extenção do pescoço 35 mm

    ** O TMR31 terá de ter no minimo 50 mm de comprimento superior a L₂

    Instalação de acordo com o manual de operação

    Poço TW251**

    L₁ = comprimento configurável entre 40 a 600 mm
    L₂ = 50 / 100 / 150 / 200 mm

    * Versão com extenção do pescoço 35 mm

    ** O TMR31 terá de ter no minimo 50 mm de comprimento superior a L₂

    Instalação de acordo com o manual de operação

    Ligação elétrica

    4 a 20 mA

    1×Pt100

    a) vermelho

    b) branco

    Gama de medida

    Código Gama de medida

    AA

    4... 20 mA, 0... +100 °C

    BA

    4... 20 mA, 0... +150 °C

    CA

    4... 20 mA, -50... +100 °C

    DA

    4... 20 mA, -50... +150 °C

    EB

    4... 20 mA, -50... +200 °C pescoço com extensão
    FB 4... 20 mA, 0... +200 °C pescoço com extensão

    XB

    4... 20 mA, gama seleccionavel - por favor especifique com a encomenda!

  • Mais documentos para TMR31