Transmissor compato ultrassónico para medição de nível em líquidos, pastas e sólidos

Transmissor compacto ultrassônico para medição de nível em líquidos,
pastas e sólidos

Prosonic T FMU30

A partir de R$6.983,00
Precisa de ajuda?

Atendimento
11 5033 4329

  • • Método de medição sem contato minimiza as exigências da aplicação
    • Comissionamento rápido e simples através da operação local guiada por menu
    • Curvas envelope no display local

    Resumo das especificações

    Range máximo de medição de
    liquidos
    8 m
    Range máximo de medição de
    sólidos
    3,5 m
    Distância de bloqueio ≥0,25 m
    Erro de medição típico ±3 mm ou 0,2 % de distância de medição

    Prosonic T FMU30

    Produto / VersãoPreço / un. em BRLCódigo para encomenda
    Sensor; Gama máx. medida; Banda mortaLigação ao processoAprovação1 a 34 a 1011+
    1-1/2"; 5m líquidos/ 2m sólidos; 0.25mRosca ANSI MNPT1-1/2", em PPPara áreas não classificadas / *CSA C/US General Purpose7.935,007.379,006.983,00 FMU30-xxHGAARGF
    *ATEX II 1/2G Ex ia IIC T6 / *CSA C/US IS CI.I Div.1 Gr.A-D9.809,009.122,008.632,00 FMU30-xxHGAARGF
    2"; 8m líquidos/ 3.5m sólidos; 0.35mRosca ANSI MNPT2", em PPPara áreas não classificadas / *CSA C/US General Purpose8.745,008.133,007.696,00 FMU30-xxHGABRHF
    *ATEX II 1/2G Ex ia IIC T6 / *CSA C/US IS CI.I Div.1 Gr.A-D10.619,009.876,009.345,00 FMU30-xxHGABRHF

    Preços válidos até 31.12.2019 em R$/unidade (incluso todos os impostos e frete). Ver
    Termos e condições de venda Endress+Hauser

    Esse sensor ultrassônico para medição de nível não é o que você precisa?

    Quem comprou este item, também comprou

  • Aplicação

    Prosonic T FMU30 é um sensor para medições de nível contínuas e sem contato em aplicações simples. Pode ser usado em líquidos, pastas e sólidos. FMU30 não é adequado para líquidos com espuma na superfície.

    Funcionamento

    O sensor do instrumento transmite pulsos ultrassônicos em direção à superfície do produto. Estes, refletem novamente e são recebidos pelo sensor. O instrumento mede o tempo entre a transmissão do pulso e a recepção. O instrumento usa o tempo (e a velocidade do som) para
    calcular a distância entre a membrana do sensor e a superfície do produto.

    Exemplo de aplicação

    Ultrasonic sensor for non-contact level measurement - Application example

    Medição de nível

     

    a) Furo de ventilação

  • Dados técnicos

    Entrada
    Faixa máx. de fluidos

    Sensor 1½": 5 m

    Sensor 2": 8 m

    Faixa máx. de sólidos

    Sensor 1½": 2 m

    Sensor 2": 3,5 m

    Frequência operacional

    Sensor 1½": approx. 70 kHz

    Sensor 2": approx. 50 kHz

    Frequência de pulso Máx. 0,5 Hz
    Ângulo de emissão α 11°
    Distância do bloqueio

    Sensor 1½": 0,25 m

    Sensor 2": 0,35 m

    Saída
    Sinal de saída 4 a 20 mA
    Sinal de alarme Selecionável, de acordo com NAMUR NE43
    Amortecimento de
    saída
    Livremente selecionável, 0 a 255 s
    Linearização Até 32 pares de valores
    Fonte de alimentação
    Alimentação elétrica 14 a 35 Vcc (circuito protegido contra polaridade reversa integrado ao equipamento)
    Consumo de energia 51 to 800 mW
    Bucin M20×1,5 (diâmetro do cabo recomendado 6 a 10 mm)
    Características de desempenho
    Operação de referência condições Temperatura = +20 °C;
    Pressão = 1013 mbar abs.;
    Umidade = 50 %;
    Superfície refletora ideal (por ex., superfície de fluido lisa e calma)
    Erro de medição típico ±3 mm ou 0,2 % de distância de medição
    Resolução do valor
    medido
    1 mm (0.04 in)
    Condições de operação
    Temperatura
    ambiente
    –20 a +60 °C
    Temperatura de
    armazenamento
    -40 a +80 °C
    Temperatura do
    processo
    –20 a +60 °C
    Pressão do processo 0,7 a 3 bar abs.
    Grau de proteção IP 66/68
    Classe climática DIN EN 60068-2-38 (Teste Z/AD) DIN/IEC 68 T2-30Db
    Resistência a
    vibrações
    DIN EN 60068-2-64 / IEC 68-2-64: 20 to 2000 Hz, 1 (m/s²)²/Hz; 3 × 100 min
    Compatibilidade
    eletromagnética
    (EMC)
    de acordo com todos as demandas referentes à série EN 61326
    Materiais
    Sensor PP
    O-ring EPDM
    Invólucro PBT-FR (capa PBT/PA)
    Desenho do invólucro
    Tipo do invólucro
    Invólucro em plástico F16 
    Tampa

    Tampa em plástico

    – Para versão sem display integrado (cinzenta)

    – Para versão com display integrado (transparente)

    Operabilidade
    Display e operação
    elementos
    Operação local guiada por menu com display com texto padronizado de quatro linhas com curvas envelope; Commubox FXA291 (disponível como acessório)

    Dimensões (em mm)

    Ultrasonic sensor for non-contact level measurement - Dimensions

    a) Sensor 1½"

    b) Sensor 2"

     

    Instalação de acordo com o manual de instruções

    Ligação elétrica

    Ultrasonic sensor for non-contact level measurement - Connecting

    a) Terminais
    b) Opcional: display
    c) Terminal de terra interno
    d) Terminal de terra externo

  • Mais documentos para FMU30