Sonda capacitiva de haste dupla para medição de nível em líquidos

Chave capacitiva de haste dupla para medição de nível em líquidos

Liquicap T FMI21

A partir de R$3.754,00
Precisa de ajuda?

Atendimento
11 5033 4329

    • Sem necessidade de calibração
    • Materiais resistentes à corrosão (fibras de carbono, aço inoxidável)
    • Medição assegurada - independentemente da geometria do tanque

    Resumo das especificações

    Produto Líquidos condutivos a partir de 30 μS/cm
    Comprimento de sonda de 150 a 2500 mm
    Pressão do processo de –1 a +10 bar
    Temperatura do produto de –40 a +100°C
    Viscosidade Máx. 2000 cSt

    Capacitive rod probe

    Produto / VersãoPreço / un. em BRLCódigo para encomenda
    AprovaçãoComprimento da sonda; Material1 a 34 a 1011+
    CSA General Purpose, CSA C/US..... mm L; PP > aço inox 316L4.266,003.968,003.754,00 FMI21-D2A2C1
    ..... mm L; PP >fibra de carbono (<1000mm)4.601,004.279,004.049,00 FMI21-D2B2C1
    ..... mm L; PP >fibra de carbono(>1000m)4.934,004.588,004.342,00 FMI21-D2C2C1
    ..... polegadas L; PP > aço inox 316L4.266,003.968,003.754,00 FMI21-D2D2C1
    ..... polegadas L; PP >fibra de carbono (<40 polegadas)4.601,004.279,004.049,00 FMI21-D2E2C1
    ..... polegadas L; PP >fibra de carbono (>40 polegadas)4.934,004.588,004.342,00 FMI21-D2F2C1
    Área não classificada..... mm L; PP > aço inox 316L4.266,003.968,003.754,00 FMI21-A2A2C1
    ..... mm L; PP >fibra de carbono (<1000mm)4.601,004.279,004.049,00 FMI21-A2B2C1
    ..... mm L; PP >fibra de carbono(>1000m)4.934,004.588,004.342,00 FMI21-A2C2C1
    ..... polegadas L; PP > aço inox 316L4.266,003.968,003.754,00 FMI21-A2D2C1
    ..... polegadas L; PP >fibra de carbono (<40 polegadas)4.601,004.279,004.049,00 FMI21-A2E2C1
    ..... polegadas L; PP >fibra de carbono (>40 polegadas)4.934,004.588,004.342,00 FMI21-A2F2C1

    Preços válidos até 31.12.2019 em R$/unidade (incluso todos os impostos e frete). Ver
    Termos e condições de venda Endress+Hauser

    Esse sensor de nível Liquicap não é o que você precisa?

    Quem comprou este item, também comprou

  • Aplicação

    O sensor Liquicap T FMI21 é usado em líquidos condutivos para medição contínua de nível. O Liquicap T FMI21 é adequado para tanques de pequena dimensão sem interferência do material ou forma do reservatório (plástico, aço inoxidável, concreto/cimento...). É resistente a líquidos agressivos como ácidos e bases.

    Funcionamento

    A chave e o meio formam um condensador elétrico. Se a sonda está em contato só com ar, a capacitância inicial medida será baixa. Quando o tanque está cheio, a capacitância aumenta à medida que a sonda é coberta. A unidade eletrônica da sonda converte a capacitância medida para um sinal de 4 a 20 mA em proporção ao nível.

    Exemplo de aplicação

    O sistema de medição consiste em:

    • A sonda capacitiva do Liquicap T FMI21 (hastes da sonda nunca devem entrar em contato com o tanque)
    • Unidade eletrônica FEI20
    • Display e tampa transparente (opcional)
    • Uma unidade, fonte de alimentação transmissora: RN221N, RMA42, RIA45/RIA46 ou RIA452

     

    a) Calibração de fabrica

    b) Transmissor fonte de alimentação

  • Dados técnicos

    Entrada
    Viscosidade máxima 2000 cSt
    Faixa de medição 0 pF a 2000 pF
    Comprimento de
    sonda
    de 150 a 2500 mm
    Amplitude permitida ΔC = de 10 pF a 2000 pF
    Frequência de
    medição
    250 kHz
    Sinal de entrada

    Sondas cobertas => alta capacitância

    Sondas expostas => baixa capacitância

    Saída (unidade eletrônica FEI20 / de 4 a 20mA)
    Sinal de saída de 3,8 a 20,5 mA
    Corrente de
    acionamento
    máx. 20 mA (< 500 ms)
    Sinal de alarme >21 mA
    Fonte de alimentação
    Tensão de ligação U = de 10 a 30 Vcc, proteção contra polaridade reversa (integrado)
    Consumo de energia P <0,7 W
    Consumo de corrente I <22 mA
    Entradas para cabos M20×1,5 (conexão del parafuso)
    Características de desempenho (com unidade eletrônica instalada)
    Condições de operação de referência Temperatura ambiente de 23°C, pressão atmosférica, instalação vertical da sonda de cima
    Erro máx. de medição ≤1% do valor de fim de escala
    Repetibilidade 0,25 % do valor de fim de escala
    Tempo de
    configuração para o
    início
    <2 s
    Influência da
    temperatura
    ambiente
    <0,01 %/K (–40 a +70°C ) comprimento de sonda 1 m
    Tempo de integração 1 s
    Calibração Estando instalada, a recalibração é apenas necessária se:
    • os valores de 0% e 100% devem ser ajustados para se adequar às especificações do cliente
    • após as hastes de sonda terem sido encurtadas
    Condições de operação
    Temperatura
    ambiente
    –40°C a +70°C
    Temperatura do
    processo
    –40°C a +80°C
    Classe climática Tropicalizada de acordo com DIN IEC 68 Part 2-38
    Grau de proteção IP 66
    Resistência a choques DIN EN 60068-2-27/IEC 68-2-27: 30g
    Resistência a
    vibrações
    DIN EN 60068-2-64/IEC 68-2-64: de 20 a 2000 Hz, 1 (m/s²)² /Hz (com comprimento de haste mín. de 150 mm)
    EMC Emissão de interferência para EN 61326, equipamento elétrico de classe B; imunidade de interferência para EN 61326, anexo A (industrial)
    Condutividade do
    meio
    ≥30 µS/cm
    Pressão do processo de –1 a +10 bar
    Temperatura do
    processo
    –40°C a +100°C
    Capacidade de
    carregamento lateral
    2 Nm
    Materiais em contato com o meio
    Hastes de sonda Haste: 1.4404/316L; Opcional: fibra de carbono CFC; Anel de vedação: EPDM; Isolamento: PP; Espaçador: PP
    Ligações ao processo G 1½ A (PPS, DIN ISO 228/l)
    O-ring O-ring para a conexão ao processo G 1½ A: fibras de elastômero livres de amianto (resistentes a óleos, solventes, vapores, ácidos fracos e bases)
    Display
    LED verde status operacional (flashes lento), status da calibração (flash rápido)
    LED vermelho para a validação da selecção (flashes curto), alarme ou aviso (flashes); display para valor de medição em %
    display para valor de
    medição em %
    opcional

    Dimensões em mm

    a) Haste de referencia à massa (não isolado)

    b) Haste de sonda isolada

     

    L = Comprimento L de sonda

     

    Instalação de acordo com o manual de instruções.

    Ligação elétrica

    a) Endress+Hauser Fonte de alimentação do transmissor

    b) Display de medição (opcional)

  • Mais documentos para FMI21