Sonda de temperatura compacta com display digital

Termostato com display digital

Thermophant T TTR31

A partir de R$1.702,00
Precisa de ajuda?

Atendimento
11 5033 4329

    • Alta repetibilidade e estabilidade a longo prazo
    • Transmissor aço inoxidável 316L
    • Tempos rápidos de resposta sem ponta reduzida

    Resumo das especificações

    Range de temperatura –50...+150°C
    Display 4 dígitos, 14 segmentos com mudança de cor
    Comprimento de imersão 50 mm, 100 mm, 200 mm
    Tempo de resposta ≤1,0 s (T50), ≤2,0 s (T90)
    Sensor ⌀ 6 mm
    Precisão <0,1 %

    Thermophant T, TTR31

    Produto / VersãoPreço / un. em BRLCódigo para encomenda
    Conexão ao processo , LengthAlimentação elétrica; saídaConexão elétrica1 a 34 a 1011+
    G 1/2" / 1/4" / NPT 1/2" / 1/4"

    L=30/50/100mm
    12-30VDC; 1x contato PNPplug M12, IP66/681.934,001.798,001.702,00 TTR31-A1A11xxxxxAB
    plug ISO4400 1/2 NPT, IP651.934,001.798,001.702,00 TTR31-A3A11xxxxxAB
    12-30VDC; 2x contato PNPplug M12, IP66/682.122,001.974,001.868,00 TTR31-A1B11xxxxxAB
    12-30VDC; 1x contato PNP + 4-20 mA a funcionalSIL2 IEC61508plug M12, IP66/682.555,002.376,002.249,00 TTR31-A1C11xxxxxAB
    Sem, bucim 316L > comprimento de imersão L = 100 mm Solicitar bucim separadamente.

    L=200mm
    12-30VDC; 1x contato PNPplug M12, IP66/681.971,001.833,001.735,00 TTR31-A1A11xAA2EAB
    plug ISO4400 1/2 NPT, IP651.971,001.833,001.735,00 TTR31-A3A11xAA2EAB
    12-30VDC; 2x contato PNPplug M12, IP66/682.160,002.009,001.901,00 TTR31-A1B11xAA2EAB
    12-30VDC; 1x contato PNP + 4-20 mA a funcionalSIL2 IEC61508plug M12, IP66/682.592,002.411,002.281,00 TTR31-A1C11xAA2EAB
    Plug and cable to be ordered as 'accessory'. Please specify the right code for the immersion length.

    Accessories

    Produto / VersãoPreço / un. em BRLCódigo para encomenda
    Collar welded sleeve G1/2 cpl. moveable with sealing taper, washer + pressure screw G1/2, material of wetted parts: 316L, PEEK, max. Prozessdruck: 10 bar (145 psi)458,36 51004751
    Cabo M12x1 L=5m Cabo com 5m 4x 0.34 mm2, moldado em PVC com conector angular, ficha M12x1 parafuso Cu Sn/Ni, IP67.139,47 51005148
    Conjunto de configuração TXU10- para dispositivis programáveis por PC. Programa de parametrização + cabo de interface para PC com conector USB. Plug 4 pinos + ReadWin20001.595,73 TXU10-AA

    Preços válidos até 28.02.2018 em R$/unidade (incluso todos os impostos e frete). Ver
    Termos e condições de venda Endress+Hauser

  • Aplicação

    O Thermophant T TTR31 é uma sonda de temperatura para monitoramento, visualização e controle das temperaturas de processo e está disponível com uma gama abrangente de conexões ao processo.

    Funcionamento

    Um sensor de platina localizado na ponta de medição altera o seu valor de resistência dependendo da temperatura. Este valor de resistência é gravado eletronicamente. A conversão do valor de resistência do sinal de medição de temperatura é definido pelo padrão internacional IEC 751.

    Exemplo de aplicação

    O Thermophant indica a
    temperatura no reservatório

  • Dados técnicos

    Fonte de alimentação
    Alimentação elétrica de 12 a 30 Vcc (proteção contra polaridade reversa)
    Consumo de corrente Sem carga <60 mA, proteção contra polaridade reversa
    Saída
    Sinal de saída 1 ou 2 × PNP ou PNP com 4...20 mA
    Queda de tensão PNP ≤2 V
    Proteção contra
    sobrecarga
    Teste automático de corrente alternada
    Características de desempenho
    Condições de referência De acordo com DIN IEC 60770/61003
    Erro de medição Componentes eletrônicos máx. 0,2 K ou 0,16 % sensor classe A
    Desvio a longo prazo ≤0,1 % por ano
    Sensor tempo de
    resposta
    T50 = <1,0 s; T90 = <2,0 s
    Saída analógica Não linearidade ≤ 0,2 %
    Sensor
    Elemento de detecção 1 × Pt100, quatro fios
    Tolerância Classe A para IEC 751
    Temperatura média –50...+150°C
    Diâmetro 6 mm
    Condições de operacionalidade
    Temperatura ambiente –40...+85°C
    Proteção IP 65 (invólucro completo)
    EMC Emiss. de interferência de acordo com IEC 61326 Series, equipamento elétrico classe B, imunidade de interferência de acordo com IEC 61326 Series, ap. A (uso indust.) e NAMUR Recom. NE 21
    Materiais
    Conexão ao processo e tubo de proteção 316L/Ra ≤0,8 μm; invólucro 316L
    Operação
    Elementos de operação 3 botões ou PC e software
    Aprovações
    Conformidade Desina  

    Dimensões em mm

    Invólucro

    L = comprimento do sensor 50 mm/100 mm/200 mm


    Instalação de acordo com o manual de instruções.

     

    Conexões ao processo

     

    a) AA (Sem*)

    b) AB (ISO 228 G ¼ A, 316L)

    c) AE (ISO 228 G ½ A, 316L)

     

    * Para montagem com soldagem mestre ou ajuste de compressão: L ≥100 mm

    Ligação elétrica

    Versão de tensão CC com conector M12
    A1: 1 × PNP saída de interruptor
    A2: 2 × PNP saída de interruptor
    A3: saída de interruptor PNP com saída analógica adicional

    Versão de tensão CC com conector M16×1,5
    B: 1 × saída de interruptor PNP

  • Mais documentos para TTR31