Sonda de temperatura compacta para aplicações higiénicas

Termostato compacto para aplicações higiênicas

Thermophant T TTR35

A partir de R$2.337,00
Precisa de ajuda?

Atendimento
11 5033 4329

    • Conexões de processo higiênico
    • Transmissor em aço inoxidável 316L
    • Tempos rápidos de resposta sem ponta reduzida

    Resumo das especificações

    Range de temperatura –50...+150°C
    Display 4 dígitos, 14 segmentos com mudança de cor
    Comprimento de imersão (diâmetro) 50 / 100 / 200 mm (Ø 6 mm)
    Tempo de resposta <1,0 s (T50); <2,0 s (T90)
    Rugosidade Ra ≤0,8 µm
    Precisão < 0,1 %

    Thermophant T, TTR35

    Produto / VersãoPreço / un. em BRLCódigo para encomenda
    Conexão ao processo # LengthAlimentação elétrica; saídaConexão elétrica1 a 34 a 1011+
    Clamp # L=50 / 100mm12-30VDC; 1x contato PNPplug M12, IP662.656,002.470,002.337,00 TTR35-A1A12xxxxxAB
    plug ISO4400 1/2 NPT, IP652.656,002.470,002.337,00 TTR35-A3A12xxxxxAB
    12-30VDC; 2x contato PNPplug M12, IP662.845,002.645,002.503,00 TTR35-A1B12xxxxxAB
    12-30VDC; 1x contato PNP + 4-20 mA ça funcionalSIL2, IEC61509plug M12, IP663.277,003.048,002.884,00 TTR35-A1C12xxxxxAB
    Varivent, # L=50 / 100mm12-30VDC; 1x contato PNPplug M12, IP663.032,002.820,002.669,00 TTR35-A1A12xxxxxAB
    plug ISO4400 1/2 NPT, IP653.032,002.820,002.669,00 TTR35-A3A12xxxxxAB
    12-30VDC; 2x contato PNPplug M12, IP663.221,002.996,002.835,00 TTR35-A1B12xxxxxAB
    12-30VDC; 1x contato PNP + 4-20 mA ça funcionalSIL2, IEC61509plug M12, IP663.654,003.398,003.215,00 TTR35-A1C12xxxxxAB
    Plug and cable to be ordered as 'accessory'. Please specify the right code for the immersion length.

    Accessories

    Produto / VersãoPreço / un. em BRLCódigo para encomenda
    Cabo M12x1 L=5m Cabo com 5m 4x 0.34 mm2, moldado em PVC com conector angular, ficha M12x1 parafuso Cu Sn/Ni, IP67.139,47 51005148
    Conjunto de configuração TXU10- para dispositivis programáveis por PC. Programa de parametrização + cabo de interface para PC com conector USB. Plug 4 pinos + ReadWin20001.595,73 TXU10-AA

    Preços válidos até 28.02.2018 em R$/unidade (incluso todos os impostos e frete). Ver
    Termos e condições de venda Endress+Hauser

    Quem comprou este item, também comprou

  • Aplicação

    O Thermophant T TTR35 é uma sonda de temperatura para monitoramento, visualização e controle de temperaturas de processo em aplicações higiênicas.

    Funcionamento

    Um sensor de platina localizado na ponta da sonda muda o valor da resistência dependendo da temperatura. Esse valor de resistência é gravado eletronicamente. A conversão do valor de resistência no sinal de medição de temperatura é definida pelo padrão internacional IEC 751.

    Exemplo de aplicação

    O Thermophant indica a
    temperatura do reservatório e os
    valores são apresentados no
    display.

  • Dados técnicos

    Fonte de alimentação
    Alimentação elétrica de 12 a 30 Vcc (proteç. contra polaridade reversa)
    Consumo de corrente Sem carga <60 mA, proteção contra polaridade reversa
    Saída
    Sinal de saída 1 ou 2 × PNP ou PNP com 4...20 mA
    Queda de tensão PNP ≤2 V
    Proteç. contra sobrecarga Teste automático de corrente alternada
    Características de desempenho
    Condições de ref. De acordo com DIN IEC 60770/61003
    Erro de medição Componentes eletrônicos 0,2 K ou 0,16 % sensor classe A
    Desvio a longo prazo ≤0,1% por ano
    Tempo de resposta T50 = <1,0 s; T90 = <2,0 s
    Saída analógica Não linearidade ≤ 0,2 %
    Sensor
    Elemento de detecção 1 × Pt100, quatro fios
    Tolerância Classe A para IEC 751
    Temperatura média –50...+150°C
    Diâmetro 6 mm
    Condições de operação
    Temperatura ambiente –40...+85°C
    Grau de proteção IP 65 (invólucro completo)
    EMC Emissão de interferência de acordo com IEC 61326 Series, equipamento eletrónico de classe B, imunidade de interferência de acordo com 61326 Series, ap. A (uso industrial) e Recom. NAMUR NE 21
    Materiais
    Conexão ao processo e
    tubo de proteção
    316L/Ra ≤0,8 µm
    Invólucro 316L
    Operação
    Elementos de operação 3 botões ou PC e software
    Aprovações
    3A  
    Conformidade Desina

    Dimensões (em mm)

    Caixa

    L = comprimento do sensor (50 mm, 100 mm, 200 mm)
    B = Ø 6 × Ø 8,6 mm + 2 × rosca M8


    Instalação de acordo com o manual de instruções.

    Ligações ao processo

    a) MB

    b) DB (CLAMP 1")

    c) DL (CLAMP 2")

    d) LB (Varivent F)

    e) LL (Varivent N)

    f) HL (APV-Inline)

    g) PL (DIN11851)

    h) PG (DIN11851)

    i) PH (DIN11851)

    Ligação elétrica

    Versão de tensão CC com conector M12
    A1: 1 × PNP saída de interruptor
    A2: 2 × PNP saída de interruptor
    A3: saída de interruptor PNP com saída analógica  adicional

    Versão de tensão CC com conector M16×1,5
    B: 1 × saída de interruptor PNP

  • Mais documentos para TTR35