Controlador de processo

Controlador de processo

RMA42

A partir de R$1.602,00
Precisa de ajuda?

Atendimento
11 5033 4329

  • • Entradas universais 1 ou 2, opcionais intrinsicamente protegidas
    • LCD iluminado de 5 dígitos
    • 2 relés de valor limite com saída de status adicional
    • Memória de valor mín./máx.

    Resumo das especificaçõess

    Entradas 1/2 corrente de medição de entradas universais, tensão, resistência, temperatura, intrinsicamente protegido (opcional)
    Funcionalidades Linearização, cálculos matemáticos, pacote de pressão diferencial
    Saídas 2 relés, saídas analógicas 1/2
    Dimensões 45 × 115 × 118 mm
    Display LCD - 2 linhas; preto/branco/ amarelo; função de alternar entre os canais

    Process transmitter RMA42

    Produto / VersãoPreço / un. em BRLCódigo para encomenda
    AprovaçãoEntrada; saída1 a 34 a 1011+
    Área não classificada , UL1x universal; 1x analógica1.820,001.693,001.602,00 RMA42-AAA+H2
    2x universal; 2x analógica2.638,002.454,002.322,00 RMA42-AAB+H2
    1x universal; 1x analógica + 2 relé2.309,002.147,002.032,00 RMA42-AAC+H2
    2x universal; 2x analógica + 2 relé3.119,002.901,002.745,00 RMA42-AAD+H2
    Aplicações genéricas CSA , UL1x universal; 1x analógica1.820,001.693,001.602,00 RMA42-CPA+H2
    2x universal; 2x analógica2.638,002.454,002.322,00 RMA42-CPB+H2
    1x universal; 1x analógica + 2 relé2.309,002.147,002.032,00 RMA42-CPC+H2
    2x universal; 2x analógica + 2 relé3.119,002.901,002.745,00 RMA42-CPD+H2
    Classified area, UL1x universal; 1x analógica2.232,002.076,001.964,00 RMA42-xxA+H2
    2x universal; 2x analógica3.050,002.837,002.684,00 RMA42-xxB+H2
    1x universal; 1x analógica + 2 relé2.721,002.530,002.394,00 RMA42-xxC+H2
    2x universal; 2x analógica + 2 relé3.531,003.284,003.107,00 RMA42-xxD+H2

    Accessories

    Produto / VersãoPreço / un. em BRLCódigo para encomenda
    Conjunto de configuração TXU10- para dispositivis programáveis por PC. Programa de parametrização + cabo de interface para PC com conector USB. Plug 4 pinos1.595,73 TXU10-AC

    Preços válidos até 31.08.2018 em R$/unidade (incluso todos os impostos e frete). Ver
    Termos e condições de venda Endress+Hauser

  • Aplicação

    Devido ao design universal RMA42 é adequado para muitas indústrias, tais como, química, água e águas residuais, além de alimentos e
    bebidas. Aplicações típicas incluem monitorar sinais por qualquer violação de valores limites presentes (também para WHG) bem como
    transmissão de sinais de áreas classificadas, aplicações de pressão diferencial e multiplicação de sinais. A RMA42 pode ser montada em calha
    DIN.

    Funcionamento

    O transmissor de processo RMA42 aciona o transmissor ou sensor e processa os sinais analógicos destes. Esses sinais são monitorados,
    avaliados, calculados, memorizados, separados, ligados, convertidos e exibidos. Os sinais, valores intermediários e os resultados de cálculos e análise são transmitidos por meios digitais ou analógicos. Com dois relés, o processo pode ser controlado.

    Exemplo de aplicação

    Exemplo de aplicação de "pressão diferencial"

     

    a) Entrada análoga 1

    b) Entrada análoga 2

  • Dados técnicos

    Parâmetros de entrada
    Entrada 1/2 × entrada universal, 0 a 20 mA, 4 a 20 mA;
    Além da faixa: até 22 mA, 0 a 10 V, 2 a 10 V, 0 a 5 V, de 1 a 5 V, ±1 V, ±10 V, ±30 V, ±100mV, de 30 a 3000 Ω;
    Pt 100 de acordo com IEC60751, GOST, JIS1604, Pt 500 e Pt 1000 de acordo com IEC60751;
    Cu 100, Cu 50, Pt 50, Pt 46, Cu 53 de acordo com GOST;
    Ni 100, Ni 1000 de acordo com DIN43760; Tipos J, K, T, N, B, S, R de acordo com IEC60584;
    Tipo U de acordo com DIN43710;
    Tipo L de acordo com DIN43710, GOST;
    Tipos C, D de acordo com ASTM E998
    Linearização 2 tabelas de linearização de valores de entrada (até 32 pontos de linearização compatíveis)
    Parâmetros de saída
    Saída analógica 1/2 × saída analógica, 0 a 20 mA, 4 a 20 mA; 0 a 10 V, 2 a 10 V, 0 a 5 V;
    prova de curto-circuito, Imax <25 mA
    Alimentação elétrica 24 Vcc (+15%/–5%), máx. 30 mA; prova de curto-circuito e prova de sobrecarga;
    galvanicamente isolada do sistema e das saídas
    Status de saída Abrir o coletor para monitorar o status do equipamento bem como o circuito aberto do cabo
    Relé 2 trocadores com modos de função: mín, máx, gradiente, alarme, fora da faixa, dentro da faixa
    Função limite Máx. carga de contato CC 30 V / 3 A (estado permanente, sem destruição da entrada)
    Máx. carga de contato CA 250 V / 3 A (estado permanente, sem destruição da entrada)
    Mín. carga de contato 500 mW (12 V/10 mA)
    Condições de operação
    Classe de proteção Caixa da calha DIN IP20
    Temperatura
    ambiente
    –20°C a +50°C
    Temperatura de
    processo
    –40°C a +85°C
    Fonte de alimentação
    Fonte de alimentação
    da faixa de campo
    abrangente
    de 24 V a 230 V ca/cc (–20%/+10%) 50/60 Hz
    Design estrutural
    Invólucro(W × H × D) 45 × 115 × 118 mm
    Ligação elétrica Braçadeiras dos parafusos conectáveis, 2,5 mm²
    Display e interface do usuário
    Display LCD 2-linhas; preto/branco/amarelo; Função alternar; Primeira linha: 7 segmentos, 5 dígitos;
    Segunda linha: programável sem matriz de pontos para gráfico de barras, TAG, unidade
    LED 2× status do equipamento; 2× status do relé
    Operação usar três botões e/ou através do software de configuração de instalação do equipamento FieldCare
    Aprovações
    Ex aprovações ATEX II(1)GD [Ex ia] IIC
    Outros SIL2
    Funcionalidades do Software
    Função mín/máx de registro / memória, registro de alarme, pacote de aplicação de pressão diferencial, 2 canais de cálculo: soma, diferença,
    média, linearização
     
    Acessórios
    Configuração de software de instalação do equipamento FieldCare
    Commubox TXU10 (incluindo instalação de equipamento FieldCare)

    Dimensões em mm

    Instalação de acordo com o manual de instruções.

    Ligação elétrica

    a) Entrada

    b) Saída

    c) Saída análoga

    d) OC

    e) Relé

  • Mais documentos para RMA42