Transmissor de cabeça

Transmissor de temperatura programável

iTEMP TMT80

A partir de R$554,00
Precisa de ajuda?

Atendimento
11 5033 4329

  • • Universalmente programável através do software ReadWin® 2000
    • Sinal de falha em caso de quebra do sensor ou curto-circuito pré-ajustável segundo norma NAMUR NE 43
    • Isolamento galvânico 

    Especificações resumidas

    Entrada Pt100, Pt1000; TC tipo B, K, N, R, S
    Precisão desvio 0,5 K (Pt100)
    Range de medição Programável, dependente do sensor
    Instalação Serve como sensor de cabeça (forma B)

    PCP head transmitter TMT80

    Produto / VersãoPreço / un. em BRLCódigo para encomenda
    Ligação1 a 34 a 1011+
    RTD 2 fios630,00585,00554,00 TMT80-AA+D2
    RTD 3 fios630,00585,00554,00 TMT80-AA+D3
    RTD 4 fios630,00585,00554,00 TMT80-AA+D4

    Accessories

    Produto / VersãoPreço / un. em BRLCódigo para encomenda
    Conjunto de configuração TXU10- para dispositivis programáveis por PC. Programa de parametrização + cabo de interface para PC com conector USB. Plug 4 pinos + ReadWin20001.595,73 TXU10-AA

    Preços válidos até 28.02.2018 em R$/unidade (incluso todos os impostos e frete). Ver
    Termos e condições de venda Endress+Hauser

    Quem comprou este item, também comprou

  • Aplicação

    O transmissor de temperatura iTEMP TMT80 pode ser instalado no cabeçote do sensor forma B e tem uma saída analógica de 4 a 20 mA. O range de medição pode ser livremente parametrizado através do software de configuração ReadWin® 2000. O TMT80 pode ser usado com
    sensores de temperatura por resistência (RTD) assim como os mais convencionais termopares.

    Funcionamento

    O transmissor de temperatura iTEMP TMT80 converte o sinal de entrada num sinal linear de 4 a 20mA. Existem entradas de medição para
    sensores de temperatura por resistência (RTD) em ligações de 2-, 3- ou 4 fios e para termopares.

  • Dados técnicos

    Entrada
    Sinal de entrada Sensor de temperatura por resistência:
    Pt100, Pt1000 até IEC 60751
    Termopares: tipo B, K, N, R, S
    Range de Medição Dependente da aplicação do elemento sensor
    Saída
    Sinal de saída 4 a 20 mA
    Sinal de falha a NAMUR NE 43
    Carga máxima (Valimentação – 8 V)/0,025 A
    Entrada de corrente
    necessária
    ≤3,5 mA
    Limite de corrente ≤ 25 mA
    Ligar em atraso 4 s (durante a ligação Ia ~ 3,8 mA)
    Tempo de resposta 1 s
    Sinal de alarme
    Abaixo da faixa Queda linear a 3.8 mA
    Acima da faixa Aumento Linear a 20.5 mA
    Paragem do sensor;
    curto circuito do
    sensor ¹)
    <3,6 mA or >21 mA pode ser ajustado
    Alimentação
    Alimentação Ub = 8 a 35 V DC
    Isolamento galvanico Û = 0.5 kV
    Oscilação admissivel Uss ≤ 3 V a Ub ≥ 15 V, fmax. = 1 kHz
    Condições de referencia Temperatura de calibração 25 °C ±5 K
    Precisão
    Influência da
    alimentação
    ≤ ±0,01 %/V desvio 24 V
    Influência da carga ≤ ±0,02 %/100 Ω
    Desvio de temperatura Pt100: Td = ±(15 ppm/K × (medição do valor final do intervalo – medição do valor inicial do intervalo + 50 ppm/K × faixa de medição pré-definida) × Δθ
    TC: Td = ±[(50 ppm/K × (Medição Valor final do intervalo – medição Do valor inicial do intervalo)) + (50 ppm/K × Intervalo de medição pré definido)] × Δθ
    Δθ = desvio da temperatura ambiente
    Precisão de medição 0,5 K (Pt100)
    Condições de Aplicação
    Temperatura ambiente –40 a +85 °C
    Temperatura de
    armazenamento
    –40 a +100 °C
    Classe climática a EN 60654-1, Class C
    Resistência à Vibração 4 g / 2 a 150 Hz to IEC 60 068-2-6
    EMC Imunidade a interferências e emissão de interferências de acordo com a IEC 61326 e NAMUR NE 21
    Cabeça a DIN 50446 form B
    ¹) Não aplicavel a termopares

    Dimensões (em mm)

    Instalação de acordo com o manual de operação

    Ligação eléctrica

    Alimentação eléctrica e saída de corrente

    Ligação do sensor

    a) dois-fios RTD

    b) três-fios RTD

    c) quatro-fios RTD

    d) TC

    e) Vermelho

    f) Branco

  • Mais documentos para TMT80