Unidade de comutação para sondas de condutividade

Unidade de chaveamento para sondas de condutividade

Nivotester FTW325

A partir de R$1.262,00
Precisa de ajuda?

Atendimento
11 5033 4329

    • Ligação elétrica fácil com blocos de terminais
    • Sensibilidade configurável
    • Circuito de sinal EEx ia IIC intrinsecamente protegido, pode ser utilizado em zonas com risco de explosão
    • O relé de alarme pode ser comutado como segundo relé de nível (SPDT)

    Resumo das especificações

    Produto líquidos a partir de 5 μS/cm
    Aprovação ATEX II (1) GD EEx ia
    Suporta sondas Sondas de haste ou de cabo condutivas
    Produto Líquidos ≥5 μS/cm
    Aprovação ATEX II (1) GD EEx ia

    Nivotester FTW325

    Produto / VersãoPreço / un. em BRLCódigo para encomenda
    Classificação do intrumentoAlimentação elétrica1 a 34 a 1011+
    para áreas não classificadas85-253VAC1.434,001.333,001.262,00 FTW325-A2A1A
    20-30VAC/20-60VDC1.434,001.333,001.262,00 FTW325-A2B1A
    ATEX II (1)G (EEx ia) IIC, WHG85-253VAC1.950,001.814,001.716,00 FTW325-C2A1A
    20-30VAC/20-60VDC1.950,001.814,001.716,00 FTW325-C2B1A

    Accessories

    Produto / VersãoPreço / un. em BRLCódigo para encomenda
    Housing Field, R4 182x180x165, 5xM20, PC Protection housing Minitec. Synthetic housing + transparent cover. Protection IP66. 4x22.5mm / 2x45mm.1.235,47 52010132

    Preços válidos até 31.12.2019 em R$/unidade (incluso todos os impostos e frete). Ver
    Termos e condições de venda Endress+Hauser

    Essa chave de nível Liquipoint não é o que você precisa?

    Quem comprou este item, também comprou

  • Aplicação

    A Nivotester FTW325 pode ser usada para proteção contra transbordo (WHG), proteção de funcionamento de bomba ou como controle de ponto duplo para bombas em seco. Sensores como o Liquipoint T FTW31/FTW32 podem ser ligados ao FTW325. A detecção de múltiplos pontos até cinco pontos de medição é possível pelo uso de 3 Nivotester FTW325s.

    Funcionamento

    O sinal de entrada intrinsecamente seguro do Nivotester FTW325 é isolado galvanicamente da fonte de alimentação elétrica e da saída. O Nivotester alimenta com uma corrente alternada a 2 ou 3 fios sondas condutivas além de monitorar a tensão. Se o produto atingir o ponto de detecção da sonda, a tensão entre a sonda e o Nivotester diminui. O relé de saída do Nivotester altera dependendo da configuração failsafe mode. O estado dos relés do Nivotester são indicados através de dois leds no painel frontal do equipamento.

    Exemplo de aplicação

    a) FTW325 - haste da sonda

     

  • Dados técnicos

    Entrada
    Variável medida Dependendo da configuração selecionada, o sinal limite é disparado em um nível mínimo ou máximo.
    Faixa de medição Três faixas de resistência podem ser configuradas com seletoras DIL: 0,1 a 1,0 kΩ; 1,0 a 10,0 kΩ; 10,0 a 200,0 kΩ
    Sinal de entrada Entrada galvanicamente isolada da fonte de alimentação e saída
    Tipo de proteção [EEx ia] IIC
    Saída
    Sinal de saída Saída a relé: um contato de comutação flutuante para o alarme de nível
    Relé de alarme Contato de comutação flutuante para reportar o erro, pode ser comutado como relé de segundo nível
    Atraso de comutação 0,5 s; 2,0 s; 6,0 s com relé energizado
    Energia de comutação
    dos contatos a relé

    U~ max. 253 V;
    I~ max. 2 A;
    P~ max. 500 VA at cos φ ≥ 0.7;
    U– max. 40 V;
    I– max. 2 A
    P– max. 80 W

    Indicadores de funcionamento Díodos emitentes de luz para operação (gn), errro (rd), alarme de nível 1 (ye) e alarme de nível 2 (ye) piscam quando o relé de nível está energizado
    Fonte de alimentação
    Fonte de alimentação 85 a 253 Vca, 50/60 Hz de 20 a 30 Vca / de 20 a 60 Vcc, máx. 60 mA
    Consumo de energia

    Versão CA máxima 4,5 VA

    Versão CC máxima 1,2 VA (a Umín 20 V)

    Condições de operação
    Temperatura
    ambiente
    Para montagem individual –20°C a +60°C; para montagem em série sem espaçamento lateral –20°C a +50°C
    Temperatura de
    armazenamento
    –25°C a +85°C (preferivelmente à +20°C)
    Instalação em
    invólucro protetivo
    –20°C a +40°C
    Proteção de entrada IP 20
    EMC Emissão de interferência para EN 61326; equipamento elétrico de classe B; imunidade de interferência para EN 61326; apêndice A (indústria) e recomendação NAMUR NE 21 (EMC)
    Conexão elétrica
    Linha de ligação dois núcleos, blindagem não requisitada
    Resistência de linha máx. de 25 Ω por núcleo
    Seção transversal máx. 1×2,5 mm² ou 2×1,5 mm²
    Aprovações
    Aprovação Ex ATEX II (1) GD [EEx ia] IIC

    Dimensões em mm

    Montagem no trilho DIN (EN 60715 TH35)

    Instalação de acordo com o manual de instruções

    Ligação elétrica

    a) MASTER/SLAVE

    b) Fonte de alimentação

    c) Relé nível 2/ Relé de alarme

  • Mais documentos para FTW325