Amplificateur séparateur NAMUR Nivotester FTL325N / FTL375N

Amplificateur séparateur NAMUR

Nivotester FTL325N

à partir de $187CAD
Paiement après réception de notre facture ou à l'aide de
  • MasterCard
  • Visa
Besoin d'aide ?

Renseignements téléphoniques
1-800-668-3199

    • Interface NAMUR IEC EN 60947-5-6
    • Câblage aisé par borniers embrochables
    • Version 1 à 3 voies

    Données clés

    Certificat ATEX II (1) GD EEx ia
    Capteurs raccordables Tous contacteurs NAMUR
    Sortie 1 relais par voie
    Nombre de voies 1 à 3

    FTL325N

    Produit / VersionPrix / Pièce en CADRéférence d'article
    AgrémentAlimentationSortie tout ou rien1 à 34 à 1011+
    ATEX II (1)GD [Ex ia] IIC, WHG, IECEx [Ex ia] IIC85-253VAC1x SPDT niveau + 1x SPST alarme221206195 FTL325N-F1A1
    3x SPDT niveau + 1x SPST alarme376350331 FTL325N-F3A3
    20-30VAC/20-60VDC1x SPDT niveau + 1x SPST alarme221206195 FTL325N-F1E1
    3x SPDT niveau + 1x SPST alarme376350331 FTL325N-F3E3
    CSA85-253VAC1x SPDT niveau + 1x SPST alarme221206195 FTL325N-x1A1
    3x SPDT niveau + 1x SPST alarme376350331 FTL325N-x3A3
    20-30VAC/20-60VDC1x SPDT niveau + 1x SPST alarme221206195 FTL325N-x1E1
    3x SPDT niveau + 1x SPST alarme376350331 FTL325N-x3E3
    FM85-253VAC1x SPDT niveau + 1x SPST alarme213198187 FTL325N-x1A1
    3x SPDT niveau + 1x SPST alarme368342324 FTL325N-x3A3
    20-30VAC/20-60VDC1x SPDT niveau + 1x SPST alarme213198187 FTL325N-x1E1
    3x SPDT niveau + 1x SPST alarme368342324 FTL325N-x3E3

    Accessoires

    Produit / VersionPrix / Pièce en CADRéférence d'article
    Boîtier terrain R4-182x180x165, 5xM20,PC Boîtier de protection MINITEC. Boîtier synthétique IP 66 avec couvercle transparent. Montage 4x22.5mm ou 2x45mm Utilisation: FTL825.168.57 52010132

    Prix unitaires en CAD, valables jusqu'au 31.03.2020 (port et taxes non compris). Voir aussi
    les conditions générales d'Endress+Hauser

    Les utilisateurs ayant acheté cet article ont aussi regardé

  • Domaines d'application

    Le transmetteur Nivotester sépare et renforce les signaux émanant d'une zone explosible. Ces signaux de mesure peuvent provenir de détecteurs de proximité, de commutateurs à lames vibrantes ou de contacteurs à seuils mécaniques. L'amplificateur séparateur peut être utilisé pour la transmission de l'état de commutation du relais et pour la détection de seuils. La version 3 voies peut par exemple être utilisée pour une régulation entre deux points dans une cuve de liquide. En combinaison avec un Liquiphant, le Nivotester peut servir à la sécurité anti-débordement par exemple. Pour une utilisation du FTL325N sur terrain, un boîtier de protection est disponible en accessoire.

    Principe de fonctionnement

    Le Nivotester alimente le capteur de mesure via une liaison deux fils. L'état de commutation du capteur est évalué à travers la valeur de courant et transmis par relais. Ce principe de contrôle du "courant de repos" confère à l'exploitation un niveau de sécurité élevé. Simultanément, une surveillance du circuit de courant de commande est assurée en cas de rupture de ligne. En association avec un détecteur à lames vibrantes de type Liquiphant M/S ou Soliphant M, la chaîne de mesure complète est surveillée en permanence, notamment en ce qui concerne les courts-circuits, les ruptures de liaison ou la corrosion de la fourche.

    Exemple de montage

    Si les voies CH2 et CH3 sont utilisées pour une régulation entre deux points Δs, le système de mesure comprend :

    • 2 capteurs de mesure
    • 1 Nivotester à 3 voies
    • des dispositifs de contrôle et de signalisation
  • Caractéristiques techniques

    Grandeurs d'entrée
    Grandeur mesurée  Le signal de seuil peut être déclenché, au choix, lorsque la hauteur minimum ou maximum est atteinte
    Gamme de mesure La gamme de mesure dépend de l'emplacement où sont montés les capteurs
    Entrée Séparée galvaniquement de l'alimentation et de la sortie
    Type de protection II(1)G [Ex ia Ga] IIC
    II(1)D [Ex ia Da] IIIC
    Capteurs pouvant être raccordés

    Détecteur à lames vibrantes type Liquiphant M ou S avec électronique FEL56 ou FEL58 ; sonde conductive type Liquipoint T avec électronique FEW58 ; tout capteur spécifié selon EN 50227 (DIN 19234 ; NAMUR) ou IEC 60947-5-6 ; commutateur à contact avec circuit de résistance approprié

    Liaison de raccordement Câble 2 fils, blindage non requis
    Résistance de ligne Max. 25 Ω par fil
    Transmission de signal Signal de courant sur la ligne d'alimentation
    Gamme du courant de contrôle <1,2 mA / >2,1 mA
    Surveillance des ruptures de liaison <200 μA
    Courts-circuits >6,1 mA (peut être désactivée)
    Grandeurs de sortie
    Sortie relais par voie Contact inverseur sans potentiel pour le niveau d'alarme
    Commutation de sécurité en courant de repos (en cas d'utilisation avec Liquiphant) dépend du réglage sur l'électronique FEL56 ou FEL58 et du signal courant de défaut choisi sur le Nivotester
    Temps de commutation Env. 0,5 s
    Pouvoir de coupure des contacts de relais

    U ~ max. 253 V ;

    I ~ max. 2 A ;

    P ~ max. 500 VA avec cos φ ≥ 0,7 ;

    U - max. 40 V ;

    I - max. 2 A ;

    P - max. 80 W

    Durée de vie  Au minimum 105 commutations avec une charge de contact maximum
    Témoins de fonction DEL pour fonctionnement, alarme de niveau et défaut

     

    Energie auxiliaire
    Tension d'alimentation

    85...253 V AC, 50/60 Hz

    20...30 V AC, 20...60 V DC, max. 60 mA (1 voie), max. 115 mA (3 voies),

    ondulation résiduelle admissible : Uss = max. 2 V

    Protection contre les inversions de polarité

    Consommation AC :
    1 voie : max. 1,75 W ;
    3 voies: max. 2,75 W
    DC :
    1 voie : max. 1,2 W (à Vmin 20 V) ;
    3 voies : max. 2,25 W (à Vmin 20 V)
    Conditions d'utilisation
    Température ambiante

    Pour montage isolé : –20...+60 °C ;

    pour montage accolé sans interstices : –20...+50 °C 

    Température de stockage –25...+85 °C (de préférence à +20 °C)
    Protection IP 20, IK06

     

    CEM

    Emissivité selon EN 61326, équipement électrique de classe A ;

    immunité selon EN 61326, annexe A (domaine industriel) et recommandations NAMUR NE 21 (CEM)

    Matériaux
    Boîtier Polycarbonate
    Capot avant Polyamide PA6, bleu
    Glissière de fixation (pour fixation sur le rail profilé) Polyamide PA6

     

    Certificats
    Agrément Ex ATEX II(1)G [Ex ia Ga] IIC
    ATEX II(1)D [Ex i Da] IIIC

    Dimensions (en mm)

    Installation selon instructions de mise en service

    Raccordement électrique

    Appareil à 1 voie

    Section de raccordement max. 1 × 2,5 mm² ou 2 × 1,5 mm²

    a) Capteur 1 (EEx ia)

    b) Relais de seuil 1

    c) Alimentation

    d) Relais alarme

    Appareil à 3 voies

    Section de raccordement max. 1 × 2,5 mm² ou 2 × 1,5 mm²

    a) Capteur 1 (EEx ia)

    b) Relais de seuil 1

    c) Alimentation

    d) Relais alarme

    e) Capteur 3 (EEx ia)

    f) Capteur 2 (EEx ia)

    g) Relais de seuil 2

    h) Relais de seuil 3

  • More Documents for FTL325N