Hygienic pressure sensor

Capteur de pression hygiénique avec cellule métallique

Cerabar PMP23 - Remplace PMP135

à partir de $390CAD
Paiement après réception de notre facture ou à l'aide de
  • MasterCard
  • Visa
Besoin d'aide ?

Renseignements téléphoniques
1-800-668-3199

  • • Bonne reproductibilité et stabilité à long terme

    • Gammes de mesure personnalisées (sans supplément de prix)

    • Huile de remplissage compatible FDA

    Données clés

    Produit Gaz, vapeurs et liquides
    Sortie 4...20 mA
    Précision de référence ±0,3 %
    Température de process –10...+100 °C ;
    +135 °C pour une heure maximum
    Gammes de mesure capteur

    De –400...+400 mbar
    à –1...+40 bar

    Cerabar PMP23

    Produit / VersionPrix / Pièce en CADRéférence d'article
    AgrémentsRaccordement électriqueRaccordement process1 à 34 à 1011+
    CSA C/US Usage généralFiche M12, IP65/67 NEMA Type 4X Encl.Tri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3A443412390 PMP23-CA1MxxJ3CJ
    Filetage M24460428405 PMP23-CA1MxxJxxx
    Filetage ISO228 G1471438414 PMP23-CA1MxxJxxx
    DIN11851 / Clamp / Tri-Clamp / Varivent558519491 PMP23-CA1MxxJxxx
    Connect. type EV ISO4400 NPT1/2, IP65 NEMA Type 4X Encl.Tri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3A443412390 PMP23-CA1VxxJ3CJ
    Filetage M24460428405 PMP23-CA1VxxJxxx
    Filetage ISO228 G1471438414 PMP23-CA1VxxJxxx
    DIN11851 / Clamp / Tri-Clamp / Varivent558519491 PMP23-CA1VxxJxxx
    Zone non ExFiche M12, IP65/67 NEMA Type 4X Encl.Tri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3A443412390 PMP23-AA1MxxJ3CJ
    Filetage M24460428405 PMP23-AA1MxxJxxx
    Filetage ISO228 G1471438414 PMP23-AA1MxxJxxx
    DIN11851 / Clamp / Tri-Clamp / Varivent558519491 PMP23-AA1MxxJxxx
    Connect. type EV ISO4400 NPT1/2, IP65 NEMA Type 4X Encl.Tri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3A443412390 PMP23-AA1VxxJ3CJ
    Filetage M24460428405 PMP23-AA1VxxJxxx
    Filetage ISO228 G1471438414 PMP23-AA1VxxJxxx
    DIN11851 / Clamp / Tri-Clamp / Varivent558519491 PMP23-AA1VxxJxxx

    Accessories

    Produit / VersionPrix / Pièce en CADRéférence d'article
    Manchon à souder G1 Montage affleurant avec raccord process Matériau: inox 316L Utilisation: PMP135, PTP35, PMP51, PMP23, PTP33B Installation correcte avec mannequin69.60 52005087
    Manchon à souder G1, (d=60), 316L Montage affleurant, pour cuve Matériau : inox 316L, EHEDG, 3A, FDA Joint torique en silicone. Utilisation : FTL260/FTL20/FTL20H/FTL330H/FTL330L, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL80/FTL81, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, PMP135, PMP23, PTP35, PMP51, PTP33B, TM401/TM411, TMR35.70.28 52001051
    Embase connect. M12 droit 4b.125V-4A Corps PA, écrou CuZn Raccordement à confectionner Utilisation : connecteur de boîtier M1221.27 52006263
    Câble 4x0,34, base M12, CuSn/Ni 90° L=5m Embase M12 coudée, raccord vissé écrou CuSn/Ni, avec 5m de câble PVC. Utilisation : FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, FTL31/FTL33, FTW23, FTW33, PMC11, PMC21, PMC51, PMP11, PMP21/PMP23, PMP51/PMP55, PTC31B, PTP31B/PTP33B.15.89 52010285
    Embase de connecteur M12 90deg Raccordement à confectionner soi-même Utilisation: connecteur M12.23.65 71114212
    Câble 4x0,34, embase M12, 316L 90° L=5m Embase M12x1 coudée, raccord vissé écrou 316L, avec 5m de câble PVC. Spécialement pr applications hygiéniques45.59 52024216
    Afficheur PHX20 Afficheur embroch.4-20mA, 4-digit rouge, connecteur DIN43650, protection IP65 Affichage librement configurable, chute de tension <= 5V Utilisation : Cerabar T.210196185 52022914

    Prix unitaires en CAD, valables jusq'au 30.11.2017 (port et taxes non compris). Voir aussi
    les conditions générales d'Endress+Hauser

    Les utilisateurs ayant acheté cet article ont aussi regardé

  • Domaines d'application

    Le Cerabar PMP23 est un capteur de pression pour la mesure de la pression absolue et de la pression relative dans les gaz, vapeurs et liquides pour les applications ayant des exigences hygiéniques. Le Cerabar peut être utilisé dans le monde entier grâce à un grand nombre d'agréments et de raccords process.

    Principe de fonctionnement

    La pression de process déforme la membrane de process métallique du capteur et un liquide de remplissage transmet la pression à un pont de
    Wheatstone (technologie des semiconducteurs). La modification de la tension du pont proportionnelle à la pression est mesurée et exploitée.

    Système de mesure

    Hygienic pressure sensor PMP135 - Application example

    Cerabar PMP23 avec sortie analogique 4...20 mA (a) et alimentation électrique auxiliaire type RN221N ou RMA42 (b) E-direct

  • Caractéristiques techniques

    Grandeurs de sortie
    Signal de sortie 4...20 mA
    Gamme de signal
    4...20 mA
    3,8...20,5 mA
    Charge RLmax ≤ (UB – 6,5 V) / 22 mA 1)
    Signal de défaut
    4...20 mA
    Alarme max. >21 mA ;
    Courant d'alarme min. ajustable
    Comportement
    dynamique
    Constante de temps (T90) 15 ms
    1) RLmax: Résistance de charge maximale; UB: Tension d'alimentation
    Alimentation électrique
    Tension d'alimentation 10 à 30 Vcc
    Consommation de
    courant
    ≤26 mA
    Degré de protection Câble : IP66/68 NEMA Type 4X/6P
    - Connecteur M12 plastique : IP65/67 NEMA Type 4X
    - Connecteur M12 métallique : IP66/67 ; IP69 NEMA Type 4X
    - Connecteur électrovanne : IP65 NEMA Type 4X
    Influence de
    l'alimentation électrique
    ≤ 0,005 % de URL/1 V
    Ondulation résiduelle ±5 %
    Caractéristiques de performance
    Précision de référence ±0.3 %
    Variation thermique du
    signal zéro et de
    l'étendue de sortie
    <1 bar: <1,2 %;
    ≥1 bar: <1 %
    Stabilité à long terme

    1 an : ±0,2 % ;

    5 ans : ±0,4 %

    Temps de
    fonctionnement
    ≤2 s
    Environnement
    Gamme de température ambiante -40 à +85 °C
    Appareils pour zone explosible : -40 à +70 °C
    Gamme de température de stockage -40 à +85 °C
    Classe climatique Classe 4K4H
    Compatibilité
    électromagnétique
    - Emissivité selon EN 61326 équipement B
    - Immunité aux interférences selon EN 61326 annexe A (secteur industriel)
    - Recommandations NAMUR EMC (NE21)
    Process
    Gamme de
    température process
    –10 à +100 °C
    Stérilisation en place (SEP) à +135 °C pendant une heure maximum
    Matériaux
    Matériaux sans
    contact avec le process
    Boîtier : Acier inoxydable 316L
    Huile de remplissage : Huile synthétique NSF-H1 selon FDA 21 CFR 178.3570
    Matériaux en contact
    avec le process
    Raccords process : 316L
    Membrane de process métallique : AISI 316L
    Certificat de conformité TSE pour tous les composants de l'appareil en contact avec le process
    Certificats
    Ex ATEX II 1/2G Ex ia IIC T4 Ga/Gb
    ATEX II 3G EEx eC IIC T4 Gc
    CSA C/US IS Cl. I Div. 1 Gr. A-D
    FM IS Cl. I, Div.1 Gr. A-D T4
    3-A, EHEDG, EG1935/2004
    Directive relative aux équipements sous pression
    CSA C/US General purpose

    Dimensions en mm (pouces)

    Boîtier

    Hygienic pressure sensor PMP135 - Dimensions

    a) Connecteur M12, Capot du boîtier en plastique

    b) Connecteur M12, Capot du boîtier en métal

    c) Connecteur électrovanne

    d) Câble

     

    Installation selon instructions de mise en service

    Raccords process avec membrane de process métallique affleurante

    a) Filetage ISO 228 G 1" joint métallique

    b) Filetage ISO 228 G 1" joint torique

    c) Filetage M24×1,5

     

    Raccords hygiéniques

    a) DIN 11851 DN 25

    b) DIN 11851 DN 40

    c)DIN 11851 DN 50

    d) SMS 1½"

    e)Clamp ISO 2852 DN 22

    f) Tri-Clamp ISO 2852 DN 25 – DN 38

    g) Tri-Clamp ISO 2852 DN 40 – DN 51

    h) Varivent F tube DN25-32

    i) Varivent N tube DN40-162

    j) Adaptateur universel 44 mm

    Raccordements électriques

    Sortie 4...20 mA

    Hygienic pressure sensor PMP135 - Connecting 1

    a) LConnecteur M12

    b) Connecteur  électrovanne

    c) Câble:

    1 : brun = L+
    2 : bleu = L-
    3 : vert/jaune = prise de terre
    (a) Tuyau d'air de référence

  • More Documents for PMP23
  • Display PHX20/PHX21

    Technical data

    Display PHX20/PHX21
    Display 4 digits, red LED, loop powered to use in 4 to 20 mA loops, angular connector DIN 43650 7.62 mm (0.3”) display height, turnable in angle of 90°
    Display range -1999 to +9999, programmable by two buttons
    Protection class IP 65
    Material Plastic PA6 GF30, face plate PMMA
    Voltage drop ≤ 5 V (equivalent burden of max. 250 Ω)
    Approval PHX21: ATEX II 2G

    Dimensions (in mm)

  • Ancien modèle:

    Recherche:
    Le matériel que vous recherchez ne fait, à priori, pas partie de la sélection E-direct, pour en savoir plus sur l'offre complète d'Endress+Hauser cliquez sur ce lien.