Hygienic pressure switch for absolute and gauge pressures
A3IOLINK

Capteur pour la mesure et la détection
de pression absolue ou relative dans
les applications hygiéniques

Ceraphant PTP33B - Remplace PTP35

à partir de $475CAD
Paiement après réception de notre facture ou à l'aide de
  • MasterCard
  • Visa
Besoin d'aide ?

Renseignements téléphoniques
1-800-668-3199

  • • Haute reproductibilité et stabilitéà long terme

    • Plages de mesure personnalisées

    • Intégration de process flexible grâceaux raccords process modulaires

    Données clés

    Produit Gaz, vapeurs et liquides
    Gammes de mesure De 0...+400 mbar à 0...+40 bar
    Précision Standard : ±0,5 % ;
    Platinum : ±0,3 %
    Huile de remplissage Selon FDA
    Température de process –10...+100 °C ,
    +135 °C pendant max. 1 h
    Sortie 1 × PNP, 2 × PNP,
    1 × PNP + 4 à 20 mA,
    1 × PNP + 4 à 20 mA, IO-Link

    Ceraphant PTP33B - Reference Accuracy : 0.5% - Approval : CSA C/US General Purpose

    Produit / VersionPrix / Pièce en CADRéférence d'article
    ApprovalOutputElectrical ConnectionProcess Connection1 à 34 à 1011+
    CSA C/US General PurposePNP, 3-wiresM12 / ISO4400Tri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3A540502475 PTP33B-CA4xxxGB3CJ
    Thread M24559519491 PTP33B-CA4xxxGBxxx
    Thread ISO228 G1571531502 PTP33B-CA4xxxGBxxx
    DIN11851 / Clamp / Tri-Clamp / Varivent669622588 PTP33B-CA4xxxGBxxx
    2x PNP, IO-Link, 4-wirePlug M12, IP65/67 NEMA Type 4X Encl.Tri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3A584543514 PTP33B-CA8MxxGB3CJ
    Thread M24603560530 PTP33B-CA8MxxGBxxx
    Thread ISO228 G1615572541 PTP33B-CA8MxxGBxxx
    DIN11851 / Clamp / Tri-Clamp / Varivent713663627 PTP33B-CA8MxxGBxxx
    PNP + 4-20mA, IO-Link, 4-wirePlug M12, IP65/67 NEMA Type 4X Encl.Tri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3A680633599 PTP33B-CA7MxxGB3CJ
    Thread M24699650615 PTP33B-CA7MxxGBxxx
    Thread ISO228 G1712662626 PTP33B-CA7MxxGBxxx
    DIN11851 / Clamp / Tri-Clamp / Varivent809753712 PTP33B-CA7MxxGBxxx

    Ceraphant PTP33B - Reference Accuracy : 0.5%

    Produit / VersionPrix / Pièce en CADRéférence d'article
    ApprovalOutputElectrical ConnectionProcess Connection1 à 34 à 1011+
    Non-hazardous areaPNP, 3-wiresM12 / ISO4400Tri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3A540502475 PTP33B-AA4xxxGB3CJ
    Thread M24559519491 PTP33B-AA4xxxGBxxx
    Thread ISO228 G1571531502 PTP33B-AA4xxxGBxxx
    DIN11851 / Clamp / Tri-Clamp / Varivent669622588 PTP33B-AA4xxxGBxxx
    2x PNP, IO-Link, 4-wirePlug M12, IP65/67 NEMA Type 4X Encl.Tri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3A584543514 PTP33B-AA8MxxGB3CJ
    Thread M24603560530 PTP33B-AA8MxxGBxxx
    Thread ISO228 G1615572541 PTP33B-AA8MxxGBxxx
    DIN11851 / Clamp / Tri-Clamp / Varivent713663627 PTP33B-AA8MxxGBxxx
    PNP + 4-20mA, IO-Link, 4-wirePlug M12, IP65/67 NEMA Type 4X Encl.Tri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3A680633599 PTP33B-AA7MxxGB3CJ
    Thread M24699650615 PTP33B-AA7MxxGBxxx
    Thread ISO228 G1712662626 PTP33B-AA7MxxGBxxx
    DIN11851 / Clamp / Tri-Clamp / Varivent809753712 PTP33B-AA7MxxGBxxx

    Accessoires

    Produit / VersionPrix / Pièce en CADRéférence d'article
    Weld-in adapter G1, 316L Flush mount process connection. Material: 316L. Usage: PMP23, PMP51, PMP135, PTP33B/PTP35. Correct installation only with dummy.81.68 52005087
    Weld-in adapter G1, 316L, 3.1 Flush mount process connection. Material: 316L. Inspection cert. EN10204-3.1 material. Usage: PMP23, PMP51, PMP135, PTP33B/PTP35. Correct installation only with dummy.258.20 52010171
    Weld-in adapter G1, d=60, 316L Flush mount process connection. Material: 316L. Seal: silicone O-ring. FDA, EHEDG, 3-A compliant. Usage: FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL80/FTL81, FTL260, FTW23, FTW33, PMP23, PMP51, PMP135, PTP33B/PTP35, QMW43. Usage: TM401/TM411, TMR35.84.52 52001051
    Weld-in adapter G1, d=60, 316L, 3.1 Flush mount process connection. Material: 316L. Inspection cert. EN10204-3.1 material. Seal: silicone O-ring. FDA, EHEDG, 3-A compliant. Usage: FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL20H, FTL31/FTL33, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL80/FTL81, FTL260, FTW23, FTW33, PMP23, PMP51, PMP135, PTP33B/PTP35, QMW43. Usage: TM401/TM411, TMR35.280.56 52011896
    M12 socket, cable side M12 plug socket, cable side Self confectionery connection. Usage: FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, FMB70, FTL31/FTL33, FTW23, FTW33,PMP11, PMP21, PMP51, PTC31B, PTP31B, QMW43.24.96 52006263
    M12 socket, 90deg, 5m cable M12 plug socket, cable side. 5m cable PVC, Cu Sn/Ni lock. Usage: FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, FTL31/FTL33, FTL51B, FTW23, FTW33, PMC11, PMC21, PMC51, PMP11, PMP21/PMP23, PMP51/PMP55, PTC31B, PTP31B/PTP33B, QMW43.19.11 52010285
    M12 socket, 90deg, cable side Self confectionery connection. Usage: M12 plug socket, cable side.27.76 71114212

    Prix unitaires en CAD, valables jusqu'au 30.09.2020 (port et taxes non compris). Voir aussi
    les conditions générales d'Endress+Hauser

    Les utilisateurs ayant acheté cet article ont aussi regardé

  • Domaines d'application

    Le Ceraphant PTP33B est un capteur de pression pour la mesure de la pression absolue vapeurs ou liquides en milieux hygiéniques. Le Ceraphant peut être utilisé dans de nombreuses applications grâce à une grande variété de raccords process.

    Principe de fonctionnement

    La pression de process agit sur la membrane séparatrice métallique du capteur et un fluide de remplissage transmet la pression à un pont de
    Wheatstone (technologie de semiconducteur). La modification de la tension de sortie du pont proportionnelle à la pression est mesurée.

    Ensemble de mesure

    Hygienic pressure switch - Application example

    Ceraphant PTP33B avec 1 sortie PNP (a) avec RMA42 / RIA45 (b) de
    E-direct

  • Caractéristiques techniques

    Grandeurs de sortie
    Signal de sortie 1 × PNP + 4...20 mA (4 fils), IO-Link ;
    1 × PNP (3 fils) ;
    2 × PNP (4 fils), IO-Link
    Gamme de signal
    4...20 mA
    3,8 mA à 20,5 mA
    Chute de tension PNP ≤2 V
    Charge 4...20 mA RLmax ≤ (UB – 6,5 V) / 23 mA 1)
    Comportement
    dynamique
    Constante de temps (T90) 16 ms
    1) RLmax: Résistance de charge maximale; UB: Tension d'alimentation
    Alimentation électrique
    Tension
    d'alimentation

    10 à 30 V DC
    IO-Link : 18 à 30 V DC

    Consommation de
    courant
    ≤60 mA
    Degré de protection Câble : IP66/67 NEMA type 4X/6P
    – Connecteur M12 : IP65/67 NEMA type 4X
    – Connecteur EV M16 : IP65 NEMA type 4X
    Influence de
    l'alimentation
    électrique
    ≤ 0,005 % de URL/1 V
    Ondulation résiduelle ±5 %
    Caractéristiques de performance
    Précision de référence Standard : ±0,5 % ; Platinum : ±0,3 %
    Variation thermique
    du signal zéro et de
    l'étendue de sortie

    < 1 bar : < 1,2 % ;

    ≥ 1 bar : < 1 %

    Stabilité à long terme

    1 an : ±0,2 % ;

    5 ans : ±0,4 %

    Temps de
    fonctionnement
    ≤2 s
    Environnement
    Température
    ambiante
    –20 à +70 °C
    Température de
    stockage
    -40 à +85 °C
    Classe climatique Classe 3K5
    Compatibilité
    électromagnétique
    – Émission d'interférences selon EN 61326 équipement B
    – Immunité aux interférences selon EN 61326 annexe A (secteur industriel)
    – Recommandations NAMUR EMC (NE21)
    Process
    Température du
    process
    –10 à +100 °C
    Stérilisation en place (SEP) à +135 °C pour un maximum d'une heure
    Matériaux
    Matériaux sans
    contact avec le
    process
    Boîtier : acier inoxydable 316L
    Huile de remplissage : huile synthétique
    NSF-H1 selon FDA 21 CFR 178.3570
    Matériaux en contact
    avec le process
    Raccords process : 316L
    Membrane de process métallique : AISI 316L
    Certificat de conformité TSE pour tous les composants de l'appareil en contact avec le process
    Exploitation
    Exploitation avec
    affichage local
    Affichage de la valeur mesurée à 4 caractères, guidage par menu simple et complet, fonctions de diagnostic complètes, état via LED
    IO Link Structure de menus conviviale pour les tâches spécifiques à l'utilisateur
    Certificats
    3-A, EHEDG, EC1935/2004
    Directive relative aux équipements sous pression

    Dimensions en mm (pouces)

    Boîtier

    Hygienic pressure switch - Dimensions

    a) Connecteur M12, Couvercle de boîtier en plastique

    b) Câble 5 m

    c) Connecteur EV

     

    Installation selon instructions de mise en service

    Raccords de procédé avec membrane métallique d'isolation de procédé à montage affleurant

    a) Filetage ISO 228 G 1" joint métallique

    b) Filetage ISO 228 G 1" joint torique

    c) Filetage M24×1,5

    Raccords process hygiéniques

    a) DIN 11851 DN 25

    b) DIN 11851 DN 40

    c) DIN 11851 DN 50

    d) SMS 1½"

    e) Clamp ISO 2852 DN 22

    f) Tri-Clamp ISO 2852 DN 25 – DN 38

    g) Tri-Clamp ISO 2852 DN 40 – DN 51

    h) Varivent F tube DN25-32

    i) Varivent N tube DN40-162

    Raccordement électrique

    1 × sortie tor PNP R1

    Hygienic pressure switch - Connecting

    a) M12

    b) EV M16 ISO4400

    c) Câble

    1 : brun = L+
    2a : noir = sortie de commutation 1
    2b : blanc = sortie analogique 4...20 mA
    3 : bleu = L–
    4 : vert/jaune = terre
    (a) : flexible de mise à l'atmosphère

    2 × PNP sorties de commutation R1 et R2

    a) M12

    b) Câble

    c) Connecteur M12, IO-Link

     

    Câble :

    1 : brun = L+
    2a : noir = sortie de commutation 1
    2b : blanc = sortie analogique 4...20 mA
    3 : bleu = L–
    4 : vert/jaune = terre
    (a) : flexible de mise à l'atmosphère

    1 × PNP sortie de commutation R1 avec sortie analogique 4...20 mA (active)

    a) M12

    b) Câble

    c) Connecteur M12, IO-Link

     

    Câble :

    1 : brun = L+
    2a : noir = sortie de commutation 1
    2b : blanc = sortie analogique 4...20 mA
    3 : bleu = L–
    4 : vert/jaune = terre
    (a) : flexible de mise à l'atmosphère

  • More Documents for PTP33B
  • IO-Link

    En plus de ses avantages résumés ci-dessous, l'utilisation de la communication IO-Link en point à point sur notre capteur de pression hygiénique PTP33B permet :

    • la mise en service via le software
    • la mémorisation de la configuration
    • le transfert de la configuration à plusieurs appareils

     

    Avantages généraux de l'IO-Link
    Valeurs mesurées numériques :

    • Transmission sans perturbations (p.ex. électromagnétiques)
    • Pas de conversion de signal, donc une plus grande précision globale

     

    Plus de données

    • Possibilité de transmettre plus de données
    • Informations de défauts détaillées
    • Informations de process additionnelles

     

    Enregistrement centralisé des paramètres

    • Possibilité de charger les paramètres du master dans un capteur
    • La configuration peut être dupliquée d'un capteur au suivant
    • Maintenance du capteur à distance
  • Ancien modèle: PTP35

    Ancien modèle:

    Recherche:
    Le matériel que vous recherchez ne fait, à priori, pas partie de la sélection E-direct, pour en savoir plus sur l'offre complète d'Endress+Hauser cliquez sur ce lien.