Détecteur de niveau capacitif pour solides Nivector FTC968 / FTC968Z

Détecteur de niveau capacitif pour solides

Nivector FTC968

à partir de $218CAD
Paiement après réception de notre facture ou à l'aide de
  • MasterCard
  • Visa
Besoin d'aide ?

Renseignements téléphoniques
1-800-668-3199

    • Sans pièces en mouvement
    • Mise en service sans réglage
    • Sans contact avec le produit quand utilisé avec protector
    Produit Poudres et grains ≤ 10mm
    Constante diélectrique εr ≥ 1,6
    Température du produit

    –20...+80 °C

    Longueur de tige 81 mm
    Pression process –1...+6 bar
    Produit / VersionPrix / Pièce en CADRéférence d'article
    Nivotester FTC9681 à 34 à 1011+
    Détecteur de niveau capacitif Utilisation: solides pulvérulent ou de faible granulométrie Raccord de fixation: G1 Profondeur de montage: 20-71mm Sortie: 2 fils, 21-253VAC avec charge Boîtier étanche IP65 en Macrolon (PC)
    • Etalonnage inutile
    • Pas de pièces en mouvement
    248231218 918098-0000
    Détecteur de niveau capacitif Utilisation: solides pulvérulent ou de faible granulométrie Raccord de fixation: G1 Profondeur de montage: 20-71mm Sortie: 3 fils PNP, 10-55VDC Boîtier étanche IP65 en Macrolon (PC)
    • Etalonnage inutile
    • Pas de pièces en mouvement
    248231218 918098-0140
    Note that models FTC968Z come without CSA approval

    Accessory

    Produit / VersionPrix / Pièce en CADRéférence d'article
    Protector pour Nivector FTC968 Adaptateur de montage G1-1/2 Matériau: PBT-GF, listé FDA Temp.: -20...+80oC, immersion: 81mm.
    • Protection contre l'abrasion
    • Changement de Nivector aisé
    70.63 71329077

    Prix unitaires en CAD, valables jusq'au 28.02.2018 (port et taxes non compris). Voir aussi
    les conditions générales d'Endress+Hauser

  • Domaines d'application

    Le Nivector est un détecteur de niveau utilisé dans les produits en vrac pulvérulents ou à faible granulométrie (jusqu'à 10 mm), comme les granulés synthétiques et les lessives. Sa forme et ses matériaux permettent aussi son utilisation dans le domaine agro-alimentaire. Par exemple pour réaliser une détection sur des céréales, du sucre ou des épices.

    Principe de fonctionnement

    La face avant du Nivector constitue la partie active du capteur. Lorsque le produit entre en contact avec cette face, l'électronique modifie l'état de commutation de la sortie. Le commutateur de sécurité min. ou max. permet le fonction nement en courant de repos dans tous les cas d'application. La diode affiche l'état de commutation. Une électrode de blindage supprime les influences parasites de la paroi ou du colmatage.

    Exemples d'application

    Le Nivector FTC968 permet le raccordement direct d'un relais, d'une électrovanne ou d'un système de conduite de procédé.

  • Caractéristiques techniques

    Sortie
    Mode de sécurité Minimum ou maximum, commutables en fonction de la charge.
    Charge pouvant être raccordée

    AC :
    max. 1,5 A durant 40 ms, max. 375 VA...253 V ou max. 31,5 VA...21 V (pas de résistance au court-circuit) ;
    en permanence max. 87 VA...253 V, max. 7,4 VA...21 V, min. 2,5 VA...253 V (10 mA), min. 0,5 VA...21 V (20 mA) ;
    chute de tens. max. 12 V ; courant résiduel max. 4 mA

    DC :
    max. 0,5 A durant 50 ms, max. 55 V (protection synchrone contre les surcharges et les courts-circuits) ;
    en permanence max. 350 mA ; max. 0,5 µF à 55 V, max. 1,0 µF...24 V ;
    tension résiduelle <3 V ; courant résiduel <100 µA

    Temps de commut. Env. 0,2 s au recouvrement ou au découv.
    Alimentation
    AC 21...253 V, 50/60 Hz
    DC 10...55 V
    Conditions d'utilisation
    Temp. ambiante –20...+60 °C
    Temp. du produit

    –20...+ 80 °C

    Temp. de service –20...+ 80 °C
    Temp. de stockage –25...+ 85 °C
    Pression de service –1...+6 bar
    Granulométrie du produit Max. 10 mm
    Coefficient diélectrique relatif du produit Min. 1,6
    Degré de protection

    IP 65/IP 67 selon EN 60529

    CEM Emissivité selon EN 61326, équipement électrique de classe B ; Immunité selon EN 61326

     

    Construction
    Raccord process

    FTC968 : filetage G 1 A avec 2 contreécrous, filetage R 1 (DIN 2999)

    Protector : filetage G 1½ A

    Raccordement électrique

    Bornes à visser pour fil max. 1,5 mm² avec entrée de câble PE 11 (orientable), pour diamètre de câble de 6...8 mm

    Pièces en contact avec le produit à mesurer Boîtier en PC bleu, contre-écrous en PA noir
     Autres pièces Zone de contact : PA transparent 
    Niveau d'affichage et de configuration
    Affichage dans compartiment de raccordement DEL rouge pour l'affichage de l'état de commutation, visible de l'extérieur
    Elément de commande dans le compartiment de raccordement

    Commutateur rotatif pour la sélection de la commutation de sécurité min. ou max. ;
    sélecteur pour la sensibilité de commutation

    Certification
    Agrément Ex FTC968Z : ATEX II 1/3 D

    Dimensions en mm (pouces)

    FTC968

    Matériaux en contact avec le produit :
    FTC968: boîtier en PC bleu, contreécrous en PA noir

    Autres matériaux : compartiment de raccordement en PC transparent

    Installation selon instructions de montage

    Accessoire : Protecteur

     

    Le doigt de gant "Protector" pour raccord fileté G 1½" permet de retirer le Nivector – par exemple pour un contrôle – sans devoir vider le silo au préalable, puisqu'il empêche l'écoulement du produit. En outre, il protège le capteur des produits abrasifs en l'isolant mécaniquement.

    Raccordement électrique

     

    a) Version AC

    b) Version DC (PNP)

  • More Documents for FTC968