- Home
- Produits
- Détecteurs et capteurs de mesure de niveau
- Liquipoint FTW33
-
- Montage affleurant, les cuves et les conduites restent facilement raclables
- Pour tous fluides à base d'eau et d'huile, ajustement automatique au produit
- Fonction de commutation fiable grâce à la compensation active du colmatage, même en cas d'importante accumulation de résidus
Données clés
Produits Liquides, pâteux et collants (DC ≥ 2) Installation Cuves et conduites Gamme de température process –20 à +100 °C (pendant 1 heure : +150 °C ) Gamme de pression process –1 à +25 bar Produit / Version Prix / Pièce en CAD Référence d'article Raccordement électrique Alimentation; sortie Raccord process 1 à 3 4 à 10 11+ Connecteur M12, boîtier IP65/67, NEMA 4X 10-30VDC; 3-fils PNP Tri-Clamp 518 482 456 FTW33-xx4Mxxx Filet. ISO228 G1, 316L, EHEDG, montage affleurant > accessoire adapt. à souder 438 407 385 FTW33-xx4MWSJ Filet. G1/2, 316L, montage > adaptateur de process hygiénique 427 397 376 FTW33-xx4MWVJ Filet. ISO228 G3/4, 316L, EHEDG, montage affleurant > accessoire adapt. à souder 412 383 362 FTW33-xx4MW5J DC-PNP, IO-Link; 4-fils Tri-Clamp 518 482 456 FTW33-xx7Mxxx Filet. ISO228 G1, 316L, EHEDG, montage affleurant > accessoire adapt. à souder 438 407 385 FTW33-xx7MWSJ Filet. G1/2, 316L, montage > adaptateur de process hygiénique 427 397 376 FTW33-xx7MWVJ Filet. ISO228 G3/4, 316L, EHEDG, montage affleurant > accessoire adapt. à souder 412 383 362 FTW33-xx7MW5J Connecteur M12, boîtier IP66/68/69, NEMA 4X/6P 10-30VDC; 3-fils PNP Tri-Clamp 570 530 502 FTW33-xx4Nxxx Filet. ISO228 G1, 316L, EHEDG, montage affleurant > accessoire adapt. à souder 489 455 431 FTW33-xx4NWSJ Filet. G1/2, 316L, montage > adaptateur de process hygiénique 479 446 422 FTW33-xx4NWVJ Filet. ISO228 G3/4, 316L, EHEDG, montage affleurant > accessoire adapt. à souder 464 431 408 FTW33-xx4NW5J DC-PNP, IO-Link; 4-fils Tri-Clamp 570 530 502 FTW33-xx7Nxxx Filet. ISO228 G1, 316L, EHEDG, montage affleurant > accessoire adapt. à souder 489 455 431 FTW33-xx7NWSJ Filet. G1/2, 316L, montage > adaptateur de process hygiénique 479 446 422 FTW33-xx7NWVJ Filet. ISO228 G3/4, 316L, EHEDG, montage affleurant > accessoire adapt. à souder 464 431 408 FTW33-xx7NW5J Conn. électrovanne ISO4400 NPT1/2, boîtier IP65 NEMA 4X 10-30VDC; 3-fils PNP Tri-Clamp 518 482 456 FTW33-xx4Vxxx Filet. ISO228 G1, 316L, EHEDG, montage affleurant > accessoire adapt. à souder 438 407 385 FTW33-xx4VWSJ Filet. G1/2, 316L, montage > adaptateur de process hygiénique 427 397 376 FTW33-xx4VWVJ Filet. ISO228 G3/4, 316L, EHEDG, montage affleurant > accessoire adapt. à souder 412 383 362 FTW33-xx4VW5J Accessoires
Produit / Version Prix / Pièce en CAD Référence d'article Manchon à souder G3/4, d=50, 316L 36.77 71258355 Manchon à souder G3/4, d=29, 316L 36.77 71258357 Manchon à souder G1, (d=60), 316L 77.05 52001051 Manchon à souder G1, d=53, 316L 52.33 71258358 Câble 4x0,34, base M12,LED 316L 90° L=5m 33 52018763 Câble 4x0,34, base M12, CuSn/Ni 90° L=5m 17.41 52010285 Embase connect. M12 droit 4b.125V-4A 23.07 52006263 Aimant de test 13.15 71267011 Prix unitaires en CAD, valables jusqu'au 30.09.2019 (port et taxes non compris). Voir aussi
les conditions générales d'Endress+HauserCe détecteur de niveau Liquipoint ne répond pas parfaitement à vos attentes?
Les utilisateurs ayant acheté cet article ont aussi regardé
-
Domaines d'application
Le Exemple d'application Liquipoint FTW33 est un détecteur de niveau pour liquides et fluides visqueux. Il est utilisé de préférence dans des cuves de stockage, cuves mélangeuses et conduites. Développé et construit pour l'industrie agroalimentaire, le Liquipoint FTW33 est conforme aux exigences internationales en matière d'hygiène. Il est particulièrement adapté aux applications nécessitant un montage affleurant.
Le Liquipoint FTW33 peut être utilisé en permanence à des températures de process allant jusqu'à 100 °C et pendant 60 minutes lors du processus de nettoyage et de stérilisation jusqu'à 150 °C. Le Liquipoint FTW33 peut, au choix, détecter ou ignorer la présence de mousse, souvent présente dans les process agroalimentaires.Principe de fonctionnement
L'électrode en contact avec le process est soumise à une basse tension alternative, isolée galvaniquement. Lorsqu'un liquide ou un fluide visqueux entre en contact avec l'électrode, un courant mesurable circule et le Liquipoint FTW33 commute. La fonction de compensation active de colmatage garantit une commutation fiable du dispositif même en présence de résidus sur le capteur.
Exemple d'application
Le système de mesure se compose d'un détecteur de niveau Liquipoint FTW33, à raccorder par ex. à un automate programmable industriel (API).
a) Sécurité antidébordement ou détection de niveau haut (MAX)
b) Protection contre la marche à vide des pompes (MIN)
c) Détection de niveau bas (MIN)
-
Caractéristiques techniques
SortieFonction 3 fils DC-PNP
Signal de tension positif à la sortie tout ou rien de l'électronique
Charge connectable 200 mA (résistant aux courts-circuits) Tension résiduelle <3 V Courant résiduel <100 μA Tension d'alimentation 10 à 30 V DC Consommation électrique < 1 W (à charge max. : 200 mA) Consommation de courant <15 mA Spécification du câble – Connecteur M12 : CEI 60947-5-2
– Connecteur de vanne : section de câble ≤1,5 mm² (16 AWG ) ; ⌀ 3,5...6,5 mm
– Câble : section de câble 0,75 mm² (AWG 20)
Longueur du câble de raccordement max. 25 Ω/fil, capacité totale < 100 nF Caractéristiques de performanceConditions de référence En cas de montage horizontal :
– Température ambiante : 20 °C ±5 °C
– Température du produit : 20 °C ±5 °C
– Pression du process : 1 bar
– Produit : eau
– Conductivité : env. 200 μS/cm
Ecart de mesure ±1 mm selon DIN 61298-2 Hystérésis 1 mm max. Non-reproductibilité ±0,5 mm selon DIN 61298-2 Retard de commutation 0,5 s lorsque le capteur est couvert ;
1,0 s lorsque le capteur est découvert ;
Temporisation à l'enclenchement < 1 s (pas d'état de commutation défini avant ce temps) Orientation Toute position EnvironnementGamme de température ambiante –40 à +70 °C (à Tprocess ≤ 90 °C),
–40 à +45 °C (à Tprocess = 150 °C)
Température de stockage –40 à +85 °C Classe climatique DIN EN 60068-2-38/CEI 68-2-38 : essai Z/AD Protection – IP65 (connecteur électrovanne)
– IP65/67 boîtier NEMA type 4X (connecteur pour couvercle de boîtier plastique)
– IP66/68/69 boîtier NEMA type 4X/6P (connecteur M12 pour couvercle de boîtier métallique)
– IP66/68 boîtier NEMA type 4X/6P (câble)
Nettoyage Résistant aux produits de nettoyage typiques de l'extérieur, conforme avec test Ecolab.
Compatibilité électromagnétique Conforme aux exigences de l'EN 61326 et de la recommandation NAMUR CEM (NE 21)
Protection contre les courts-circuits Protection contre les surcharges/les courts-circuits à I > 250 mA ; le capteur n'est pas endommagé.
Surveillance intelligente : test de surcharge à intervalles d'env. 1,5 s ; le fonctionnement normal reprend
après rectification de la surcharge/du court-circuitProcessGamme de température process –20 à +100 °C (pendant 1 heure : +150 °C) Gamme de pression process –1 à +25 bar Standard et étendue Les réglages suivants peuvent être réalisés sur l'appareil à l'aide de l'aimant de test :
– Standard : pour les produits à base d'eau ou d'alcool (DC ≥ 10)
– Etendue : pour les produits à base d'huile (2 < DC < 10) ou les produits générant une importante accumulation de résidusConstruction mécaniquePoids env. 300 g (10.58 oz) Matériaux en contact avec le process – Capteur : 316L (1.4404), PEEK
Le matériau PEEK satisfait aux exigences de l'UE 1935/2004, 10/2011 ainsi que 2023/2006 et FDA 21 CFR 177.2415
– Raccord process : 316L (1.4404/1.4435)
Matériaux pas en contact avec le process Couvercles de boîtier :
– Métal M12 : 316L (1.4404)
– Plastique M12 : PPSU ; bague : PBT/PC
– Connecteur de vanne, plastique : PPSU
– Câble plastique : PPSU
– Boîtier : 316L (1.4404)
Surface Ra ≤ 0.76 μm AgrémentsAgrément CSA C/US Usage général Compatibilité sanitaire 3-A; EHEDG Dimensions en mm (pouces)
Boîtier, raccordement électrique
a) M12 Métal
b) M12 Plastique
c) Connecteur électrovanne plastique
Installation selon instructions de mise en service
Raccords process
a) Clamp DN25-38; 1...1½"
b) Clamp DN40, 2"
c) Raccords laitiers DN25, PN40
d) Raccords laitiers DN40, PN40
e) Filetage G¾"
f) Filetage G1"
g) Filetage M24×1,5
h) Filetage G½" pour adaptateur hygiénique
Installation selon instructions de mise en service
Raccordement électrique
a) Connecteur M12
b) Raccordement pour le contrôle de fonctionnement du capteur par antivalence
c) Connecteur électrovanne
-
More Documents for FTW33