-
- Affichage de la valeur mesurée sur 5 digits, avec unité, bargraph, échelle réglable et rétroéclairage
- Chute de tension négligeable (≤ 1 V)
- Alimenté directement par la boucle de courant 4...20 mA
Données clés
Chute de tension ≤ 1 V, rétroéclairage actif ≤ 3,9 V Boîtier compact Version encastrable (96 × 48 × 41,5 mm) ou terrain (131 × 81,5 × 55,5 mm) Afficheur Valeur de mesure 5-digits, hauteur des caract. 17 mm, unité et bargraph Indicateur HART® Jusqu’à 4 valeurs de signaux HART® peuvent être affichées en alternance Produit / Version Prix / Pièce en CAD Référence d'article Entrée Agrément Boîtier 1 à 3 4 à 10 11+ signal courant 4-20 mA Zone non Ex Façade 96x48x41.5mm 282 263 249 RIA15-AAA1 Boîtier terrain alu 131x81.5x55.5mm 408 379 359 RIA15-AAB1 Boîtier terrain en plastique 131x81.5x55.5mm 408 379 359 RIA15-AAC1 Classified areas Façade 96x48x41.5mm 378 351 332 RIA15-xxA1 Boîtier terrain alu 131x81.5x55.5mm 503 468 443 RIA15-xxB1 Boîtier terrain en plastique 131x81.5x55.5mm 503 468 443 RIA15-xxC1 signal courant 4-20 mA + HART Zone non Ex Façade 96x48x41.5mm 318 296 280 RIA15-AAA2 Boîtier terrain alu 131x81.5x55.5mm 444 413 390 RIA15-AAB2 Boîtier terrain en plastique 131x81.5x55.5mm 444 413 390 RIA15-AAC2 Classified areas Façade 96x48x41.5mm 413 384 364 RIA15-xxA2 Boîtier terrain alu 131x81.5x55.5mm 539 501 474 RIA15-xxB2 Boîtier terrain en plastique 131x81.5x55.5mm 539 501 474 RIA15-xxC2 Prix unitaires en CAD, valables jusqu'au 31.03.2020 (port et taxes non compris). Voir aussi
les conditions générales d'Endress+HauserLes utilisateurs ayant acheté cet article ont aussi regardé
-
Domaines d’application
- Affichage d'une valeur de mesure 4...20 mA ou, en option, de 1 à 4 valeurs de process d’un capteur HART®, dans tous types d’industries
- Utilisation en tant que maître HART® primaire ou secondaire
- Boîtier encastrable ou de terrain pour affichage sur site
- Valeur affichée à échelle réglable.
Principe de fonctionnement
L’afficheur de process RIA15 est intégré dans la boucle 4...20 mA ou HART® et retransmet le signal de mesure ou les variables de process HART® sous forme numérique. L’afficheur de process ne requiert aucune alimentation auxiliaire, il est alimenté directement par la boucle de courant. L’appareil satisfait aux exigences des HART® Communication Protocol Specifications et peut être utilisé avec des appareils HART® Revision ≥ 5,0. L’affichage LCD est bien lisible même au soleil et permet d’afficher en 5 caractères, à échelle réglable, les valeurs mesurées. Outre l’affichage de la valeur mesurée, il est également possible de paramétrer facilement la dimension correspondante et un bargraph de
tendance à l’aide de trois touches. Si nécessaire, l’appareil peut également être utilisé avec un rétroéclairage, dans ce cas, il faut s’attendre à une chute de tension plus importante.Exemple de montage
RIA15 en boîtier de terrain (à gauche) et en version encastrable (à droite)
-
Caractéristiques techniques
EntréeGamme de mesure 4...20 mA (échelle réglable, protection contre les inversions de polarité) Grandeur mesurée Signal de courant 4...20 mA, en option, indication de 1 à 4 valeurs de mesure via signal HART® Courant d’entrée max. 200 mA (courant de court-circuit) Chute de tension En standard (4...20 mA) : ≤ 1 V
Avec communication HART® : ≤ 1,9 V
Rétroéclairage actif : en plus 2,9 V
Erreur de mesure
maximale±0,1 % Influence de la
température ambiante< 0,01 %/K de la gamme de mesure Grandeurs de sortieInfluence de la transmission Les signaux HART® ne sont pas affectés Conditions d’utilisationTempérature ambiante –40...+60 °C
(à des températures inférieures à –25 °C la lisibilité de l’affichage n’est plus garantie)Température de stockage –40...85 °C Classe climatique CEI 60654-1, classe B2 Compatibilité
électromagnétiqueRésistivité : selon CEI 61326 domaine industriel / NAMUR NE 21
Emissivité : selon CEI 61326 classe B
Indice de protection Boîtier encastrable : IP65 face avant, IP20 face arrière
Boîtier de terrain : IP66, NEMA4x
ConstructionMatériaux Boîtier encastrable :
Avant : Aluminium / Arrière : Polycarbonate PCBoîtier de terrain : Aluminium, plastique / 2 × entrées de câble M16
Connexion électrique Bornier embrochable, gamme de câble 0,14...1,5 mm2 flexible/solide 0,5 mm2 avec terminaison Affichage et interface utilisateurEléments d’affichage Afficheur 5 digits (hauteur 17 mm), gamme : –19 999...+99 999 ; barre graphique ;
affichage 14 segments pour unité/TAGConfiguration Via 3 touches Alimentation électriqueTension d’alimentation Alimenté directement par la boucle de courant 4...20 mA CertificatsAgréments Ex ATEX, IECEx, FM, CSA Dimensions en mm (pouces)
Boîtier encastrable
Installation selon instructions de mise en service
Boîtier de terrain
Installation selon instructions de mise en service
Raccordement électrique
a) Alimentation de transmetteur
b) Source de tension 4... 20 mA
c) Raccordement sans rétroéclairage
d) Raccordement avec rétroéclairage
e) Raccordement avec alimentation de transmetteur et transmetteur
f) Raccordement avec alimentation de transmetteur et transmetteur en utilisant la borne auxiliaire
g) Raccordement sans alimentation de transmetteur directement dans le circuit de courant 4... 20 mA
-
More Documents for RIA15
