Capteur de température compact avec connecteur M12, sortie Pt100 ou 4… 20 mA Easytemp TMR31

Capteur de température compact avec électronique 4...20mA

Easytemp TMR31

à partir de $120CAD
Paiement après réception de notre facture ou à l'aide de
  • MasterCard
  • Visa
Besoin d'aide ?

Renseignements téléphoniques
1-800-668-3199

    • Capteur à électronique 4-20 mA intégrée (programmable par PC) ou sortie Pt100
    • Temps de réponse rapide, sans extrémité rétreinte
    • Longueur de sonde au choix

    Données clés

    Plage de température -50...+200 °C
    Précision < 0,08 % ; Pt100 classe A
    Longueurs disponibles (diamètre) 40...600 mm (⌀ 6 mm)
    Temps de réponse (capteur) < 1,0 s (T50) ; < 2,0 s (T90)
    Produit / VersionPrix / Pièce en CADRéférence d'article
    Raccordement processSortie, gamme régléeLongueur d'immersion L; diamètre D1 à 34 à 1011+
    filet. ANSI NPT1/4, 316L4-20mA; 0...100oC (32...212oF)30 mm; 6mm (1.18"; 0.25")219204193 TMR31-A1AAABAA1AAA
    50 mm; 6mm (1.97"; 0.25")219204193 TMR31-A1AAABAB1AAA
    100 mm; 6mm (3.94"; 0.25")219204193 TMR31-A1AAABAC1AAA
    150 mm; 6mm219204193 TMR31-A1AAABAE1AAA
    ..... mm (<300mm/1.57"-11.81"); 6mm (0.25")219204193 TMR31-A1AAABAX1AAA
    4-20mA; -50...150oC (-58...302oF)30 mm; 6mm (1.18"; 0.25")219204193 TMR31-A1DAABAA1AAA
    50 mm; 6mm (1.97"; 0.25")219204193 TMR31-A1DAABAB1AAA
    100 mm; 6mm (3.94"; 0.25")219204193 TMR31-A1DAABAC1AAA
    150 mm; 6mm219204193 TMR31-A1DAABAE1AAA
    ..... mm (<300mm/1.57"-11.81"); 6mm (0.25")219204193 TMR31-A1DAABAX1AAA
    Pt100, DIN classe A, 4-fils..... mm (<300mm/1.57"-11.81"); 6mm (0.25")147137129 TMR31-A11AABAX1AAA
    filet. ANSI NPT1/2, 316L4-20mA; 0...100oC (32...212oF)30 mm; 6mm (1.18"; 0.25")219204193 TMR31-A1AAACAA1AAA
    50 mm; 6mm (1.97"; 0.25")219204193 TMR31-A1AAACAB1AAA
    100 mm; 6mm (3.94"; 0.25")219204193 TMR31-A1AAACAC1AAA
    150 mm; 6mm219204193 TMR31-A1AAACAE1AAA
    ..... mm (<300mm/1.57"-11.81"); 6mm (0.25")219204193 TMR31-A1AAACAX1AAA
    4-20mA; -50...150oC (-58...302oF)30 mm; 6mm (1.18"; 0.25")219204193 TMR31-A1DAACAA1AAA
    50 mm; 6mm (1.97"; 0.25")219204193 TMR31-A1DAACAB1AAA
    100 mm; 6mm (3.94"; 0.25")219204193 TMR31-A1DAACAC1AAA
    150 mm; 6mm219204193 TMR31-A1DAACAE1AAA
    ..... mm (<300mm/1.57"-11.81"); 6mm (0.25")219204193 TMR31-A1DAACAX1AAA
    Pt100, DIN classe A, 4-fils..... mm (<300mm/1.57"-11.81"); 6mm (0.25")147137129 TMR31-A11AACAX1AAA
    filet. ISO228 G1/4, 316L / filet. ISO228 G1/2, 316L4-20mA; 0...100oC (32...212oF)30 mm; 6mm (1.18"; 0.25")219204193 TMR31-A1AAxxAA1AAA
    50 mm; 6mm (1.97"; 0.25")219204193 TMR31-A1AAxxAB1AAA
    100 mm; 6mm (3.94"; 0.25")219204193 TMR31-A1AAxxAC1AAA
    150 mm; 6mm219204193 TMR31-A1AAxxAE1AAA
    ..... mm (<300mm/1.57"-11.81"); 6mm (0.25")219204193 TMR31-A1AAxxAX1AAA
    4-20mA; -50...150oC (-58...302oF)30 mm; 6mm (1.18"; 0.25")219204193 TMR31-A1DAxxAA1AAA
    50 mm; 6mm (1.97"; 0.25")219204193 TMR31-A1DAxxAB1AAA
    100 mm; 6mm (3.94"; 0.25")219204193 TMR31-A1DAxxAC1AAA
    150 mm; 6mm219204193 TMR31-A1DAxxAE1AAA
    ..... mm (<300mm/1.57"-11.81"); 6mm (0.25")219204193 TMR31-A1DAxxAX1AAA
    Pt100, DIN classe A, 4-fils..... mm (<300mm/1.57"-11.81"); 6mm (0.25")147137129 TMR31-A11AxxAX1AAA
    sans; raccord coulissant,316L, L=>100mm longueur d'immersion Raccord coulissant à cder séparément4..20mA, 0...100oC (32...212oF) / -50...150oC (-58...302oF)..... mm (100-300mm/1.57"-11.81"); 6mm (0.25")208194183 TMR31-A1xAAAAX1AAA
    Pt100, DIN classe A, 4-fils..... mm (100-300mm/1.57"-11.81"); 6mm (0.25")136127120 TMR31-A11xAAAX1AAA

    Accessoires

    Produit / VersionPrix / Pièce en CADRéférence d'article
    Manchon à souder avec raccord inox 316L, 1/2"G, pour diamètre 6mm146.36 51004751
    Manchon à souder G1/2 pour sonde diamètre 6mm avec filetage 1/2"G99.14 51004752
    Raccord coulissant fileté TA50
    6mm; G1/2; PTFE
    105.23 TA50-HP
    Kit de configuration TXU10- Pour transmetteurs programmables par PC Logiciel de configuration + câble d'interface PC USB. connect. 4 br + ReadWin2000 + adapt. M12228.65 TXU10-BA
    Câble L=5m + connecteur M12x1 5m de câble 4 x 0.34 mm2, connecteur coudé moulé PVC, écrou de connecteur M12x1 Cu Sn/NI, IP67.19.19 51005148

    Prix unitaires en CAD, valables jusqu'au 31.03.2020 (port et taxes non compris). Voir aussi
    les conditions générales d'Endress+Hauser

    Ce capteur de température ne répond pas parfaitement à vos attentes?

    Les utilisateurs ayant acheté cet article ont aussi regardé

  • Domaines d’application

    Easytemp TMR31 mesure la température dans les réservoirs et conduites. Son adaptation flexible au process en fait la solution optimale pour  les mesures de température simples dans toutes les branches.

    Principe de fonctionnement

    Le capteur compact comprend une thermorésistance Pt100 classe A, un transmetteur (en option) et un boîtier avec ou sans raccordement  process fileté. Le TMR31 (version sans filetage) peut être combiné avec le doigt de gant TW251 ou installé à l’aide d’un machon proposé en accessoires. L’électronique intégrée est programmable par PC (kit de configuration TXU10-BA nécessaire) via le connecteur M12, elle convertit
    le signal d'entrée Pt100 en un signal linéaire 4...20 mA.

    Instructions d'installation

    Montages typiques du thermomètre TSM470

    Ici, dans une conduite

    a) sur des coudes, contre le sens d’écoulement

    b) sur des petites conduites, position oblique par rapport au sens d’écoulement

    c) perpendiculairement au sens d’écoulement

     

    L =Longueur d’insertion

  • Caractéristiques techniques

    Capteur
    Elément de mesure  1 × Pt100
    Tolérance Classe A selon CEI 60751
    Temp. de service –50 à +150 °C (–58 à +302 °F)
    (200 °C (392 °F) Collier d'extension)
    Matériau inox 316L
    Diamètre 6 mm
    Longueur de sonde 40 à 600 mm (1.6 à 23.6") Longueur au choix
    Temps de réponse T50 = < 1,0 s ; T90 = < 2,0 s
    Pression max. 100 bar (à 100 mm et 20 °C, dépendant du raccord process)
    Raccord process
    Versions NPT¼", NPT½", G¼", G½", 316L; sans (manchon de bride à souder ou raccord de compression requis)
    Tête de raccordement
    Protection  IP 66/67
    Racc. électrique Connexion M12
    Matériau boîtier Inox 304
    Electronique/grandeurs de sortie
    Signal de sortie

    Avec électronique : 4...20 mA ou 20...4 mA

    Sans électronique : Pt100, classe A, 4 fils

    Signal de panne
    • Dépassement par défaut de la gamme de mesure : chute linéaire jusqu'à 3,8 mA
    • Dépassement par excès de la gamme de mesure : montée linéaire jusqu'à 20,5 mA
    • Rupture de sonde ; court-circuit : ≤ 3,6 mA ou ≥ 21,0 mA
    Charge Max. (Ualim.–10 V)/0,023 A (sortie courant)
    Consommation propre ≤ 3,5 mA
    Limitation de courant ≤ 23 mA
    Temporisation 2 s
    Energie auxiliaire
    Tension d’aliment. Ub = 10...35 V DC
    Ondulation résiduelle  Uss ≤ 3 V pour Ub ≥ 13 V, fmax = 1 kHz
    Précision de mesure
    Temps de réponse
    (transmetteur)
    1 s
    Conditions de
    référence

    0 °C (bain de glace) pour Pt100

    Ecart de mesure 0,1 K ou 0,08 % pour l'électronique
    Effet de la tension d’alimentation ≤ ±0,01 %/V écart de 24 V
    Effet de la température
    ambiante (dérive Pt100)

    Td = ±(15 ppm/K × (fin d'échelle + 200) + 50 ppm/K × gamme de mesure réglée) × Δθ

    Δθ = écart de la température ambiante par rapport aux conditions de référence

    Stabilité à long terme

    ≤ 0,1 K/an ou 0,05 %/an 1)

    Effet de la charge

    ≤ ±0,02 %/100 Ω2)

    Conditions d’utilisation
    Temp. ambiante –40...+85 °C
    Temp. de stockage –40...+85 °C
    Classe climatique Selon CEI 60654-1, classe C
    Condensation  Admissible
    Résistance aux chocs et vibrations 4 g / 2...150 Hz selon CEI 60068-2-6
    CEM L’appareil remplit les exigences spécifiées dans CEI 61326, révision 1, 1998 et NAMUR NE21

    Dimensions en mm (pouces)

    Avec transm. 4...20 mA, sans raccord process

    L1 = longueur au choix, entre 40 et 300 mm (jusqu'à 600 mm s/dde)

    * Variante Pt100 (sans transm.) = 41 mm ; toutes variantes avec extension = +35 mm

     

    Avec transm. 4...20 mA, avec raccord process G½"

    L1 = longueur au choix, entre 40 et 300 mm (jusqu'à 600 mm s/dde)

    * Variante Pt100 (sans transm.) = 41 mm ; toutes variantes avec extension = +35 mm

    Protecteur TW251

    L2 = 50 / 100 / 150 / 200 mm

    La longueur du TMR31 doit être supérieure de 50 mm min par rapport à L2

     

    Installation selon instructions de mise en service

    Raccordement électrique

    4...20 mA

    Raccordements électriques du capteur de température TMR31

    1 × Pt100

    Gamme de mesure

    Code Gamme de mesure

    AA

    4…20 mA, 0…+100 °C

    BA

    4…20 mA, 0…+150 °C

    CA

    4...20 mA, –50...+100 °C

    DA

    4...20 mA, –50...+150 °C

    EB

    4...20 mA, –50...+200 °C avec extension
    FB 4...20 mA, 0...+200 °C avec extension

    XB

    4...20 mA, à spécifier

  • More Documents for TMR31