- Home
- Produits
- Capteurs de mesure de température
- Thermophant T TTR31
Capteur de température et thermostat
Thermophant T TTR31
Renseignements téléphoniques
1-800-668-3199
-
- Excellente reproductibilité et stabilité à long terme
- Boîtier entièrement en inox 316L
- Temps de réponse rapide, sans extrémité rétreinte
Données clés
Plage de température –50...+150 °C Afficheur 4 digits, 14 segments, avec changement de couleur Longueurs disponibles 50 mm, 100 mm, 200 mm Temps de réponse <1,0 s (T50); <2,0 s (T90) Capteur Ø 6 mm Précision <0,1 % Thermophant T TTR31
Produit / Version Prix / Pièce en CAD Référence d'article Raccordement process , Length Alimentation; sortie Raccordement électrique 1 à 3 4 à 10 11+ G 1/2" / 1/4" / NPT 1/2" / 1/4"
L=30/50/100mm12-30VDC; 1x relais PNP connecteur M12 353 329 311 TTR31-A1A11xxxxxAB connecteur ISO4400 NPT1/2 353 329 311 TTR31-A3A11xxxxxAB 12-30VDC; 2x relais PNP connecteur M12 383 356 337 TTR31-A1B11xxxxxAB 12-30VDC; 1 relais PNP + 4-20mA connecteur M12 450 419 396 TTR31-A1C11xxxxxAB sans; rac. coulissant,316L, L=>100mm longueur d'immersion Raccord coulissant à cder séparément
L=200mm12-30VDC; 1x relais PNP connecteur M12 359 334 316 TTR31-A1A11xAA2EAB connecteur ISO4400 NPT1/2 359 334 316 TTR31-A3A11xAA2EAB 12-30VDC; 2x relais PNP connecteur M12 389 361 342 TTR31-A1B11xAA2EAB 12-30VDC; 1 relais PNP + 4-20mA connecteur M12 456 424 402 TTR31-A1C11xAA2EAB Plug and cable to be ordered as 'accessory'. Please specify the right code for the immersion length.Accessoires
Produit / Version Prix / Pièce en CAD Référence d'article Manchon à souder avec raccord inox 316L, 1/2"G, pour diamètre 6mm 146.36 51004751 Câble L=5m + connecteur M12x1 5m de câble 4 x 0.34 mm2, connecteur coudé moulé PVC, écrou de connecteur M12x1 Cu Sn/NI, IP67. 19.19 51005148 Kit de configuration TXU10- Pour transmetteurs programmables par PC Logiciel de configuration + câble d'interface PC USB. connecteur 4 broches + ReadWin2000 195.98 TXU10-AA Prix unitaires en CAD, valables jusqu'au 31.12.2019 (port et taxes non compris). Voir aussi
les conditions générales d'Endress+HauserLes utilisateurs ayant acheté cet article ont aussi regardé
-
Domaines d’application
Capteur de température pour la surveillance, la visualisation et la régulation de températures de process. Il peut être livré équipé d’un raccord process fileté ou sans raccord pour un montage avec adaptateur.
Principe de fonctionnement
Un élément sensible en platine se trouvant à l’extrémité de la sonde modifie sa résistance en fonction de la température. La valeur de cette résistance est mesurée électroniquement. La conversion de cette valeur de résistance en un signal de mesure de la température est définie dans la norme CEI 60751. Un microprocesseur évalue le signal et commute la sortie et/ou délivre la valeur mesurée correspondante.
Exemple de montage
Le Thermophant détecte la température dans la cuve et surveille la conformité avec des valeurs limites.
-
Caractéristiques techniques
AlimentationTension
d’alimentation12...30 V DC Consommation de
courantSans charge <60 mA, protection contre les inversions de polarité Grandeurs de sortieSignal 1 ou 2 × PNP ou 1 × PNP avec 4...20 mA Chute de tension PNP ≤2 V Protection de surcharge Test automatique du courant de commutation Précision de mesureConditions de
référenceSelon DIN CEI 60770/61003 Imprécision Électronique : max. 0,2 K ou 0,16 %, Pt100 de classe A Dérive à long terme ≤ 0,1 K/an sous conditions de référence Temps de réponse T50 = < 1,0 s ; T90 = < 2,0 s Sortie analogique Non-linéarité : ≤0,2 % CapteurElément de mesure 1 × Pt100, 4 fils Tolérance Classe A selon CEI 60751 Temp. du produit –50...+150 °C (+200 °C av. extens. s/dde) Diamètre 6 mm Conditions d’utilisationTemp. ambiante -40...+85 °C Degré de protection IP 65 (boîtier complet) CEM Emissivité selon CEI 61326, matériel électrique de classe B, résistivité selon CEI 61326 annexe A (usage industriel)
et recommandation NAMUR NE 21MatériauxRaccord process,
capteur et boîtierAISI 316L ; Ra ≤ 0,8 μm
boîtier 316L
ConfigurationEléments de configuration 3 boutons ou PC avec logiciel CertificatsConformité Desina Dimensions en mm (pouces)
Boîtier
L = Longueur d'insertion 50 mm, 100 mm, 200 mm
Installation selon instructions de mise en serviceRaccords process
a) Sans (L ≥ 100 mm) pour montage avec "accessoire" réf. 51004751 ou 51004753, L ≥ 100 mm
b) ISO 228 G ¼ A, 316L
c) ISO 228 G ½ A, 316L
d) AE (ISO 228 G½" A, 316L)
e) AB (ISO 228 G¼" A, 316L)
*Pour montage avec manchon à souder ou raccord de compression : L ≥100 mm (3,94po)
Raccordement électrique
Version DC avec connecteur M12
A1 : 1 × sortie PNP
A2 : 2 × sortie PNP
A3 : 1 × PNP + 4...20 mA
Version DC avec connecteur EV M16 × 1,5B : 1 × sortie PNP
-
More Documents for TTR31
