Capteur radar à émission libre pour la mesure de niveau sans contact

Micropilot FMR10

à partir de $626CAD
Paiement après réception de notre facture ou à l'aide de
  • MasterCard
  • Visa
Besoin d'aide ?

Renseignements téléphoniques
1-800-668-3199

    • Capteur radar le plus compact du marché grâce à une conception unique
    • Mesure radar en technologie sans fil Bluetooth®
    • Mise en service, configuration et diagnostic via l'App gratuite SmartBlue

    Données clés

    Gamme de mesure jusqu'à 5 m
    Température de process -40 à 60 °C
    Pression de process -1 à 3 bar
    Erreur de mesure max. ± 0.02 %

    Micropilot FMR10

    Produit / VersionPrix / Pièce en CADRéférence d'article
    Antenne; Plage de mesure max Agrément Raccord process arrière; MatériauRaccord process avant; matériau1 à 34 à 1011+
    40mm /1-1/2"; Liquides jusqu'à 5m ou 8m avec tube, -40...60oC/-40...140oFCSA C/US Usage généralFilet ASME MNPT1; PVDF;Filet ASME MNPT1-1/2; PVDF711662626 FMR10-CAQBMVCEVEE2
    Zone non ExFilet ASME MNPT1; PVDF;Filet ASME MNPT1-1/2; PVDF711662626 FMR10-AAQBMVCEVEE2
    Zone non Ex .Filet G1 ISO228; PVDFFilet ISO228 G1-1/2; PVDF711662626 FMR10-AAQBMWDEWFE2
    CSA C/US Usage général . Pour installation en plein air.Filet ASME MNPT1; PVDF;Filet ISO228 G1-1/2; PVDF793738698 FMR10-CAQBMVCEWFE2+R7
    Zone non Ex . Pour installation en plein air.Filet ASME MNPT1; PVDF;Filet ISO228 G1-1/2; PVDF793738698 FMR10-AAQBMVCEWFE2+R7
    Filet G1 ISO228; PVDFFilet ISO228 G1-1/2; PVDF793738698 FMR10-AAQBMWDEWFE2+R7

    Accessories

    Produit / VersionPrix / Pièce en CADRéférence d'article
    Ecrou de fixation G1-1/2 hexagonal, clé de 60 Utilisation : Liquipoint T, Liquicap T Prosonic M FMU40, Prosonic T FMU30, FMR10/FMR20.36.67 52014146
    Capot protec. climat. FDU90/91,FMR10/20 Matériau : PVDF Utilisation : FDU90/91, FMR10/FMR20.82.20 52025686
    Tube protection anti-débordementFMR10/20 Matériel: PBT-PC, métallisés Adapté à l'antenne de : 40 mm / 1-1/2 "avec G1-1/2 connexion face avant. Utilisation : FMR10, FMR20.125.41 71325090
    Support de fixation réglable, 316L Utilisation: FMR10/20, FDU90.107.29 71325079

    Prix unitaires en CAD, valables jusq'au 30.11.2017 (port et taxes non compris). Voir aussi
    les conditions générales d'Endress+Hauser

  • Domaines d'application

    Le Micropilot FMR10 est un capteur destiné à la mesure continue de niveau de liquides en cuves de stockage, bassins ouverts, postes de relevage et réseaux de canaux.

    Principe de fonctionnement

    Le Micropilot est un transmetteur utilisant le principe de la mesure du temps de parcours (ToF = Time of Flight). Il mesure la distance entre le point de référence (raccord process de l'appareil de mesure) et la surface du produit. Des impulsions radar sont envoyées par une antenne, réfléchies par la surface du produit et à nouveau détectées par l'antenne du radar.

    Exemple d'application

                     a)                                                       b)

    Free space radar sensor Micropilot FMR10 - Application

    a) Mesure de niveau

    b) Débit sur déversoirs ou canaux de mesure

  • Caractéristiques techniques

    Entrée
    Gamme de mesure max. 5 m (16 ft), avec tube de protection anti-débordement
    8 m (26.25 ft)
    Exigences concernant l'installation Hauteur de cuve supérieure à 1,5 m ;
    Largeur min. de canal ouvert 0,5 m
    Fréquence de travail Bande K (~ 26 GHz)
    Puissance de transmission Distance 1 m: < 12 nW/cm2
    Distance 5 m: < 0.4 nW/cm2
    Angle d'émission α 30° avec tube de protection anti-débordement de 12°
    Sortie
    Signal de sortie 4 à 20 mA
    Signal de défaut Sortie courant ;

    Courant d'alarme : 22,5 mA

    Linéarisation jusqu'à 32 couples de valeurs
    Raccordement électrique
    Tension d'alimentation 10,5 à 30 VDC 2 fils
    Consommation Puissance d'entrée max. : 675 mW
    Consommation électrique Courant d'entrée max. : <25 mA
    Courant de démarrage max. : 3,6 mA
    Spécifications de câble

    Câble non blindé, 2 × 0.75 mm2;

    Le câble est conçu pour une résistance à la traction de 30 N (sur une durée de 1 heure). Le capteur est livré en standard avec un câble de longueur 10 m.

    Parafoudre L'appareil est équipé d'un dispositif intégré de protection contre les surtensions.
    Caractéristiques de performance
    Conditions de référence - Température = +24 °C ±5 °C

    - Pression = 960 mbar abs. ±100 mbar

    - Humidité = 60 % ±15 %

    - Réflecteur: plaque métallique d'un diamètre minimum ≥ 1 m

    - Pas de réflexions parasites importantes dans le faisceau d'émission

    Erreur de mesure max. sortie analogique Somme de la non-linéarité, la non-répétabi-lité et l'hystérésis: ±5 mm ±0,02 % ;

    Offset/point zéro: ±0,03 %

    Résolution de la valeur mesurée 1 mm
    Analogique: 4 μA
    Effet de la température ambiante Analogique (sortie courant) :

    Point zéro (4 mA): TK moy. = 0.02 %/10 K
    Etendue de mesure (20 mA): TK moy. = 0.05 %/10 K

    Environnement
    Gamme de température ambiante –40 à +60 °C
    Température de stockage –40 à +80 °C
    Gamme de température de process –40 à +60 °C
    Gamme de pression de process prel = –1 à 3 bar
    Indice de protection – IP66, NEMA 4X
    – IP68, NEMA 6P (24 h à 1,83 m ou 6,00 pi sous l'eau)
    Classe climatique DIN EN 60068-2-38 (test Z/AD)
    Coefficient diélectrique εr ≥ 4
    Compatibilité électromagnétique (CEM) Selon toutes les exigences de la série EN 61000 et de la recommandation CEM NAMUR (NE 21)
    Matériaux
    Boîtier du capteur, raccord process PVDF
    Joint EPDM
    Contre-écrou PA6.6
    Anneau design PBT PC
    Opérabilité
    Concept de configuration 4 à 20 mA ; SmartBlue (application disponible pour Android et iOS) via technologie sans fil Bluetooth® ; guidage par
    menus avec de courtes explications des fonctions de chaque paramètre dans l'outil de configuration
    Certificats
    Agrément Ex Usage général CSA C/US ;
    Zone non explosible, conformité EAC

    Dimensions en mm (pouces)

    Free space radar sensor Micropilot FMR10 - Dimensions

    Installation selon instructions de mise en service

    Raccordement électrique

    Free space radar sensor Micropilot FMR10 - Electrical connection

    a) Micropilot FMR10, 4 à 20 mA

    b) Alimentation électrique

  • More Documents for FMR10