Pressure sensor for absolute and gauge pressures up to 400 bar

Capteurs de pression avec cellule céramique ou métallique

Cerabar PMC11 / PMP11

à partir de $272CAD
Paiement après réception de notre facture ou à l'aide de
  • MasterCard
  • Visa
Besoin d'aide ?

Renseignements téléphoniques
1-800-668-3199

    • Bonne reproductibilité et stabilité à long terme
    • Gammes de mesure personnalisées
    • Raccord process affleurant en option

    Données clés

    Produits mesurés Gaz, vapeurs, liquides et poussières
    Sortie 4 à 20 mA, 0 à 10 V
    Température de process –25 à +85 °C (–13 à +185 °F)
    Gammes de mesure De –400 à +400 mbar (–6 à +6 psi)
    à –1 à +40 bar (–15 à +600 psi)
    Précision de référence ±0,5 %

    Cerabar PMC11 - Sorties 4-20mA - Raccordement process filet ASME MNPT / ISO228G

    Produit / VersionPrix / Pièce en CADRéférence d'article
    AgrémentsRaccordement électriqueGamme de mesure; pression max.capteur1 à 34 à 1011+
    CSA C/US Usage généralFiche M12, IP65 NEMA Type 4X Encl.Au choix316293278 PMC11-CA1LxxJxxxx
    400mbar/40kPa/6psi gauge316293278 PMC11-CA1L1FAxxxx
    Connect. type EV ISO4400 NPT1/2, IP65 NEMA Type 4X Encl.Au choix316293278 PMC11-CA1VxxJxxxx
    400mbar/40kPa/6psi gauge316293278 PMC11-CA1V1FAxxxx
    Zone non ExFiche M12, IP65 NEMA Type 4X Encl.Au choix316293278 PMC11-AA1LxxJxxxx
    400mbar/40kPa/6psi gauge316293278 PMC11-AA1L1FAxxxx
    Connect. type EV ISO4400 NPT1/2, IP65 NEMA Type 4X Encl.Au choix316293278 PMC11-AA1VxxJxxxx
    400mbar/40kPa/6psi gauge316293278 PMC11-AA1V1FAxxxx

    Cerabar PMC11 - Sorties 0-10V - Raccordement process Filet ASME MNPT/ ISO228G

    Produit / VersionPrix / Pièce en CADRéférence d'article
    AgrémentsRaccordement électriqueGamme de mesure; pression max.capteur1 à 34 à 1011+
    CSA C/US Usage généralFiche M12, IP65 NEMA Type 4X Encl.Au choix316293278 PMC11-CA2LxxJxxxx
    400mbar/40kPa/6psi gauge316293278 PMC11-CA2L1FAxxxx
    Connect. type EV ISO4400 NPT1/2, IP65 NEMA Type 4X Encl.Au choix316293278 PMC11-CA2VxxJxxxx
    400mbar/40kPa/6psi gauge316293278 PMC11-CA2V1FAxxxx
    Zone non ExFiche M12, IP65 NEMA Type 4X Encl.Au choix316293278 PMC11-AA2LxxJxxxx
    400mbar/40kPa/6psi gauge316293278 PMC11-AA2L1FAxxxx
    Connect. type EV ISO4400 NPT1/2, IP65 NEMA Type 4X Encl.Au choix316293278 PMC11-AA2VxxJxxxx
    400mbar/40kPa/6psi gauge316293278 PMC11-AA2V1FAxxxx

    Cerabar PMP11 - Sorties 4-20mA - Raccordement process Filet ASME MNPT / ISO228G

    Produit / VersionPrix / Pièce en CADRéférence d'article
    AgrémentsRaccordement électriqueGamme de mesure; pression max.capteur1 à 34 à 1011+
    CSA C/US Usage généralFiche M12, IP65 NEMA Type 4X Encl.Au choix310288272 PMP11-CA1LxxJxxx
    400mbar/40kPa/6psi gauge310288272 PMP11-CA1L1FAxxx
    Connect. type EV ISO4400 NPT1/2, IP65 NEMA Type 4X Encl.Au choix310288272 PMP11-CA1VxxJxxx
    400mbar/40kPa/6psi gauge310288272 PMP11-CA1V1FAxxx
    Zone non ExFiche M12, IP65 NEMA Type 4X Encl.Au choix310288272 PMP11-AA1LxxJxxx
    400mbar/40kPa/6psi gauge310288272 PMP11-AA1L1FAxxx
    Connect. type EV ISO4400 NPT1/2, IP65 NEMA Type 4X Encl.Au choix310288272 PMP11-AA1VxxJxxx
    400mbar/40kPa/6psi gauge310288272 PMP11-AA1V1FAxxx

    Cerabar PMP11 - Sorties 0-10V - Raccordement process Filet ASME MNPT/ ISO228G

    Produit / VersionPrix / Pièce en CADRéférence d'article
    AgrémentsRaccordement électriqueGamme de mesure; pression max.capteur1 à 34 à 1011+
    CSA C/US Usage généralFiche M12, IP65 NEMA Type 4X Encl.Au choix310288272 PMP11-CA2LxxJxxx
    400mbar/40kPa/6psi gauge310288272 PMP11-CA2L1FAxxx
    Connect. type EV ISO4400 NPT1/2, IP65 NEMA Type 4X Encl.Au choix310288272 PMP11-CA2VxxJxxx
    400mbar/40kPa/6psi gauge310288272 PMP11-CA2V1FAxxx
    Zone non ExFiche M12, IP65 NEMA Type 4X Encl.Au choix310288272 PMP11-AA2LxxJxxx
    400mbar/40kPa/6psi gauge310288272 PMP11-AA2L1FAxxx
    Connect. type EV ISO4400 NPT1/2, IP65 NEMA Type 4X Encl.Au choix310288272 PMP11-AA2VxxJxxx
    400mbar/40kPa/6psi gauge310288272 PMP11-AA2V1FAxxx


    Accessories

    Produit / VersionPrix / Pièce en CADRéférence d'article
    Manchon à souder G1/2 Montage affleurant avec raccord process Matériau: inox 316L Utilisation: PMP51, PMP21, PTP31B. Installation correcte avec mannequin53.04 52002643
    Embase connect. M12 droit 4b.125V-4A Corps PA, écrou CuZn Raccordement à confectionner Utilisation : connecteur de boîtier M1223.07 52006263
    Câble 4x0,34, base M12, CuSn/Ni 90° L=5m Embase M12 coudée, raccord vissé écrou CuSn/Ni, avec 5m de câble PVC. Utilisation : FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, FTL31/FTL33, FTW23, FTW33, PMC11, PMC21, PMC51, PMP11, PMP21/PMP23, PMP51/PMP55, PTC31B, PTP31B/PTP33B.17.41 52010285
    Embase de connecteur M12 90deg Raccordement à confectionner soi-même Utilisation: connecteur M12.25.65 71114212
    Afficheur PHX20 Afficheur embroch.4-20mA, 4-digit rouge, connecteur DIN43650, protection IP65 Affichage librement configurable, chute de tension <= 5V Utilisation : Cerabar T.228212201 52022914

    Prix unitaires en CAD, valables jusqu'au 30.09.2019 (port et taxes non compris). Voir aussi
    les conditions générales d'Endress+Hauser

    Ce capteur de pression Cerabar ne répond pas parfaitement à vos attentes?

    Les utilisateurs ayant acheté cet article ont aussi regardé

  • Domaines d'application

    Le Cerabar est un capteur de pression pour la mesure de la pression relative dans les gaz, vapeurs, liquides et poussières. Le Cerabar peut être utilisé dans de nombreuses applications grâce à un grand choix de raccords process.

    Principe de fonctionnement

    Membrane de process céramique : La cellule céramique est un capteur sans huile, c'est-à-dire que la pression de process agit directement sur la robuste membrane de process céramique et la déforme. Une variation de capacité dépendant de la pression est mesurée aux électrodes du substrat céramique et de la membrane de process.

    Membrane de process métallique : La pression de process déforme la membrane de process métallique du capteur et un liquide de remplissage transmet la pression à un pont de Wheatstone (technologie des semiconducteurs). La modification de la tension du pont proportionnelle à la pression est mesurée et exploitée.

    Exemple d'application

    Pressure sensor PMC11 / PMP11 - Application example

    Capteur de pression Cerabar (a) avec dispositif d'arrêt (b) sur conduite

  • Caractéristiques techniques

    Sortie
    Output signal 4 à 20 mA (2 fils) ; 0 à 10 V (3 fils)
    Gamme de signal
    4 à 20 mA
    3,8 à 20,5 mA
    Charge
    4 à 20 mA
    RLmax ≤ (UB – 6.5 V) / 22 mA 1)
    Résistance de charge
    (pour appareils 0 à 10 V)
    La résistance à la charge doit être ≥ 5 [kΩ]
    Signal de défaut
    4 à 20 mA
    Alarme max. >21 mA
    Comportement dynamique Constante de temps (T90) 15 ms
    1) RLmax : Résistance de charge maximale ; UB : Tension d'alimentation
    Alimentation électrique
    Tension d'alimentation

    Sortie 4 à 20 mA : 10 à 30 V DC ;

    Sortie 0 à 10 V : 12 à 30 V DC

    Consommation de
    courant

    Deux fils : ≤26 mA ;

    Trois fils : <12 mA

    Indice de protection IP65 boîtier NEMA type 4X
    Effet de l'alimentation électrique ≤0,005 % pour URL/1 V
    Ondulation résiduelle ±5 %
    Caractéristiques de performance
    Précision de référence ±0,5 %
    Variation thermique du signal zéro et de la gamme de sortie

    <1 bar (15 psi): <1 %;

    ≥1 bar (15 psi): <0,8 %

    Stabilité à long terme

    1 an : ±0,2 % ;

    5 ans : ±0,4 % ;

    8 ans : ±0,45 %

    Durée de mise sous tension ≤2 s
    Environnement
    Gamme de température ambiante –40 à +70 °C (–40 à +158 °F)
    Gamme de température de stockage –40 à +85 °C (–40 à +185 °F)
    Classe climatique Classe 3K5
    Compatibilité électromagnétique

    – Emissivité selon EN 61326 équipement B

    – Immunité aux interférences selon EN 61326 annexe A (domaine industriel)

    – Recommandation NAMUR CEM (NE21)

    Process
    Gamme de température de process –25 à +85 °C (–13 à +185 °F)
    Matériaux PMC11
    Matériaux sans contact avec le process Boîtier : Inox 316L (1.4404)
    Matériaux en contact avec le process Raccords process : 316L (1.4435) ;
    Membrane de process céramique : Al2O3 selon FDA ;
    Certificat de conformité EST pour tous les composants de l'appareil en contact avec le process ;
    Joint : Viton FKM ou EPDM
    Matériaux PMP11
    Matériaux sans contact avec le process Boîtier : inox 316L (1.4404) ;
    Huile de remplissage : huile synthétique NSF-H1 selon FDA 21 CFR 178.3570
    Matériaux en contact avec le process Raccords process : 316L ;
    Membrane de process métallique : AISI 316L (1.4435) ;
    Certificat de conformité EST pour tous les composants de l'appareil en contact avec le process ;
    Avec membrane de process affleurante : Joint : Viton FKM
    Agréments
    Directive relative aux équipements sous pression

    Dimensions en mm inches (pouces)

    Boîtier

    Pressure sensor PMC11 / PMP11 - Dimensions Housing

    a) PMC11

    b) PMP11

    c) Connecteur M12, IP 65

    d) Connecteur électrovanne

     

    Installation selon manuel de mise en service.

    Dimensions des raccords process PMC11 en mm (pouces)

    Raccords process avec membrane de process céramique interne

    Pressure sensor PMC11 / PMP11 - Dimensions Process connenctions ceramic

    a) Filetage ISO 228 G¼"

    b) Filetage ISO 228 G¼" (femelle)

    c) Filetage ISO 228 G½"

    d) TFiletage ISO 228 G½", perçage 11.4 mm (0.45 in)

    e) ASME¼" MNPT

    f) ASME½" MNPT (femelle)

    g) ASME½" MNPT, perçage 11.4 mm (0.45 in)

    Dimensions des raccords process PMP11 en mm (pouces)

    Raccords process avec membrane de process métallique interne

    Pressure sensor PMC11 / PMP11 - Dimensions Process connenctions metal

    a) Filetage ISO 228 G¼"

    b) Filetage ISO 228 G¼" (femelle)

    c) Filetage ISO 228 G½"

    d) Filetage ISO 228 G½", perçage 11.4 mm (0.45 in)

    e) ASME¼" MNPT

    f) ASME½" MNPT(femelle)

    g) ASME½" MNPT, perçage 11.4 mm (0.45 in)

     

    * à 100 bar (1500 psi) / ** 400 bar (6000 psi)

    Raccords process avec membrane de process métallique affleurante

    Pressure sensor PMC11 / PMP11 - Dimensions Process connenctions metal flush-mounted

    a) Filetage ISO 228 G½" DIN3852

     

    * à 100 bar (1500 psi) / ** 400 bar (6000 psi)

    Raccordement électrique

    Sortie 4 à 20 mA

    Pressure sensor PMC11 / PMP11 - Electrical connection 4 to 20 mA

    a) Connecteur M12

    b) Connecteur électrovanne

    Sortie 0 à 10 V

    Pressure sensor PMC11 / PMP11 - Electrical connection 0 to 10 V

    a) Connecteur M12

    b) Connecteur électrovanne

  • More Documents for PMP11
    More Documents for PMC11
  • Anciens modèles: PMP131 / PMC131

    Ancien modèle:

    Recherche:
    Le matériel que vous recherchez ne fait, à priori, pas partie de la sélection E-direct, pour en savoir plus sur l'offre complète d'Endress+Hauser cliquez sur ce lien.