Point de mesure complet du pH/Redox, de la conductivité et de l’oxygène

Point de mesure complet du pH, de la conductivité et de l’oxygène

Mesure d’analyse avec Liquiline CM14

à partir de $1,302CAD
Paiement après réception de notre facture ou à l'aide de
  • MasterCard
  • Visa
Besoin d'aide ?

Renseignements téléphoniques
1-800-668-3199

    • Calibration simple
    • Utilisation de capteurs étalonnés en laboratoire
    • Deuxième sortie courant pour la température

    Données clés

    Dimensions 96 × 48 × 175 mm
    Signal d'entrée 1 × Memosens
    Sortie 2 × relais, 2 × analogiques, 1 × paramètre, 1 × température
    Affichage LCD 2 lignes; noir / blanc / jaune; alarme; changement de couleur si erreur; basculement
    Produit / VersionPrix / Pièce en CADRéférence d'article
    pH measuring kits1 à 34 à 1011+
    CM14 pH-Kit 1 complete measuring loop Transmitter, 10m measuring cable, digital sensor pH comb.Electrode CPS11D,A-glass 1-12 pH Memosens1,4791,3761,302 71136420
    CM14 pH-Kit 2 complete measuring loop Transmitter, 10m measuring cable, digital sensor pH comb.Electrode CPS11D,B-glass 1-14 pH Memosens1,4791,3761,302 71136421
    CM14 pH-Kit 3 complete measuring loop Transmitter, 10m measuring cable, digital sensor pH sensor CPF 81D, 0-11 pH Memosens1,7071,5871,502 71136419
    Produit / VersionPrix / Pièce en CADRéférence d'article
    Conductivity measuring kits1 à 34 à 1011+
    CM14 conductivity Kit 1, conductive complete measuring loop Transmitter, 10m measuring cable, digital sensor conductivity sensor CLS15D, k=0,01 1/cm Memosens2,0341,8921,790 71136251
    CM14 conductivity Kit 2, conductive complete measuring loop Transmitter, 10m measuring cable digital sensor conductivity sensor CLS15D, k=0,1 1/cm Memosens2,0341,8921,790 71136252
    CM14 conductivity Kit 3, inductive complete measuring point, transmitter CM14-AAL, digital Memosens conductivity sensor CLS50D-AA1B31, Threat G3/4, PEEK, cable length 15m2,8732,6722,528 71136253
    Produit / VersionPrix / Pièce en CADRéférence d'article
    O2 measuring Kit1 à 34 à 1011+
    CM14 DO Kit 1 complete measuring loop Transmitter, 10m measuring cable digital sensor DO sensor COS51D, Memosens2,8022,6062,466 71136585

    Prix unitaires en CAD, valables jusqu'au 30.09.2020 (port et taxes non compris). Voir aussi
    les conditions générales d'Endress+Hauser

    Ce produit ne répond pas parfaitement à vos attentes?

    Les utilisateurs ayant acheté cet article ont aussi regardé

  • Domaine d’application

    Le Liquiline CM14 est un transmetteur 4 fils compact pour montage en panneaux ou armoires de contrôle. Il s’utilise dans le traitement des  eaux usées, de la préparation de l’eau, dans le contrôle de l’eau potable, d’échangeurs ioniques et d’eau de surface.

    Principe de fonctionnement

    Le capteur mesure les valeurs de pH, conductivité ou oxygène dans le produit. Grâce à la technologie Memosens, cellesci sont transmises au transmetteur Liquiline CM14 sous forme digitale. Le transmetteur convertit les valeurs en un signal 0/4 à 20mA. Le suivi de la température est possible à l’aide d’une seconde sortie courant. Deux relais de seuil permettent le contrôle des valeurs min., max., gradient et des dépassements de gamme.

    Exemple de montage

    1 Armature porte-électrode (armature non comprise dans le kit)
    2 Câble de mesure
    3 Transmetteur Liquiline CM14

  • Caractéristiques techniques

    Paramètre d’entrée
    Entrée Capteur digital Memosens
    Type de câble Câble CYK10 pour données digitales ou câble pré-monté sur le capteur, avec connecteur M12 ou manchons
    Longueur de câble 10 m (max. 100 m)
    Paramètres de sortie
    Signaux de sortie 2 × 0/4...20 mA actifs, potentiellement isolés du circuit du capteur et l’un de l’autre
    Charge Max. 500 Ω
    Caractéristique du signal Linéaire
    Sortie état "Collecteur ouvert"
    Sorties relais
    Type 2 contacts inverseurs
    Courant de commutation

    Max. 0,5 A @ 24 V DC

    max. 0,5 A @ 253 V AC

    min. 100 mW (5 V / 10 mA)

    Section de câble Max. 2,5 mm² (14 AWG)
    Alimentation
    Tension d'alimentation 24...230 V AC/DC (-20 % / +10 %) 50/60 Hz
    Précision de mesure
    Temps de réponse Sortie courant t90 = max. 500 ms pour accroissement de 0...20 mA
    T° de référence 25 °C
    Résolution de la
    sortie courant
    > 13 Bit
    Conditions d’installation
    Montage

    Panneau, découpe de 92 × 45 mm,

    Epaisseur max. du panneau 26 mm

    Orientation

    Déterminée par la lisibilité de l’afficheur.

    Angle de lisibilité: 45° de chaque côté de l’axe central

    Conditions d’utilisation
    Température ambiante –10...+60 °C
    Température de stockage –40...+85 °C
    CEM Emmissivité et immunité selon EN 61326-1:2006, équipement de classe A pour usage industriel
    Degré de protection

    Avant: IP65 / NEMA 4X

    Corps: Protection contre les contacts IP20

    Humidité relative 5...85 %, sans condensation
    Construction mécanique
    Poids 0,3 kg
    Matériaux

    Boîtier, corps: Polycarbonate

    Face avant: Polyester, résistant aux UV

    Borniers max. 2.5 mm² (14 AWG) alimentation et relais
    Certificats et agréments
    Marquage CE et déclaration de conformité

    Le système satisfait aux exigences des normes européennes harmonisées. Il est ainsi conforme aux prescriptions légales des directives CE.

    Le fabricant certifie que le système a passé les tests avec succès en apposant le sigle CE.

    Dimensions en mm (pouces)

     

    Installation selon instructions de mise en service

    Raccordements électriques

    a) Capteur

    Mesure de pH

    Orbisint CPS11D

    Dimensions en mm

    Montage selon instructions de mise en service.

    Caractéristiques techniques Orbisint CPS11D (Electrode en verre)
    Valeurs mesurées pH, température
    Gammes de mesure

    Kit pH 1: 1...12 pH

    Kit pH 2: 0...14 pH

    Température de process

    Kit pH 1: –15...80 °C

    Kit pH 2: 0...135 °C

    Pressions de process

    Kit pH 1: 0...6 bar

    Kit pH 2: 0...16 bar

    Conductivité Min. 50 μS/cm

    Orbipac CPF81D

    Dimensions en mm

    Montage selon instructions de mise en service.

    Caractéristiques techniques Orbipac CPF81D (Electrode en verre)
    Valeurs mesurées pH, température
    Gamme de mesure 0...11 pH
    Température de process 0...80 °C
    Pression de process 0...10 bar @ 80 °C
    Impédance du verre 150 MΩ @ 25 °C
    Conductivitité Min. 50 μS/cm

    Capteurs de conductivité (conductifs)

    Condumax CLS15D

    Dimensions en mm

    Montage selon instructions de mise en service.

    Caractéristiques techniques Condumax CLS15D
    Valeurs mesurées Conductivité, température
    Gammes de mesure

    Kit conductivité 1: 0,04...20 μS/cm, k = 0,01 cm–1

    Kit conductivité 2: 0,1...200 μS/cm, k = 0,1 cm–1

    Température de process –20...120 °C
    Pressions de process 12 bar @ 20 °C
    Erreur de mesure max. 2 % de la valeur mesurée
    Reproductibilité 0,2 % de la valeur mesurée + 3 nS/cm

    Capteur de conductivité (inductif)

    Indumax CLS50D

    Dimensions en mm

    Montage selon instructions de mise en service.

    Caractéristiques techniques Indumax CLS50D
    Valeurs mesurées Conductivité, température
    Gamme de mesure 2 μS/cm...2000 mS/cm (non compensée)
    Température de process –20...125 °C
    Pression de process Max. 20 bar
    Erreur de mesure max.

    -20...100 °C: ±(5 μS/cm + 0,5 % de la valeur mesurée)

    >100 °C: ±(10 μS/cm + 0,5 % de la valeur mesurée)

    Temps de réponse en température Approx. 7 min

    Capteur d’oxygène

    Oxymax COS51D

    Dimensions en mm

    Montage selon instructions de mise en service.

    Caractéristiques techniques Oxymax COS51D
    Valeur de mesure Oxygène dissous, température
    Gamme de mesure 0,01...100 mg/l; 0,00...1000 % SAT; 0...2000 hPa
    Temps de réponse

    t90: 3 minutes

    t98: 8 minutes (à 20 °C)

    Température de process –5...50 °C
    Pressions de process Max. 10 bar Pas d’utilisation en sous-pression
    Erreur de mesure max. ±1 % de la valeur mesurée
    Reproductibilité ±1 % de la valeur mesurée
  • More Documents for CM14