Détecteur de niveau à palette rotative pour solides granuleux

Détecteur de niveau à palette rotative pour solides granuleux

Soliswitch FTE20

à partir de $310CAD
Paiement après réception de notre facture ou à l'aide de
  • MasterCard
  • Visa
Besoin d'aide ?

Renseignements téléphoniques
1-800-668-3199

    • Installation simple
    • Surveillance automatique de la rotation (en option)
    • Selon densité des solides, sensibilité ajustable sans l'aide d'outils

    Données clés

    Produit

    Densité des solides ≥80 g/l

    Pression de service (abs.) 0,5...2,5 bar
    Température du produit –20...+80 °C 

    Soliswitch FTE20

    Produit / VersionPrix / Pièce en CADRéférence d'article
    Version, longueurAgrémentRaccord process; matériauAlimentation1 à 34 à 1011+
    Tige, 75mm / Tige, 100mm / Tige, 120mm / Tige, 200mm / Tige, 300mmZone non ExFilet. NPT1-1/2; PBT115VAC352328310 FTE20-AA11xx31
    20-28VDC467434411 FTE20-AA11xx11
    Filet. NPT1-1/2; 303115VAC429399377 FTE20-AA14xx31
    20-28VDC543505478 FTE20-AA14xx11
    Classified areasFilet. NPT1-1/2; PBT115VAC505470444 FTE20-xx11xx31
    20-28VDC619576545 FTE20-xx11xx11
    Filet. NPT1-1/2; 303115VAC581540511 FTE20-xx14xx31
    20-28VDC695647612 FTE20-xx14xx11

    Prix unitaires en CAD, valables jusqu'au 30.09.2019 (port et taxes non compris). Voir aussi
    les conditions générales d'Endress+Hauser

    Les utilisateurs ayant acheté cet article ont aussi regardé

  • Domaines d'application

    Le Soliswitch FTE20 est un détecteur à palette pour solides granuleux. Son design robuste et compact le rend idéal pour la détection des états "plein", "vide" ou "alarme de réapprovisionnement" dans les silos de solides en vrac. Ses domaines d'application typiques sont la détection de niveau dans, par exemple, les céréales, le sucre, le cacao, les aliments pour animaux, les détergents, la chaux, le plâtre sec, le ciment, les granulés et les copeaux de bois.

    Principe de fonctionnement

    La tige et la palette sont entraînées à l'aide d'un engrenage réducteur et d'un moteur synchrone. Lorsque la palette est arrêtée par la matière la recouvrant, le moteur articulé, logé dans le boîtier, se déplace de la position de repos vers la position de commutation. Ce mouvement actionne deux contacts. Le premier signale le niveau à l'extérieur, le deuxième coupe l'alimentation du moteur. La palette commence à tourner une fois que le niveau de produit chute sous la palette, le moteur articulé retourne dans sa position de repos et les deux contacts commutent en fonctionnement normal. Les charges intermittentes, qui agissent contre, voire dans le même sens de rotation, sont compensées par un accouplement à glissement.

    Exemple de montage

    a) Fonctionnement en tant que capteur de "niveau haut" (plein)

    b) Fonctionnement en tant que capteur de "niveau bas" (vide)

  • Caractéristiques techniques

    Grandeurs de sortie
    Signal de sortie  Binaire
    Temps de réponse De l'immobilisation de la palette à l'émission du signal de commutation : 20°, correspond à 3,5 s
    Pouvoir de coupure

    EN 61058 : 250 V AC 5EA, 6(2) A ;

    L 1054 ; 125...250 V AC, A ; 30 V DC, 8 A ;

    Charge de commutation min. 300 mW (5 V/5 mA)

    Fonction Détection de l'état "plein" ou "réapprovisionnement" 
    Surveillance
    automatique de la
    rotation (en option)
    Détection d'un blocage ou d'une défaillance de l'unité d'entraînement
    Alimentation électrique
    Tension d'alimentation 20...28 V DC 24 V AC ; 115 V AC ; 230 V AC
    Consommation électrique  3,5 VA max.
    Entrées de câble

    2 × presse-étoupe, M20×1,5 (en option 1 × presse-étoupe M20×1,5 et témoin lumineux)

    Conditions d'utilisation
    Charge latérale sur la tige 60 N max.
    Charge sur le fil 1500 N max.
    Pression de service (abs.) 0,5...2,5 bar
    Température ambiante –20...+60 °C
    Protection IP 66
    Température du produit –20...+80 °C
    Densité apparente ≥80 g/l
    Taille de grain ≤50 mm
    Construction mécanique
    Matériau

    - Boîtier : polycarbonate

    - Dispositif de fixation du couvercle : polyamide

    - Joint de couvercle : Silicone

    - Joint process : joint fibre élastomère synthétique / organique (sans amiante)
    Les versions NPT ne possèdent pas de joint process et le client doit assurer leur étanchéité au niveau du filetage

    - Raccords process : acier inoxydable 303 ou PBT

    Joint de tige NBR
    Vitesse de tige 1 tr/mn
    Raccord process NPT 1¼", NPT 1½", G1½"
    Raccordement électrique

    NPT 1¼", NPT 1½", G1½"; G¾" (uniquement disponible avec palette de rotation articulée)
    Borniers avec bornes à ressort, sections de câble admissibles 2,5 mm² (câbles rigides), 1,5 mm² (câbles souples) avec embout de câble en matière plastique

    Dimensions en mm (pouces)

    a) Version avec extension de fil

    A : raccord process NPT 1¼", NPT 1½", G1½"
    B : témoin lumineux (en option)
    L : longueur de tige 75...300 mm

     

    Installation selon instructions de mise en service

    Raccordement électrique

    a) Terre de protection
    N (AC), L- (DC) : connexion d'alimentation
    L1 (AC), L+ (DC) : connexion d'alimentation
    H1, N/L- : connexion pour la signalisation de la détection d'état vide/plein (en option)
    11 : Contact à permutation
    12 : Contact normalement fermé
    13 : Contact normalement ouvert

    Installation

    Positions d'installation correctes de l'appareil :
    1 : Verticale en partie supérieure
    2 : Oblique en partie supérieure
    3 : Sur le côté
    4 : Sur le côté, avec dispositif de protection contre la chute de matière solide
    5 : En partie inférieure

    Positions d'installation incorrectes de l'appareil :
    6 : Dans la direction du flux de matière solide
    7 : Couplage d'installation trop long

     

  • More Documents for FTE20