- Home
- Produits
- Composants complétant un point de mesure
- RIA45 / RIA46
-
- Affichage LCD 5 digits avec unité, bargraph et changement de couleur
- Appareil 1 ou 2 voies avec fonctions mathématiques
- Entrées universelles à sécurité intrinsèque
Données clés
Entrées 1 ou 2 entrées universelles (courant, tension, résistance, RTD, TC) Sorties 2 relais, 1 ou 2 sorties analogiques Afficheur 2 lignes, LCD 5 digits, 3 couleurs (blanc, rouge, jaune), changement de couleur en mode alarme, commutation entre les voies Fonctionnalités Fonctions mathématiques (+, –, moy., linéarisation, pression différentielle) et mémorisation des valeurs
min./maxDimensions RIA45 : 96 × 48 × 175 mm
RIA46 : 133 × 199 × 96 mm
Panel Process indicator RIA45
Produit / Version Prix / Pièce en CAD Référence d'article Agrément Entrée; sortie 1 à 3 4 à 10 11+ zone non Ex 1x universelle; 1x analogique 535 497 471 RIA45-A1A1 2x universelle; 2x analogique 716 666 630 RIA45-A1B1 1x universelle; 1x analogique + 2 relais 643 598 566 RIA45-A1C1 2x universelle; 2x analogique + 2 relais 823 765 724 RIA45-A1D1 ATEX II(1)GD [Ex ia] IIC / CSA AIS, NI/I/2/ABCDEFG/T4 / FM AIS, NI/I/2/ABCDEFG/T4 1x universelle; 1x analogique 608 565 535 RIA45-xxA1 2x universelle; 2x analogique 789 734 695 RIA45-xxB1 1x universelle; 1x analogique + 2 relais 716 666 630 RIA45-xxC1 2x universelle; 2x analogique + 2 relais 896 833 788 RIA45-xxD1 Field indicator RIA46
Produit / Version Prix / Pièce en CAD Référence d'article Agrément Boîtier Entrée; sortie 1 à 3 4 à 10 11+ zone non Ex terrain, plastique renforcé fibres verre 1x universelle; 1x analogique 667 620 587 RIA46-A1A1B 2x universelle; 2x analogique 848 789 746 RIA46-A1B1B 1x universelle; 1x analogique + 2 relais 775 721 682 RIA46-A1C1B 2x universelle; 2x analogique + 2 relais 955 888 840 RIA46-A1D1B ATEX II(1)GD [Ex ia] IIC / CSA AIS, NI/I/2/ABCDEFG/T4 / FM AIS, NI/I/2/ABCDEFG/T4 terrain, alu 1x universelle; 1x analogique 882 821 776 RIA46-xxA2B 2x universelle; 2x analogique 1,064 989 936 RIA46-xxB2B 1x universelle; 1x analogique + 2 relais 991 921 872 RIA46-xxC2B 2x universelle; 2x analogique + 2 relais 1,170 1,088 1,030 RIA46-xxD2B terrain, plastique renforcé fibres verre 1x universelle; 1x analogique 740 688 651 RIA46-xxA1B 2x universelle; 2x analogique 921 857 811 RIA46-xxB1B 1x universelle; 1x analogique + 2 relais 848 789 746 RIA46-xxC1B 2x universelle; 2x analogique + 2 relais 1,028 956 904 RIA46-xxD1B Accessory
Produit / Version Prix / Pièce en CAD Référence d'article Kit de configuration TXU10- Pour transmetteurs programmables par PC Logiciel de configuration + câble d'interface PC USB. connecteur 4 broches 195.98 TXU10-AC Kit montage mural ou tuyauterie (W08) 137.92 71089844 Prix unitaires en CAD, valables jusqu'au 31.03.2020 (port et taxes non compris). Voir aussi
les conditions générales d'Endress+HauserLes utilisateurs ayant acheté cet article ont aussi regardé
-
Domaines d’application
Dotés de fonctions élargies et de nombreux agréments, les indicateurs RIA45 et RIA46 s’adaptent à tous les process industriels. Les applications typiques sont l’affichage et le contrôle de valeurs de process comme par exemple dans les cas de protection anti-débordement. De part sa construction, le RIA45 est principalement installé en façade d’armoires électriques, dans les salles de contrôle ou les laboratoires. Dans sa version boîtier de terrain, le RIA46 est plus adapté dans les milieux où règnent des conditions ambiantes plus sévères.
Principe de fonctionnement
L’indicateur détecte, évalue et affiche les valeurs de process analogiques. L’alimentation de transmetteur intégrée assure l’alimentation de capteurs en technique 2 fils. Les entrées universelles permettent de mesurer les liaisons courant et tension ainsi que les connexions directes des
thermorésistances et thermocouples. Pour les besoins du contrôle de process, il est possible de surveiller des seuils et d’activer les relais intégrés
correspondants. Les valeurs de process peuvent être retransmises via les sorties analogiques disponibles. En activant le bouton d’information
rapide, l’afficheur commute manuellement ou automatiquement entre les différentes valeurs (process, calculée, mémoire). Dans le cas d’une alarme, le changement de couleur permet la reconnaissance de défauts même à distance. La fonction intégrée "pression différentielle" permet une mise en service rapide et aisée des applications simples de pression différentielle.Exemple de montage
Exemple d’application "pression différentielle"
a) AnalogIn 1
b) AnalogIn 2
-
Caractéristiques techniques
Grandeurs d’entréeEntrée 1-2 entrées universelles 0...20 mA, 4...20 mA
dépassement de gamme jusqu'à 22 mA, 0...10 V, 2...10 V, 0...5 V, 1...5 V, ±1 V, ±10 V, ±30 V, ±100 mV ; 30...3000 Ω ;
thermorésistances Pt100 selon CEI 60751, GOST, JIS1604, Pt500 et Pt1000 selon CEI 60751, Cu100, Cu50, Pt50, Pt46,Cu53 selon GOST, Ni100, Ni1000 selon DIN 43760 ;
thermocouples type J, K, T, N, B, S, R selon CEI 60584, t
ype U selon DIN 43710,
type L selon DIN 43710, GOST,
type D et C selon ASTM E998
Linéarisation Linéarisation de l'entrée et des valeurs calculées possible via 32 points de référence Tolérance de courant 0,05 % de la gamme de mesure Grandeurs de sortieSortie analogique 1 ou 2 × sortie analogique, 0/4...20 mA ; 0...10 V, 2...10 V, 0...5 V ; résistant aux courts-circuits, Imax < 25 mA Alimentation 24 V DC (+15 % / –5 %), max. 25 mA résistant aux courts-circuits et aux surcharges ; séparation galvanique du
système et des sortiesSortie état Collecteur ouvert permettant de surveiller l’état de l’appareil ainsi que la rupture de câble Relais Contact relais inverseur Fonction seuil Charge contact max. DC
30 V / 3 A
(état permanent, sans destruction de l’entrée)Charge contact max. AC
250 V / 3 A
(état permanent, sans destruction de l’entrée)Charge contact min.
500 mW (12 V/10 mA)
Conditions d’utilisationProtection RIA45 : face avant IP 65, chassis/arrière IP20
RIA46 : IP 67/NEMA 4x
Temp. ambiante –20...+60 °C Temp. de stockage –40...+85 °C Energie auxiliaireAlimentation 24 V...230 V AC/DC (–20 % / +10 %) 50/60 Hz ConstructionFace avant (RIA45) 96 × 48 mm, découpe : 92 × 45 mm Profondeur (RIA45) 151,8 mm (sans châssis Ex)
175 mm (avec châssis Ex monté)
Boîtier de terrain
(RIA46)133 × 199 × 96 mm, plastique PBT-GF30 ou aluminium Raccordement
électriqueBornes à ressort embrochables 2,5 mm², tension auxiliaire avec bornes à visser Affichage et interface utilisateurAffichage LCD 2 lignes ; 3 couleurs (blanc, rouge, jaune)
mode alarme : changement de couleur de blanc en rouge ;
fonction commutation entre les voies ;
1ère ligne : 7 segments, 5 digits, hauteur 17 mm ;
2ème ligne : en jaune, matrice librement programmable pour bargraph, TAG, unité
DEL 2 × état de l’appareil ; 2 × état du relais Paramétrage A l’aide de trois touches en façade et/ou via logiciel de configuration PC FieldCare CertificatsAgrément Ex ATEX II(1)GD [Ex ia] IIC; CSA AIS, NI/I/2/ABCDEFG/T4;
FM AIS, NI/I/2/ABCDEFG/T4 TIIS [Ex ia] IIC;
NEPSI [Ex ia] IIC
Autre SIL2; GL (German Lloyd)
Fonctions logiciellesFonctions min/max, mémoire, alarme, application pression différentielle, 2 voies de calcul : somme, différence, moyenne, linéarisation
AccessoiresKit de configuration par PC (câble d'interface PC-USB + logiciel) Dimensions en mm (pouces)
RIA45
a) Couvercle bornes (Ex RIA45)
Installation selon instructions de mise en service
RIA46
Installation selon instructions de mise en service
RIA46
a) Prise de raccordement câble interface
b) Raccordement tension d’alimentation
c) Raccordement relais 1 (en option)
d) Raccordement relais 2 (en option)
e) Raccordement sortie analogique et état
f) Raccordement entrée analogique 1
g) Raccordement entrée analogique 2 (en option)
h) Prises de raccordement HART®
i) Gravage laser occupation des bornes
-
More Documents for RIA45More Documents for RIA46

